Temperature transmitters for RTD and thermocouples

Lämpötilalähettimet RTD-antureille ja termoelementeille

iTEMP TMT127 / TMT187 / TMT128 / TMT188

Alkaen €76,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Hyvä tarkkuus ( koko ympäristölämpötila- alueella)
    • Vikailmoitus anturikatkoksen tai -oikosulun yhteydessä NAMUR NE 43 mukaan
    • Galvaaninen erotus 

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Hyväksyntä ATEX II (1) G EEx ia
    Tarkkuus <0,08 % (Pt100)
    Mittausalue kiinteä, valittava
    RTD-anturit 3- tai 4-johdin

    Rasialähettimet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäKytkentä Lämpötila-anturi1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alue3-johdin Pt100, -200...850oC, min. säätöalue 10K86,-80,-76,- TMT187-A31xxA
    4-johdin Pt100, -200...850oC, min. säätöalue 10K86,-80,-76,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T63-johdin Pt100, -200...850oC, min. säätöalue 10K100,-93,-88,- TMT187-B31xxA
    4-johdin Pt100, -200...850oC, min. säätöalue 10K100,-93,-88,- TMT187-B41xxA
    Ei ATEX alueThermoelement86,-80,-76,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Thermoelement100,-93,-88,- TMT188-BxxxA

    DIN kiskoon asennettavat lähettimet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäKytkentä Lämpötila-anturi1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alueRTD 3-johdin Pt100, -200...850oC, min. säätöalue 10K103,-96,-91,- TMT127-A31xxA
    RTD 4-johdin Pt100, -200...850oC, min. säätöalue 10K103,-96,-91,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3-johdin Pt100, -200...850oC, min. säätöalue 10K117,-108,-103,- TMT127-B31xxA
    RTD 4-johdin117,-108,-103,- TMT127-B41xxA
    Ei ATEX alueThermoelement103,-96,-91,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbThermoelement117,-108,-103,- TMT128-BxxxA

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Kenttäkotelo, R4 182x180x165; 5xM20, PC Suojakotelo Minitec Muovikotelo läpinäkyvällä kannella. Tiiveysluokka: IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.03.2020 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Lähettimet ovat saatavina joko anturin liitäntärasiaan asennettaviksi (TMT187/188) tai kiskoasenteisina (TMT127/128). Rasialähettimet voidaan asentaa mallin B liitäntärasiaan ja niissä on kiinteä mittausalue 4...20 mA-lähtöviestillä.

    Tulo:

    TMT127/187: vastusanturi

    (RTD) tai

    TMT128/188: termoelementit (TC)

    Toiminta

    TMT127/187 RTD on 2-johdinlähetin analogisella lähtöviestillä ja 3- tai 4-johdinkytketyllä vastusanturitulolla. TMT128/188 TC on 2-johdinlähetin analogisella lähtöviestillä ja termoelementtitulolla.

  • Tekniset tiedot TMT187 / TMT188

    Tulo
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) Tyyppi J, K, N, R, S, T
    Lähtö
    Lähtöviesti 4...20 mA
    Enimmäiskuormitus (Vvirtalähde –8 V)/0,025 A
    Virrankulutus ≤3.5 mA
    Virranrajoitus ≤25 mA
    Päällekytkentäviive 4 s (käynnistyksessä Ia = 3,8 mA)
    Vasteaika 1 s
    Hälytysviesti
    Mittausalueen alitus Lineaarinen pudotus 3,8 mA:iin
    Mittausalueen ylitys Lineaarinen nousu 20,5 mA:iin
    Anturikatkos/-oikosulku ≥21,0 mA
    Sähkökytkentä
    Syöttöjännite Ub = 8...35 V, napaisuussuojattu
    Ex Ub = 8...30 V
    Galvaaninen erotus U = 2 kV AC
    Sallittava aaltoilu Uss ≤5 V kun Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz
    Vertailuolosuhteet Kalibrointilämpötila 23 °C ±5 K
    Tarkkuus
    Virtalähteen vaikutus ≤ ±0,01 %/V poikkeama 24 V:sta
    Kuormituksen vaikutus ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Lämpötilaryömintä

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (maks. mittausalue + 200) + 50 ppm/K × esiaset. mittausalue) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. mittausalue + 50 ppm/K × esiaset. mittausalue) × Δθ

    Δθ = ympäristön lämpötilan poikkeama vertailukäyttöolosuhteeseen (+23 °C ±5 K) nähden

    Pt100 0,2 K tai 0,08 %
    Termoelementin tyyppi J ja K: tyyp. 0,5 K
    N: tyyp. 1,0 K
    S ja R: tyyp. 2,0 K
    Sisäisen vertailuliitoskohdan vaikutus: Pt100 luokka B
    Käyttöolosuhteet
    Ympäristön lämpötila –40...+85 °C
    Varastointilämpötila –40...+100 °C
    Ilmastoluokka EN 60 654-1 mukaan, luokka C
    TMT128/188: termoelementit 4 g/2...150 Hz IEC 60 068-2-6 mukaan
    EMC Häiriönsieto ja häiriöemissio EN 61 326-1 (IEC 1326) ja NAMUR NE 21 mukainen
    Maks. ympäristön
    lämpötila
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Hyväksynnät
    Ex-hyväksyntä ATEX II 1G  EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Induktiivisuus ja kapasiteetti

    Ci ≈ 0 F 

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤ 709 µF

    L0 ≤ 4.5 mH

    C0 ≤ 1300 µF

    L0 ≤ 100 mH

    Maks. virta Ii = 100 mA I0 = 4.5 mA  
    Maks. jännite Ui = 30 V U0 = 9.6 V  
    Maks. teho Pi = 0.75 W P0 = 11 mW  

    Tekniset tiedot TMT127 / TMT128

    Tulo
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) Tyyppi J, K, N, R, S, T
    Lähtö
    Lähtöviesti 4...20 mA-lähetys on lineaarinen lämpötilan ja vastuksen suhteen
    Maks. kuormitus (Vvirtalähde –12 V)/0,022 A
    Virrankulutus min ≤3.5 mA
    Virranrajoitus ≤23 mA
    Päällekytkentäviive 4 s (käynnistyksessä Ia = 3,8 mA)
    Vasteaika 1 s
    Hälytysviesti
    Mittausalueen alitus Lineaarinen pudotus 3,8 mA:iin
    Mittausalueen ylitys Lineaarinen nousu 20,5 mA:iin
    Anturikatkos/-oikosulku ≥21.0 mA
    Sähkökytkentä
    Syöttöjännite Ub = 12...35 V, napaisuussuojattu
    Ex Ub = 12...30 V
    Galvaaninen erotus U = 2 kV AC
    Sallittu aaltoilu Uss ≤3 V kun Ub ≥15 V, fmaks = 1 kHz
    Vertailuolosuhteet Kalibrointilämpötila 25 °C ±5 K
    Tarkkuus
    Virtalähteen vaikutus ≤ ±0,01 %/V poikkeama 24 V:sta
    Kuormituksen vaikutus ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Lämpötilaryömintä

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (maks. mittausalue + 200) + 50 ppm/K × esiasetettu mittausalue) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. mittausalue + 50 ppm/K × esiasetettu mittausalue) × Δθ

    Δθ = ympäristön lämpötilan poikkeama vertailuolosuhteeseen (+23 °C ±5 K) nähden

    Pt100 0,2 K tai 0,08 %
    Termoelementin tyyppi J ja K: tyyp. 0,5 K
    N: tyyp. 1,0 K,
    S ja R: tyyp. 2,0 K
    Sisäisen kylmäpisteen kompensoinnin (CJC)
    vaikutus: Pt100 luokka B
    Käyttöolosuhteet
    Ympäristön lämpötila –40 to +85 °C (–40 to 185 °F)
    Varastointilämpötila –40 to +100 °C (–40 to 212 °F)
    Ilmastoluokka EN 60 654-1 mukaan, luokka C
    Tärinänkesto 4 g/2...150 Hz IEC 60 068-2-6 mukaan
    EMC Häiriönsieto ja häiriöemissio EN 61 326-1 (IEC 1326) ja NAMUR NE 21 mukainen
    Maks. ympäristön lämpötila T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Hyväksynnät
    Ex-hyväksyntä ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Kapasitanssi ja
    induktanssi

    Ci ≈ 0 F

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤ 24 µF

    L0 ≤ 100 mH

    C0 ≤ 12 µF

    L0 ≤ 8.5 mH

    Maks. virta Ii = 100 mA I0 = 9.6 mA  
    Maks. jännite Ui = 30 V U0 = 4.4 V  
    Maks. teho Pi = 0.75 W P0 = 11 mW  

    Mitat (mm)

    TMT187 / TMT188

    Temperature transmitters - Dimensions 1

    Asennus oppaan mukaan

    TMT127 / TMT128

    Temperature transmitters - Dimensions 2

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkentä

    TMT187 / TMT188 – Jännitesyöttö ja virtalähtö

    Temperature transmitters - Wiring 1

    TMT187 / TMT188 – Anturiliitäntä

    a) SETUP-kanta

    b) TMT187 3-johdin RTD

    c)  TMT187 4-johdin RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 – Jännitesyöttö ja virtalähtö

    Temperature transmitters - Wiring 2

    TMT127 / TMT128 – Anturiliitäntä

    Temperature transmitters - Wiring 3

    a) TC

    b) RTD 3-johdin

    c) RTD 4-johdin

    Mittausalue

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Koodi

    Mittausalue

    Koodi 

    Mittausalue

    BA

    –50...+100 °C

    FE

    0...100 °C

    CA

    –40...+60 °C

    FG

    0...150 °C

    DA

    –30...+60 °C

    FH

    0...200 °C

    DB

    –30...+150 °C

    FI

    0...250 °C

    EA

    –20...+20 °C

    FJ

    0...300 °C

    EB

    –20...+60 °C

    FK

    0...400 °C

    FC

    0...+50 °C

    FL

    0...500 °C
       

    FN

    0...600 °C
    TMT128/188 (TC)
    Koodi Mittausalue Koodi Mittausalue Koodi Mittausalue
    Tyyppi J 0...1200 °C Tyyppi K 0...200 °C Tyyppi N 0...1200 °C
    JAB 0...150 °C KAB 0...150 °C NAB 0...150 °C
    JAK 0...200 °C KAK 0...200 °C NAK 0...200 °C
    JAC 0...250 °C KAC 0...250 °C NAC 0...250 °C
    JAL 0...300 °C KAL 0...300 °C NAL 0...300 °C
    JAD 0...400 °C KAD 0...400 °C NAD 0...400 °C
    JAE 0...600 °C KAE 0...600 °C NAE 0...600 °C
    JAF 0...900 °C KAF 0...900 °C NAF 0...900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Tyyppi R 0...1600° C Tyyppi S 0...1600 °C Tyyppi T –50...+300 °C
    RAE 0...600 °C SAE 0...600 °C TJA –50...+200 °C
    RAF 0...900 °C SAF 0...900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
    Lisää mittausalueita ja anturityyppejä kysyttäessä!
  • Lisää dokumentteja aiheesta TMT127
    Lisää dokumentteja aiheesta TMT128
    Lisää dokumentteja aiheesta TMT187
    Lisää dokumentteja aiheesta TMT188