Liquipoint FTW23 - Point level switch for liquids
A3IOLINK



Kapasitiivinen pintakytkin elintarvike- ja
juomateollisuuden käyttöön

Liquipoint FTW23

Alkaen €114,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Kosketinlähtöjen toimintatestaus testimagneetilla
    • Kahden kytkentäpisteen erillinen konfigurointi, esim. väliaineen havaitseminen ja väliaineen erottelu
    • EHEDG-hyväksytty

    Tärkeimmät tekniset tiedot:

    Väliaine Vesipohjainen neste
    Asennus Säiliöt ja putket
    Prosessin lämpötila-alue –20...+100 °C
    (1 tunnin ajan: +135 °C)
    Prosessin painealue –1...+16 bar
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Jännitesyöttö, lähtöviestiSähköinen kytkentäProsessiyhde1 - 34 - 1011+
    10-30VDC; 3-johdin PNP-transistorilähtö / IO-Link; DC-PNPLiitin M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl.Kierre ISO228 G1, 316L, asennus> lisätarvikehitsausyhteeseen151,-136,-124,- FTW23-AAxMWSJ
    Kierre G1/2, 316L asennus > kaulusyhteeseen hygieninen146,-132,-120,- FTW23-AAxMWVJ
    Kierre ISO228 G3/4, 316L,asennus > lisätarvikehitsausyhteeseen139,-125,-114,- FTW23-AAxMW5J
    Kierre M24, 316L asennus > lisätarvikeyhteeseen146,-132,-120,- FTW23-AAxMX2J
    Liitin M12, IP66/68/69K NEMA Type 4/6P Encl.Kierre ISO228 G1, 316L, asennus> lisätarvikehitsausyhteeseen174,-157,-143,- FTW23-AAxNWSJ
    Kierre G1/2, 316L asennus > kaulusyhteeseen hygieninen170,-153,-139,- FTW23-AAxNWVJ
    Kierre ISO228 G3/4, 316L,asennus > lisätarvikehitsausyhteeseen163,-146,-133,- FTW23-AAxNW5J
    Kierre M24, 316L asennus > lisätarvikeyhteeseen170,-153,-139,- FTW23-AAxNX2J

    Lisätarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Hitsausyhde G3/4 d=50, 316L Pinta-asennus prosessiyhde. Säiliöasennukseen. Materiaali: 316L Tiiviste: silikoni O-rengas. FDA, EHEDG, 3-A yhteensopiva. Käyttö: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC.26,52 71258355
    Hitsausyhde G3/4, d=29, 316L Yhteellä asennus samaan tasoon. Putkiasennukseen. Materiaali: 316L. Tiiviste: silikoni O-rengas. FDA, EHEDG, yhteensopiva.26,75 71258357
    Hitsausyhde G1, d=60, 316L Pinta-asennus prosessiyhde Materiaali: 316L. Tiiviste: silikoni O-rengas FDA, EHEDG, 3-A yhteensopiva38,86 52001051
    Hitsausyhde G1, d=53, 316L Yhteellä asennus samaan tasoon. Materiaali: 316L. Tiiviste: silikoni O-rengas. FDA, EHEDG, 3-A yhteensopiva.38,87 71258358
    Kaapeli 4x0,34, kotelo M12, 316L, LED, 90o, L=5m M12 -pistokeliitin + sis.rak. LED. 5m kaapeli PVC, 316L tulppa. Erityisesti hygienisiin sovelluksiin. Käyttö: Laite + kosketinlähtö20,81 52018763
    Kaapeli 4x0,34, kotelo M12, Cu Sn/Ni, 90o, L=5m M12 -pistokeliitin. 5m kaapeli PVC, Cu Sn/Ni tulppa.7,25 52010285
    Kanta liittimelle 4-napa-125V, 4A-M12 M12 -kanta liittimelle Pistokeliitin Käyttö: liitin M12.15,55 52006263
    Testimagneetti7,25 71267011

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.09.2019 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Liquipoint FTW23 on kapasitiivinen pintakytkin nesteille. Sitä käytetään varasto- ja sekoitussäiliöissä sekä putkissa. Elintarvike- ja juomateollisuuden tarpeisiin kehitetty ja valmistettu Liquipoint FTW23 täyttää kansainväliset hygieniaa koskevat vaatimukset.
    Liquipoint FTW23 -kytkintä voidaan käyttää enintään 100 °C prosessilämpötiloissa jatkuvasti ja puhdistus- ja sterilisointiprosesseissa maks. 135 °C lämpötilassa 60 minuutin ajan.

    Toiminta

    Anturin kärjen kapasitanssi ja tämän perusteella väliaineen dielektrisyysarvo määritetään sähkökentän avulla. Kun ilman ja vesipohjaisen nesteen dielektrisyysarvot eroavat toisistaan, Liquipoint FTW23 pystyy havaitsemaan eron kahden eri käyttötilan välillä, ts. nesteen peitossa tai paljaana.

    Käyttöesimerkki

    Liquipoint FTW23 - Point level switch - Application Example

    Mittausjärjestelmä koostuu Liquipoint FTW23-pinnankorkeuskytkimestä, joka voidaan kytkeä esimerkiksi ohjelmoitavaan logiikkaan (PLC).

    a) Ylitäytön esto tai ylärajan tunnistus (MAKS)

    b) Pumpun kuivakäyntisuojaus (MIN)

    c) Alarajan tunnistus (MIN)

  • Tekniset tiedot

    Kosketinlähtö
    Kosketinlähtö

    3-johdin DC-PNP:
    – 2 DC-PNP lähtöä, kytkentä XOR -portilla
    – 200 mA kuormitus (oikosulkukestoinen)

    IO-Link -laitteet:
    – 2 DC-PNP lähtöä, vapaasti ohjelmoitava
    – 1 kosketinlähtö aktiivinen: 200 mA kuormitus (oikosulkukestoinen)
    – molemmat kosketinlähdöt aktiiviset: kuormitus 105 mA kummallekin (oikosulkukestoinen)

    Jäännösjännite <3 V
    Jäännösvirta <100 μA
    Syöttöjännite 10-30 V DC
    Tehon kulutus <1,2 W (maksimikuormituksella: 200 mA)
    Virran kulutus <40 mA
    Liitäntäkaapeli IEC 60947-5-2
    Liitäntäkaapelin pituus – Maks. 25 Ω/johdin, kokonaiskapasitanssi <100 nF
    – IO-Link tiedonsiirto: <10 nF
    Suoritusarvot
    Vertailuolosuhteet

    Vaaka-asento:

    – Ympäristön lämpötila: 20 °C ±5 °C
    – Nesteen lämpötila: 20 °C ±5 °C
    – Prosessipaine: 1 bar
    – Väliaine: vesi

    Kytkentätarkkuus ±2 mm normin DIN 61298-2 mukaan
    Hystereesi Tyypillisesti ±1 mm
    Toistettavuus ±1 mm normin DIN 61298-2 mukaan
    Kytkentäviive

    0,5 s kun anturi peittyy nesteeseen

    1,0 s kun anturi vapautuu nesteestä

    Päällekytkentäviive <2 s (ei ennestään kytketty)
    Asennusasento Mikä tahansa asento
    Ympäristöolosuhteet
    Ympäristön
    lämpötila-alue

    –20...+70 °C (kun TProsessi ≤ 80 °C),

    –20...+35 °C (kun TProsessi = 135 °C)

    Varastointilämpötila –40...+85 °C
    Ilmastoluokka DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: testi Z/AD
    Kotelointiluokka – IP65/67 NEMA tyypin 4X kotelointi (M12-liitin muovikotelossa)
    – IP66/68/69K NEMA tyypin 4X/6P kotelointi (M12-liitin metallikotelossa)
    Oikosulkusuojaus

    – Vesipohjainen väliaine; dielektrisyysvakio (DC) > 20 (oletusarvo)
    – Laitteet IO-Link -tiedonsiirrolla: säätö alkaen DC > 1.5 IO-Link'in kautta: rajapinta vesi-, alkoholi- ja öljy -pohjaisille väliaineille tai pintaraja jauheille

    Prosessiolosuhteet
    Prosessin lämpötilaalue –20...+100 °C (1 tunnin ajan: +135 °C)
    Prosessin painealue –1...+16 bar
    Prosessineste Kotelokansi:
    – M12 metalli: 316L (1.4404)
    – M12 muovi: PPSU; rakennerengas: PBT/PC
    Kotelo: 316L (1.4404)
    Mekaaninen rakenne
    Paino Maks. 300 g
    Kostuvat osat – Anturi: 316L (1.4404), PEEK
       PEEK-materiaali täyttää standardien EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 ja FDA 21 CFR 177.2415 vaatimukset
    – Prosessiliitäntä: 316L (1.4404/1.4435)
    Kotelo Kotelokansi:
    – M12 metalli: 316L (1.4404)
    – M12 muovi: PPSU; rakennerengas: PBT/PC; Kotelo: 316L (1.4404)
    Pinta Ra ≤ 0,76 μm
    Hyväksynnät
    Hyväksyntä CSA C/US yleiskäyttö
    Hygieeninen
    yhteensopivuus
    3-A, EHEDG

    Mitat (mm)

    Kotelo, sähköliitin

    Liquipoint FTW23 - Point level switch – Dimensions

    a) M12 (metalli)

    b) M12 (muovi)

     

    Asennus oppaan mukaan

     

    Prosessiliitännät

    Liquipoint FTW23 - Point level switch – Process connections

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) G½" hygieeninen sovitin

     

    Asennus oppaan mukaan

     

    Sähkökytkentä

     

    Liquipoint FTW23 - Point level switch – Electrical connections

    a) M12-liitin

    b) Toiminnan valvonta 2-kanavakytkennässä

    c) IO-Link yhdellä kosketinlähdöllä

  • Lisää dokumentteja aiheesta FTW23
  • IO-Link

    Muiden alla lueteltujen etujen lisäksi, 'IO-Link' -tiedonsiirto hygieenisen pintakytkimen Liquipoint FTW23 yhteydessä mahdollistaa:

    • Toisen kosketinlähdön asetuksen
    • Laitteen virityksen sovelluksiin, joissa on alhainen dielektrisyysvakio: 1,5 (johtamaton aine)
    • Laitteen virityksen jauhemaisille väliaineille (esim. kahvijauho)

     

    IO-Link'in yleiset käyttäjäedut

    Digitaaliset mittausarvot:

    • Häiriövapaa tiedonsiirto (esim. EMC -häiriö)
    • Ei muunnoksia, joten parempi kokonaistarkkuus

     

    Enemmän tietoa

    • Mahdollisuus siirtää useampia arvoja
    • Yksityiskohtainen vikatieto
    • Laajempi prosessitieto

     

    Keskitetty prosessiparametrien tallennus

    • Mahdollisuus ladata asetukset 'master'ilta laitteeseen
    • Konfigurointi voidaan 'monistaa' laitteelta seuraavalle
    • Mittauspisteen 'etähuolto'