Monitoimiset prosessinäytöt ohjausyksikölla
RIA45 / RIA46
Kysy lisää!
+358 20 1103 640
-
-
5-numeroinen LC-näyttö pylväsosalla ja vaihtuvalla värilla
-
Matemaattisilla toiminnoilla varustettu 1- tai 2-kanavainen prosessinäytto
-
Laaja syöttöjännitealue
Tärkeimmät tekniset tiedot
Tulot 1tai2yleiskäyttöistä tuloa virralle, jännitteelle, vastukselle, lämpötilalle (RTD, TC)
Lähdöt 2 relettä, 1 tai 2 analogista lähtöa Näyttö LCD – 2-rivinen; musta/valkoinen/keltainen;
hälytystila: väri vaihtuu punaiseksi;
vaihtotoiminto kanavien välilla
Toiminnot Linearisointi, matemaattiset laskutoimitukset (+/–/keskiarvo), paine-eron sovelluspaketti
Mitat RIA45: 96 × 48 × 175 mm
RIA46: 133 × 199 × 96 mm
Paneelimittari ohjausyksiköllä RIA45
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Hyväksyntä Tuloviesti; Lähtöviesti 1 - 3 4 - 10 11+ Ei ATEX alue 1x universaalitulo, 1x analogialähtö. 259,- 241,- 228,- RIA45-A1A1 2x universaalitulo, 2x analogialähtö. 360,- 335,- 317,- RIA45-A1B1 1x universaalitulo, 1x analogialähtö + 2x rele 320,- 297,- 281,- RIA45-A1C1 2x universaalitulo, 2x analogialähtö + 2x rele 420,- 390,- 369,- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x universaalitulo, 1x analogialähtö. 300,- 279,- 264,- RIA45-B1A1 2x universaalitulo, 2x analogialähtö. 401,- 373,- 353,- RIA45-B1B1 1x universaalitulo, 1x analogialähtö + 2x rele 360,- 335,- 317,- RIA45-B1C1 2x universaalitulo, 2x analogialähtö + 2x rele 461,- 428,- 405,- RIA45-B1D1 Ohjelmoitava kenttäasennusnäyttö RIA46
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Hyväksyntä Kotelo Tuloviesti; Lähtöviesti 1 - 3 4 - 10 11+ Ei ATEX alue Kenttäkotelo muovia, lasikuitu 1x universaalitulo, 1x analogialähtö. 341,- 317,- 300,- RIA46-A1A1A 2x universaalitulo, 2x analogialähtö. 442,- 411,- 389,- RIA46-A1B1A 1x universaalitulo, 1x analogialähtö + 2x rele 402,- 373,- 353,- RIA46-A1C1A 2x universaalitulo, 2x analogialähtö + 2x rele 502,- 467,- 441,- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Kenttäkotelo, Alumiini 1x universaalitulo, 1x analogialähtö. 461,- 429,- 406,- RIA46-B1A2A 2x universaalitulo, 2x analogialähtö. 562,- 523,- 495,- RIA46-B1B2A 1x universaalitulo, 1x analogialähtö + 2x rele 522,- 485,- 459,- RIA46-B1C2A 2x universaalitulo, 2x analogialähtö + 2x rele 622,- 578,- 547,- RIA46-B1D2A Tarvikkeet
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Ohjelmointipaketti TXU10- PC-ohjelmoitaville laitteille. ohjelmisto + välikaapeli tietokoneen USB-porttiin. 4-napaliitin 101,72 TXU10-AC Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.03.2020 saakka (valuutta:
). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
Endress+Hauserin käyttöehdotTämän tuotteen ostaneet olivat kiinnostuneita myös seuraavista tuotteista
-
-
Käyttökohteet
Monipuolisilla toiminnoilla ja hyväksynnöillä varustetut RIA45- ja RIA46-näytöt sopivat prosessiteollisuuden kaikkiin sovelluksiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat prosessiarvojen näyttö ja val- vonta, esimerkiksi ylivuotosuojausta vaativissa kohteissa.
Paneelinäyttö RIA45 sopii erinomai- sesti asennettavaksi valvonta- huoneisiin, laitekaappeihin tai laboratorioihin. RIA46-prosessinäyttö kenttäkotelolla on mahdollista asentaa myös räjähdysvaarallisille alueille.
Toiminta
Näyttö havaitsee, analysoi ja esittää analogiset prosessiarvot. Sisäänrakennettu silmukkavirtalähde syöttää 2-johdin anturit. Yleiskäyttöiset tulot mahdollistavat virran ja jännitteen mittauksen ja suoran liitännän RTD-vastuslämpötila- antureille ja termoelementteille. Prosessinohjausta varten on mahdollista valvoa aseteltuja rajoja ja aktivoida vastaavat sisäänrakennetut releet. Kaksirivinen LC-näyttö on kehitetty erityisesti prosessi- teollisuuden tarpeisiin ja näyttää havainnollisesti ohjelmoitavissa olevan mittauspistetiedon. Pikainfopainikkeen avulla näytön osoitus vaihtuu manuaalisesti tai automaattisesti eri arvojen välillä (prosessi-, lasketut tai muistissa olevat arvot). Vikatilanteessa näytön väri vaihtuu hälytyksen merkiksi niin, että hälytys pystytään näkemään helposti myös etäämmältä. Sisäänrakennettu "paine-ero"-sovelluspaketti mahdollis- taa nopean ja helpon paine-ero- mittauksen käynnistyksen.
Käyttöesimerkki
Esimerkki "paine-ero"- sovelluksesta
a) Analogitulo 1
b) Analogitulo 2
-
Tekniset tiedot
TuloparametritTulo 1/2× yleiskäyttöinen tulo 0...20 mA, 4...20 mA;
Mittausalueen ylitys: enint. 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30...3000 Ω;
Pt 100 stand. IEC751, GOST, JIS1604 mukaan, Pt 500 ja Pt 1000 stand. IEC751 mukaan;
Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 stand. GOST mukaan;
Ni 100, Ni 1000 stand. DIN43760 mukaan;
Tyyppi J, K, T, N, B, S, R stand. IEC584 mukaan;
Tyyppi U stand. DIN43710 mukaan;
Tyyppi L stand. DIN43710, GOST mukaan;
Tyyppi C, D stand. ASTM E998 mukaan
Linearisointi Tuloviestin ja laskettujen arvojen linearisointi (tukee enintään 32 linearisointipistettä) Tarkkuus (virtatulo) ±0,05 % mittausalueesta Lähdön parametritAnaloginen lähto 1/2 × analoginen lähtö, 0...20 mA, 4...20 mA;
0...10 V, 2...10 V, 0...5 V;
oikosulkusuojattu, Imaks < 25 mA
Silmukkavirtalähde 24 V DC (+15%/–5%), maks. 25 mA;
oikosulku- ja ylikuormitussuojattu;
galvaanisesti erotettu järjestelmästä ja lähdöista
Tilalähto Avokollektori laitteen tilan sekä anturikaapelin katkoksen valvontaan Rele 2 vaihtokosketinta, joiden toimintatilat: min., maks., gradientti, hälytys, kaistan ulkopuoli, kaistan sisäpuoli Kosketintoiminto Koskettimen enimmäiskuormitus DC 30 V / 3 A
(jatkuva tila, ilman tulon rikkoutumista)Koskettimen enimmäiskuormitus AC 250 V / 3 A
(jatkuva tila, ilman tulon rikkoutumista)Koskettimen vähimmäiskuormitus 500 mW (12 V/10 mA) KäyttöolosuhteetKotelointiluokka RIA45: Etuosa: IP65 Taustapuoli: IP20
RIA46: IP67/NEMA 4x
Ympäristön lämpötila –20...+60 °C Varastointilämpötila –40...+85 °C VirtalähdeSyöttöjännite 24 V ... 230 V AC/DC RakennemalliEtuosa (RIA45) 96 × 48 mm, aukko: 92 × 45 mm Syvyys (RIA45) 151,8 mm (ilman ex-kehystä)
175 mm (asennetun ex-kehyksen kanssa)
Kenttäkotelo (RIA46) 133 × 199 × 96 mm lasikuituvahvisteinen muovi tai alumiini Sähköliitänta Numeroitu, pistokejousiliitin, 2,5 mm2; syöttöjännite ruuviliittimella Näyttö ja käyttöliittymaNäytto LCD 2-rivinen; musta/valkoinen/keltainen;
hälytystila: väri vaihtuu punaiseksi; vaihtotoiminto;
1. rivi: 7 segmenttiä, 5-numeroinen, korkeus 17 mm;
2. rivi: vapaasti pylväsnäytöksi ohjelmoitava pistematriisi, tunniste, yksikko
LED 2 × laitetila; 2 × reletila Käyttöliittyma Kolmea painiketta käyttämällä ja/tai konfigurointiohjelmistolla FieldCare Device Setup HyväksynnätEx-hyväksynnät ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC;
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC;
NEPSI [Ex ia] IIC
Muut SIL2;
WHG;
GL (German Lloyd) laivanrakennus
OhjelmistotoiminnotMin./maks. lokitoiminto / muisti, hälytysloki, paine-eron sovelluspaketti, 2 laskentakanavaa: summa, erotus, keskiarvo, linearisointi LisätarvikkeetKonfigurointiohjelmisto FieldCare Device Setup Konfigurointisarja TXU10, USB Mitat (mm)
RIA45
a) Liittimien etäisyyssuoja (Ex-vaihtoehto)
Asennus oppaan mukaan
RIA46
Asennus oppaan mukaan
Sähkökytkenta
RIA45
a) Analogialähto
RIA46
a) Pistoke välikaapelille
b) Syöttöjänniteliitänta
c) Rele 1 (valinnainen)
d) Rele 2 (valinnainen)
e) Analogia- ja tilalähto
f) Analogiatulo 1
g) Analogiatulo 2 (valinnainen)
h) HART®-liitännän pistoke
i) Laserpainettu kytkentäkaavio
-
Tekniset tiedot
Lisää dokumentteja aiheesta RIA45Lisää dokumentteja aiheesta RIA46
