NAMUR isolating amplifier - Nivotester FTL325N

NAMUR-erotusvahvistin, vahvistinrele

Nivotester FTL325N

Alkaen €85,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • NAMUR-liitäntä IEC EN 60947-5-6
    • 1...3-kanavainen versio
    • Kaksipisteohjaus ja pintarajakykentä pintakytkimellä Liquiphant M/S, Soliphant M, Solicap M/S, Liquicap
      M ja Liquipoint 

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Hyväksyntä ATEX II (1) GD EEx ia
    Kytkettävissä olevat anturit Kaikki NAMUR-kytkimet
    Lähtö 1 rele per kanava
    Kanavamäärä 1 tai 3
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    SyöttöjänniteKosketinlähtö1 - 34 - 1011+
    85-253VAC1x Vaihtokosketin pintaraja + 1x hälytyskosketin104,-93,-85,- FTL325N-F1A1
    3x Vaihtokosketin pintaraja + 1x hälytyskosketin189,-170,-155,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x Vaihtokosketin pintaraja + 1x hälytyskosketin104,-93,-85,- FTL325N-F1E1
    3x Vaihtokosketin pintaraja + 1x hälytyskosketin189,-170,-155,- FTL325N-F3E3

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Kenttäkotelo, R4 182x180x165; 5xM20, PC Suojakotelo Minitec Muovikotelo läpinäkyvällä kannella. Tiiveysluokka: IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.70,53 52010132

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.11.2017 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Nivotester-erotusvahvistin eristää ja vahvistaa räjähdysvaarallisilta alueilta tulevat signaalit. Mittausantureina voidaan käyttää lähestymiskytkimiä, värähtely pintakytkimiä tai mekaanisia koskettimia. Erotusvahvistimia voidaan käyttää kosketintiedon siirtoon tai pintarajan tunnistukseen. Kolmikanavaisen version käyttö mahdollistaa kaksipisteisen valvonnan nestesäiliössä. Mallin Liquiphant M
    tai Liquiphant S yhteydessä erotusvahvistimet on hyväksytty WHG:n mukaisiksi ylivuotosuojiksi. Kenttäkäyttöä varten FTL325N-malliin on
    saatavana suojakotelo.

    Toiminta

    Erotusvahvistimet syöttävät jännitteen mittausantureille 2-johdin silmukan välityksellä. Anturien kulloinenkin kytkentätila siirretään releen välityksellä. Lepovirtaperiaatetta käyttämällä saavutetaan erinomainen käyttöturvallisuus. Itse 2-johdin silmukkaa valvotaan vikatilojen
    varalta. Yhdessä värähtely pintakytkimen Liquiphant M/S ja Soliphant M kanssa silmukkaa valvotaan oikosulun, jännitekatkosten ja anturin korroosion varalta.

    Käyttöesimerkki

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Application example

    Kun kanavia CH2 ja CH3 käytetään kaksipisteohjaukseen Δs,
    mittauspiste sisältää:

    • 2 pintakytkinanturia
    • 3-kanavaisen Nivotesterin
    • Ohjaus- tai signaalilaitteet
  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Mitattu muuttuja Releyksikkö ohjautuu min- tai maks pintakorkeuden kohdalla riippuen asetuksesta
    Mittausalue Mittausalue riippuu anturien asennuspaikasta
    Tulo Eristetty galvaanisesti syöttöjänniteestä ja lähtöviestistä
    Suojaustyyppi II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Kytkettävissä olevat
    mittausanturit
    Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M; IEC/EN 60947-5-6 mukaiset anturit;
    sopivalla vastuksella varustetut kosketinpiirit
    Kytkentäjohto 2-johdin, suojavaippaa ei tarvita
    Johtovastus Maks. 25 Ω per johdin
    Viestinsiirto Virtasignaali syöttöjohdossa
    Silmukan valvontavirta < 1,2 mA/> 2,1 mA
    Johtokatkoksen
    valvonta
    < 200 µA
    Oikosulku > 6,1 mA (voidaan kytkeä pois päältä)
    Lähtö
    Relelähtö Yksi potentiaalivapaa kosketin pintahälytykseen per kanava
    Lepovirtakytkentä MIN/MAKS-turvallisuus voidaan valita DIL-kytkimellä
    Kytkentäviive Noin 0,5 s
    Relekoskettimien
    maks kuorma
    U~ maks. 253 V
    I~ maks. 2 A
    P~ maks. 500 VA kun cos φ ≥ 0,7
    U= maks. 40 V
    I= maks. 2 A
    P= maks. 80 W
    Käyttöikä Vähintään 105 kytkentätoimintoa koskettimen enimmäiskuormituksella
    Toimintanäytöt LED-valot toiminnan, pinnantason hälytyksen ja virheen ilmoittamiseen
    Virtalähde
    Syöttöjännite 85...253 V AC, 50/60 Hz
    20...30 V AC, 20...60 V DC,
    maks. 60 mA (1-kanavainen), maks. 113 mA (3-kanavainen),
    toleranssin mukainen sallittu jäännösaaltoilu: Vpp = maks. 2 V
    Nivotester on varustettu napaisuussuojauksella.
    Tehon kulutus

    AC:
    1-kanavainen: maks. 1,75 W
    3-kanavainen: maks. 2,75 W

    DC:
    1-kanavainen: maks. 1,2 W (kun Vmin 20 V)
    3-kanavainen: maks. 2,25 W (kun Vmin 20 V)

    Käyttöolosuhteet
    Ympäristön lämpötila Yksittäisasennukseen: –20...+60 °C
    Kiskoasennukseen ilman välejä: –20...+50 °C
    Varastointilämpötila –20...+85 °C (mieluiten +20 °C)
    Suojausluokka IP20, IK06
    EMC Häiriöemissio standardin EN 61326; laiteluokka A; häiriönsieto standardin EN 61326; liite A (teollisuus) ja
    NAMUR-suosituksen NE 21 (EMC) mukainen
    Materiaalit
    Kotelo Polykarbonaatti
    Etuosa PP polypropeeni
    Kiskokanta (asennus DIN-kiskoon), polyamidi PA6
    Hyväksynnät
    Ex-hyväksyntä II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Ylitäytön esto WHG, vuotosuojaushyväksyntä

    Mitat (mm)

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Dimensions
    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkentä

    1-kanavainen versio

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Connecting the 1 channel version

    Johdinpoikkipinta-ala maks. 1 × 2,5 mm² tai 2 × 1,5 mm²

     

    a) Anturi 1 (EEx ia)

    b) Raja-arvorele 1

    c) Syöttöjännite

    d) Hälytysrele

    3-kanavainen versio

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Connecting the 3 channels version

    Johdinpoikkipinta-ala maks. 1 × 2,5 mm² tai 2 × 1,5 mm²

     

    a) Anturi 1 (EEx ia)

    b) Raja-arvorele 1

    c) Syöttöjännite

    d) Hälytysrele

    e) Anturi 3 (EEx ia)

    f) Anturi 2 (EEx ia)

    g) Raja-arvorele 2

    h) Raja-arvorele 3

  • Lisää dokumentteja aiheesta FTL325N