Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Measuring cell
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Käyttöalue
The Ceraphant PTP31B is a price-attractive pressure switch with piezoresistive sensor for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant for up to +400 bar. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
Pressure switch with metallic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 up to +100°C (-40 to +212°F)
Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to +6,000psi)
Accuracy: up to ±0.3%
Edut
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
Function check and information on-site thanks to LEDs and digital display
Overload-resistant sensor up to 400bar
Small flush mounted process connections
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Englanti - 05/2018
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure
EN FI 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
18/05/2018
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Pressure instrumentation: Selection guide for pressure, differential pressure, level and flow measurement
Englanti - 03/2021
Pressure instrumentation: Selection guide for pressure, differential pressure, level and flow measurement
Kieli:
Englanti
Versio:
24/03/2021
Tiedoston koko:
2.1 MB
Tiedoston nimi:
CP00022P00EN2021.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Process pressure measurement
EN FI 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2023
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01130PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Kieli:
Englanti
Versio:
25/03/2024
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and
gauge pressureEN FI 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
18/05/2018
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN FI 31/07/202330/09/202020/12/2018Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2023
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prosessipaineen mittaus
EN FI 30/09/202020/12/2018Kieli:
Suomi
Versio:
30/09/2020
Tiedoston koko:
794.6 KB
Tiedoston nimi:
KA01404PFI_0220.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Prosessipaineen mittaus
EN FI 01/05/202311/04/2023Kieli:
Suomi
Versio:
01/05/2023
Tiedoston koko:
329.4 KB
Tiedoston nimi:
KA01622PFI_0223-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Lyhyt käyttöopas
Painekytkin absoluuttisen ja ylipaineen turvalliseen mittaukseen ja
valvontaanEN FI 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Kieli:
Suomi
Versio:
18/05/2018
Tiedoston koko:
624.8 KB
Tiedoston nimi:
KA01163PFI_0618.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Prosessipaineen mittaus
EN FI 01/05/202303/10/2022Kieli:
Suomi
Versio:
01/05/2023
Tiedoston koko:
326 KB
Tiedoston nimi:
KA01625PFI_0223-00.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN FI 08/08/201623/07/201507/04/2015Kieli:
Englanti
Versio:
08/08/2016
Tiedoston koko:
205.3 KB
Tiedoston nimi:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Valve plug
Valve plug
Kieli:
Kieli neutraali
Versio:
30/03/2016
Tiedoston koko:
65 KB
Tiedoston nimi:
SD01591PYY_0115.pdf
-