Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Painelähetin keraaminen- ja metallianturi

Cerabar PMC11 / PMP11

Alkaen €142,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Erinomainen uusittavuus ja pitkäaikaispysyvyys
    • Asiakaskohtaisesti määritettävät mittausalueet
    • Samaan tasoon asennettava prosessiliitäntä valinnaisvarusteena

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Väliaineet Kaasut, höyryt, nesteet ja pöly
    Lähtö 4...20 mA, 0...10 V
    Prosessilämpötila –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Mittausalueet Alkaen –400...+400 mbar (–6...+6 psi) enint. –1...+40 bar (–15...+600 psi)
    Viitetarkkuus ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Mittausalue tilauksen mukaan

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    LähtöProsessiyhde1 - 34 - 1011+
    4-20mAKierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852,176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VKierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852,176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Mittausalue = kennon nimellisalue

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    LähtöProsessiyhde1 - 34 - 1011+
    4-20mAKierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852,176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VKierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852,176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Mittausalue = kennon nimellisalue

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    LähtöProsessiyhde1 - 34 - 1011+
    4-20mAKierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VKierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Mittausalue = kennon nimellisalue

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    LähtöProsessiyhde1 - 34 - 1011+
    4-20mAKierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VKierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Lisätarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Hitsausyhde G1/2, 316L Asennus samaan tasoon ulosvedetyllä kalvolla. Materiaali: 316L. Oikea asennustapa ainoastaan hitsaustuurnalla.53,02 52002643
    Hitsausyhde G1, 316L, 3.1 Asennus samaan tasoon ulosvedetyllä kalvolla. Materiaali: 316L. Materiaalitodistus EN10204-3.1 Oikea asennustapa ainoastaan hitsaustuurnalla.125,30 52010171
    Kanta liittimelle 4-napa-125V, 4A-M12 M12 -kanta liittimelle Pistokeliitin Käyttö: liitin M12.15,55 52006263
    Kaapeli 4x0,34, kotelo M12, Cu Sn/Ni, 90o, L=5m M12 -pistokeliitin. 5m kaapeli PVC, Cu Sn/Ni tulppa.7,25 52010285
    Pistokeliitin M12, 90° Pistokeliitin. Käyttö: M12 pistoke.25,41 71114212
    Näyttö: PHX20 Pistokeliitäntänäyttö 4-20mA, 4-numeroinen, punainen. Liitin DIN43650, IP65 Vapaasti skaalattava näyttö Jännitehäviö <= 5V Käyttö: Cerabar T.144,-134,-127,- 52022914

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.09.2019 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Cerabar on painelähetin, joka on tarkoitettu suhteellisen paineen mittaukseen kaasuissa, höyryissä, nesteissä ja pölyssä. Cerabaria voidaan käyttää monissa eri käyttökohteissa laajan prosessiliitäntävalikoiman ansiosta.

    Toiminta

    Keraaminen prosessikalvo: Keraaminen anturi on öljytön anturi, ts. prosessipaine vaikuttaa suoraan lujatekoiseen keraamiseen prosessikalvoon ja saa sen taipumaan. Keraamisen alustan ja prosessikalvon elektrodeista mitataan paineesta riippuva kapasitanssimuutos.

    Metallinen prosessikalvo: Prosessipaine taivuttaa anturin metallista prosessikalvoa ja täyteneste siirtää paineen Wheatstonen siltaan (puolijohdeteknologiaa). Paineesta riippuva sillan lähtöjännitteen muutos mitataan ja analysoidaan.

    Käyttöesimerkki

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Painelähetin Cerabar (a) asennusventtiilillä (b) putkistoissa

  • Tekniset tiedot

    Lähtö
    Lähtösignaali

    4...20 mA (2-johdin);

    0...10 V (3-johdin)

    Signaalialue
    4...20 mA
    3,8...20,5 mA
    Kuormitus
    4...20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Kuormitusvastus
    (0...10 V laitteille)
    Kuormitusvastuksen täytyy olla ≥ 5 [kΩ]
    Hälytyssignaali
    4...20 mA
    Maks. hälytys >21 mA
    Dynaaminen käyttäytyminen Aikavakio (T90) 15 ms
    1) RLmax: maks. kuormitusvastus; UB: syöttöjännite
    Virtalähde
    Syöttöjännite

    4...20 mA lähtö: 10...30 V DC;

    0...10 V lähtö: 12...30 V DC

    Virran kulutus

    2-johdin: ≤26 mA;

    3-johdin: <12 mA

    Kotelointiluokka IP65 NEMA tyypin 4X kotelointi
    Virtalähteen vaikutus ≤0,005 % ylärajalle/1 V
    Jälkiheijastus ±5 %
    Suoritusarvot
    Viitetarkkuus ±0,5 %
    Nollalähdön ja
    lähtövälin terminen
    muutos

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Pitkäaikaisstabilisuus

    1 vuosi: ±0,2 %;

    5 vuotta: ±0,4 %;

    8 vuotta: ±0,45 %

    Päällekytkentäaika ≤2 s
    Ympäristö
    Ympäristön lämpötila-alue –40...+70 °C (–40...+158 °F)
    Säilytystilan lämpötila-alue –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Ilmastoluokka Luokka 3K5
    Sähkömagneettinen yhteensopivuus

    – Häiriöemissio standardin EN 61326, luokan B laite, mukaan

    – Häiriönsieto standardin EN 61326 liite A (teollisuusala) mukaan

    – NAMUR-suositus EMC (NE21)

    Prosessi
    Prosessin lämpötila-alue –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Materiaalit PMC11
    Materiaalit, jotka
    eivät ole kosketuksissa prosessiin
    Kotelo: ruostumatonta terästä 316L (1.4404)
    Prosessiin kosketuksissa olevat materiaalit

    Prosessiliitännät: 316L (1.4435);

    Keraaminen prosessikalvo: Al2O3, täyttää FDA-vaatimukset;

    TSE-soveltuvuustodistus kaikille prosessiin kosketuksissa oleville laitekomponenteille;

    Tiiviste: Viton FKM tai EPDM

    Materiaalit PMP11
    Materiaalit, jotka eivät ole kosketuksissa prosessiin

    Kotelo: ruostumatonta terästä 316L (1.4404);

    Öljytäytös: NSF-H1 synteettinen öljy, joka täyttää FDA 21 CFR 178.3570 vaatimukset

    Prosessiin kosketuksissa olevat materiaalit

    Prosessiliitännät: 316L;

    Metallinen prosessikalvo: AISI 316L (1.4435);

    TSE-soveltuvuustodistus kaikille prosessiin kosketuksissa oleville laitekomponenteille;

    Samaan tasoon asennetun prosessikalvon kanssa: tiiviste: Viton FKM

    Hyväksynnät
    Painelaitedirektiivi

    Mitat mm (tuumina)

    Kotelo

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) M12-pistoke, IP 65

    d) Venttiilipistoke

     

    Asennus oppaan mukaan.

    Version PMC11 prosessiliitäntöjen mitat mm (tuumina)

    Sisäisellä, keraamisella prosessikalvolla varustetut prosessiliitännät

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Kierre ISO 228 G¼"

    b) Kierre ISO 228 G¼" (naaras)

    c) Kierre ISO 228 G½"

    d) Kierre ISO 228 G½", reikä 11,4 mm (0.45 in)

    e) Kierre DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (naaras)

    h) ASME½" MNPT, reikä 11,4 mm (0.45 in)

    Version PMP11 prosessiliitäntöjen mitat mm (tuumina)

    Sisäisellä, metallisella prosessikalvolla varustetut prosessiliitännät

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Kierre ISO 228 G¼"

    b) Kierre ISO 228 G¼" (naaras)

    c) Kierre ISO 228 G½"

    d) Kierre ISO 228 G½", reikä 11,4 mm (0.45 in)

    e) Kierre DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (naaras)

    h) ASME½" MNPT, reikä 11,4 mm (0.45 in)

     

    * maks. 100 bar (1500 psi) / **  400 bar (6000 psi)

    Samaan tasoon asennettavalla, metallisella prosessikalvolla varustetut prosessiliitännät

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Kierre ISO 228 G½" DIN3852

    b) Kierre ISO 228 G½" O-rengastiiviste

     

    * maks. 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Sähkökytkentä

    4...20 mA lähtö

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) M12-pistoke

    b) Venttiilipistoke

    c) Kaapeli

     

    Kaapeli:
    1: ruskea = L+
    2: sininen = L–
    3: vihreä/keltainen = maadoitusliitäntä
    (a): referenssi-ilmaletku

    0...10 V lähtö

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) M12-pistoke

    b) Venttiilipistoke

  • Lisää dokumentteja aiheesta PMP11
    Lisää dokumentteja aiheesta PMC11
  • Edeltävät mallit: PMP131 / PMC131

    Edeltävä malli:

    Etsi:
    Ei tuloksia