Passive barrier

1- tai 2-kanavainen passiivi barrieri

RB223

Alkaen €95,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

      • Tilaa säästävä yksi- tai kaksikanavainen versio

      • Voidaan käyttää SIL3-tasoon asti

      • Kaksisuuntainen HART®-tiedonsiirto 

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Todistukset

    ATEX II (1) GD EEx ia IIC/IIB

    ATEX II (1) GD EEx ib IIC/IIB

    HART®- väylä Sisäänrakennettu vastus HART®-tietoliikenteelle 232 Ω
    Versio Valinnaisesti kaksikanavaisena versiona
    Signaalinvälitys
    • Ei-Ex tiloista räjähdysvaarallisiin tiloihin
    • Räjähdysvaarallisista tiloista ei-Ex tiloihin
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäKanavaViestinsiirron suunta1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alue1xIn-/Output108,-101,-95,- RB223-A1A
    2xIn-/Output157,-146,-138,- RB223-A2A
    ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC1xSignaalipiiri (Exi), (4-johdin akt.) vaaralliselta vaarattomalle alueelle120,-111,-105,- RB223-B1A
    Signaalipiiri (Exi),(2-johdin pass.) vaarattomalta vaaralliselle alueelle120,-111,-105,- RB223-B1B
    2xSignaalipiiri (Exi), (4-johdin akt.) vaaralliselta vaarattomalle alueelle168,-157,-148,- RB223-B2A
    Signaalipiiri (Exi),(2-johdin pass.) vaarattomalta vaaralliselle alueelle168,-157,-148,- RB223-B2B

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Kenttäkotelo, R4 182x180x165; 5xM20, PC Suojakotelo Minitec Muovikotelo läpinäkyvällä kannella. Tiiveysluokka: IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.70,53 52010132

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.11.2017 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    RB223-erotinta voidaan käyttää aktiivisten signaalivirtapiirien (0...20 mA) galvaaniseen erotukseen kolmessa sovelluksessa:

    1) Viestinsiirto ei-Ex-tiloista Ex- tiloihin, esim. aktiivisille säätimille, ohjainlaitteille tai osoitinkojeille.

    2) Viestinsiirto Ex-tiloista ei-Ex- tiloihin aktiivisten ja luonnostaan vaarattomien virtapiirien kytkemiseksi logiikkaan.

    3) Viestinsiirto Ex-tiloista ei-Ex- tiloihin, jolloin luonnostaan vaaratto- malle lähettimille syötetään virta ei- luonnostaan vaarattomasta virta- lähteesta

    Toiminta

    Passiivinen erotin välittää signaalivirtapiirit tulosta lähtöön galvaanisesti erotettuina. Myös HART®-signaali välitetään. Valinnaisesti laite on saatavana luonnostaan vaarattomalla tulolla/ lähdöllä. Laite on silmukkavirralla toimiva eikä tarvitse erillistä apujännitettä.

    Käyttöesimerkki

    Passive barrier RB223 an application example

    a) Ex-tila

    b) Ei Ex-tila

    c) Venttiili, toimilaitteen näytto

    d) Aktiivinen

    e) Passiivinen

    f) Prosessilähetin

    g) 2-johdinlaite (anturi, toimilaite)

    h) 4-johdinlaite (anturi, toimilaite)

    i) Virtalähde

  • Tekniset tiedot

    Virran siirtosuunta ei-Ex → Ex; tulo
    Toiminta-alue 0...40 mA (22 mA asti määriteltyyn tarkkuuteen)
    Tehollinen jännite Maks. <26 V määriteltyyn tarkkuuteen
    Oikosulkuvirta Imaks = 100 mA
    Jännitteen rajoitus Umaks = 30 V
    Virran siirtosuunta ei-Ex → Ex; lähto
    Toiminta-alue 0...40 mA (22 mA asti määriteltyyn tarkkuuteen), maks. virta riippuu kuormituksesta
    Kuormitus Kuormitusvastus maks. 0...600 Ω
    Suojausluokka Luonnostaan vaaraton ATEX:
    • Maks. jännite: Uo ≤28 V
    • Maks. virta: Io ≤93 mA
    • Maks. teho: Po ≤660 mW
    Virran siirtosuunta Ex → ei-Ex; tulo
    Toiminta-alue 0...40 mA (22 mA asti määriteltyyn tarkkuuteen)
    Suojausluokka Luonnostaan vaaraton ATEX:
    • Maks. jännite: Ui ≤30 V
    • Maks. virta: Ii ≤100 mA
    • Maks. teho: Pi ≤750 mW
    Virran siirtosuunta Ex → ei-Ex; lähto
    Toiminta-alue 0...40 mA (22 mA asti määriteltyyn tarkkuuteen), maks. virta riippuu kuormituksesta
    Kuormitus Kuormitusvastus maks. 0...600 Ω
    Galvaaninen erotus
    Testausjännite

    >1,5 kV AC tulon ja lähdön välilla

    >1,5 kV AC kanavien välilla

    Virtalähde
    Lepovirta Oma kulutus < 50 μA
    Jännitehävio

    <(1,9 V + 400 Ω × virtasilmukka) versiolle ei-Ex → Ex

    <(3,9 V + 120 Ω × virtasilmukka) versiolle Ex → ei-Ex

    Tehohävio

    <0,2 W kun 20 mA (per kanava) ilman HART®-tiedonsiirtoa

    <0,3 W kun 20 mA (per kanava) HART®-tiedonsiirron kanssa

    Tarkkuus
    Virran siirto < ± 10 μA + 0,15 % mittausarvosta
    Lämpötilaryöminta ≤ ± 0,01 %/ 10 K
    Käyttöolosuhteet
    Ympäristölämpötila –20...+60 °C
    Varastointilämpötila –20...+80 °C
    Ilmastoluokka IEC 60 654-1 mukaan luokka B2
    Suhteellinen kosteus <95 % ilman kondensoitumista
    EMC Häiriönsieto IEC 61 326 (teollisuus) ja NAMUR NE21 mukaan
    Mekaaninen rakenne
    Mitat (l × k × s) 22,5 × 96 × 112 DIN-kiskoon IEC 60 715 TH35 mukaan
    Paino n. 150 g
    Yleiset tiedot
    Tietoliikenne HART®-protokolla: 2-suuntainen mahdollinen
    Taajuusvaste 650 Hz 500 Ω kuormalla, versiolle ei-Ex → Ex 1300 Hz 500 Ω kuormalla, versiolle Ex → ei-Ex
    Hyväksynnät
    Ex-hyväksynnät

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB

    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB

    SIL Voidaan käyttää SIL3-tasoon asti

    Mitat (mm)

    Dimension of an isolator RB223

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkenta

    Ex → Ei-Ex, 2 -kanavainen

    Passive barrier RB223 electrical connection 1

    a) Ei-Ex

    b) Kanava 2

    c) Kanava1

    Ei-Ex → Ex, 2 -kanavainen

    Passive barrier RB223 electrical connection 2

    a) Ei-Ex

    b) Kanava 2

    c) Kanava 1

  • Lisää dokumentteja aiheesta RB223