Electromagnetic flowmeter Picomag
BLUETOOTH
IOLINK

Sähkömagneettinen virtausmittari johtavien nesteiden mittaukseen

Picomag

Alkaen €385,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Virtauksen ja lämpötilan samanaikainen mittaus
    • Joustavasti liitettävissä kaikkiin fieldbus-järjestelmiin IO-Linkin välityksellä

    • Käyttöönotto ja käyttö Bluetooth:n ja SmartBlue-sovelluksen välityksellä

    Tärkeimmät tekniset tiedot:

    Minimijohtavuus ≥20 μS/cm
    Nesteen lämpötila –10...+70 °C (+14...+158 °F)
    Nesteeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4404), PEEK, FKM
    Prosessipaine maks. 16 bar (870 psi)

    Picomag

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    LaitetyyppiLähtö; TuloAnturi; Kotelo1 - 34 - 1011+
    Picomag, DMA15, 25 l/min/7 gpmIO-Link/4-20mA/pulssi/kosketinlähtö/ 2-10V; 'tila'-tulo, konfiguroitavissaPEEK, ruostumaton teräs; ruostumaton teräs469,-422,-385,- DMA15-AAAAA1
    Picomag, DMA20, 50 l/min/13 gpm539,-485,-442,- DMA20-AAAAA1
    Picomag, DMA25, 100 l/min/26 gpm629,-566,-516,- DMA25-AAAAA1
    Picomag, DMA50, 750 l/min/198 gpm799,-719,-655,- DMA50-AAAAA1

    DMA15 tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Sovitinsarja Picomag G1/2"/G3/8" ulkok. Käyttö: Sovitin ulkokierre DN08 (3/8") Picomag DN15:lle (1/2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.35,10 71355698
    Sovitinsarja Picomag G1/2"/R3/8" AG Käyttö: Sovitin R ulkokierre DN08 (3/8") Picomag DN15:lle (1/2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.35,10 71355699
    Sovitinsarja Picomag G1/2"/NPT3/8" ulkok. Käyttö: Sovitin NPT ulkokierre DN08 (3/8") Picomag DN15:lle (1/2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.35,10 71355700
    Sovitinsarja Picomag G1/2"/G1/2" sisäk. Käyttö: Sovitin sisäkierre DN15 (1/2") Picomag DN15:lle (1/2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.35,10 71355701
    Sovitinsarja Picomag G1/2"/R1/2" ulkok. Käyttö: Sovitin R ulkokierre DN15 (1/2") Picomag DN15:lle (1/2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.35,10 71355702
    Sovitinsarja Picomag G1/2"/NPT1/2" ulkok. Käyttö: Sovitin NPT ulkokierre DN15 (1/2") Picomag DN15:lle (1/2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.35,10 71355703
    Sovitinsarja Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Käyttö: Sovitin triclamp DN15 (1/2") Picomag DN15:lle (1/2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.35,10 71355704
    Tiivistesarja Picomag DMA15 Cent.3820 Käyttö: Prosessiyhteen tiivistämiseen. Sisältää: 2x tiiviste (1/2").2,33 71354741

    DMA20 tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Sovitinsarja Picomag G3/4"/R3/4" ulkok. Käyttö: Sovitin R ulkokierre DN20 (3/4") Picomag DN20:lle (3/4"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.40,50 71355705
    Sovitinsarja Picomag G3/4"/NPT3/4" ulkok. Käyttö: Sovitin NPT ulkokierre DN20 (3/4") Picomag DN20:lle (3/4"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.40,50 71355706
    Sovitinsarja Picomag G3/4"/G3/4" sisäk. Käyttö: Sovitin sisäkierre DN20 (3/4") Picomag DN20:lle (3/4"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.40,50 71355707
    Sovitinsarja Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Käyttö: Sovitin triclamp DN20 (3/4") Picomag DN20:lle (3/4"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.40,50 71355708
    Tiivistesarja Picomag DMA20 Cent.3820 Käyttö: Prosessiyhteen tiivistämiseen. Sisältää: 2x tiiviste (3/4").2,33 71354742

    DMA25 tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Sovitinsarja Picomag G1"/R1" ulkok. Käyttö: Sovitin R ulkokierre DN25 (1") Picomag DN25:lle (1"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.45,90 71355709
    Sovitinsarja Picomag G1"/NPT1" ulkok. Käyttö: Sovitin NPT ulkokierre DN25 (1") Picomag DN25:lle (1"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.45,90 71355710
    Sovitinsarja Picomag G1"/G1" sisäk. Käyttö: Sovitin sisäkierre DN25 (1") Picomag DN25:lle (1"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.45,90 71355711
    Sovitinsarja Picomag G1"/1" TriClamp Käyttö: Sovitin triclamp DN25 (1") Picomag DN25:lle (1"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.62,10 71355712
    Tiivistesarja Picomag DMA25 Cent.3820 Käyttö: Prosessiyhteen tiivistämiseen. Sisältää: 2x tiiviste (1").2,33 71354745

    DMA50 tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Sovitinsarja Picomag G2"/R1 1/2" ulkok. Sovitin R ulkokierre DN40 (1 1/2") Picomag DN50:lle (2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.116,10 71355713
    Sovitinsarja Picomag G2"/R2" ulkok. Käyttö: Sovitin R ulkokierre DN50 (2") Picomag DN50:lle (2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.116,10 71355714
    Sovitinsarja Picomag G2"/NPT1 1/2" ulkok. Sovitin NPT ulkokierre DN40 (1 1/2") !!!??? Picomag DN50:lle (2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.116,10 71355715
    Sovitinsarja Picomag G2"/NPT2" ulkok. Käyttö: Sovitin NPT ulkokierre DN50 (2") Picomag DN50:lle (2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.116,10 71355716
    Sovitinsarja Picomag G2"/G1 1/2" ulkok. Käyttö: Sovitin ulkokierre DN40 (1 1/2") Picomag DN50:lle (2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.116,10 71355717
    Sovitinsarja Picomag G2"/G2" sisäk. Käyttö: Sovitin sisäkierre DN50 (2") Picomag DN50:lle (2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.116,10 71355718
    Sovitinsarja Picomag G2"/2" TriClamp Käyttö: Sovitin triclamp DN50 (2") Picomag DN50:lle (2"). Sisältää: 2x sovitin + 2x tiiviste.116,10 71355719
    Sovitinsarja Picomag G2"/2" Victaulic116,10 71355720
    Tiivistesarja Picomag DMA50 Cent.3820 Käyttö: Prosessiyhteen tiivistämiseen. Sisältää: 2x tiiviste (2").5,04 71354746

    DMAxx tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Kaapelisarja 2m/6.5ft, suora, 4x0.34, M12 Käyttö: Syöttöjännitteelle ja mittausviestille. Sisältää: Kaapeli (PUR), liitin M12, suora.9,29 71349260
    Kaapelisarja 5m/16.4ft, suora, 4x0.34, M12 Käyttö: Syöttöjännitteelle ja mittausviestille. Sisältää: Kaapeli (PUR), liitin M12, suora.9,29 71349261
    Kaapelisarja 10m/32.8ft, suora, 4x0.34, M12 Käyttö: Syöttöjännitteelle ja mittausviestille. Sisältää: Kaapeli (PUR), liitin M12, suora.14,04 71349262
    Kaapelisarja 2m/6.5ft, 90°, 4x0.34, M12 Käyttö: Syöttöjännitteelle ja mittausviestille. Sisältää: Kaapeli (PUR), liitin M12, kulmaliitin.9,29 71349263
    Kaapelisarja 5m/16.4ft, 90°, 4x0.34, M12 Käyttö: Syöttöjännitteelle ja mittausviestille. Sisältää: Kaapeli (PUR), liitin M12, kulmaliitin.9,29 71349264
    Kaapelisarja 10m/32.8ft, 90°, 4x0.34, M12 Käyttö: Syöttöjännitteelle ja mittausviestille. Sisältää: Kaapeli (PUR), liitin M12, kulmaliitin.14,04 71349265
    Maadoitussarja Käyttö: Picomag DN15-DN50 laitteen lisämaadoittamiseen esim. kun Picomag asennetaan muoviputkeen.12,96 71345225

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 28.02.2018 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Picomag on sähkömagneettinen virtausmittari johtavien nesteiden kaksisuuntaiseen mittaukseen. Sitä käytetään vesi- tai käyttövesisovellusten virtausmittauksiin. Helpon asennuksen ja käytön, kestävän rakenteen ja edullisen hinnan ansiosta tämä laite soveltuu myös sellaisiin käyttökohteisiin, joissa on aiemmin voitu käyttää vain rajallisia mittausperiaatteita.

    Toiminta

    Faradayn induktiolain mukaisesti jännite indusoituu magneettikentässä liikkuvassa johtimessa. Sähkömagneettisessa mittausperiaatteessa virtaava neste on tämä liikkuva johdin. Indusoituneen jännitteen mittauksella voi mitata aineen virtausnopeuden. Virtausmäärä lasketaan putken poikkipinta-alan perusteella.

    Käyttöesimerkki

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Picomag-mittaria käytetään erilaisten käyttökohteiden sisään- ja ulosvirtauksen mittaukseen:

    • jäähdytyksen kiertopiirien valvonta
    • puhdistus- ja huuhteluveden valvonta
    • käyttöveden kiertopiirit
    • kulutusmittaus käyttövesiverkoissa
  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Mitatut arvot Tilavuusvirta, lämpötila, yhteenlaskija
    Mittausalue – DN 15(½"): 0,4...25 l/min (0,1...6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,75...50 l/min (0,2...13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 1,2...100 l/min (0,3...26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 5...750 l/min (1,3...198,1 gal/min)
    Lähtö
    Virtalähtö 4...20 mA (500 Ω, kuorman ei tule olla tätä suurempi)
    Jännitelähtö 2...10 mA (500 Ω, kuormitusvastuksen ei tule olla tätä pienempi)
    Kytkentälähtö PNP tai NPN, maks. 250 mA
    – Hälytyssignaali
    – Raja-arvo
    – Aluearvo
    Pulssilähtö PNP, maks. 250 mA
    Digitaalinen tulo 5...30 VDC
    – Yhteenlaskijan nollaus
    – Arvon vaimennus
    IO-Link Versio: 1.1
    Nopeus: COM2 (38,4 kBaud)
    Hälytyssignaali – Tilasignaali (NAMUR-suosituksen NE 107 mukaan)
    – Virheiden poistotoiminnolla varustettu selväkielinen tekstinäyttö
    Virtalähde
    Syöttöjännitealue 18...30 VDC (SELV, PELV, luokka 2)
    Tehon kulutus Maks. 3 W (paitsi lähdöt IO1 ja IO2)
    Tilavuusvirran mittaus
    Maks. mitattu virhe ±2 % lukemasta ±0,5 % täysnäyttämästä.
    Toistettavuus ±0,2 % lukemasta (95 % varmuusväli, mittausaika 30 s)
    Vasteaika Vasteaika riippuu konfiguroinnista (vaimennus)
    Nesteen lämpötilan mittaus
    Maks. mitattu virhe  ±2,5 °C
    Toistettavuus ±0,5 °C (95 % varmuusväli, mittausaika 30 s)
    Syöttö- ja poistoputket
    Sisäänmeno ≥3 × DN
    Ulostulo ≥1 × DN
    Ympäristö
    Ympäristön lämpötila-alue –10...+60 °C (+14...+140 °F)
    Varastointilämpötila –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Kotelointiluokka IP65/67
    Iskunkestävyys 20 g (11 ms) standardin IEC/EN60068-2-27 mukaan
    Värähtelynkestävyys Kiihtyvyys maks. 5 g (10...2 000 Hz) standardin IEC/EN60068-2-6 mukaan
    Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Standardin IEC/EN61326 ja/tai IEC/EN55011 (luokka A) mukaan
    Prosessi
    Nesteen lämpötila-alue –10...+70 °C (+14...+158 °F)
    Mitattavan aineen ominaisuudet Neste, johtavuus > 20 μS/cm
    Paine Maks. 16 barrel
    Materiaalit
    Mittausputki PEEK
    Elektrodit, lämpötila-anturi 1.4404/316L
    Prosessiliitäntä 1.4404/316L
    Kotelo 1.4404/316L
    Tiiviste FKM
    Näyttöikkuna Polykarbonaatti
    Käytettävyys
    Toimintakonsepti Langaton Bluetooth-teknologia Laitteessa on langattoman Bluetooth-teknologian liitäntä ja sen käyttö ja konfigurointi on mahdollista SmartBlue-sovelluksen välityksellä.
    – Käyttöalue on tavanomaisissa olosuhteissa 10 m (33 ft)
    – Luvaton käyttö on estetty salatulla tietoliikenteellä ja salasanasuojauksella
    – Langattoman Bluetooth-teknologian liitäntä on deaktivoitavissa
    Hyväksynnät
    Käyttövesihyväksynnät (valmisteilla)
    UL-listattu (CULUS)

    Mitat

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Mitat SI-yksiköissä
    DN [mm]  1 [mm] 2 [mm] 3 [mm] 4 [mm] 5 [mm] 6 [mm] 7 [mm] 8 [mm] 9 [mm]
    15, 20, 25 110 73 40.5 69.5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Mitat US-yksiköissä
    DN [in]  1 [in] 2 [in] 3 [in] 4 [in] 5 [in] 6 [in] 7 [in] 8 [in] 9 [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Sähkökytkentä

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Napojen kytkennät, laitepistoke
    A Istukka
    B Liitin
    Napa Kytkentä Kuvaus
    1 L+ Syöttöjännite + (18...30 VDC/maks. 3 W)
    2 Lähtö 2 Lähtö 2, konfiguroitavissa lähdöstä 1 riippumatta
    3 L– Syöttöjännite –
    4 Lähtö 1 Lähtö 1, konfiguroitavissa lähdöstä 2 riippumatta
    A  Istukka
    B  Liitin
    L+ Syöttöjännite +
    L– Syöttöjännite –
    Kytkentä-/pulssilähdön konfigurointiversio
    1) pnp
    2)  npn
    Virtalähdön konfigurointiversio, aktivoitu, 4...20 mA
    3) Maksimikuorma saa olla enintään 500 Ω. tätä suuremmat kuormat vääristävät lähtösignaalin.
    Jännitelähdön konfigurointiversio, aktivoitu, 2...10 V
    4) Kuorman täytyy olla vähintään 500 Ω. Lähtö on ylikuormitusvastus.
    Tilatulon konfigurointiversio
    5) – Päällekytkentäkynnys: 15 V
    – Päältäkytkentäkynnys: 5 V
    – Sisäinen vastus: 7,5 kΩ
  • Lisää dokumentteja aiheesta PICOMAG