Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Process temperature
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar
(Vacuum ... 580 psi) -
Min. density of medium
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
Käyttöalue
Liquiphant FTL31 is a point level switch for liquids. The FTL31 is designed for industrial applications in all industries, mainly the machinery industry. The Liquiphant is used for overfill protection or pump dry-run protection in cleaning systems. The IO-Link capability allows easy parameter setting.
Compact:
- Smallest vibronic sensor in the market
Safe:
- Continuous self-monitoring
-Reliable switching independent of media properties
Easy:
- No calibration
- Plug & play
- IO-Link connectivity
Point level switch in compact design with stainless steel housing.
Process connections: Threads
Temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)
Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to 580psi)
Surface roughness: 3.2µm
Overfill protection and leakage detection WHG, marine approvals, final inspection report
Edut
Designed according to highest requirements to quality and environmental sustainability. The self-monitoring Liquiphant offers safe switching also in case of power supply loss.
Independent of changing media properties an accurate switching point is offered. IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration of the devices via engineering tools
A real plug & play sensor is offered without any need for adjustment even with changing media. Measurement is unaffected by conductivity, build-up, turbulence, flows or air bubbles
No calibration is required, no specific know-how or tools (e.g. software) necessary
Robust design made of stainless steel (316L) assures highest durability
A modular design offers different process temperatures and the widest variety of process connections and accessories in the market to fit every application
No mechanically moved parts, free of maintenance
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Liquiphant FTL31
Englanti - 07/2022
Vibronic
EN FI 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Liquiphant FTL31
Englanti - 07/2022
Point level switch for liquids
EN FI 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA01285FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Point level switch for liquids
EN FI 25/01/202103/12/2018Kieli:
Englanti
Versio:
25/01/2021
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
TI01433FEN_0221.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Liquiphant FTL31
Vibronic
EN FI 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Kieli:
Englanti
Versio:
15/09/2023
Tiedoston koko:
2.9 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Pintakytkin nesteille
EN FI 05/10/202021/12/201803/12/2018Kieli:
Suomi
Versio:
05/10/2020
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
BA01935FFI_0320.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Liquiphant FTL31
Point level switch for liquids
EN FI 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Kieli:
Englanti
Versio:
12/07/2022
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA01285FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Liquiphant FTL31
Pintakytkin nesteille
EN FI 01/05/2022Kieli:
Suomi
Versio:
01/05/2022
Tiedoston koko:
342.2 KB
Tiedoston nimi:
KA01582FFI_0122-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Pintakytkin nesteille
EN FI 03/10/2022Kieli:
Suomi
Versio:
03/10/2022
Tiedoston koko:
332.9 KB
Tiedoston nimi:
KA01618FFI_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (sertifikaatti)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN FI 22/07/201917/09/2014Kieli:
Saksa
Versio:
22/07/2019
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE (sertifikaatti)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN FI 22/07/201917/09/2014Kieli:
Saksa
Versio:
22/07/2019
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN FI 30/06/202329/05/2020Kieli:
Englanti
Versio:
30/06/2023
Tiedoston koko:
289.2 KB
Tiedoston nimi:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-