- Etusivu
- Tuotteet
- Pintakytkimet & lähettimet
- Soliswitch FTE20
Pyörivälapainen pintakytkin kiintoaineille
Soliswitch FTE20
Kysy lisää!
+358 20 1103 640
-
- Helppo asentaa
- Optinen ja automaattinen pyörinnän valvonta (lisävaruste)
- Pyörintäherkkyys voidaan säätää ilman työkaluja
Tärkeimmät tekniset tiedot
Väliaine Kiintoaineet, paino ≥80 g/l Käyttöpaine (abs.) 0,5...2,5 bar Väliaineen lämpötila –20...+80 °C Soliswitch FTE20
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Hyväksyntä Versio, Pituus Prosessiyhde; Materiali Syöttöjännite 1 - 3 4 - 10 11+ Ei ATEX alue Varsi, 75mm / Varsi, 100mm / Varsi, 120mm / Varsi, 200mm / Varsi, 300mm Kierre G1-1/2; PBT 230VAC 182,- 163,- 149,- FTE20-AA13xx41 24VAC 196,- 177,- 161,- FTE20-AA13xx21 20-28VDC 240,- 216,- 197,- FTE20-AA13xx11 Köysi, 2000mm, lyhennettävissä Kierre G1-1/2; PBT 230VAC 260,- 234,- 213,- FTE20-AA13AF41 24VAC 275,- 247,- 225,- FTE20-AA13AF21 20-28VDC 319,- 287,- 262,- FTE20-AA13AF11 Varsi, 75mm / Varsi, 100mm / Varsi, 120mm / Varsi, 200mm / Varsi, 300mm Kierre G1-1/2; 303 230VAC 221,- 199,- 181,- FTE20-AA16xx41 24VAC 236,- 212,- 193,- FTE20-AA16xx21 20-28VDC 280,- 252,- 229,- FTE20-AA16xx11 Köysi, 2000mm, lyhennettävissä Kierre G1-1/2; 303 230VAC 299,- 269,- 245,- FTE20-AA16AF41 24VAC 314,- 283,- 258,- FTE20-AA16AF21 20-28VDC 358,- 322,- 294,- FTE20-AA16AF11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Varsi, 75mm / Varsi, 100mm / Varsi, 120mm / Varsi, 200mm / Varsi, 300mm Kierre G1-1/2; PBT 230VAC 260,- 234,- 213,- FTE20-BI13xx41 24VAC 275,- 247,- 225,- FTE20-BI13xx21 20-28VDC 319,- 287,- 262,- FTE20-BI13xx11 Köysi, 2000mm, lyhennettävissä Kierre G1-1/2; PBT 230VAC 339,- 305,- 278,- FTE20-BI13AF41 24VAC 353,- 318,- 290,- FTE20-BI13AF21 20-28VDC 398,- 358,- 326,- FTE20-BI13AF11 Varsi, 75mm / Varsi, 100mm / Varsi, 120mm / Varsi, 200mm / Varsi, 300mm Kierre G1-1/2; 303 230VAC 299,- 269,- 245,- FTE20-BI16xx41 24VAC 314,- 283,- 258,- FTE20-BI16xx21 20-28VDC 358,- 322,- 294,- FTE20-BI16xx11 Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Hyväksyntä Versio, Pituus Prosessiyhde; Materiali Syöttöjännite 1 - 3 4 - 10 11+ Ei ATEX alue Varsi, 75mm / Varsi, 100mm / Varsi, 120mm / Varsi, 200mm / Varsi, 300mm Kierre G1-1/2; PBT 230VAC
Pyörintävalvonta299,- 269,- 245,- FTE20-AA13xx41+CA 24VAC
Pyörintävalvonta314,- 283,- 258,- FTE20-AA13xx21+CA 20-28VDC
Pyörintävalvonta358,- 322,- 294,- FTE20-AA13xx11+CA Köysi, 2000mm, lyhennettävissä Kierre G1-1/2; PBT 230VAC
Pyörintävalvonta378,- 340,- 310,- FTE20-AA13AF41+CA 24VAC
Pyörintävalvonta393,- 353,- 322,- FTE20-AA13AF21+CA 20-28VDC
Pyörintävalvonta437,- 393,- 358,- FTE20-AA13AF11+CA Varsi, 75mm / Varsi, 100mm / Varsi, 120mm / Varsi, 200mm / Varsi, 300mm Kierre G1-1/2; 303 230VAC
Pyörintävalvonta339,- 305,- 278,- FTE20-AA16xx41+CA 24VAC
Pyörintävalvonta353,- 318,- 290,- FTE20-AA16xx21+CA 20-28VDC
Pyörintävalvonta398,- 358,- 326,- FTE20-AA16xx11+CA Köysi, 2000mm, lyhennettävissä Kierre G1-1/2; 303 230VAC
Pyörintävalvonta417,- 375,- 342,- FTE20-AA16AF41+CA 24VAC
Pyörintävalvonta432,- 389,- 354,- FTE20-AA16AF21+CA 20-28VDC
Pyörintävalvonta476,- 428,- 390,- FTE20-AA16AF11+CA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Varsi, 75mm / Varsi, 100mm / Varsi, 120mm / Varsi, 200mm / Varsi, 300mm Kierre G1-1/2; PBT 230VAC
Pyörintävalvonta378,- 340,- 310,- FTE20-BI13xx41+CA 24VAC
Pyörintävalvonta393,- 353,- 322,- FTE20-BI13xx21+CA 20-28VDC
Pyörintävalvonta437,- 393,- 358,- FTE20-BI13xx11+CA Köysi, 2000mm, lyhennettävissä Kierre G1-1/2; PBT 230VAC
Pyörintävalvonta456,- 411,- 374,- FTE20-BI13AF41+CA 24VAC
Pyörintävalvonta471,- 424,- 386,- FTE20-BI13AF21+CA 20-28VDC
Pyörintävalvonta515,- 464,- 423,- FTE20-BI13AF11+CA Varsi, 75mm / Varsi, 100mm / Varsi, 120mm / Varsi, 200mm / Varsi, 300mm Kierre G1-1/2; 303 230VAC
Pyörintävalvonta417,- 375,- 342,- FTE20-BI16xx41+CA 24VAC
Pyörintävalvonta432,- 389,- 354,- FTE20-BI16xx21+CA 20-28VDC
Pyörintävalvonta476,- 428,- 390,- FTE20-BI16xx11+CA Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.09.2019 saakka (valuutta:
). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
Endress+Hauserin käyttöehdotTämän tuotteen ostaneet olivat kiinnostuneita myös seuraavista tuotteista
-
Käyttökohteet
Soliswitch FTE20 on lapakytkin rakeisille aineille. Pintakytkimen kestävä ja kompakti rakenne tekee siitä ihanteellisen anturin esimerkiksi jauhosiilojen pinnanvalvontaan. Se osoittaa siilon täysi-, tyhjä- tai uudelleentäyttörajan. Tyypillisiä käyttöalueita ovat esimerkiksi vilja-, sokeri-, kaakao-, rehu-, pesupulveri-, liitu-, kuivalaasti-, sementti, rae- ja puuhakesiilojen pintarajojen tunnistus.
Toiminta
Akselia ja lapaa käytetään alennusvaihteella ja synkronimoottorilla. Jos materiaali peittää ja pysäyttää lavan, kotelossa oleva nivelöity moottori siirtyy lepoasennosta kytkentäasentoon. Tämä liike ohjaa kahta kosketinta; ensimmäinen on ulkoista pintarajan ilmoitusta varten ja toinen katkaisee moottorin virransyötön. Lapa alkaa pyöriä, kun pinnantaso laskee lavan alapuolelle, nivelöity moottori siirtyy takaisin lepoasentoon ja kaksi kosketinta kytkeytyvät normaalitoiminnalle. Ajoittaiset kuormitukset, jotka vaikuttavat pyörintäsuuntaan tai sitä vastaan, tasataan liukukytkimellä.
Käyttöesimerkki
a) Toimii täyden tilan anturina
b) Toimii alarajana
-
Tekniset tiedot
LähtöLähtösignaali Kosketintieto Vasteaika Lavan pysähtymisestä kytkentäsignaaliin: 20°, vastaa 3,5 sekuntia Releen maks. kuormitus EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;
L 1054: 125...250 V AC, 5 A;
30 V DC, 8 A;
Min. kytkentäkuormitus 300 mW (5 V/5 mA)Toiminto Ylä- / alarajan tunnistus Automaattinen
pyörinnän valvonta
(lisävaruste)Käyttöyksikön jumittumisen tai vian tunnistus VirtalähdeSyöttöjännite 20...28 V DC; 24 V AC; 115 V AC; 230 V AC Tehon kulutus Maks. 3,5 VA Kaapeliläpiviennit 2 × M20 x 1,5 (valinnaisesti 1 × M20×1,5 ja merkkivalo) KäyttöolosuhteetAkseliin kohdistuva
sivukuormitusMaks. 60 N Vaijeriin kohdistuva
vetokuormitusMaks. 1500 N Käyttöpaine (abs.) 0,5...2,5 bar Ympäristön lämpötila –20...+60 °C Kotelointiluokka IP 66 Iskunkestävyys EN 60068-2-27 mukaan: 30g Tärinänkesto EN 60068-2-64 mukaan: 0,01g²/Hz Aineen lämpötila –20...+80 °C Kiintoaineiden paino ≥80 g/l Raekoko ≤50 mm Mekaaninen rakenneMateriaali – Kotelo: polykarbonaatti
– Varmistettu kierrekansi: polyamidi
– Kannen tiiviste: silikoni
– Akseli / jatkovaijeri / lapa: ruostumaton teräs
– Prosessiyhteen tiiviste: synteettinen/orgaaninen kuituelastinen tiiviste (asbestiton). NPT-versioissa ei ole prosessin tiivistettä ja asiakkaan täytyy tiivistää kierrekohta
– Prosessiliitäntä: ruostumaton teräs tai PBTAkselin tiiviste NBR Akselin nopeus 1 min-1 Prosessiliitäntä NPT1¼"; NPT1½"; G1½" Sähköliitäntä Liittimet malliltaan jousiliittimiä, sallitut kaapelin poikkipinta-alat 2,5 mm² yksisäikeinen, 1,5 mm² taipuisa
johtoliittimellä ja muoviholkillaMitat (mm)
a) Versio jossa vaijerijatke
A: Prosessiliitäntä NPT1¼", NPT1½", G1½"
B: Merkkivalo (valinnainen)
L: Varren pituus 75...300 mm
Asennus oppaan mukaan
Sähkökytkentä
a) Suojamaa
N (AC), L– (DC): Syöttöjännite
L1 (AC), L+ (DC): Syöttöjännite
H1, N/L–: Tyhjän/t äyden säiliön ilmaisu (lisävaruste)
11: Vaihtokosketin
12: Avautuva kosketin
13: Sulkeutuva kosketinAsennus
Laitteen oikeat asennusasennot:
1: Pystysuoraan ylhäältä
2: Kaltevasti ylhäältä
3: Sivulta
4: Sivulta suojuksen kanssa, joka suojaa putoavilta holvauksilta
5: AlhaaltaLaitteen virheelliset asennuspaikat:
6: Pintakytkin materiaalivirrassa
7: Asennuskaulus liian pitkäMitat (mm)
-
Lisää dokumentteja aiheesta FTE20
