Process signals transmitter

Yleiskäyttöinen prosessilähetin ja ohjausyksikko

RMA42

Alkaen €195,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • 1 tai 2 yleiskäyttöistä tuloa, valinnaisesti luonnostaan vaaraton versio

    • Taustavalaistu 5-numeroinen LC- näytto

    • 2 raja-arvorelettä ja lisäksi tilalähto

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Tulot 1 tai 2 yleiskäyttöistä tuloa mitatulle virralle, jännitteelle, vastukselle, lämpötilalle, valinnaisesti luonnostaan vaaraton
    Toiminnot Linearisointi, matemaattiset laskutoimitukset, paine-eron sovelluspaketti
    Lähdöt 2 relettä, 1 tai 2 analogista lähtöa
    Mitat 45 × 115 × 118 mm
    Näyttö

    LCD – 2 rivinen;

    musta/valkoinen/keltainen;

    vaihtotoiminto kanavien välilla

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäTuloviesti; Lähtöviesti1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alue1x universaalitulo, 1x analogialähtö.237,-214,-195,- RMA42-AAA
    2x universaalitulo, 2x analogialähtö.323,-291,-265,- RMA42-AAB
    1x universaalitulo, 1x analogialähtö + 2x rele288,-260,-236,- RMA42-AAC
    2x universaalitulo, 2x analogialähtö + 2x rele373,-336,-306,- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x universaalitulo, 1x analogialähtö.280,-252,-230,- RMA42-BHA
    2x universaalitulo, 2x analogialähtö.366,-329,-300,- RMA42-BHB
    1x universaalitulo, 1x analogialähtö + 2x rele331,-298,-272,- RMA42-BHC
    2x universaalitulo, 2x analogialähtö + 2x rele416,-374,-341,- RMA42-BHD

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Ohjelmointipaketti TXU10- PC-ohjelmoitaville laitteille. ohjelmisto + välikaapeli tietokoneen USB-porttiin. 4-napaliitin96,34 TXU10-AC
    Kenttäkotelo, R4 182x180x165; 5xM20, PC Suojakotelo Minitec Muovikotelo läpinäkyvällä kannella. Tiiveysluokka: IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.70,53 52010132

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.11.2017 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Yleiskäyttöisyytensä ansiosta RMA42 sopii monien eri teollisuusalojen käyttökohteisiin, esimerkiksi kemianteollisuus, vesi- ja jätevesihuolto sekä elintarvike- ja juomateollisuus. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mittausviestien ja esiasetettujen raja-arvojen valvonta (myös WHG:n vaatimuksia vastaavasti), vaarallisilta alueilta tulevien signaalien siirto, paine- erosovellukset ja signaalien yhdis- tämien. RMA42 voidaan asentaa sähkökeskustilaan tai sitä voidaan käyttää kenttäkotelossa.

    Toiminta

    RMA42-prosessilähetin syöttää apujännitteen lähettimelle tai anturille ja käsittelee niiltä saamansa analogiset signaalit. Se suorittaa näiden signaalien valvonnan, analysoinnin, laskennan ja tallen- nuksen. Mittausviestit, niiden keskiarvot ja lasku- ja analysointi- tulokset välitetään digitaalisesti relekosketintietona tai analogisesti. Prosessia voidaan ohjata kahdella releellä.

    Käyttöesimerkki

    Analog process transmitter RMA42

    Esimerkki "paine-ero"- sovelluksesta

     

    a) Analogiatulo 1

    b) Analogiatulo 2

  • Tekniset tiedot

    Tuloparametrit
    Tulo

    1/2 × yleiskäyttöinen tulo 0...20 mA, 4...20 mA;

    Mittausalueen ylitys: enint. 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30...3000 Ω;

    Pt 100 stand. IEC60751, GOST, JIS1604 mukaan, Pt 500 ja Pt 1000 stand. IEC60751 mukaan;

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 stand. GOST mukaan;

    Ni 100, Ni 1000 stand. DIN43760 mukaan;

    Tyyppi J, K, T, N, B, S, R stand. IEC60584 mukaan;

    Tyyppi U stand. DIN43710 mukaan;

    Tyyppi L stand. DIN43710, GOST mukaan;

    Tyyppi C, D stand. ASTM E998 mukaan

    Linearisointi 2kpl tuloarvojen linearisointitaulukkoa (tukee enint. 32 linearisointipistettä)
    Lähdön parametrit
    Analoginen lähto

    1/2 × analoginen lähtö, 0...20 mA, 4...20 mA; 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V;

    oikosulkusuojattu, Imaks <25 mA

    Silmukkavirtalähde 24 V DC (+15%/–5%), maks. 30 mA; oikosulku- ja ylikuormitussuojattu; galvaanisesti erotettu järjestelmästä ja lähdöista
    Tilalähto Avokollektori laitteen tilan sekä anturikaapelin katkoksen valvontaan
    Rele 2 x vaihtokosketin, joiden toimintatilat: min., maks., gradientti, hälytys, kaistan ulkopuoli, kaistan sisäpuoli
    Kosketintoiminto Koskettimen enimmäiskuormitus DC

    30 V / 3 A
    (jatkuva tila, ilman tulon rikkoutumista)

    Koskettimen enimmäiskuormitus AC 250 V / 3A
    (jatkuva tila, ilman tulon rikkoutumista)
    Koskettimen vähimmäiskuormitus 500 mW (12 V/10 mA)
    Käyttöolosuhteet
    Suojausluokka DIN-kiskokotelo IP20
    Ympäristön lämpötila –20...+50 °C
    Varastointilämpötila –40...+85 °C
    Virtalähde
    Syöttöjännitealue 24 V ... 230 V AC/DC (–20%/+10%) 50/60 Hz
    Rakennemalli
    Kotelo (l × k × s) 45 × 115 × 118 mm
    Sähköliitänta Pistokiinnitteiset ruuviliittimet, 2,5 mm2
    Näyttö ja käyttöliittyma
    Näytto

    LCD 2-rivinen;

    musta/valkoinen/keltainen;

    vaihtotoiminto;

    1. rivi: 7 segmenttiä, 5-numeroinen;

    2. rivi: pistematriisi vapaasti pylväsdia- grammiksi ohjelmoitava, tunniste, yksikko

    LED

    2× laitetila;

    2× reletila

    Käyttöliittyma Kolmea painiketta käyttämällä ja/tai konfigurointiohjelmistolla FieldCare Device Setup
    Hyväksynnät
    Ex-hyväksynnät ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Muut SIL2, UL, GL, CSA GP
    Ohjelmistotoiminnot
     Min./maks. lokitoiminto / muisti, hälytysloki, paine-eron sovelluspaketti, 2x laskutoimituskanava: summa, erotus, keskiarvo, linearisointi
    Lisätarvikkeet
    Konfigurointiohjelmisto FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10 (sis. FieldCare Device Setup)

    Mitat (mm)

    Dimensions of a process transmitter RM42

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkenta

    Electrical connection of a RMA42 process transmitter

    a) Tulo

    b) Lähto

    c) Analogialähto

    d) OC

    e) Rele

  • Lisää dokumentteja aiheesta RMA42
  • Application Example: Differential pressure measurement

    Analog process transmitter RMA42

    Differential pressure measurements are no more complicated or expensive than an RMA42 process transmitter coupled with a pair of Cerabar T pressure sensors. The signals from the pressure sensors are transmitted to the RMA42.

    Inside the RMA42, the set analog input parameters  are used to automatically calculate the difference between both pressures, hence the filling level value. The linearization of the level value then in turn allows calculating the volume. As a result, the level and the volume can be shown on the display and the values can be transmitted to other systems using the analog outputs of the device.
    In addition, the RMA42 process transmitter possesses an integrated loop power supply and manages the sensors' power supply.


    The same instruments combination is perfectly fit either to control the condition of a filter and to monitor a pump.

     

    Note that the RIA45 display for panel mounting and the the RIA46 display in field housing can be used like the RMA42.

     

    a) Level

    b) Head pressure