Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Product picture of RTD or TC thermometer TM101

iTHERM ModuLine TM101

RTD or thermocouple temperature probe for direct installation without thermowell in various industrial applications

TM101
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
from CHF ??.-

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Accuracy

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 around 17 s
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 1.000,0 mm (39'')

Käyttöalue

Basic thermometers offer reliable temperature measurement performance with basic sensor technology, a standard extension neck and a fixed, non-replaceable insert for use in non-hazardous areas. The devices are available with optional Bluetooth®-enabled head transmitters with 4 to 20 mA output or HART® communication, providing enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.

  • Wide range of applications

  • Measuring range: -50 to +650 °C (-58 to +1202 °F)

  • Pressure range: up to 50 bar (725 psi)

  • Protection class: up to IP68

  • For use in non-hazardous areas

Edut

  • Excellent value for money and fast global delivery

  • User-friendly product selection, smart design for easy maintenance

  • Wide range of process connections

  • Bluetooth® connectivity (optional)

Fundamental-valikoima

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products