Switching unit

Rajakytkin ja silmukkavirtalähde

RTA421

Alkaen €116,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Kaksi relettä asetusarvon valvontaan (vaihtokoskettimilla)

    • LC-näyttö hälytysten asetusarvoille ja pylväsdiagrammille

    • Etupaneelista tehtävä asetus kolmen painikkeen avulla

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Rajakytkintoiminto kaksi reletta
    Tulo virta, jännite
    Lähettimen apujännitesyöttö valinnainen
    Aikaviive 0...99 s
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    VirtasilmukkasyöttöSyöttöjännite1 - 34 - 1011+
    without196-250VAC132,-122,-116,- RTA421-A11A
    98-126VAC132,-122,-116,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC161,-150,-142,- RTA421-A31A
    with196-250VAC161,-150,-142,- RTA421-A12A
    98-126VAC161,-150,-142,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC191,-178,-168,- RTA421-A32A

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Kenttäkotelo, R4 182x180x165; 5xM20, PC Suojakotelo Minitec Muovikotelo läpinäkyvällä kannella. Tiiveysluokka: IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.70,53 52010132

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.11.2017 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    RTA421-raja-arvo- kytkintä käytetään teollisuus- prosessien valvontaan ja suojaukseen. Kytkimessä on kaksi aseteltavaa relettä, ja se tarjoaa kustannus- tehokkaan vaihtoehdon esim. jätevesipumppaamon pumppujen ohjaukseen ja säiliöiden pinnankorkeuden valvontaan. Nopea asetustoiminto mahdollistaa raja- arvojen vaihtelun ja kytkin on erityisen sopiva tehtaissa, laitevalmistuksessa ja keskuskaapeissa käytettäväksi.

    Toiminta

    Laite analysoi virtasignaalit (0/4...20 mA) ja jännitesignaalit (0/2...10 V) ja tekee kytkennän aseteltujen raja-arvojen ylityksen tai alituksen yhteydessä. Molemmat raja- arvot näkyvät näytössä. Pylväsdia- grammi näyttää mittausviestin prosentteina. 2-numeroinen koodi voidaan asetella raja-arvon syötön estämiseen.

    Käyttöesimerkki

    Limit switch - application example
  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Tulo

    Virta: 0/4...20 mA, 20...0/4 mA, maks. 150 mA, Ri:5Ω

    Jännite: 0/2...10 V, 10...0/2 V, maks. 50 V, Ri: 1 MΩ;

    Integrointiaika: 4/s

    Tarkkuus 0,5 % FSD
    Lämpötilaryöminta 0,02 %/K ympäristön lämpötila
    Lähto
    Lähtö (valinnainen) 24 V ±20 %, 30 mA
    Lähtö (releet) 2kpl vaihtokosketin, koskettimen kuormitus ≤ 250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A
    Mekaaninen rakenne
    Kotelo (l×k×s) 45 × 110 × 112 mm
    Paino n. 150 g
    Kotelomateriaalit Muovi PC/ABS, UL 940
    Sähköliitänta Numeroidut, pistokiinnitteiset ruuviliittimet, johdinkoot enint. 1,5 mm²
    Käyttöliittyma
    LED

    Toiminta, 1 × vihreä (2 mm)

    Vikatila, 1 × punainen (2 mm)

    Hälytysraja, 2 × keltainen (2 mm)

    LC-näytto

    Numeerinen näyttö 4 × 7 segmenttia

    (6 mm); Hälytysrajan tila 2× kanavanumero, 4 × 1 segmentti;

    pylväsdiagrammi 10 × 1 segmentti

    Näyttöalue 2 × 0...99 %
    Toiminta Asetukset 3:lla painikkeella etupaneelissa
    Virtalähde
    Syöttöjännite

    196...250 V AC, 50/60 Hz

    98...126 V AC, 50/60 Hz

    20...250 V DC/AC, 50/60 Hz

    Tehon kulutus Maks. 9 VA

    Mitat (mm)

    Dimensions of a contactor RTA421

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkenta

    Electrical connection of a contactor RTA421

    a) Syöttöjännite

    b) Releet (sisäinen virtapiiri)

    c) Rele 1

    d) Rele 2

    e) Kosketintila esitetty hälytyksessä tai virtakatkoksessa

    f) Virtatulo

    g) Virtatulo silmukkavirtalähteellä (valinnainen)

    h) Jännitetulo

  • Lisää dokumentteja aiheesta RTA421