Temperature sensor with screw thread for demanding applications

Lämpötila-anturi vaativiin sovelluksiin kierreliitännällä

Omnigrad T TST187

Alkaen €70,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Luokan A tarkkuus (IEC 751 tai EN 60751 mukaan)
    • Mineraalieristetty, vaihdettava sisäelementti (insertti)
    • Suojatasku kierreliitännällä ja jatkokaulalla

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Lämpötila-alue –50...+400 °C
    Tarkkuusluokka Pt100 luokka A
    Upotussyvyys (halkaisija) 120/160/250/400 mm
    (⌀ 9 mm)
    Vasteaika ≤18 s (T50); ≤55 s (T90)
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    KytkentäUpotussyvyys L1 - 34 - 1011+
    Vapaat johdot120 mm80,-74,-70,- TST187-1A2A
    160 mm80,-74,-70,- TST187-1A2B
    250 mm89,-83,-79,- TST187-1A2C
    400 mm89,-83,-79,- TST187-1A2D
    Kytkentäalusta120 mm88,-81,-77,- TST187-1A3A
    160 mm88,-81,-77,- TST187-1A3B
    250 mm97,-90,-85,- TST187-1A3C
    400 mm97,-90,-85,- TST187-1A3D

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.03.2019 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Omnigrad T TST187 RTD -lämpömittarien mallisto kattaa sovellukset kemian-, lääke-, paperi- ja selluteollisuudessa sekä jäteveden käsittelyssä ja elintarviketeollisuudessa. Niitä käytetään paljon säiliöissä ja putkissa, joissa vaaditaan kohtuullista vasteaikaa.

    Toiminta

    Omnigrad T TST187 RTD - lämpömittarin kokoonpano sisältää vaihdettavan insertin mineraalieristetyssä suojaputkessa G½":n prosessiliitännällä. Liitäntärasian lähetin (DIN 43729 malli B) on prosessiputken lämpöeristeen ulkopuolella kaulaputken välityksellä. Insertti on saatavana joko irtojohtimilla liitettäviksi lähettimeen tai liitinalustalla.

    Asennusohjeet

    Temperature sensor Omnigrad T TST187 - Application examples

    Putkiasennus

     

    a) Putkimutkassa, vastavirtaan

    b) Pienissä putkissa, viistosti vastavirtaan

    c) Kohtisuorassa virtaukseen nähden

  • Tekniset tiedot

    Anturi
    Anturielementti Platinavastus, 1 × Pt100 (100 Ω kun 0 °C)
    Tarkkuusluokka Luokka A stand. IEC 751: –50...+250 °C
    Luokka B stand. IEC 751: 250...400 °C
    Kytkentä 4-johdinkytkentä
    Eristysvastus ≥100 MΩ, testausjännite 250 V ympäristön lämpötilassa
    Sähköliitäntä Irtojohtimet tai kytkentäalusta
    Vaipan halkaisija 6 mm
    Lämpötila-alue –50 to +400 °C
    Runko Mineraalieristetty kaapeli (MgO)
    Vasteaika T50/18 s; T90/55 s; IEC 751 mukaan, liikkuvassa vedessä 0,4 m/s
    Käyttöolosuhteet 50 bar: +20 °C:ssa
    1 bar: +400 °C:ssa
    Suojaputki
    Malli DIN 43772 malli 2 G
    Halkaisija 9 mm
    Materiaali SS 316Ti/1.4571
    Prosessiliitäntä
    Versio DIN 43772 muoto 2 G
    Kierreliitäntä G½", 1.4571/SS 316TI;
    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Liitäntärasia
    Tyyppi DIN 43729 muoto B
    Suojausluokka IP 66/68
    Kaapeliläpivienti M20×1,5, kierreliitin
    Materiaali Alumiini, polyesterijauhepinnoitettu

    Mitat (mm)

    Temperature sensor Omnigrad T TST187 - Dimensions

    L = upotussyvyys

     

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkentä

    Liitinalusta

    Temperature sensor Omnigrad T TST187 - Wiring 1

    Suoraan kaapeliliitäntään

     

    a) Punainen

    b) Valkoinen

    Irtojohtimet

    Temperature sensor Omnigrad T TST187 - Wiring 2

    Lähettimeen liitettäväksi

     

    a) Punainen
    b) Valkoinen

    Toleranssiarvot

    a) Luokka A (ºC)

    b) Luokka B (ºC)

  • Lisää dokumentteja aiheesta TST187