Electromagnetic flowmeter Proline Promag 10D

Magneettinen virtausmittari

Proline Promag 10D

Alkaen €648,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Hyvä tarkkuus ja pysyvyys
    • Painehäviötön, siksi energiaa säästävä
    • Putkistotärinä ei vaikuta mittaustulokseen

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Virtausmittaus 10 m/s asti
    Minimijohtavuus ≥50 µS/cm
    Väliaineen lämpötila maks +60 °C
    Vuorausmateriaali Polyamidi
    Lining material Polyamide 
    Prosessipaine maks 16 bar (232 psi)

    Laippojen väliin asennettava (sis. asennussarjan)

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Jännitesyöttö; NäyttöKoko1 - 34 - 1011+
    85-250VAC; 2-rivinen näyttö, painonapitDN25755,-702,-665,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN40755,-702,-665,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN50755,-702,-665,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN65810,-753,-713,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN80810,-753,-713,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN100859,-798,-755,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-rivinen näyttö, painonapitDN25755,-702,-665,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN40755,-702,-665,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN50755,-702,-665,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN65810,-753,-713,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN80810,-753,-713,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN100859,-798,-755,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Kierreyhteellinen malli

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Jännitesyöttö; NäyttöKoko1 - 34 - 1011+
    85-250VAC; 2-rivinen näyttö, painonapitDN25737,-685,-648,- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN40737,-685,-648,- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN50737,-685,-648,- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-rivinen näyttö, painonapitDN25737,-685,-648,- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN40737,-685,-648,- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    DN50737,-685,-648,- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.09.2020 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Proline Promag 10D on magneettinen virtausmittari johtavien nesteiden kaksisuuntaiseen mittaukseen. Sitä käytetään vesi- tai
    juomavesisovellusten virtausmittauksiin. Helpon asennuksen ja käytön, kestävän rakenteen ja edullisen hinnan ansiosta se soveltuu myös sellaisille käyttökohteille, joissa on aiemmin voitu käyttää vain rajallisia mittausperiaatteita. KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS ja NSF 61 mukaiset juomavesihyväksynnät ovat saatavilla.

    Toiminta

    Faradayn induktiolain mukaisesti jännite indusoituu magneettikentässä liikkuvaan johtimeen. Sähkömagneettisessa virtausmittauksessa virtaava neste on tämä liikkuva johdin. Indusoitunut jännite mittaamalla saadaan aineen virtausnopeus. Virtausmäärä (tilavuusvirtaama) lasketaan putken poikki-pinta-alan perusteella.

     

     

    Sovellusesimerkki

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Proline Promag 10D sisäänvirtauksen mittaamiseen

  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Mittausalueet Tyypillisesti v = 0,01...10 m/s määritellyllä tarkkuudella
    Lähtösignaali
    Virtalähtö Aktiivinen: 4...20 mA, RL <700 Ω (HART®:lle: ≥250 Ω)
    Pulssi-/tilalähtö Passiivinen: 30 V DC/250 mA; avoin kollektori
    Virtalähde
    Syöttöjännite 85...250 V AC, 45...65 Hz;
    20...28 V AC, 45...65 Hz;
    11...40 V DC
    Tehonkulutus (ml. anturi) 85...250 V AC: <12 VA;
    20...28 V AC: <8 VA;
    11...40 V DC: <6 W
    Tarkkuus
    Vertailuolosuhteet Standardin DIN EN 29104 ja VDI/VDE 2641 mukaan
    Nesteen lämpötila +28 °C ±2 K
    Ympäristön lämpötila +22 °C ±2 K
    Maks. mittausvirhe (virtalähtö) ±0,5 % alueesta, lisäksi tyypillisesti ±5 μA
    Maks. mittausvirhe (pulssilähtö) ±0,5 % lukemasta ±2 mm/s
    Toistettavuus Maks. ±0,2 % lukemasta ±2 mm/s
    Suorat osuudet
    Asenna anturi mahdollisuuksien mukaan riittävän etäälle venttiileistä, T-kappaleista, kaarista, yms.
    Tulopuoli ≥5 × DN
    Jättöpuoli ≥2 × DN  
    Käyttöolosuhteet: Ympäristö
    Ympäristön lämpötila –20...+60 °C
    Varastointilämpötila –20...+60 °C
    Kotelointiluokka IP 67 (NEMA 4X) lähettimelle ja anturille
    Iskun- ja tärinänkestävyys Kiihtyvyys enint. 2 g IEC 600 68-2-6 mukaan
    EMC IEC/EN 61326 ja NAMUR-suosituksen NE 21 mukaan; Emissio: teollisuuden raja-arvoon EN 55011
    Käyttöolosuhteet: Prosessi
    Väliaineen lämpötila 0...+60 °C
    Minimijohtavuus ≥50 μS/cm
    Paine PN16
    Painetiiviys Mittausputki: 0 mbar abs, kun nesteen lämpötila ≤60 °C
    Materiaali
    Maadoitusrenkaat 1.4301/304
    Anturikotelo Pulverimaalattu alumiinipainevalu
    Mittausputki Polyamidi, O-renkaat: EPDM
    Elektrodit 1.4435/316L
    Liitetyt elektrodit Kaksi elektrodia, valmistusmateriaali 1.4435/316L
    Asennussarja
    Sisältyy  
    Sisällys Asennuspultit, tiivisteet, mutterit ja aluslevyt
    Käyttöliittymä
    Nestekidenäyttö Valaisematon, kaksirivinen, 16 merkkiä per rivi
    Osoitus Näyttö (käyttötila) esimääritetty: tilavuusvirtaus ja laskurin tila
    Käyttöelementit Paikallisasetukset kolmella painikkeella
    Kaukokäyttö HART®- ja FieldCare-väylässä
    Hyväksynnät
    Juomavesihyväksyntä WRAS BS 6920

    Mitat (mm)

    Kompaktiversio Promag D, asennus laippojen väliin

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions

    Asennus oppaan mukaan

    Kompaktiversio Promag D, kierreyhteellä

    Asennus oppaan mukaan.

    DN L A B C Paino
    EN (DIN)/JIS [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25   55 283 240 43 2.9
    40   69 303 251 52 3.5
    50   83 324 262 62 4.3
    65   93 342 272 70 5.1
    80   117 351 276 75 6.1
    100   148 379 290 89 8.8

    Maks. mittausvirhe

    Syöttöjännitteen vaihtelut eivät vaikuta määritetyn alueen rajoissa.
    Maks. mittausvirhe %-arvona lukemasta

    Paine-lämpötila käyrä

    Sallittu prosessipaine

    Virtausalueet

    Halkaisija Suositeltu virtaus Tehdasasetukset
    [mm] [in.] min./maks. Täysi alue
    (v ~ 0,3 tai 10 m/s)
    Täyden alueen virtalähtö (v ~ 2,5 m/s) Pulssiarvo
    (~ 2 pulssia/s)
    Alhaisen virtauksen leikkaus
    (v ~ 0,04 m/s)
    25 1” 9 to 300 dm³/min 75 dm³/min 0.50 dm³ 1 dm³/min
    40 1 ½” 25 to 700 dm³/min 200 dm³/min 1.50 dm³ 3 dm³/min
    50 2” 35 to 1100 dm³/min 300 dm³/min 2.50 dm³ 5 dm³/min
    65 - 60 to 2000 dm³/min 500 dm³/min 5.00 dm³ 8 dm³/min
    80 3” 90 to 3000 dm³/min 750 dm³/min 5.00 dm³ 12 dm³/min
    100 4” 145 to 4700 dm³/min 1200 dm³/min 10.00 dm³ 20 dm³/min

    Sähkökytkentä

    Electromagnetic flowmeter - Connecting

    Lähettimen kytkentä, kaapelin poikkipinta-ala maks. 2,5 mm²
    a   Elektroniikkakotelon kansi
    b   Virransyöttökaapeli
    c   Suojamaan maadoitusliitin
    d   Virransyöttökaapelin liitin
    e   Signaalijohto
    f    Signaalijohdon maadoitusliitin
    g   Signaalijohdon liitin
    h   Huoltoliitin
    i    Potentiaalin tasauksen maadoitusliitin


    Liitinnro:

    • 24 (+)/25 (–) = pulssi-/tilalähtö
    • 26 (+)/27 (–) = HART®-virtalähtö

    Toiminta-arvot, katso "Lähtöviesti"

     

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = virtalähde

    Toiminta-arvot, katso "Syöttöjännite"

  • Lisää dokumentteja aiheesta 10D