Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Input
1 x analogue 4...20 mA/HART®
-
Output
Not defined
-
Display
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight -
Power Supply
Loop powered
Käyttöalue
The process indicator is available with 4 to 20 mA or with HART® protocol. In the HART® version up to 4 measured values of one sensor can be indicated in alternation. For this the indicator can be set as primary or secondary HART® master and actively inquire the values from the sensor. The small voltage drop of < 1V (< 1.9 V with HART®) is a huge advantage especially in Ex-applications, where in most cases only a reduced voltage is available.
Display of 4 to 20 mA measured values or HART® process variables in all industries
Panel-mount housing or field housing as local display
Scalable display value
With the "Level" or "Analysis" options, basic settings can be made on selected sensors and available measured values and units can be preset quickly and easily.
Edut
Display of 4 to 20 mA measured values or optionally up to four of a sensor's HART® process variables in all industries; Use as primary or secondary HART® master
5-digit measured value display with 17 mm (0.67") character height with dimension and bargraph; backlight can be activated
Panel-mount housing (IP65) or field housing (IP66; Ex approval) as local display; Minimal installation depth
No external power supply required; Voltage drop ≤1 V (HART® ≤1.9 V)
Easy 3-key operation for configuring the device
International approvals; marine approval
SIL interference freeness acc. to EN 60508
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA RIA15
Suomi - 04/2023
Silmukkavirralla toimiva 4...20 mA prosessi-indikaattori, jossa lisävarusteinen HART®-tietoyhteys
EN FI 23/04/202305/12/201706/06/201626/08/201426/07/2013Kieli:
Suomi
Versio:
23/04/2023
Tiedoston koko:
474.4 KB
Tiedoston nimi:
KA01141KFI_0523-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI RIA15
Englanti - 04/2023
Loop-powered 4 to 20 mA process indicator with optional HART® communication
EN FI 23/04/202319/07/201925/04/201810/06/201626/01/2015Kieli:
Englanti
Versio:
23/04/2023
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI01043KEN_0823-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI RIA15
Loop-powered 4 to 20 mA process indicator with optional HART®
communicationEN FI 23/04/202319/07/201925/04/201810/06/201626/01/2015Kieli:
Englanti
Versio:
23/04/2023
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI01043KEN_0823-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA RIA15
Loop-powered 4 to 20 mA process indicator
EN FI 23/04/202312/07/201901/05/201809/06/201621/01/2015Kieli:
Englanti
Versio:
23/04/2023
Tiedoston koko:
4.1 MB
Tiedoston nimi:
BA01170KEN_0823-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA RIA15
Process indicator
EN FI 23/04/202308/06/201618/11/201426/07/201326/02/2013Kieli:
Englanti
Versio:
23/04/2023
Tiedoston koko:
1.9 MB
Tiedoston nimi:
BA01073KEN_0723-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA RIA15
Silmukkavirralla toimiva 4...20 mA prosessi-indikaattori, jossa
lisävarusteinen HART®-tietoyhteysEN FI 23/04/202305/12/201706/06/201626/08/201426/07/2013Kieli:
Suomi
Versio:
23/04/2023
Tiedoston koko:
474.4 KB
Tiedoston nimi:
KA01141KFI_0523-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN FI 19/09/202230/07/2020Kieli:
Englanti
Versio:
19/09/2022
Tiedoston koko:
502.1 KB
Tiedoston nimi:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
RIA15 1Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN FI 23/07/201812/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
23/07/2018
Tiedoston koko:
220.8 KB
Tiedoston nimi:
XA01464KEN_0218.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
EN FI 20/06/201715/04/2016Kieli:
Englanti
Versio:
20/06/2017
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
XA01368KEN_0217.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
RIA15 JPN: Ex ib IIC T6 Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN FI 28/02/2019Kieli:
Englanti
Versio:
28/02/2019
Tiedoston koko:
216.2 KB
Tiedoston nimi:
XA01833KEN_0119.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Control drawing
Control drawing CSA IS, NI approval RIA15
EN FI 02/02/201509/10/2013Kieli:
Englanti
Versio:
02/02/2015
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
XA01056KEN_0215.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
FM Control drawing
Control drawing FM IS, NI approval RIA15
EN FI 20/06/201720/04/201509/10/2013Kieli:
Englanti
Versio:
20/06/2017
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
XA01097KEN_0317.pdf
-