iTHERM ModuLine TM101 lämpötila-anturi
BLUETOOTH

RTD:llä tai termoparilla toteutettu lämpötila-anturi, joka asennetaan suoraan erilaisiin teollisuustuotannon käyttökohteisiin

iTHERM ModuLine TM101

Alkaen €55,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Erittäin tarkka anturi ja elektroniikka

    • Suuri valikoima erilaisia prosessiliitäntöjä

    • Langaton Bluetooth®-yhteys (TMT71 kanssa)

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Anturin tyyppi – Pt100 ohutkalvo –50...+200 °C (–58...+392 °F)
    – Termopari, tyyppi K –40...+650 °C (–40...+1202 °F)
    Lähetin TMT71 4...20 mA, 0,1 K tarkkuus
    Prosessiliitännät Kierreliitäntä, mutteriliitäntä, puristusliittimet
    Edeltäjät TST487 / TSM487

    Lämpömittari yleissovelluksiin TM101 - PT100

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    SähkökytkentäProsessiyhde; MateriaaliUpotuspituus U1 - 34 - 1011+
    KytkentäalustaG1/2 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    M18x1.5 uroskierre; 316L / M20x1.5 uroskierre; 316L / G1/4 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 hattumutteri (naaraskierre); 316L / G3/4 hattumutteri (naaraskierre); 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20mA, 1-kanavainen TMT71, lähetin liitäntärasiaan DIN BG1/2 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    M18x1.5 uroskierre; 316L / M20x1.5 uroskierre; 316L / G1/4 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    G1/2 hattumutteri (naaraskierre); 316L / G3/4 hattumutteri (naaraskierre); 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Lämpömittari yleissovelluksiin TM101 - TC type K

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    SähkökytkentäProsessiyhde; MateriaaliUpotuspituus U1 - 34 - 1011+
    KytkentäalustaG1/2 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    M18x1.5 uroskierre; 316L / M20x1.5 uroskierre; 316L / G1/4 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 hattumutteri (naaraskierre); 316L / G3/4 hattumutteri (naaraskierre); 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20mA, 1-kanavainen TMT71, lähetin liitäntärasiaan DIN BG1/2 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    M18x1.5 uroskierre; 316L / M20x1.5 uroskierre; 316L / G1/4 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    G1/2 hattumutteri (naaraskierre); 316L / G3/4 hattumutteri (naaraskierre); 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.03.2020 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    iTHERM ModuLine TM101 -lämpömittaria käytetään tavanomaisen tai keskisuuren kuormituksen alaisissa säiliöissä tai putkissa, joihin kohdistuva paine on matala ja joiden yhteydessä ei esiinny äärimmäisiä lämpötiloja.

    Toimintatapa

    Mineraalieristeinen anturiosa, joka on sijoitettu suojaputken sisään. Sisäänrakennettu elektroniikka (valinnainen) muuntaa vastusarvon lineaariseksi 4...20 mA -lämpötilasignaaliksi.

    Asennusesimerkkejä

    iTHERM ModuLine TM101 lämpötila-anturi - Asennusesimerkkejä

    1 – 2 Pienen halkaisijan putkissa anturikärjen tulee ylettyä putken keskiakselin kohdalle tai hieman sitä pidemmälle (=U).

    3 – 4 Viistosuuntaus.

     

    Lämpömittarin upotussyvyys vaikuttaa tarkkuuteen. Jos upotussyvyys on liian pieni, mittausvirheitä syntyy lämmön johtumisen takia prosessiliitännän ja säiliön seinän kautta. Siksi putkeen asennuksen yhteydessä upotussyvyyden tulee olla vähintään puolet putken läpimitasta. Toisena ratkaisuna voi olla kulma-asentoon asennus (katso 3 ja 4). Upotussyvyyden tai asennussyvyyden määrittämisessä on huomioitava kaikki lämpömittarin ja mitattavan prosessin parametrit (esim. virtausnopeus, prosessipaine). Prosessiliitäntöjen vastakappaleet ja tiivisteet eivät kuulu lämpömittarin vakiovarustukseen ja ne täytyy tilaa erikseen.

  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Mittausalue Riippuu käytettävästä anturityypistä
    Anturityyppi – Pt100 ohutkalvo –50...+200 °C (–58...+392 °F)
    – Termopari TC, tyyppi K –40...+650 °C (–40...+1 202 °F)
    Lähtö
    Anturi Pt100 / termopari tyyppi K
    Lähetin 4...20 mA
    Virtalähde
    RTD-anturiliitännän tyyppi – Liitinlohkoon asennettu
    – Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo)
    Termopari (TC) -anturiliitännän tyyppi – Liitinlohkoon asennettu
    – Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo)
    IEC 60584:n mukaan Tyyppi K: vihreä (+), valkoinen (-)
    ASTM E230:n mukaan Tyyppi K: keltainen (+), punainen (-)
    Maks. mitattu virhe
    Standardi IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tyyppi K (NiCr-NiAl)
    Vakiotoleranssi

    Luokka, 2

    Poikkeama; ±2,5 °C (-40...333 °C) ±0,0075 |t| (333...1 200 °C) /
    Poikkeama, suurempaa vastaavaa arvoa sovelletaan
    ±2,2 K tai ±0,02 |t| (-200...0 °C)
    ±2,2 K tai ±0,0075 |t| (0...1 260 °C)

    Erikoistoleranssi

    Luokka, 1

    Poikkeama; ±1,5 °C (-40...375 °C) ±0,004 |t| (375...1 000 °C) /
    Poikkeama, suurempaa vastaavaa arvoa sovelletaan
    ±1,1 K tai ±0,004 |t|(0...1 260 °C)

    Vasteaika
    Testit vedessä arvolla 0,4 m/s (1,3 ft/s), standardin IEC 60751 mukaan; muutos 10 K lämpötila-askelin.
    RTD-insertti t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Termopari (TC) insertti t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Eristysvastus
    RTD Eristysvastus standardin IEC 60751 mukaan > 100 MΩ 25 °C lämpötilassa napojen ja vaipan materiaalin välillä 100 V DC:n minimitestijännitteellä
    TC Eristysvastus standardin IEC 1515 mukaan napojen ja vaipan materiaalin välissä 500 V DC:n testijännitteellä:
    – > 1 GΩ, kun lämpötila 20 °C
    – > 5 MΩ, kun lämpötila 500 °C
    Ympäristö
    Ympäristön lämpötila-alue

    Kytkentäkoppa, johon on asennettu lähetin: –40...85 °C (–40...185 °F)

    Kytkentäkoppa, johon on asennettu lähetin ja näyttö: –20...70 °C
    (–4...158 °F)

    Varastointilämpötila Katso lisätiedot ympäristön lämpötilaa koskevasta kohdasta
    Kosteus – Suurin sallittu kondensaatio standardin IEC 60 068-2-33 mukaan
    – Maks. suht. kosteus: 95 % standardin IEC 60068-2-30 mukaan
    Ilmastoluokka Standardin EN 60654-1, luokka C, mukaan
    Suojausluokka Maks. IP66 (NEMA-tyypin 4x kotelo), riippuu mallista (liitinlohkon pää, pistoke, jne.)
    Isku- ja tärinäkestävyys Endress+Hauser-anturit ylittävät standardin IEC 60751 vaatimukset. Ne takaavat 3 g:n isku- ja tärinäkestävyyden 10-500 Hz:n alueella.
    Materiaali
    Materiaali AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / Alloy600; 2.4816
    Suositeltu maks. lämpötila jatkuvalle käytölle ilmassa 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Ominaisuudet AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Austeniittinen, ruostumaton teräs
    – Yleisesti erinomainen korroosiokestävyys
    – Erityisen hyvä korroosiokestävyys klooripohjaisissa ja happamissa, ei-hapettavissa ympäristöissä, koska materiaaliin on lisätty molybdeeniä (esimerkiksi fosfori- ja rikkihapot, asetaatti ja viinihappo alhaisella pitoisuudella)
    – Parannettu kestävyys raerajakorroosiota ja pistesyöpymistä vastaan
    – Laatuun 1.4404 verrattuna 1.4435 takaa paremman korroosiokestävyyden ja vähäisemmän deltaferriittipitoisuuden
    Ominaisuudet Alloy600; 2.4816 – Nikkeli-/kromiseos kestää hyvin syövyttäviä, hapettavia ja pelkistäviä ympäristöjä, myös korkeissa lämpötiloissa
    – Estää tehokkaasti kloorikaasujen ja klooratun väliaineen sekä monien hapettavien mineraalien, orgaanisten happojen, meriveden jne. aiheuttamaa korroosiota
    – Ultrapuhtaan veden aiheuttama korroosio
    – Ei käytetä rikkipitoisissa ympäristöissä
    Insertit
    Laite on varustettu insertillä, jota ei voi vaihtaa. Vaippa on hitsattu kiinni prosessiliitäntään tiiviyden varmistamiseksi.
    Anturi, standardi ohutkalvo
    Anturin rakenne; kytkentämenetelmä 1 × tai 2 × Pt100, 3- tai 4-napainen johto, perusversio, vaippa ruostumattomasta teräksestä
    Anturin kärjen
    tärinänkestävyys
    Korkeintaan 3 g
    Mittausalue; tarkkuusluokka –50...+200 °C (–58...+392 °F), luokka A tai B
    Halkaisija 6 mm (¹⁄₄ in)
    TC termoparit tyyppi K
    Anturin rakenne Mineraalieristetty, Alloy600-pinnoitettu TC-johto
    Anturin kärjen tärinänkestävyys Korkeintaan 3 g
    Mittausalue –270...1 100 °C (–454...2 012 °F)
    Liitännän tyyppi Maadoittamaton kuuma liitos
    Halkaisija 6 mm (¹⁄₄ in)
    Todistukset ja hyväksynnät
    Sähkömagneettinen
    yhteensopivuus (EMC)
    EMC täyttää kaikki asiaankuuluvat IEC/EN 61326-sarjan ja NAMUR-suosituksen EMC (NE21) vaatimukset. Lisätietoja saat vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Maksimivaihtelut EMC-testeissä: < 1 % mittausalueesta. Häiriösietoisuus IEC/EN 61326-sarjan mukaan, teollisuusalueita koskevat vaatimukset
    Häiriösäteily IEC/EN 61326-sarjan mukaan, luokan B sähkölaite

    Mitat mm (tuumaa)

    iTHERM ModuLine TM101 lämpötila-anturi - Mitat 1

    A – Kaulaputken ja liitinmutterin kanssa, naaraskierre, saatavana versioina G½" ja G¼"
    B – Kaulaputken kanssa
    C – Puristusliittimellä ½" NPT-kierre, jousikuormitteinen versio valinnaisvarusteena
    D – Puristusliitin G½"
    E – Ilman kaulaputkea, liitinlohkon pään (mignon-pää) prosessiliitäntä, metrisellä kierteellä varustettu versio
    F – Ilman kaulaputkea, liitinlohkon pään prosessiliitäntä, ½" NPT-kierteellä varustettu versio

    Asennus oppaan mukaan.

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Mitat 2

    Erittely
    • Suojausluokka: IP66
    • Lämpötila: –50...+150 °C (–58...+302 °F) ilman kierreliitintä
    • Materiaali: alumiini, polyesteripulveripinnoitettu tiivisteet: silikoni
    • Johdon kierreliitin: M16 × 1.5
    • Suojakotelon liitäntä: M10 × 1
    • Kytkentäkopan väri: sininen, RAL 5012; Kannen väri: harmaa, RAL 7035
    • Paino: 420 g (14.81 oz)
    • Ei maadoitusliitintä

    Prosessin kierreliitäntä

    Prosessin kierreliitäntä - Mitat 3

    Suora kierre (vasen puoli) ja kartiokierre (oikea puoli)

    Versio Kierrepituus TL Avainkoko AF
     M  M20 × 1.5 14 mm (0.55 in) 27
    M18 × 1.5 12 mm (0.47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0.6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0.47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0.32 in) 22

    Sähkökytkentä

    RTD-anturiliitännän tyyppi

    Liitinlohkoon asennettu - Sähkökytkentä 1

    Liitinlohkoon asennettu

    A – 3-napainen johto

    B – 2 × 3-napainen johto

    C – 4-napainen johto

    Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo)

    Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo) - Sähkökytkentä 2

    Termopari (TC) -anturiliitännän tyyppi

    Liitinlohkoon asennettu - Sähkökytkentä 3

    Liitinlohkoon asennettu

    A – Ulkopuolen ruuvi
    B – Musta
    C – Syöttöjännite / väyläliitäntä
    D – Anturin tulo RTD, Ω: 4-, 3- ja 2-napainen johto
    E – Anturin tulo TC, mV
    F – Näyttöliitäntä / CDI-rajapinta
    R – Punainen
    W – Valkoinen
    G – Vihreä

    Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo) - Sähkökytkentä 4

    Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo)

    A – Ulkopuolen ruuvi
    B – Musta
    C – Syöttöjännite / väyläliitäntä
    D – Anturin tulo RTD, Ω: 4-, 3- ja 2-napainen johto
    E – Anturin tulo TC, mV
    F – Näyttöliitäntä / CDI-rajapinta
    R – Punainen
    W – Valkoinen
    G – Vihreä

  • Lisää dokumentteja aiheesta TM101