iTHERM ModuLine TM121 lämpötila-anturi
BLUETOOTH

RTD- tai TC-insertillä varustettu lämpömittari, jossa on putken materiaalista valmistettu suojatasku

iTHERM ModuLine TM121

Alkaen €83,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Erittäin tarkka anturi ja elektroniikka

    • Suuri valikoima erilaisia prosessiliitäntöjä

    • Langaton Bluetooth®-yhteys (TMT71 kanssa)

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Anturin tyyppi – Pt100 ohutkalvo –50...+200 °C (–58...+392 °F)
    – Termopari, tyyppi K –40...+650 °C (–40...+1 202 °F)
    Lähetin TMT71 4...20 mA, 0,1 K tarkkuus
    Prosessiliitännät Kierreliitin, liitinmutteri, puristusliittimet, laippa
    Edeltäjät TST187 / TSM187

    Lämpötila-anturi TM121 - PT100

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    SähkökytkentäProsessiyhde; MateriaaliUpotuspituus U1 - 34 - 1011+
    KytkentäalustaG1/2 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm102,-92,-83,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm113,-101,-92,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    NPT1/2 uroskierre puristusliitin; 316L / G1/2 uroskierre puristusliitin; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm127,-114,-104,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm137,-124,-113,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    Laippa ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Laippa DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm157,-141,-129,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm168,-151,-138,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    4-20mA, 1-kanavainen TMT71, lähetin liitäntärasiaan DIN BG1/2 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205,-184,-168,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm216,-194,-177,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    NPT1/2 uroskierre puristusliitin; 316L / G1/2 uroskierre puristusliitin; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm230,-207,-188,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm241,-217,-197,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    Laippa ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Laippa DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260,-234,-213,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm271,-244,-222,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1

    Lämpötila-anturi TM121 - TC type K

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    SähkökytkentäProsessiyhde; MateriaaliUpotuspituus U1 - 34 - 1011+
    KytkentäalustaG1/2 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm102,-92,-83,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm113,-101,-92,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    NPT1/2 uroskierre puristusliitin; 316L / G1/2 uroskierre puristusliitin; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm127,-114,-104,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm137,-124,-113,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    Laippa ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Laippa DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm157,-141,-129,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm168,-151,-138,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    4-20mA, 1-kanavainen TMT71, lähetin liitäntärasiaan DIN BG1/2 uroskierre; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205,-184,-168,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm216,-194,-177,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    NPT1/2 uroskierre puristusliitin; 316L / G1/2 uroskierre puristusliitin; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm230,-207,-188,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm241,-217,-197,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    Laippa ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Laippa DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260,-234,-213,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm271,-244,-222,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.06.2020 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    iTHERM ModuLine TM121 -lämpömittarisarja tarjoaa monipuoliset käyttömahdollisuudet. Mittareita tarvitaan tyypillisesti kemian- ja lääketeollisuuden, selluloosa- ja paperitehtaiden, jäteveden käsittelyn ja elintarviketeollisuuden käyttökohteissa. Niitä käytetään paljon säiliöissä ja putkissa, joissa vaaditaan kohtuullista vasteaikaa.

    Rakenne

    iTHERM ModuLine TM121 -laite sisältää mineraalieristeisen vaipan sisään sijoitetun insertin, jota ei voi vaihtaa. Kytkentäkoppaan asennettu lähetin on erotettu termisesti pidennyskauluksen avulla. Sisäänrakennettu elektroniikka (valinnainen) muuntaa vastusarvon lineaariseksi 4...20 mA -lämpötilasignaaliksi.

    Asennusesimerkkejä

    iTHERM ModuLine TM121 lämpötila-anturi - Asennusesimerkkejä

    1 – 2 Pienen halkaisijan putkissa anturikärjen tulee ylettyä putken keskiakselin kohdalle tai hieman sitä pidemmälle (=U).

    3 – 4 Viistosuuntaus.

     

     

    Lämpömittarin upotussyvyys vaikuttaa tarkkuuteen. Jos upotussyvyys on liian pieni, mittausvirheitä syntyy lämmön johtumisen takia prosessiliitännän ja säiliön seinän kautta. Siksi putkeen asennuksen yhteydessä upotussyvyyden tulee olla vähintään puolet putken läpimitasta. Toisena ratkaisuna voi olla kulma-asentoon asennus (katso 3 ja 4). Upotussyvyyden tai asennussyvyyden määrittämisessä on huomioitava kaikki lämpömittarin ja mitattavan prosessin parametrit (esim. virtausnopeus, prosessipaine). Prosessiliitäntöjen vastakappaleet ja tiivisteet eivät kuulu lämpömittarin vakiovarustukseen ja ne täytyy tilaa erikseen.

  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Mittausalue Riippuu käytettävästä anturityypistä
    Anturityyppi – Pt100 ohutkalvo –50...+200 °C (–58...+392 °F)
    – Termopari TC, tyyppi K –40...+650 °C (–40...+1 202 °F)
    Lähtö
    Anturi Pt100 / termopari tyyppi K
    Lähetin 4...20 mA
    Virtalähde
    RTD-anturiliitännän tyyppi – Liitinlohkoon asennettu
    – Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo)
    Termopari (TC) -anturiliitännän tyyppi – Liitinlohkoon asennettu
    – Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo)
    IEC 60584:n mukaan Tyyppi K: vihreä (+), valkoinen (–)
    ASTM E230:n mukaan Tyyppi K: keltainen (+), punainen (–)
    Maks. mitattu virhe
    Standardi IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tyyppi K (NiCr-NiAl)
    Vakiotoleranssi Luokka, 2
    Poikkeama; ±2,5 °C (-40...333 °C) ±0,0075 |t| (333...1200 °C) / Poikkeama, suurempaa vastaavaa arvoa sovelletaan ±2,2 K tai ±0,02 |t| (-200...0 °C) ±2,2 K tai ±0,0075 |t| (0...1 260 °C)
    Erikoistoleranssi Luokka, 1
    Poikkeama; ±1,5 °C (-40...375 °C) ±0,004 |t| (375...1000 °C) /
    Poikkeama, suurempaa vastaavaa arvoa sovelletaan
    ±1,1 K tai ±0,004 |t|(0...1 260 °C)
    Vasteaika
    Testit vedessä arvolla 0,4 m/s (1,3 ft/s), standardin IEC 60751 mukaan; muutos 10 K lämpötila-askelin.
    Suojataskun halkaisija 9 mm (0.35 in) RTD-insertti: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Termopari (TC) insertti: – t50 : 20 s, t90 : 60 s
    Suojataskun halkaisija 11 mm (0.43 in) RTD-insertti: – t50 : 40 s, t90 : 100 s
    Termopari (TC) insertti: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Eristysvastus
    RTD Eristysvastus standardin IEC 60751 mukaan > 100 MΩ 25 °C lämpötilassa napojen ja vaipan materiaalin välillä 100 V DC:n minimitestijännitteellä
    TC Eristysvastus standardin IEC 1515 mukaan napojen ja vaipan materiaalin välissä 500 V DC:n testijännitteellä:
    – > 1 GΩ, kun lämpötila 20 °C; – > 5 MΩ, kun lämpötila 500 °C
    Ympäristö
    Ympäristön lämpötila-alue Kytkentäkoppa, johon on asennettu lähetin: –40...85 °C (–40...185 °F)
    Kytkentäkoppa, johon on asennettu lähetin ja näyttö: –20...70 °C
    (–4...158 °F)
    Varastointilämpötila Katso lisätiedot ympäristön lämpötilaa koskevasta kohdasta
    Kosteus – Suurin sallittu kondensaatio standardin IEC 60 068-2-33 mukaan
    – Maks. suht. kosteus: 95 % standardin IEC 60068-2-30 mukaan
    Ilmastoluokka Standardin EN 60654-1, luokka C, mukaan
    Suojausluokka Maks. IP66 (NEMA-tyypin 4x kotelo), riippuu mallista (liitinlohkon pää, pistoke, jne.)
    Isku- ja tärinä kestävyys Endress+Hauser-anturit ylittävät standardin IEC 60751 vaatimukset. Ne takaavat 3 g:n isku- ja tärinäkestävyyden 10-500 Hz:n alueella.
    Materiaali
    Materiaali AISI 316L; 1.4404; 1.4435 /Alloy600; 2.4816
    Suositeltu maks. lämpötila jatkuvalle käytölle ilmassa 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Ominaisuudet AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Austeniittinen, ruostumaton teräs
    – Yleisesti erinomainen korroosiokestävyys
    – Erityisen hyvä korroosiokestävyys klooripohjaisissa ja happamissa, ei-hapettavissa ympäristöissä, koska materiaaliin on lisätty molybdeeniä (esimerkiksi fosfori- ja rikkihapot, asetaatti ja viinihappo alhaisella pitoisuudella)
    – Parannettu kestävyys raerajakorroosiota ja pistesyöpymistä vastaan
    – Laatuun 1.4404 verrattuna 1.4435 takaa paremman korroosiokestävyyden ja vähäisemmän deltaferriittipitoisuuden
    Ominaisuudet Alloy600; 2.4816 – Nikkeli-/kromiseos kestää hyvin syövyttäviä, hapettavia ja pelkistäviä ympäristöjä, myös korkeissa lämpötiloissa
    – Estää tehokkaasti kloorikaasujen ja klooratun väliaineen sekä monien hapettavien mineraalien, orgaanisten happojen, meriveden jne. aiheuttamaa korroosiota
    – Ultrapuhtaan veden aiheuttama korroosio
    – Ei käytetä rikkipitoisissa ympäristöissä
    Insertit
    Laite on varustettu insertillä, jota voi vaihtaa.
    Anturi, standardi ohutkalvo
    Anturin rakenne; kytkentämenetelmä 1 × tai 2 × Pt100, 3- tai 4-napainen johto, perusversio, vaippa ruostumattomasta teräksestä
    Anturin kärjen tärinänkestävyys Korkeintaan 3 g
    Mittausalue; tarkkuusluokka –50...+200 °C (–58...+392 °F), luokka A tai B
    Halkaisija 6 mm (¹⁄₄ in)
    TC termoparit tyyppi K
    Anturin rakenne Mineraalieristetty, Alloy600-pinnoitettu TC-johto
    Anturin kärjen tärinänkestävyys Korkeintaan 3 g
    Mittausalue –270...1 100 °C (–454...2 012 °F)
    Liitännän tyyppi Maadoittamaton kuuma liitos
    Halkaisija 6 mm (¹⁄₄ in)
    Todistukset ja hyväksynnät
    Sähkömagneettinen
    yhteensopivuus (EMC)
    EMC täyttää kaikki asiaankuuluvat IEC/EN 61326-sarjan ja NAMUR-suosituksen EMC (NE21) vaatimukset. Lisätietoja saat vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Maksimivaihtelut EMC-testeissä: < 1 % mittausalueesta. Häiriösietoisuus IEC/EN 61326-sarjan mukaan, teollisuusalueita koskevat vaatimukset
    Häiriösäteily IEC/EN 61326-sarjan mukaan, luokan B sähkölaite

    Mitat mm (tuumaa)

    Laippa, jossa mitat merkitty vakiomerkinnöin

    Laippa, jossa mitat merkitty vakiomerkinnöin - Mitat 1

    Katso lisätiedot laipan mitoista seuraavista laippoja koskevista standardeista:
    • ANSI/ASME B16.5
    • EN 1092-1
    Laipan materiaalin täytyy olla sama kuin suojataskun varressa. Hastelloy®-mallien laipat on valmistettu perusmateriaalista 316L/1.4404 ja prosessiainetta koskettavan laatan pinta materiaalista Hastelloy® tai Inconel Alloy600. Laippojen liitospuolen pintaviimeistelyn vakiolaatuna on 3,2-6,4 µm (Ra). Muita laippatyyppejä on saatavana eri tilauksesta.

    Tyyppi TK40

    Tyyppi TK40 - Mitat 2
      Mitat   Tekniset ominaisuudet 1)
     Versio  di L Avainkoko AF  

    • Pmax. : 40 bar (580 psi) kun lämpötila +200 °C (+392 °F)
    • Pmax. : 25 bar (363 psi) kun lämpötila +400 °C (+752 °F)

    Min. kiristystiukkuus: 70Nm

    NPT ½", holkin materiaali 316L

    G ½", holkin materiaali 316L

    G 1", holkin materiaali 316L 

    9 mm (0.35 in)

    NPT ½": 52 mm (2.05 in)

    G ½": 47 mm (1.85 in)

    G 1": 66 mm (2.6 in)

    NPT ½": 24 mm (0.95 in)

    G½": 27 mm (1.06 in)

    G1": 41 mm (1.61 in)

     
    11 mm (0.43 in)  
    1) Paine-erittelyt koskevat syklistä lämpökuormitusta; 1 – Mutteri; 2 – Holkki; 3 – Prosessiliitäntä

    Prosessin kierreliitäntä

    Prosessin kierreliitäntä - Mitat 3

    Suora kierre (vasen puoli) ja kartiokierre (oikea puoli)

     Versio Kierrepituus TL Avainkoko AF
     M   M20 × 1.5 14 mm (0.55 in) 27
     M18 × 1.5 12 mm (0.47 in) 24
    G G ½" 15 mm (0.6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0.47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0.32 in) 22

    TA20AB

    TA20AB - Mitat 4

    Erittely
    • Suojausluokka: IP66/68, NEMA 4x
    • Lämpötila: –40...+100 °C (–40...+212 °F), polyamidista valmistettu kierreliitin
    • Materiaali: alumiini, polyesteripulveripinnoitettu Tiivisteet: silikoni
    • Johdon kierreliitin: NPT ½" ja M20 × 1.5
    • Väri: sininen, RAL 5012
    • Paino: n. 300 g (10.6 oz)

    Sähkökytkentä

    RTD-anturiliitännän tyyppi

    Liitinlohkoon asennettu - Sähkökytkentä 1

    Liitinlohkoon asennettu

    A – 3-napainen johto

    B – 2 × 3-napainen johto

    C – 4-napainen johto

    Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo)

    Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo) - Sähkökytkentä 2

    Termopari (TC) -anturiliitännän tyyppi

    Liitinlohkoon asennettu - Sähkökytkentä 3

    Liitinlohkoon asennettu

    A – Ulkopuolen ruuvi
    B – Musta
    C – Syöttöjännite / väyläliitäntä
    D – Anturin tulo RTD, Ω: 4-, 3- ja 2-napainen johto
    E – Anturin tulo TC, mV
    F – Näyttöliitäntä / CDI-rajapinta
    R – Punainen
    W – Valkoinen
    G – Vihreä

    Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo) - Sähkökytkentä 4

    Kytkentäkoppaan asennettu lähetin TMT7x (yksi tulo)

    A – Ulkopuolen ruuvi
    B – Musta
    C – Syöttöjännite / väyläliitäntä
    D – Anturin tulo RTD, Ω: 4-, 3- ja 2-napainen johto
    E – Anturin tulo TC, mV
    F – Näyttöliitäntä / CDI-rajapinta
    R – Punainen
    W – Valkoinen
    G – Vihreä

  • Lisää dokumentteja aiheesta TM121