- Etusivu
- Tuotteet
- Lämpötilamittauksen kytkimet, lähettimet & anturit
- Thermophant T TTR35
Hygieeninen Pt100-lämpötilakytkin prosessilämpötilojen valvontaan
Thermophant T TTR35
Kysy lisää!
+358 20 1103 640
-
- Hygieeniset prosessiliitännät
- Kotelo 316L ruostumatonta terästä
- Nopeat vasteajat ilman supistettua anturikärkeä
Tärkeimmät tekniset tiedot
Lämpötila-alue –50...+150 °C Näyttö 4 numeroa, 14-segmenttinen näyttö vaihtuvalla värillä Upotuspituus (halkaisija) 50 / 100 / 200 mm (⌀ 6 mm) Vasteaika <1.0 s (T50); <2.0 s (T90) Pinnan viimeistely Ra ≤ 0.8 µm Tarkkuus <0.1 % Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Jännitesyöttö, lähtöviesti Prosessiyhde Sähköinen kytkentä Upotusyvyys L; Halkaisija D 1 - 3 4 - 10 11+ 12-30VDC; 1x kytkin PNP Clamp / G1" Liitin M12 / Liitin ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 261,- 242,- 229,- TTR35-AxA111xx2EAB APV / Varivent / DIN11851 Liitin M12 / Liitin ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 295,- 274,- 260,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x kytkin PNP Clamp / G1" Liitin M12 50 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 278,- 258,- 244,- TTR35-A1B111xx2EAB APV / Varivent / DIN11851 Liitin M12 50 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 312,- 290,- 275,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; kytkin PNP + 4-20mA Clamp / G1" Liitin M12 50 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 317,- 295,- 279,- TTR35-A1C111xx2EAB APV / Varivent / DIN11851 Liitin M12 50 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 352,- 327,- 309,- TTR35-A1C111xx2EAB Voit tilata kaapelin ja pistokkeen erikseen Tarvikkeet -osiosta.Tarvikkeet
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Kaapeli M12 liittimellä, L=5m 5m kaapeli 4 x 0,34 mm2, PVC Liitin: M12 kulmaliitin ruuvi Cu Sn/Ni, IP67 9,80 51005148 Ohjelmointipaketti TXU10- PC-ohjelmoitaville laitteille. ohjelmisto + välikaapeli tietokoneen USB-porttiin. 4-napaliitin + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Kanta liittimelle 4-napa-125V, 4A-M12 M12 -kanta liittimelle Pistokeliitin Käyttö: liitin M12. 15,55 52006263 M12 kulmaliitin, IP67, PG7 10,36 51006327 Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.12.2019 saakka (valuutta:
). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
Endress+Hauserin käyttöehdotTämän tuotteen ostaneet olivat kiinnostuneita myös seuraavista tuotteista
-
Käyttökohteet
Thermophant T TTR35 on Desina-vaatimusten mukainen lämpötilakytkin hygieenisten sovellusten prosessilämpötilojen valvontaan, näyttöön ja ohjaukseen.
Toiminta
Mittauskärkeen sijoitetun platina-anturin vastusarvo muuttuu lämpötilan mukaan. Vastusarvo taltioidaan elektronisesti. Vastusarvon muuntaminen lämpötilan mittaussignaaliksi on määritetty kansainvälisen IEC 751 -standardin mukaan.
Käyttöesimerkki
Thermophant mittaa astiassa olevan lämpötilan ja valvoo sen pysymistä raja-arvojen sisällä.
-
Tekniset tiedot
SyöttöjänniteSyöttöjännite 12...30 V DC (napaisuussuoja) Virran kulutus Ilman kuormaa <60 mA, napaisuussuoja LähtöLähtöviesti 1 tai 2 × PNP tai PNP ja 4...20 mA viesti Jännitehäviö PNP ≤2 V Ylikuormitussuojaus Kytkentävirran automaattinen testaus SuoritusarvotVertailuolosuhteet DIN IEC 60770/61003 mukaan Mittausvirhe Elektroniikka 0,2 K tai 0,16 %; anturin tarkkuusluokka A Pitkän aikavälin ryömintä ≤0,1 % per vuosi Anturin vasteaika T50 = <1.0 s; T90 = <2.0 s Analoginen lähtö Epälineaarisuus ≤0,2 % AnturiAnturielementti 1 × Pt100, 4-johdin Tarkkuusluokka Luokka A IEC 751 mukaan Nesteen lämpötila –50...+150 °C Halkaisija 6 mm KäyttöolosuhteetYmpäristön lämpötila –40...+85 °C Kotelointiluokka IP 65 (koko kotelo) EMC Häiriöemissio standardin IEC 61326 -sarjan, luokan B sähkölaite, häiriönsieto standardin IEC 61326 -sarjan, liite A (teollinen käyttö) ja NAMUR-suosit. NE 21 mukaan MateriaalitProsessiliitäntä ja suojaputki 316L/Ra ≤ 0.8 µm Kotelo 316L Käytön ohjausKäyttöelementit 3 painiketta tai PC ja ohjelmisto Hyväksynnät3A DESINA-vaatimusten mukainen Mitat (mm)
Kotelo
L = anturin pituus 50 mm, 100 mm, 200 mm
Asennus oppaan mukaan.
Prosessiyhde
a) Kartio metalli-metalli G ½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = reikä 6 × ⌀ 8,6 + 2 × kierre M8
Sähkökytkentä
DC-jänniteversio ja M12-liitin
A1: 1 × PNP-kytkinlähtö
A2: 2 × PNP-kytkinlähtö
A3: PNP-kytkinlähtö ja lisäksi analoginen lähtö
(4-20 mA)DC-jänniteversio ja M16×1,5-liitin
B: 1 × PNP-kytkinlähtö
-
Lisää dokumentteja aiheesta TTR35
