BLUETOOTH

Tutkapintalähetin koskettamattomaan pinnanmittaukseen

Micropilot FMR10

Alkaen €366,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Nestepinnan jatkuvaan mittaukseen säiliöissä, avoimissa altaissa, kaivoissa ja kanavajärjestelmissä
    • Erittäin kompakti rakenne, joka on toteutettu uudella integroidulla lähettimellä
    • Tutka-anturi, joka on varustettu langattomalla Bluetooth teknologialla
    • Käyttöönotto, käyttö ja huolto SmartBlue-sovelluksen välityksellä

    Tärkeimmät tekniset
    tiedot

    Mittausalue maks. 8 m
    Prosessilämpötila –40...60 °C
    Prosessin paine –1...3 bar
    Maks. mittausvirhe ± 0.02 %

    Micropilot FMR10

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Antenni; Maks. mittausalueProsessiyhde alapuolinen asennus; MateriaaliProsessiyhde yläpuolinen asennus; MateriaaliKaapelipituus1 - 34 - 1011+
    40mm; 5mKierre G1 ISO228; PVDFKierre ISO228 G1-1/2; PVDF10m446,-402,-366,- FMR10-AAQBMWDEWFE2

    Accessories

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Asennusmutteri G1-1/2 6-kulma, SW60.22,52 52014146
    Sääsuoja FDU90/91, FMR10/20 Materiaali: PVDF. Käyttö: FDU90/91, FMR10/2050,99 52025686
    Ylivuotosuoja FMR10/20 Materiaali: metalloitu PBT-PC Yhteensopiva 40mm/1-1/2" antennille G1-1/2 yläpuoliseen asennukseen. Käyttö: FMR10/20.50,56 71325090
    Asennusteline säädettävä, 316L Käyttö: FMR10/20, FDU90.66,55 71325079

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.03.2020 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohde

    Micropilot FMR10 -anturi on tarkoitettu nestepinnan jatkuvaan mittaukseen säiliöissä, avoimissa altaissa, kaivoissa ja kanavajärjestelmissä.

    Toiminta

    Micropilot on "väliaineeseen koskettamaton" mittausjärjestelmä, jonka toiminta perustuu time-of-flight -kulkuaikalaskentaan (ToF). Se mittaa etäisyyden tutkasta (prosessiliitäntä) väliaineen pintaan. Antenni lähettää korkeatajuuspulssia, joka heijastuu takaisin mitattavasta väliaineesta.

    Sovellusesimerkki

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Pinnantason mittaus

    b) Virtausmäärä mittauspadoissa tai -kanavissa

  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Maks. mittausalue 5 m
    Asennusedellytykset Säiliön korkeus yli 1,5 m;
    Avoimen kanavan vähimmäisleveys 0,5 m
    Toimintataajuus K-band (~ 26 GHz)
    Lähetysteho 1 m etäisyys: < 12 nW/cm2
    5 m etäisyys: < 0,4 nW/cm2
    Avautumiskulma α 30°
    Lähtö
    Lähtösignaali 4 to 20 mA
    Hälytyssignaali Virtalähtö;
    Hälytysvirta: 22,5 mA
    Linearisointi Enintään 32 pistettä
    Sähkökytkentä
    Syöttöjännite 10,5...30 VDC 2-johdin
    Tehon kulutus Maks. teho: 675 mW
    Virran kulutus Maks. virta: <25 mA
    Maks. käynnistysvirta: 3,6 mA
    Kaapelia koskevat
    tiedot
    Suojaamaton kaapeli, 2 × 0,75 mm2;
    Johdon vetolujuus on 30 N (kuormitusaika
    1 h). Anturin vakiovarustukseen kuuluu
    10 m kaapeli.
    Ylijännitesuojaus Laite on varustettu sisäänrakennetulla
    ylijännitesuojauksella.
    Suoritusarvot
    Referenssiolosuhteet – Lämpötila: +24 °C ±5 °C
    – Paine: 960 mbar abs. ±100 mbar
    – Kosteus: 60 % ±15 %
    – metallilevy, jonka vähimmäishalkaisija on ≥ 1 m
    – Ei suuria häiriöheijastumia signaalisäteen sisällä
    Maks. mittausvirhe

    SEpälineaarisuuden, ei-toistettavuuden
    ja hystereesin summa: ±5 mm ±0,02 %;
    Offset/nolla: ± 0,03 %

    Mittausarvon
    erottelutarkkuus
    1 mm
    Ympäristön
    lämpötilan vaikutus
    Nollapiste (4 mA): keskiarvo TK = 0,02 %/10 K
    Alue (20 mA): keskiarvo TK = 0,05 %/10 K
    Ympäristö
    Ympäristön
    lämpötila-alue
    –40 to +60 °C
    Varastointilämpötila –40 to +80 °C
    Prosessin lämpötilaalue –40 to +60 °C (
    Prosessin painealue prel = –1...3 bar (–14.5...43.5 psi); pabs < 4 bar (58 psi)
    Kotelointiluokka IP66, NEMA 4X (24 h / 1.83 m (6.00 ft) syvyys)
    Ilmastoluokka DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Eristevakio εr ≥ 4
    Sähkömagneettinen
    yhteensopivuus
    (EMC)
    Vastaa kaikkia olennaisia vaatimuksia, jotka on ilmoitettu EN 61000 -standardisarjassa ja NAMUR-suosituksessa EMC (NE 21)
    Materiaalit
    Anturikotelo,
    prosessiliitäntä
    PVDF
    Tiiviste, O-rengas EPDM
    Kiristysmutteri PA6.6
    Rakennerengas PBT PC
    Käytettävyys
    Toimintakonsepti 4...20 mA; SmartBlue (sovellus saatavana Android- ja iOS-järjestelmille) langattoman Bluetooth-teknologian avulla; valikkoohjaus, jossa lyhyet selostukset eri parametritoiminnoille ohjaustyökalussa
    Todistukset
    Ex-hyväksyntä CSA C/US yleiskäyttö;
    Ei-räjähdysvaarallinen tila; EAC -vastaavuustodistus

    Mitat mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkentä

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4...20 mA

    b) Virtalähde

  • Lisää dokumentteja aiheesta FMR10