Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
-
Process temperature
-20 °C...+60 °C
(-4 °F...+140 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...3 bar abs
(10 psi ...44 psi) -
Max. measurement distance
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
Sensor 2": 3.5 m (11 ft) -
Main wetted parts
PP/EPDM
Käyttöalue
The range of applications extends from monitoring levels in sewage treatment plants and process water tanks to applications for loading, storage and buffer tanks. FMU30 ultrasonic sensor offers proven software algorithms and all warning and alarm messages are shown on the four-line plain text display and guarantee fast remedy of problems. The envelope curve can also be shown on the display. As the analysis results are displayed directly on-site, this ensures quick and accurate error diagnostics.
Two-wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.
Process connection: Thread
Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)
Maximum measuring distance:
Sensor 1½" for liquids 5m (16ft) and for bulk solids 2m (6.6ft),
Sensor 2" for liquids 8m (26ft)and for bulk solids 3.5m (11ft)Blocking distance:
Sensor 1½" 0.25m (0.8ft),
Sensor 2" 0.35m (1.15ft)International explosion protection certificates
Edut
Quick and simple commissioning via menu-guided onsite operation with four-line plain text display, 7 languages selectable
Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis
Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate
Non-contact measurement method minimizes service requirements
Installation possible from thread G 1½ or 1½ NPT upwards
Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Ultrasonic Level Measurement
Englanti - 02/2014
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN FI 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
14/02/2014
Tiedoston koko:
2.1 MB
Tiedoston nimi:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Englanti - 04/2012
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN FI 12/04/2012Kieli:
Englanti
Versio:
12/04/2012
Tiedoston koko:
210 KB
Tiedoston nimi:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes
and coarse bulk materialsEN FI 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
14/02/2014
Tiedoston koko:
2.1 MB
Tiedoston nimi:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN FI 14/02/201404/04/201216/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
14/02/2014
Tiedoston koko:
3 MB
Tiedoston nimi:
BA00387FEN_1414.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN FI 14/02/201404/04/201216/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
14/02/2014
Tiedoston koko:
3.2 MB
Tiedoston nimi:
BA00388FEN_1414.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Prosonic T FMU30
Ultraääni-mittausteknologia
EN FI 01/12/2022Kieli:
Suomi
Versio:
01/12/2022
Tiedoston koko:
484.8 KB
Tiedoston nimi:
KA01638FFI_0122-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Prosonic T FMU30 Brief Operating Instructions
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN FI 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
14/02/2014
Tiedoston koko:
1.8 MB
Tiedoston nimi:
KA01054FEN_1514.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN FI 16/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
16/02/2010
Tiedoston koko:
138.6 KB
Tiedoston nimi:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN FI 12/04/2012Kieli:
Englanti
Versio:
12/04/2012
Tiedoston koko:
261.6 KB
Tiedoston nimi:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN FI 12/04/2012Kieli:
Englanti
Versio:
12/04/2012
Tiedoston koko:
210 KB
Tiedoston nimi:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN FI 12/04/2012Kieli:
Englanti
Versio:
12/04/2012
Tiedoston koko:
164.8 KB
Tiedoston nimi:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Prosonic T FMU30
II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
Kieli:
Englanti
Versio:
05/07/2021
Tiedoston koko:
398.2 KB
Tiedoston nimi:
XA02542FEN_0121-00.pdf
-