Vibronic limit switches for bulk solids

Värähtelypintakytkimet kiintoaineille

Soliphant T FTM20 / FTM21

Alkaen €273,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Ei kalibrointia: helppo käyttöönotto
    • Tunteeton väliainekerrostumalle
    • Anturin materiaali 316L

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Väliaine Kiintoaineet
    Anturin pituus Kompakti malli: 225 mm;
    Jatkovarrella: 500, 1000 tai 1500 mm
    Väliaineen tiheys ≥200 g/l
    Prosessin paine –1...+25 bar
    Väliaineen lämpötila –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

    Soliphant T FTM20 : lyhyt sauvaversio

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäElektroniikka; LähtöviestiKotelo; kaapeliläpivienti1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alueFEM22; 3-johdin PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 holkki311,-289,-273,- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki336,-312,-295,- FTM20-Ax25A
    FEM24; kosketinlähtö DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 holkki332,-309,-292,- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki357,-332,-314,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-johdin PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki425,-395,-374,- FTM20-4x25A
    FEM24; kosketinlähtö DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki446,-414,-392,- FTM20-4x45A

    Soliphant T FTM21 : jatkettu sauvaversio L=500mm

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäElektroniikka; LähtöviestiKotelo; kaapeliläpivienti1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alueFEM22; 3-johdin PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 holkki391,-364,-344,- FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki416,-387,-366,- FTM21-Ax225A
    FEM24; kosketinlähtö DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 holkki413,-384,-363,- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki437,-407,-385,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-johdin PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki505,-470,-445,- FTM21-4x225A
    FEM24; kosketinlähtö DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki526,-490,-463,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 : jatkettu sauvaversio L=1000mm

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäElektroniikka; LähtöviestiKotelo; kaapeliläpivienti1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alueFEM22; 3-johdin PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 holkki482,-448,-424,- FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki507,-471,-446,- FTM21-Ax325A
    FEM24; kosketinlähtö DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 holkki503,-468,-443,- FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki528,-491,-464,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-johdin PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki596,-554,-524,- FTM21-4x325A
    FEM24; kosketinlähtö DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki617,-574,-543,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 : jatkettu sauvaversio L=1500mm

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäElektroniikka; LähtöviestiKotelo; kaapeliläpivienti1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alueFEM22; 3-johdin PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 holkki573,-533,-504,- FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki598,-556,-526,- FTM21-Ax425A
    FEM24; kosketinlähtö DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 holkki594,-553,-523,- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki619,-576,-545,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-johdin PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki687,-639,-605,- FTM21-4x425A
    FEM24; kosketinlähtö DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 holkki708,-659,-623,- FTM21-4x445A

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Liukuholkkiyhde R1-1/2 SS, FTM21, paineellinen säiliö. Pintarajan säätö. Materiaali: 316L. Paineellinen säiliö. Käyttö: FTM21.226,32 52023312
    Liukuholkkiyhde R1-1/2 SS, FTM21 Pintarajan säätö. Materiaali: 316L. Paineeton säiliö. Käyttö: FTM21.113,18 52023313

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.09.2019 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Soliphant T on kestävä pintakytkin siiloihin, joissa on hieno- tai karkearakeisia kiintoaineita. Erilaiset mallivaihtoehdot mahdollistavat laitteen käytön monissa eri käyttökohteissa. Soliphant T on saatavana neljällä eri pituudella ja jatkovarrellisten versioiden anturin pituutta voidaan säätää helposti liukuholkin avulla (katso lisätarvikkeet).

    Toiminta

    Pietsosähköinen kide saa Soliphant T FTM20/FTM21 sauvan värähtelemään resonanssitaajuudellaan. Jos väliaine peittää anturin, sen värähtelyamplitudi muuttuu (värähtely vaimenee). Soliphantin elektroniikka vertailee nykyistä amplitudia tavoitearvoon ja ilmoittaa, värähteleekö sauva vapaasti vai onko se väliaineen peitossa. Prosessiliitäntä on erotettu sauvan värähtelyliikkeistä ja siksi se on tunteeton asennuspaikan runkovärähtelyille ja häiriöille.

    Siihen voidaan liittää suoraan ohjausjärjestelmiä (PCS, PLC), kytkentäyksiköitä, merkinantolaitteita (esim. merkkivalot,merkinantotorvet,
    yms.). Min./maks. lepovirtakytkentä voidaan asetella elektroniikkaosassa.

     

     

    Käyttöesimerkki

    Vibronic level switches for bulk solids - Application example

    Koko mittausjärjestelmän sisältämät osat:

    • Soliphant T FTM20 tai FTM21 ja elektroniikkaosa FEM22 tai FEM24
    • Virtalähde ja
    • Kytketyt ohjausjärjestelmät, kytkentäyksiköt,
      merkinantolaitteet (esim. merkkivalot, merkinantotorvet, PCS, PLC, yms.)
    .
    a) Vyöhyke 20
    b) Vyöhyke 22
  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Mittaustaajuus 700...800 Hz
    Lähdön parametrit
    Vikaturvallinen
    kytkentä
    Min./maks. lepovirta
    Päästösignaali Lähtö lukittu
    Kytkentäviive 0,5 s kun anturi peittyy väliaineeseen, 1 s kun anturi vapautuu väliaineesta
    Ympäristöolosuhteet
    Ympäristön lämpötila –40...+70 °C
    Varastointilämpötila –40...+85 °C
    Ilmastoluokka DIN IEC 68 osa 2-38 mukaisesti
    Suojausluokka IP66/IP67, NEMA4X
    Tärinänkesto DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; isku 30 g; tärinä 0,01 g²/Hz
    EMC Häiriöemissio standardin EN 61326, sähkölaiteluokka B; häiriönsieto standardin EN 61326 liite A (teollinen) mukainen
    Prosess
    Kiintoaineen tiheys ≥200 g/l anturisauvan pituuden rajoissa
    Prosessipaine –1...+25 bar
    Prosessilämpötila –40...+150 °C
    Materiaalit
    Anturi 316L
    Prosessiliitäntä R1; 1½ (316L)
    Kotelo F16 (muovi); F18 (alumiini)
    Sähköliitäntä
    Kaapeli 2-, 3- tai 4-johdin (yleis-)kaapelia (25 Ω)
    Kaapeliläpivienti M20×1,5
    Hyväksynnät
    ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Mitat (mm)

    FTM20 (kompakti malli, polyesterikotelo)

    Vibronic level switches for bulk solids - Dimensions of the short version

    Asennus oppaan mukaan

    FTM21 (jatkoputkella, alumiinikotelo)

    Vibronic level switches for bulk solids - Dimensions of the long version

    L = 500 / 1000 / 1500 mm

     

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkentä

    Elektroniikkaosa FEM22 (DC PNP)
    Syöttöjännite 10...45 V DC
    Virran kulutus Maks. 18 mA
    Kytkettävä kuorma – Positiivinen jännite elektroniikan kytkinlähdössä (PNP)
    – maks. 350 mA, oikosulkusuojaus)
    – jäännösjännite <3 V
    Hälytyssignaali Virtakatkoksessa tai laiteviassa < 100 µA
    Suositellaan ohjelmoitavien logiikoiden (PLC), DI-modulien yhteydessä standardin EN 61131-2 mukaan.
    Vibronic level switches for bulk solids - Connecting the DC PNP version

    a) esim. Rele PLC

    Elektroniikkaosa FEM24 (AC/DC relelähdön kanssa)
    Syöttöjännite 19...253 V AC 50/60 Hz
    19...55 V DC
    Tehon kulutus Noin 1,3 VA
    Kytkettävä kuorma – Ohjattavat kuormat kytketty 2 kelluvan vaihtokoskettimen kautta.
    – I~ maks. 6 A, U~ maks. 253 V;
    – P~ maks. 1500 VA, cos φ = 1
    – P~ maks. 750 VA, cos φ >0,7
    – I– maks. 6 A enint. 30 V
    – I– maks. 0,2 A enint. 125 V
    Hälytyssignaali Virtakatkoksessa rele jännitteettömänä
    Molemmat relekoskettimet kytkeytyvät samanaikaisesti

    Huomaa erilaiset jännitealueet tasa- ja vaihtovirralle.

    Vibronic level switches for bulk solids - Connecting the version with relay output

    * Jos hyppyjohdotettu, relelähtö toimii NPN-logiikan kanssa.

    a) PE (maadoitus)

    Lisätarvikkeet

    Liukuholkki: R 1½" paineellinen

    Soveltuu moninkertaiseen kytkentäpisteen määritykseen

     

     

    Liukuholkki: R 1½" paineeton

    Soveltuu vain yhdenkertaiseen kytkentäpisteen määritykseen!

  • Lisää dokumentteja aiheesta FTM20
    Lisää dokumentteja aiheesta FTM21