E-direct anturit, kytkimet & instumentit

Ultrasonic sensor for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials Alkaen €422,- Prosonic T FMU30 >>>
Ultraääni pintalähetin
Two-rod capacitive probe for continuous level measurement in liquids Alkaen €323,- Liquicap T FMI21 >>>
Kapasitiivinen pintalähetin nesteille
Point level switch for granular solids Alkaen €149,- Soliswitch FTE20 >>>
Pyörivälapainen pintakytkin kiintoaineille
Vibronic limit switches for bulk solids Alkaen €273,- Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
Värähtely pintakytkin kiintoaineille
Capacitive point level switch for bulk solids Alkaen €179,- Minicap FTC260 / FTC262 >>>
Kapasitiivinen pintakytkin kiintoaineille
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids Alkaen €109,- Nivector FTI26 >>>
Kapasitiivinen pinnankorkeuskytkin jauhemaisille ja hienorakeisille kiintoaineille
iTHERM CompactLine TM311 FI Alkaen €70,- iTHERM CompactLine TM311 >>>
Kompaktin kokoinen lämpömittari
iTHERM ModuLine TM101 lämpötila-anturi Alkaen €55,- iTHERM ModuLine TM101 >>>
RTD:llä tai termoparilla toteutettu lämpötila-anturi
iTHERM ModuLine TM121 lämpötila-anturi Alkaen €83,- iTHERM ModuLine TM121 >>>
RTD- tai TC-insertillä varustettu lämpömittari
Hygienic, aseptic, modular resistance thermometer, Pt100 or 4 to 20 mA Alkaen €89,- iTHERM TM401 >>>
Hygieeninen RTD-vastuslämpötila-anturi
Temperature transmitters for RTD and thermocouples Alkaen €76,- iTEMP TMT127 / 187 and 128 / 188 >>>
Lämpötilalähetin RTD-vastuselementeille & termopareille
Programmable temperature transmitter Alkaen €39,- iTEMP TMT80 >>>
Ohjelmoitava lämpötilalähetin
Temperature switch for hygienic applications Alkaen €222,- Thermophant T TTR35 >>>
Hygieeninen lämpötilakytkin
Loop-powered indicator Alkaen €133,- RIA15 >>>
Prosessinäyttö 4...20 mA tai HART -signaaleille
process meters with display and control unit Alkaen €228,- RIA45 / RIA46 >>>
Prosessinäytöt ohjausyksiköllä
Loop-powered field displays Alkaen €216,- RIA14 / RIA16 >>>
Virtasilmukassa toimivat prosessinäytöt
field indicators with FOUNDATION fieldbus or PROFIBUS PA Alkaen €454,- RID14 / RID16 >>>
FOUNDATION fieldbus / PROFIBUS PA kenttänäytöt
Process indicator with control functionalities Alkaen €366,- RIA452 >>>
Digitaalinen prosessinäyttö pumpun ohjauksella
Universal process transmitter Alkaen €206,- RMA42 >>>
Prosessilähetin ohjausyksiköllä
Switching unit Alkaen €122,- RTA421 >>>
Releyksikkö ja silmukkavirtalähde
Power supply and active barrier RN221N Alkaen €116,- RN221N >>>
Aktiivi barrieri valinnaisella HART® vianmäärityksellä
Passive barrier RB223 Alkaen €101,- RB223 >>>
Passiivi barrieri / galvaaninen erotus