Flow switch for monitoring of mass flow in hygienic design

Kalorimetrinen virtauskytkin hygieenisiin sovelluksiin

Flowphant T DTT35

Alkaen €239,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Paikallisnäyttö
    • Erinomainen toistettavuus ja pitkäaikaispysyvyys
    • Laaja aluesuhde 

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Väliaine nesteet
    Mittausalue 0,03...3 m/s
    Väliaineen lämpötila: –20...+85 °C
    Prosessin paine 0...+100 bar (kun 20 °C)
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Process connection; LengthSähköinen kytkentäJännitesyöttö, lähtöviesti1 - 34 - 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 30 mmLiitin M1218-30VDC; 1x kytkin PNP272,-253,-239,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x kytkin PNP287,-267,-253,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; kytkin PNP + 4-20mA323,-300,-284,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Liitin ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x kytkin PNP287,-267,-253,- DTT35-A2A111xx2AAB
    Hygienic connection; 30 mmLiitin M1218-30VDC; 1x kytkin PNP303,-281,-266,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x kytkin PNP318,-296,-280,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; kytkin PNP + 4-20mA353,-328,-311,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Liitin ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x kytkin PNP318,-296,-280,- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 100 mmLiitin M1218-30VDC; 1x kytkin PNP272,-253,-239,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x kytkin PNP287,-267,-253,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; kytkin PNP + 4-20mA323,-300,-284,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Liitin ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x kytkin PNP287,-267,-253,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Hygienic connection; 100 mmLiitin M1218-30VDC; 1x kytkin PNP303,-281,-266,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x kytkin PNP318,-296,-280,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; kytkin PNP + 4-20mA353,-328,-311,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Liitin ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x kytkin PNP318,-296,-280,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Voit tilata kaapelin ja pistokkeen erikseen Tarvikkeet -osiosta.

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Kaapeli M12 liittimellä, L=5m 5m kaapeli 4 x 0,34 mm2, PVC Liitin: M12 kulmaliitin ruuvi Cu Sn/Ni, IP679,28 51005148
    Kanta liittimelle 4-napa-125V, 4A-M12 M12 -kanta liittimelle Pistokeliitin Käyttö: liitin M12.14,99 52006263
    Ohjelmointipaketti TXU10- PC-ohjelmoitaville laitteille. ohjelmisto + välikaapeli tietokoneen USB-porttiin. 4-napaliitin + ReadWin200096,34 TXU10-AA
    M12 kulmaliitin, IP67, PG79,81 51006327
    G1/2 metalli v. metalli hitsausyhde23,17 60021387
    Järjestelmävirtalähde RNB130 Hakkurivirtalähde Jännitesyöttö: 85-264VAC, 45-65Hz. Jännitelähtö: 24VDC, max. 30V (vika- tilassa)131,56 RNB130-A1A

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 28.02.2018 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Flowphant T DTT35 on nestemäisten aineiden kalorimetrinen virtauskytkin (pintakarheus Ra ≤0,8 μm) virtausnopeuksien valvontaan, näyttöön ja mittaukseen alueilla 0,03...3 m/s . Käyttökohteita ovat esimerkiksi: pumppujen, turbiinien, kompressorien jäähdytysvesi- ja lämmönvaihtimien ja suodattimien valvonta juomateollisuudessa.

    Toiminta

    Laite mittaa nestemäisen aineen virtauksen kalorimetrisellä mittausmenetelmällä. Kalorimetrinen mittausperiaate perustuu lämmitetyn anturin jäähtymiseen. Lämpö johtuu anturista pois ohivirtaavan nesteen vaikutuksesta. Lämmön poisjohtumisen voimakkuus riippuu nesteen virtausnopeudesta ja anturin ja nesteen lämpötilaerosta (Kingin laki). Mitä suurempi nesteen virtausnopeus, sitä voimakkaampi anturin jäähtyminen.

    Käyttöesimerkki

    Flow switch - Application example

    Flowphant tarkkailee jäähdytyspiirin virtausta ja ilmoittaa, jos virtaus laskee vähimmäisvirtausnopeutta alemmaksi.

  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Mittausalue 0...100 %; erottelutarkkuus 1 %; 0,03...3 m/s nesteille
    Lähtö
    Lähtöviesti 1×PNP, 2×PNP tai 1×PNP ja analogiaviesti virtaukselle ja lämpötilalle
    Jännitehäviö PNP ≤2 V
    Ylikuormitussuojaus Automaattinen testaus
    Suoritusarvot
    Vertailuolosuhteet Standardin DIN IEC 60770/61003 mukaan
    Mittausvirhe Kytkentäpiste ja näyttö 0,2 %
    Pitkän aikavälin ryömintä ≤0,5 % per vuosi vertailuolosuhteissa
    Anturin reaktioaika 6 to 12 s
    Vasteaika Kytkentälähtö 100 ms
    Käyttöolosuhteet
    Väliaineen lämpötila –20...+85 °C, 130 °C maks. 1h (ei mittaa yli 85 °C lämpötiloissa)
    Ympäristön lämpötila –40...+85 °C
    Kotelointiluokka IP 65 (koko kotelo)
    Virtalähde
    Syöttöjännite Ub 18...30 V DC, napaisuussuoja
    Virran kulutus Ilman kuormaa <100 mA kun 24 V DC
    Yleiset tiedot
    EMC Häiriöemissio standardin IEC 61326 -sarjan, luokan B sähkölaite, häiriönsieto standardin IEC 61326 -sarjan, liite A (teollinen käyttö) ja NAMUR-suosit. NE 21 mukaan
    Käyttöelementit 3 painiketta tai PC ja ReadWin® 2000
    Materiaalit 316L (prosessiliitäntä, suojaputki, kotelo)
    Pintakarheus a ≤ 0.8 µm
    Hyväksynnät
    Desina-vaatimusten mukainen, 3-A

    Mitat (mm)

    Kotelo

    Hygienic Flow switch - Dimensions

    L = anturin pituus 30 mm, 100 mm

     

    Asennus oppaan mukaan

    Prosessiliitännät

    Hygienic Flow switch - Process connections

    a) Kartiomainen metalli-metalli tiivistys G½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F-putki

    e) Varivent N-putki

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = reikä 6 × ⌀ 8,6 mm + 2 × kierre M8

     

    Prosessiliitännät

    Koodi

    Versio
      TRI-CLAMP® / Metalli-metalli -liitokset

    DB

    Clamp-liitin ISO 2852 DN 25-38, 1...1½", 316L,
    3-A DIN 32676 DN 25-40

    DL

    Clamp-liitin ISO 2852 DN 40-51, 2", 316L, 3-A,
    DIN 32676 DN 50

    MB

    Kartiomainen metalli-metalli tiivistys G½", 316L

      Hygieeniset liitännät

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F-putki DN25-32, PN40, 316L, 3-A

    LL

    Varivent® N-putki DN40-162, PN40, 316L, 3-A

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Sähkökytkentä

    Hygienic Flow switch - Connecting

    DC-jänniteversio ja M12×1-liitin

    A1: 1 × PNP-kytkinlähtö

    A2: 2 × PNP-kytkinlähdöt R1 ja (1) (R2)

    A2': 2 × PNP-kytkinlähdöt R1 ja (1)
    (diagnoosi-/avautuva kosketin "DESINA")

    A3: PNP-kytkinlähtö, lisäksi analoginen lähtö 4-20mA

     

    DC-jänniteversio ja pistokeliitin M16×1,5

    B : 1 × PNP-kytkinlähtö

  • Lisää dokumentteja aiheesta DTT35