Flow switch for monitoring of mass flow

Kalorimetrinen virtauskytkin

Flowphant T DTT31

Alkaen €218,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Paikallisnäyttö
    • Erinomainen toistettavuus ja pitkäaikaispysyvyys
    • Laaja aluesuhde 

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Väliaine nesteet
    Mittausalue 0,03...3 m/s
    Väliaineen lämpötila –20...+85 °C
    Prosessin paine 0...+100 bar (kun 20 °C)
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    ProsessiyhdeSähköinen kytkentäJännitesyöttö, lähtöviesti1 - 34 - 1011+
    ilman liukuholkkiyhdettä, 316L, L=>100mm upotussyvyys Liukuholkkiyhde, tilattava erikseenLiitin M1212-30VDC; 1x kytkin PNP248,-231,-218,- DTT31-A1A111AA2CAB
    12-30VDC; 2x kytkin PNP263,-245,-232,- DTT31-A1B111AA2CAB
    12-30VDC; kytkin PNP + 4-20mA299,-278,-263,- DTT31-A1C111AA2CAB
    Liitin ISO4400 M16x1.512-30VDC; 1x kytkin PNP263,-245,-232,- DTT31-A2A111AA2CAB
    Kierre ISO228 G1/4, 316LLiitin M1212-30VDC; 1x kytkin PNP253,-235,-222,- DTT31-A1A111ABxxAB
    12-30VDC; 2x kytkin PNP268,-249,-236,- DTT31-A1B111ABxxAB
    12-30VDC; kytkin PNP + 4-20mA303,-282,-267,- DTT31-A1C111ABxxAB
    Liitin ISO4400 M16x1.512-30VDC; 1x kytkin PNP268,-249,-236,- DTT31-A2A111ABxxAB
    Kierre ISO228 G1/2, 316LLiitin M1212-30VDC; 1x kytkin PNP253,-235,-222,- DTT31-A1A111AExxAB
    12-30VDC; 2x kytkin PNP268,-249,-236,- DTT31-A1B111AExxAB
    12-30VDC; kytkin PNP + 4-20mA303,-282,-267,- DTT31-A1C111AExxAB
    Liitin ISO4400 M16x1.512-30VDC; 1x kytkin PNP268,-249,-236,- DTT31-A2A111AExxAB
    Voit tilata kaapelin ja pistokkeen erikseen Tarvikkeet -osiosta. Pituus tarvitaan erikseen ilmoitettuna.

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Liukuholkkiyhde, hitsattava, d6, tiiviste PEEK Tiivistyvä liukuholkkiyhde44,97 51004751
    Liukuholkkiyhde TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    54,79 TA50-HP
    Kaapeli M12 liittimellä, L=5m 5m kaapeli 4 x 0,34 mm2, PVC Liitin: M12 kulmaliitin ruuvi Cu Sn/Ni, IP679,28 51005148
    Kanta liittimelle 4-napa-125V, 4A-M12 M12 -kanta liittimelle Pistokeliitin Käyttö: liitin M12.14,99 52006263
    Ohjelmointipaketti TXU10- PC-ohjelmoitaville laitteille. ohjelmisto + välikaapeli tietokoneen USB-porttiin. 4-napaliitin + ReadWin200096,34 TXU10-AA
    M12 kulmaliitin, IP67, PG79,81 51006327
    Järjestelmävirtalähde RNB130 Hakkurivirtalähde Jännitesyöttö: 85-264VAC, 45-65Hz. Jännitelähtö: 24VDC, max. 30V (vika- tilassa)131,56 RNB130-A1A

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.08.2018 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Flowphant T DTT31 on nestemäisten aineiden kalorimetrinen virtauskytkin valvontaan, näyttöön ja mittaukseen alueilla 0,03...3 m/s . Käyttökohteita ovat esimerkiksi: pumppujen, turbiinien, kompressorien ja lämmönvaihtimien jäähdytysvesi- ja voitelujärjestelmien valvonta.

    Toiminta

    Laite mittaa nestemäisen aineen virtausta kalorimetrisellä mittausmenetelmällä. Kalorimetrinen mittausperiaate perustuu lämmitetyn anturin jäähtymiseen. Lämpö johtuu anturista pois ohivirtaavan nesteen vaikutuksesta. Lämmön poisjohtumisen voimakkuus riippuu nesteen virtausnopeudesta ja anturin ja nesteen lämpötilaerosta (Kingin laki). Mitä suurempi aineen virtausnopeus, sitä voimakkaampi anturin jäähtyminen.

    Käyttöesimerkki

    Flow switch - Application example

    Flowphant tarkkailee jäähdytyspiirin virtausta ja ilmoittaa, jos virtaus laskee vähimmäisvirtausnopeutta alemmaksi.

  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Mittausalue 0...100 %; erottelutarkkuus 1 %
    0,03...3 m/s nesteille
    Lähtö
    Lähtöviesti 1 × PNP, 2 × PNP tai 1 × PNP ja analogiaviesti virtaukselle ja lämpötilalle
    Jännitehäviö PNP ≤2 V
    Ylikuormitussuojaus Automaattinen testaus
    Suoritusarvot
    Vertailuolosuhteet Standardin DIN IEC 60770/61003 mukaan
    Mittausvirhe Kytkentäpiste ja näyttö 0,2 %
    Pitkän aikavälin ryömintä ≤0,5 % per vuosi vertailuolosuhteissa
    Anturin reaktioaika 6 to 12 s
    Vasteaika Kytkentälähtö 100 ms
    Käyttöolosuhteet
    Väliaineen lämpötila –20...+85 °C
    Ympäristön lämpötila –40...+85 °C
    Kotelointiluokka M16×1,5 pistokeliitin: IP 65
    M12×1 liitin: IP 66
    Virtalähde
    Syöttöjännite Ub 18...30 V DC, napaisuussuoja
    Virran kulutus Ilman kuormaa <100 mA, 24 V DC jännitteellä
    Yleiset tiedot
    EMC Häiriöemissio standardin IEC 61326 -sarjan, luokan B sähkölaite; häiriönsieto standardin IEC 61326 -sarjan, liite A (teollinen käyttö) ja NAMUR-suosit. NE 21 mukaan
    Käyttöelementit 3 painiketta tai PC ja ohjelmisto
    Materiaalit Prosessiliitäntä, suojaputki ja kotelo 316L
    Hyväksynnät
    Desina-vaatimusten mukainen

    Mitat (mm)

    Kotelo

    Flow switch - Dimensions

    L = anturin pituus 30 mm, 100 mm

     

    Asennus oppaan mukaan



    Prosessiliitännät

    Flow switch - Process connections

    a) Ilman (Asennetaan hitsausyhteeseen tai liukuholkkiin: L ≥100 mm)

    b) ISO 228 G ¼ A, 316L

    c) ISO 228 G ½ A, 316L

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkentä

    Flow switch - Connecting

    DC-jänniteversio ja M12×1-liitin

    AA1: 1 × PNP-kytkentälähtö
    A2: 2 × PNP-kytkentälähdöt R1 ja (1) (R2)
    A2' 2 × PNP-kytkentälähdöt R1 ja (1)
    (säädettävä vianmääritys-/avauskosketin "DESINA")
    A3: PNP-kytkentälähtö, lisäksi analoginen lähtö

    DC-jänniteversio ja venttiilipistoke M16×1,5

    B: 1 × PNP-kytkentälähtö

     

  • Lisää dokumentteja aiheesta DTT31