Surge arresters

Ylijännitesuojat

HAW562 / HAW569

Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

      • Kenttäkoteloversio
      • Sovellus räjähdysvaarallisille tiloille
      • Korkea toimintaturvallisuus (SIL2)

     

     

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Rakenne Kotelointi DIN-kiskoon ja kenttäkoteloon liitettäväksi(HAW569)
    Hyväksyntä ATEX II 2 (1) G
    Signaali

    Jännite 24 V DC/AC, 230 V AC, virta 0/4...20 mA, PROFIBUS PA, RS485, PROFIBUS DP

    Ylijännitesuoja HAW562 : DIN-kiskoversio

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäKäyttö1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alueMittausviesti 0/4-20mA, PFM,PA,FF89,-83,-78,- HAW562-AAA
    Syöttöjännite 10-55V (+/-20%)47,-44,-41,- HAW562-AAB
    Syöttöjännite 90-230V (+/-10%)47,-44,-41,- HAW562-AAC
    Data RS485, Modbus PROFIBUS DP104,-97,-92,- HAW562-AAD
    Prosonic FMU90 suojakotelossa106,-99,-93,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GbMittausviesti 0/4-20mA, PFM,PA,FF100,-93,-88,- HAW562-8DA

    Ylijännitesuoja kenttäkoteloon liitettäväksi, HAW569

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäKoteloVersio1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alueLäpikytkettäväMittaussignaali123,-115,-109,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GLäpikytkettäväMittaussignaali135,-125,-118,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6Kotelon M20 kaapeliläpivientiinMittaussignaali ja syöttöjännite (0-66V&80-230V)155,-144,-136,- HAW569-CB2C

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Maadoitusrengassetti HAW569, M20 antureille, joissa sähköä johtamaton kotelo maadoitusrengas, lukkomutteri, lattaliitin13,19 51006420
    Suojakotelo ylijännitesuojille varustettuna asennuskiskolla, maadoitusliittimellä, GORE-TEX filtterillä, 2:lla sinettiruuvilla ja 4:llä muovisella kaapeliläpiviennillä M20, alumiinivalukotelo, 100x60mm, epoxipulveripinnoitus, IP66/NEMA 4x85,83 51003750
    Asennusteline seinä-/ putkiasennuksiin suojakoteloisille ylijännitesuojille putkihalkaisijoille 25 - 140mm42,91 51003773

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.12.2018 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Ylijännitesuojaa käytetään korkeiden jännitteiden rajoittamiseen signaalikaapeleissa 0/4...20 mA, PROFIBUS PA ja PFM; väyläjärjestelmissä (esim. PROFIBUS DP ja RS485); ultraääniantureissa ja instrumentoinnin pienjännitesyöttö- kaapeleissa.

    Toiminta

    Suojaa laitteiden syöttö-, ja signaalikaapeleita ja komponentteja jännitepiikeiltä, joita syntyy esim. salamaniskujen tai peräkkäisten kytkentöjen vaikutuksesta.

    Syöttökaapeli-/virtalähdesuojauksen toiminta: Käytettäessä suojan impedanssitonta liitäntää häiriö- syöksyjännitteitä ei voi esiintyä syöttöjohdoissa.

    Signaalikaapelin suojauksen toiminta: Ylijännitesuojan sisäiset suojausportaat takaavat erinomaisen yhteensopivuuden suojattavan järjestelmän kanssa.

    Käyttöesimerkki

    a) Kapasiteetti

    b) Linearisointi

    c) Pinnankorkeus

  • Tekniset tiedot HAW562

      HAW562-AAA HAW562-AAB HAW562-AAC HAW562-AAD HAW562-AAE HAW562-8DA
    Syöttöjännite
    Nimellisjännite 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    Maks. jatkuva jännite 33 V DC
    23,3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4,2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)

    33 V DC
    23,3 V AC

    Virran kulutus
    Nimellisvirta [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA kun 
    Tamb = 80 °C 
    C2 nimellispurkaus- virta [In] (8/20) per johto 10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 nimellispurkaus- virta [In] (8/20) yhteensa 20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 salamavirta [Iimp] (10/350) per johto 2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA

    D1 salamavirta [Iimp] (10/350) yhteensa

    9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Jännitteen suojaustaso
    Johto/johto ≤52 V kun Iimp L-N: ≤400 V L-N: ≤1250 V ≤25 V - ≤52 V
    Johto/PG ≤550 V kun Iimp L/N-PE:
    ≤730 V
    L/N-PE:
    ≤1500 V
    ≤550 V ≤600 V ≤1400 V
    Vasteajat
    Johto/johto - L-N: ≤25 ns L-N: ≤25 ns - ≤1 ns ≤1 ns
    Johto/PG - L/N-PE:
    ≤100 ns
    L/N-PE:
    ≤100 ns
    - ≤100 ns ≤100 ns
    Kapasitanssi
    Johto/johto ≤1,0 nF - - ≤25 pF - ≤0,8 nF
    Johto/PG ≤25 pF - - ≤25 pF - ≤16 pF
    Yleiset tiedot
    SPD-luokka Tyyppi 1 P1 Tyyppi 3 P3 Tyyppi 3 P3 Tyyppi 1 P1 Tyyppi 1 P1 Tyyppi 1 P1
    Rajataajuus 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz (50 Ω)
    3,2 MHz (100 Ω)
    Sarjaimpedanssi per johto 1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    suoraan kytketty3)
    1,0 Ω
    Maks. johdon puoleinen ylivirtasuojaus - 25 A gL/gG tai B 25 A 25 A gL/gG tai B 25 A - - -

    1) Liitin 4
    2) Liitin 2 
    3) Liitin 1+2

    Tekniset tiedot HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Syöttöjännite
    Nimellisjännite 24 V 24 V 24 V signaali
    120 V / 230 V virtalähde
    Maks. jatkuva jännite 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC
    22,6 V AC signaali
    255 V AC virtalähde;
    32 V DC signaali
    255 V DC virtalähde
    Virran kulutus
    Nimellisvirta [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A kun 80 °C
    C2 nimellispurkausvirta [In] (8/20) per johto 10 kA 5 kA -
    C2 C2 nimellispurkausvirta [In] (8/20) yhteensa 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 nimellispurkausvirta [In] (8/20) suojavaippa– PG 20 kA - -
    Nimellispurkausvirta (8/20) L–N [In] - - 3 kA
    Kokonaispurkausvirta (8/20) L+N – PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 salamavirta [Iimp] (10/350) johto – PG - - 1 kA
    D1 salamavirta [Iimp] (10/350) yhteensa - - -
    Jännitteen suojaustaso
    Johto/johto kun In C2 ≤65 V ≤55 V ≤58 V
    Johto/PG kun In C2 ≤650 V ≤1100 V ≤900 V
    Suojavaippa/PG kun In C2 ≤650 V - -
    Johto/johto kun 1 kV/μs C3 ≤50 V ≤49 V ≤50 V
    Johto/PG kun 1 kV/μs C3 ≤500 V ≤1000 V ≤850 V
    Johto/johto kun 1 kV/μs C3 ≤600 V - -
    L – N - - ≤1,4 kV
    L/N – PE - - ≤1,5 kV
    Kapasitanssi
    Johto/johto ≤400 pF ≤850 pF ≤25 pF
    Johto/PG ≤20 pF ≤15 pF ≤15 pF
    Yleiset tiedot
    SPD-luokka Tyyppi 2 P1 Tyyppi 2 P1 Tyyppi 2 P2
    Rajataajuus 14 MHz 7 MHz -
    Sarjaimpedanssi per johto 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Maks. johdon puoleinen ylivirtasuojaus - - 16 A gL/gG tai B 16 A

    Mitat (mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm

     

    Asennus oppaan mukaan

    HAW569-AA2B, -DA2B (Läpivientiversio)

    Asennus oppaan mukaan

    HAW569-CB2C (Ruuvattava versio)

    Asennus oppaan mukaan

    Kytkenta HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) suojattu

    HAW562-AAB, -AAC

    a) suojattu

    HAW562-AAE

    a) suojattu

    Kytkenta HAW569

    HAW569-AA2B (ei-Ex läpivientiversio)

    a) suojattu

    b) Suoja- vaippa

    HAW569-DA2B (Ex ia läpivientiversio)

    a) suojattu

    HAW569-CB2C (Ex d ruuvattava versio)

    a) suojattu

  • Lisää dokumentteja aiheesta HAW562
    Lisää dokumentteja aiheesta HAW569
  • Suojakotelo
    Varustettuna DIN-kiskolla, maks. neljälle HAW56x yksikölle
    Sisäänrakennettu DIN-kisko
    Maadoitusliitin
    GORE-TEX® suodatin
    2 kpl sinettiruuvia ja 4kpl muovista kaapeliläpivientiholkkia M20 x 1,5
    Materiaali: Painevalettu alumiini, epoksipinnoitus, kotelointi IP66/NEMA 4x

    Mitat (mm)