- Etusivu
- Tuotteet
- Painekytkimet ja lähettimet
- Cerabar PMC21 / PMP21
Painelähetin keraaminen- ja metallianturi
Cerabar PMC21 / PMP21
Kysy lisää!
+358 20 1103 640
-
- Erinomainen toistettavuus ja pitkäaikaisstabilisuus
- Asiakaskohtaisesti määritettävät mittausalueet
- Samaan tasoon asennettava prosessiliitäntä valinnaisvarusteena
Tärkeimmät tekniset tiedot
Käyttöaineet Kaasut, höyryt, nesteet ja pöly Lähtö 4...20 mA Prosessilämpötila –40...+100 °C (–40...+212 °F) Mittausalueet Alkaen –100...+100 mbar (–1,5...+1,5 psi) enint.
–1...+400 bar (–15...+6000 psi)Viitetarkkuus ±0,3 % Cerabar PMC21 - Mittausalue tilauksen mukaan
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Hyväksyntä Sähköliitäntä Prosessiyhde 1 - 3 4 - 10 11+ Ei-räjähdysvaarallinen alue M12 / ISO4400 Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWAJx Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWBJx Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWTJx Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWWJx Kaapeli 5m, IP66/68 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelo Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWAJx Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWBJx Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWTJx Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWWJx *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWAJx Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWBJx Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWTJx Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWWJx Kaapeli 5m, IP66/68 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelo Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWAJx Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWBJx Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWTJx Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWWJx Cerabar PMC21 : Mittausalue = kennon nimellisalue
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Hyväksyntä Sähköliitäntä Prosessiyhde 1 - 3 4 - 10 11+ Ei-räjähdysvaarallinen alue M12 / ISO4400 Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWAJx Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWBJx Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWTJx Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWWJx Kaapeli 5m, IP66/68 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelo Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWAJx Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWBJx Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWTJx Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWWJx *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWAJx Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWBJx Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWTJx Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWWJx Kaapeli 5m, IP66/68 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelo Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWAJx Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWBJx Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWTJx Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWWJx - Mittausalue tilauksen mukaan
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Hyväksyntä Sähköliitäntä Prosessiyhde 1 - 3 4 - 10 11+ Ei räjähdysvaarallinen alue M12 / ISO4400 Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWAJ Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWBJ Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWJJ Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWTJ Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWWJ Kaapeli 5m, IP66/68 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelo Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWAJ Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWBJ Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWJJ Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWTJ Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWAJ Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWBJ Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWJJ Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWTJ Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWWJ Kaapeli 5m, IP66/68 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelo Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWAJ Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWBJ Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWJJ Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWTJ Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWWJ - Mittausalue = kennon nimellisalue
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Hyväksyntä Sähköliitäntä Prosessiyhde 1 - 3 4 - 10 11+ Ei räjähdysvaarallinen alue M12 / ISO4400 Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWAJ Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWBJ Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWJJ Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWTJ Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWWJ Kaapeli 5m, IP66/68 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelo Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWAJ Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWBJ Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWJJ Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWTJ Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWAJ Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWBJ Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWJJ Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWTJ Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWWJ Kaapeli 5m, IP66/68 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelo Kierre ISO228 G1/4 (sisä-), 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWAJ Kierre ISO228 G1/2 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWBJ Kierre ISO228 G1/2 tiiviste DIN3852, 316L ulosvedetty kalvo 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWJJ Kierre ISO228 G1/4 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWTJ Kierre ISO228 G1/2, reikä 11.4mm, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWWJ Lisätarvikkeet
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Hitsausyhde G1/2, 316L Asennus samaan tasoon ulosvedetyllä kalvolla. Materiaali: 316L. Oikea asennustapa ainoastaan hitsaustuurnalla. 53,02 52002643 Hitsausyhde G1, 316L, 3.1 Asennus samaan tasoon ulosvedetyllä kalvolla. Materiaali: 316L. Materiaalitodistus EN10204-3.1 Oikea asennustapa ainoastaan hitsaustuurnalla. 125,30 52010171 Kaapeli 4x0,34, kotelo M12, Cu Sn/Ni, 90o, L=5m M12 -pistokeliitin. 5m kaapeli PVC, Cu Sn/Ni tulppa. 7,25 52010285 Kanta liittimelle 4-napa-125V, 4A-M12 M12 -kanta liittimelle Pistokeliitin Käyttö: liitin M12. 15,55 52006263 Pistokeliitin M12, 90° Pistokeliitin. Käyttö: M12 pistoke. 25,41 71114212 Näyttö: PHX20 Pistokeliitäntänäyttö 4-20mA, 4-numeroinen, punainen. Liitin DIN43650, IP65 Vapaasti skaalattava näyttö Jännitehäviö <= 5V Käyttö: Cerabar T. 144,- 134,- 127,- 52022914 Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.09.2019 saakka (valuutta:
). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
Endress+Hauserin käyttöehdotTämän tuotteen ostaneet olivat kiinnostuneita myös seuraavista tuotteista
-
Käyttökohteet
Cerabar on painelähetin, joka on tarkoitettu absoluuttisen ja ylipaineen mittaukseen kaasuissa, höyryissä, nesteissä ja pölyssä. Cerabaria voidaan käyttää kaikkialla maailmassa laajan prosessiliitäntävalikoiman ansiosta.
Toiminta
Keraaminen prosessikalvo: Keraaminen anturi on öljytön anturi, ts. prosessipaine vaikuttaa suoraan lujatekoiseen keraamiseen prosessikalvoon ja saa sen taipumaan. Keraamisen alustan ja prosessikalvon elektrodeista mitataan paineesta riippuva kapasitanssimuutos.
Metallinen prosessikalvo: Prosessipaine taivuttaa anturin metallista prosessikalvoa ja täyteneste siirtää paineen Wheatstonen siltaan (puolijohdeteknologiaa). Paineesta riippuva sillan lähtöjännitteen muutos mitataan ja analysoidaan.
Käyttöesimerkki
Painelähetin Cerabar (a) asennusventtiilillä (b) putkistoissa
-
Tekniset tiedot
LähtöLähtösignaali 4...20 mA (kaksijohdin) Signaalialue
4...20 mA3,8...20,5 mA Kuormitus
4...20 mARLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1) Hälytyssignaali
4...20 mAmaks. hälytys >21 mA;
min. hälytyksen virta säädettävissä
Dynaaminen käyttäytyminen Aikavakio (T90) 15 ms 1) RLmax: maks. kuormitusvastus; UB: syöttöjännite VirtalähdeSyöttöjännite 10 – 30 V DC Virran kulutus ≤ 26 mA Kotelointiluokka Johto: IP66/68 NEMA tyyppi 4X/6P
Pistoke M12: IP65/67 NEMA tyyppi 4X
Pistoke: IP65 NEMA tyyppi 4X
Virtalähteen vaikutus ≤0,005 % ylärajasta/1 V Jäännösaaltoilu ±5 % SuoritusarvotViitetarkkuus ±0,3 % Lähtöviestin nollan ja alueen terminen muutos <1 bar (15 psi): <1,2 %;
≥1 bar (15 psi): <1 %
Pitkäaikaispysyvyys 1 vuosi: ±0,2 %;
5 vuotta: ±0,4 %;
8 vuotta: ±0,45 %
Päällekytkentäaika ≤2 s YmpäristöYmpäristön lämpötila-alue –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet: –40...+70 °C (–40...+158 °F)
Säilytystilan lämpötila-alue –40...+85 °C (–40...+185 °F) Ilmastoluokka Luokka 3K5 Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Häiriöemissio standardin EN 61326, luokan B laite, mukaan
– Häiriönsieto standardin EN 61326 liite A (teollisuusala) mukaan
– NAMUR-suositus EMC (NE21)
ProsessiProsessin lämpötila-alue PMC21: –25...+100 °C (–13...+212 °F);
happisovelluksiin: –10...+60 °C (+14...+140 °F);
PMP21: –40...+100 °C (–40...+212 °F)
Materiaalit PMC21Materiaalit, jotka eivät ole kosketuksissa prosessiin Kotelo: ruostumatonta terästä 316L (1.4404) Prosessiin kosketuksissa olevat materiaalit Prosessiliitännät: 316L (1.4435);
Keraaminen prosessikalvo: Al2O3, täyttää FDA-vaatimukset;
TSE-soveltuvuustodistus kaikille prosessiin kosketuksissa oleville laitekomponenteille;
Tiiviste: Viton FKM tai EPDM
Materiaalit PMP21Materiaalit, jotka eivät ole kosketuksissa prosessiin Kotelo: ruostumatonta terästä 316L (1.4404);
Öljytäytös: NSF-H1 synteettinen öljy, joka täyttää FDA 21 CFR 178.3570 vaatimukset
Prosessiin kosketuksissa olevat materiaalit Prosessiliitännät: 316L;
Metallinen prosessikalvo: AISI 316L (1.4435);
TSE-soveltuvuustodistus kaikille prosessiin kosketuksissa oleville laitekomponenteille;
Samaan tasoon asennetun prosessin eristyskalvon kanssa: tiiviste: Viton FKM
HyväksynnätEx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
NEPSI Ex ia IIC T4Painelaitedirektiivi Mitat mm (tuumina)
Kotelo
a) PMC21
b) PMP21
c) M12-pistoke, IP65/67
d) Venttiilipistoke
e) Kaapeli
Asennus oppaan mukaan.
Version PMC21 prosessiliitäntöjen mitat mm (tuumina)
Sisäisellä, keraamisella prosessikalvolla varustetut prosessiliitännät
a) Kierre ISO 228 G¼"
b) Kierre ISO 228 G¼" (naaras)
c) Kierre ISO 228 G½"
d) Kierre ISO 228 G½", reikä 11,4 mm (0.45 in)
e) Kierre DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (naaras)
h) ASME½" MNPT, reikä 11,4 mm (0.45 in)
Version PMP21 prosessiliitäntöjen mitat mm (tuumina)
Sisäisellä, metallisella prosessikalvolla varustetut prosessiliitännät
a) Kierre ISO 228 G¼"
b) Kierre ISO 228 G¼" (naaras)
c) Kierre ISO 228 G½"
d) Kierre ISO 228 G½", reikä 11,4 mm (0.45 in)
e) Kierre DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (naaras)
h) ASME½" MNPT, reikä 11,4 mm (0.45 in)
* maks. 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Samaan tasoon asennettavalla, metallisella prosessikalvolla varustetut prosessiliitännät
a) Kierre ISO 228 G½" DIN3852
b) Kierre ISO 228 G½" O-rengastiiviste
* maks. 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Sähkökytkentä
4...20 mA lähtö
a) M12-pistoke
b) Venttiilipistoke
c) Kaapeli
Kaapeli:
1: ruskea = L+
2: sininen = L–
3: vihreä/keltainen = maadoitusliitäntä
(a): viiteilmaletku -
Lisää dokumentteja aiheesta PMP21Lisää dokumentteja aiheesta PMC21
-
Edeltävät mallit: PMP131 / PMC131
Edeltävä malli:
Ei tuloksia
