iTHERM ModuLine TM101 απευθείας αισθητήριο θερμοκρασίας
BLUETOOTH

Αισθητήρας θερμοκρασίας RTD ή θερμοστοιχείου για απευθείας εγκατάσταση σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές

iTHERM ModuLine TM101

από €55,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Υψηλή ακρίβεια στον αισθητήρα και στα ηλεκτρονικά
    • Ευρύ φάσμα μηχανολογικών συνδέσεων
    • Συνδεσιμότητα Bluetooth® (με TMT71)

    Με μια ματιά

    Τύπος αισθητήρα – Pt100 λεπτής μεμβράνης –50 έως +200 °C (–58 έως +392 °F)
    – Θερμοστοιχείο, τύπος K –40 έως +650 °C (–40 έως +1202 °F)
    Μεταδότης TMT71 4 έως 20 mA, ακρίβεια 0,1 K
    Μηχανολογικές συνδέσεις Σπείρωμα, τυφλό παξιμάδι, ρακόρ σύνδεσης

    Θερμόμετρο Γενικών Εφαρμογών TM101 - PT100

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Ηλεκτρική ΣύνδεσηΤρόπος σύνδεσης, Υλικό Μήκος Βύθισης U1 έως 34 έως 1011+
    ΚλέμμεςG1/2 αρσενικό σπείρωμα; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    M18x1.5 αρσενικό σπείρωμα; 316L / M20x1.5 αρσενικό σπείρωμα; 316L / G1/4 αρσενικό σπείρωμα; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 καπάκι παξιμαδιού; 316L / G3/4 καπάκι παξιμαδιού; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20mA, 1-κάναλος TMT71, μεταδότης κεφαλής DIN BG1/2 αρσενικό σπείρωμα; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    M18x1.5 αρσενικό σπείρωμα; 316L / M20x1.5 αρσενικό σπείρωμα; 316L / G1/4 αρσενικό σπείρωμα; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    G1/2 καπάκι παξιμαδιού; 316L / G3/4 καπάκι παξιμαδιού; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Θερμόμετρο Γενικών Εφαρμογών TM101 - TC type K

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Ηλεκτρική ΣύνδεσηΤρόπος σύνδεσης, Υλικό Μήκος Βύθισης U1 έως 34 έως 1011+
    ΚλέμμεςG1/2 αρσενικό σπείρωμα; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    M18x1.5 αρσενικό σπείρωμα; 316L / M20x1.5 αρσενικό σπείρωμα; 316L / G1/4 αρσενικό σπείρωμα; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 καπάκι παξιμαδιού; 316L / G3/4 καπάκι παξιμαδιού; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20mA, 1-κάναλος TMT71, μεταδότης κεφαλής DIN BG1/2 αρσενικό σπείρωμα; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    M18x1.5 αρσενικό σπείρωμα; 316L / M20x1.5 αρσενικό σπείρωμα; 316L / G1/4 αρσενικό σπείρωμα; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    G1/2 καπάκι παξιμαδιού; 316L / G3/4 καπάκι παξιμαδιού; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.06.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

  • Εφαρμογή

    Ο υποδοχέας θερμοκρασίας iTHERM ModuLine TM101 χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές εύκολες ή μεσαίας δυσκολίας εφαρμογές είτε σε δοχεία ή σε σωλήνες με χαμηλές πιέσεις και χωρίς ακραίες θερμοκρασίες.

    Λειτουργία

    Ο μονωμένος με ορυκτό αισθητήρας βρίσκεται σε έναν σωλήνα προστασίας. Τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά (προαιρετικά) μετατρέπουν την τιμή της ωμικής αντίστασης σε ένα γραμμικό σήμα θερμοκρασίας 4 έως 20 mA.

    Παραδείγματα εγκατάστασης

    iTHERM ModuLine TM101 απευθείας αισθητήριο θερμοκρασίας - Παραδείγματα εγκατάστασης

    1 – 2 Σε σωλήνες με μικρή διατομή, η μύτη του αισθητήρα πρέπει να φτάνει ή να εκτείνεται ελαφρώς πέρα από τον άξονα του σωλήνα (=U).

    3 – 4 Κεκλιμένη θέση τοποθέτησης (προσανατολισμός).

     

     

    Το μήκος βύθισης του θερμομέτρου επηρεάζει την ακρίβεια. Εάν το μήκος βύθισης είναι πολύ μικρό, τα σφάλματα στη μέτρηση προκαλούνται από τη μετάδοση της θερμότητας μέσω της μηχανολογικής σύνδεσης και του τοιχώματος του δοχείου. Γι' αυτό, εάν εγκατασταθεί σε σωλήνα το μήκος βύθισης θα πρέπει να είναι το λιγότερο το μισό της διαμέτρου του σωλήνα. Η εγκατάσταση υπό γωνία (βλ. 3 και 4) θα μπορούσε να είναι μια άλλη λύση. Κατά τον προσδιορισμό του μήκους βύθισης ή του βάθους εγκατάστασης, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι του θερμομέτρου και της λειτουργίας που πρέπει να μετρηθεί (π.χ. ταχύτητα ροής, πίεση λειτουργίας). Τα αντίστοιχα εξαρτήματα για τις μηχανολογικές συνδέσεις και τις στεγανοποιήσεις δεν παρέχονται μαζί με το θερμόμετρο και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά, εάν είναι απαραίτητα.

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Εύρος μέτρησης Ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αισθητήρα
    Τύπος αισθητήρα – Pt100 λεπτής μεμβράνης –50 έως +200 °C (–58 έως +392 °F)
    – Θερμοστοιχείο TC, τύπος K –40 έως +650 °C (–40 έως +1.202 °F)
    Έξοδος
    Αισθητήρας Pt100 / Θερμοστοιχείο, τύπος K
    Μεταδότης 4 έως 20 mA
    Τροφοδοσία
    Τύπος σύνδεσης αισθητήρα RTD – Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο
    – Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος)
    Τύπος σύνδεσης αισθητήρα, θερμοστοιχείο (TC) – Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο
    – Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος)
    Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60584 Τύπος K: πράσινο (+), άσπρο (–)
    Σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E230 Τύπος K: κίτρινο (+), κόκκινο (–)
    Μέγιστο σφάλμα μέτρησης
    Στάνταρ IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Τύπος K (NiCr-NiAl)
    Τυπική ανοχή

    Κατηγορία, 2

    Απόκλιση; ±2,5 °C (–40 έως 333 °C) ±0,0075 |t| (333 έως 1.200 °C) / Απόκλιση, ισχύει η μεγαλύτερη αντίστοιχη τιμή
    ±2,2 K ή ±0,02 |t| (–200 έως 0 °C)
    ±2,2 K ή ±0,0075 |t| (0 έως 1.260 °C)

    Ειδική ανοχή

    Κατηγορία, 1

    Απόκλιση; ±1,5 °C (–40 έως 375 °C) ±0,004 |t| (375 έως 1.000 °C) / Απόκλιση, ισχύει η μεγαλύτερη αντίστοιχη τιμή
    ±1,1 K ή ±0,004 |t|(0 έως 1.260 °C)

    Χρόνος απόκρισης
    Δοκιμές σε νερό με 0,4 m/s (1,3 ft/s), σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60751, με βήματα θερμοκρασίας. 10 K.
    Ένθετο αισθητήριο RTD t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Ένθετο αισθητήριο θερμοστοιχείου (TC) t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Αντίσταση μόνωσης
    RTD Αντίσταση μόνωσης μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60751 > 100 MΩ στους 25 °C μεταξύ των ακροδεκτών και του υλικού του περιβλήματος με μια ελάχιστη τάση δοκιμής από 100 V DC
    TC Αντίσταση μόνωσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 1515 μεταξύ των ακροδεκτών και του υλικού του περιβλήματος με μια τάση δοκιμής από 500 V DC:
    – > 1 GΩ στους 20 °C
    – > 5 MΩ στους 500 °C
    Περιβάλλον
    Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος

    Τερματική κεφαλή με τοποθετημένο μεταδότη κεφαλής: –40 έως 85 °C (–40 έως 185 °F)

    Τερματική κεφαλή με τοποθετημένο μεταδότη κεφαλής και οθόνη: –20 έως 70 °C (–4 έως 158 °F)

    Θερμοκρασία αποθήκευσης Για πληροφορίες, βλ. στη θερμοκρασία περιβάλλοντος
    Υγρασία αέρα – Επιτρεπόμενη συμπύκνωση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60 068-2-33
    – Μέγ. σχετική υγρασία: 95% σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60068-2-30
    Κατηγορία κλίματος Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60654-1, κατηγορία C
    Βαθμός προστασίας Μέγ. IP66 (περίβλημα τύπου 4Χ NEMA), ανάλογα με τον σχεδιασμό (τερματική κεφαλή, σύνδεσμος, κ.λπ.)
    Χτύπημα και κραδασμοί
    αντίσταση
    Τα ένθετα αισθητήρια της εταιρείας Endress+Hauser υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60751 σχετικά με χτύπημα και αντοχή σε κραδασμούς από 3 g σε ένα εύρος από 10 έως 500 Hz.
    Υλικό
    Υλικό AISI 316L, 1.4404, 1.4435 / Alloy600, 2.4816
    Συνιστώμενη μέγ. θερμοκρασία για συνεχή χρήση στον αέρα 650 °C (1.202 °F) / 1.100 °C (2.012 °F)
    Ιδιότητες AISI 316L, 1.4404, 1.4435 – Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας
    – Γενικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση
    – Μέσω προσθήκης μολυβδαινίου ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στη διάβρωση σε χλώριο και όξινες, μη οξειδωτικές ατμόσφαιρες (π.χ. φωσφορικά και θειικά οξέα, οξικά και τρυγικά οξέα με μια χαμηλή συγκέντρωση)
    – Αυξημένη αντίσταση στην περικρυσταλλική διάβρωση και στη διατρητική διάβρωση
    – Σε σύγκριση με το 1.4404, το 1.4435 έχει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση και χαμηλότερη περιεκτικότητα δέλτα φερρίτη (δ-Fe)
    Ιδιότητες Alloy600, 2.4816 – Ένα κράμα νικελίου/χρωμίου με πολύ καλή αντοχή σε διαβρωτικά, οξειδωτικά και αναγωγικά περιβάλλοντα, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
    – Ανθεκτικότητα σε διάβρωση που προκαλείται από αέριο χλώριο και χλωριωμένα υλικά, όπως επίσης και σε οποιαδήποτε οξειδωτικά ανόργανα και οργανικά οξέα, θαλασσινό νερό κ.λπ.
    – Διάβρωση από πολύ καθαρό νερό
    – Να μη χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα που περιέχουν θείο
    Ένθετα αισθητήρια
    Η συσκευή έχει ένα μη αντικαταστάσιμο ένθετο αισθητήριο. Το περίβλημα είναι συγκολλημένο στη μηχανολογική σύνδεση για να εξασφαλιστεί η στεγανότητα.
    Αισθητήρας, στάνταρ λεπτής μεμβράνης
    Σχεδιασμός αισθητήρα, μέθοδος σύνδεσης 1 × ή 2 × Pt100, 3 ή 4 συρμάτων, βασική έκδοση, περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
    Αντοχή σε κραδασμούς
    της μύτης του ένθετου αισθητηρίου
    Μέχρι και 3 g
    Εύρος μέτρησης, κατηγορία ακρίβειας –50 έως +200 °C (–58 έως +392 °F), κατηγορία A ή B
    Διάμετρος 6 mm (¹⁄₄ in)
    Θερμοστοιχεία TC, τύπος K
    Σχεδιασμός αισθητήρα Καλώδιο TC με περίβλημα Alloy600, μονωμένο με ορυκτό
    Αντοχή σε κραδασμούς της μύτης του ένθετου αισθητηρίου Μέχρι και 3 g
    Εύρος μέτρησης –270 έως 1 100 °C (–454 έως 2  012 °F)
    Τύπος σύνδεσης Μη γειωμένη θερμή επαφή
    Διάμετρος 6 mm (¹⁄₄ in)
    Πιστοποιητικά και εγκρίσεις
    Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) σύμφωνα με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της σειράς IEC/EN 61326 και σύσταση EMC (NE21) NAMUR. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Δήλωση συμμόρφωσης.
    Μέγιστες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των δοκιμών EMC: < 1 % του εύρους μέτρησης. Ατρωσία έναντι παρεμβολών σύμφωνα με τη σειρά IEC/EN 61326, απαιτήσεις για βιομηχανικές περιοχές
    Εκπομπή παρεμβολών σύμφωνα με τη σειρά IEC/EN 61326, ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας B

    Διαστάσεις σε mm (in)

    iTHERM ModuLine TM101 απευθείας αισθητήριο θερμοκρασίας - Διαστάσεις 1

    A – Με μόνωση και τυφλό παξιμάδι, εσωτερικό σπείρωμα, διαθέσιμο στον τύπο G½" και G¼"
    B – Με μόνωση
    C – Με ρακόρ σύνδεσης, σπείρωμα NPT ½", ελατηριωτή έκδοση ως επιλογή
    D – Ρακόρ σύνδεσης G½"
    E – Χωρίς μόνωση, μηχανολογική σύνδεση τερματικής κεφαλής (κεφαλή Mignon), έκδοση μετρικού σπειρώματος
    F – Χωρίς μόνωση, μηχανολογική σύνδεση τερματικής κεφαλής, έκδοση σπειρώματος NPT ½"

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Διαστάσεις 2

    Προδιαγραφή
    • Κατηγορία προστασίας: IP66
    • Θερμοκρασία: -50 έως +150 °C (-58 έως +302 °F) χωρίς στυπειοθλίπτη καλωδίου
    • Υλικό: Αλουμίνιο, πολυεστέρας με επικάλυψη σκόνης, στεγανοποιήσεις: σιλικόνη
    • Σπείρωμα στυπιοθλίπτη καλωδίου: M16 × 1,5
    • Σύνδεση οπλισμού προστασίας: M10 × 1
    • Χρώμα κεφαλής: Μπλε, RAL 5012; Χρώμα καπακιού: Γκρι, RAL 7035
    • Βάρος: 420 g (14,81 oz)
    • Κανένας ακροδέκτης γείωσης

    Κοχλιωτή μηχανολογική σύνδεση

    Κοχλιωτή μηχανολογική σύνδεση - Διαστάσεις 3

    Κυλινδρική (αριστερή πλευρά) και κωνική (δεξιά πλευρά) έκδοση

    Έκδοση Μήκος σπειρώματος TL Άνοιγμα κλειδιού AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    Ηλεκτρική σύνδεση

    Τύπος σύνδεσης αισθητήρα RTD

    Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο - Ηλεκτρική σύνδεση 1

    Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο

    A – 3 συρμάτων απλός

    B – 2 × 3 συρμάτων απλός

    C – 4 συρμάτων απλός

    Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος)

    Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος) - Ηλεκτρική σύνδεση 2

    Τύπος σύνδεσης αισθητήρα, θερμοστοιχείο (TC)

    Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο - Ηλεκτρική σύνδεση 3

    Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο

    A – Εξωτερική βίδα
    B – Μαύρο
    C – Τάση τροφοδοσίας / Σύνδεση διαύλου
    D – Είσοδος αισθητήρα RTD, Ω: 4, 3 και 2 συρμάτων
    E – Είσοδος αισθητήρα TC, mV
    F – Σύνδεση οθόνης / Διεπαφή CDI
    R – Κόκκινο
    W – Άσπρο
    G – Πράσινο

    Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος) - Ηλεκτρική σύνδεση 4

    Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος)

    A – Εξωτερική βίδα
    B – Μαύρο
    C – Τάση τροφοδοσίας / Σύνδεση διαύλου
    D – Είσοδος αισθητήρα RTD, Ω: 4, 3 και 2 συρμάτων
    E – Είσοδος αισθητήρα TC, mV
    F – Σύνδεση οθόνης / Διεπαφή CDI
    R – Κόκκινο
    W – Άσπρο
    G – Πράσινο

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για TM101