Αυτόματος διακόπτης

Οριοδιακόπτης

RTA421

από €122,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • 2 ρελέ για παρακολούθηση ορίου (μεταγωγικές επαφές)

    • Ελεύθερα προσαρμοζόμενη υστέρηση
    • Εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση
    • LC οθόνη με ένδειξη των ορίων και ραβδογραφήματος
    • Ρύθμιση με την χρήση 3- πλήκτρων

    Με μια ματιά

    Έξοδος 2 ρελέ
    Είσοδος Ρεύμα, τάση
    Ενσωματωμένο τροφοδοτικό Προαιρετικό
    Χρονοκαθυστέρηση 0 έως 99 s
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Τροφοδοτικό βρόγχου (loop power)Τροφοδοσία1 έως 34 έως 1011+
    Χωρίς196-250VAC139,-129,-122,- RTA421-A11A
    98-126VAC139,-129,-122,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC170,-158,-150,- RTA421-A31A
    Με196-250VAC170,-158,-150,- RTA421-A12A
    98-126VAC170,-158,-150,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC202,-188,-177,- RTA421-A32A

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Κέλυφος πεδίου , R4 182x180x165, 5xM20, PC Pροστατευτικό κέλυφος Minitec. Συνθετικό κέλυφος + διαφανές κάλυμμα. Βαθμός προστασίας IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Ο οριοδιακόπτης RTA421 χρησιμοποιείται για την προστασία και επιτήρηση βιομηχανικών διεργασιών. Διαθέτει δύο ανεξάρτητα ρελέ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές, όπως έλεγχο αντλίας  σε βοθρολύματα  και επιτήρηση στάθμης σε δοχεία. Η εύκολη ρύθμισή του, επιτρέπει τις συχνές αλλαγές των τιμών των ορίων, με αποτέλεσμα να καθιστά τον RTA421 κατάλληλο στη χρήση τόσο σε βιομηχανικές εφαρμογές πεδίου όσο και σε ηλεκτρολογικούς πίνακες.

    Λειτουργία

    Το όργανο δέχεται αναλογικά σήμα ρεύματος (0/4 έως 20 mA) και τάσης (0/2 έως 10 V) και ενεργοποιεί τις εξόδους όταν τα όρια ξεπεραστούν, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω από την προτοποθετημένη τιμή. Και οι δύο τιμές ορίων φαίνονται στην οθόνη του. Το ραβδοφράφημα δείχνει το αναλογικό σήμα εισόδου επί τις εκατό. Η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός 2-ψηφιου κωδικού μπορεί να αποτρέψει πιθανή, μη επιθυμητή, αλλαγή της προτοποθετημένης τιμής του ορίου.

    Παράδειγμα

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Είσοδος 1 είσοδος, ρεύματος ή τάσης Τάση: 0/2 έως 10 V, 10 έως 0/2 V, μέγιστο 50 V, Ri: 1 MΩ Ρεύμα: 0/4 έως 20 mA, 20 έως 0/4 mA, μέγιστο 150 mA, Ri: 5 Ω Χρόνος ολοκλήρωσης: 4/s
    Ακρίβεια 0,5 % FSD
    Απόκλιση θερμοκρασίας 0,02 %/K θερμοκρασία περιβάλλοντος
    Έξοδος
    Ενσωματωμένο τροφοδοτικό (προαιρετικό) 24 V ±20 %, 30 mA
    Ρελέ 2 ρελέ. 1 μεταγωγική επαφή ανά ρελέ. Ενεργοποιούνται όταν η τιμή του σήματος εισόδου πλησιάσει την  προτοποθετημένη τιμή του ορίου. Φορτίο ≤ 250 VAC, 8 A, 30 VDC, 5 A
    Κατασκευή
    Κέλυφος (Π x Υ x Β) 45×110×112 mm
    Βάρος Περίπου 150 g
    Υλικό Πλαστικό PC/ABS, UL 940
    Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία κλέμμες, καλώδιο με διατομή έως 1,5 mm2
    Ενδείξεις - ρύθμιση
    LED Λειτουργία: 1 x πράσινο (2 mm) Σφάλμα λειτουργίας: 1 x κόκκινο (2 mm) Όρια: 2 x κίτρινα (2 mm)
    LC Οθόνη Αριθμητική οθόνη: 4 x 7 ψηφιών (6 mm), όρια: 2 x κανάλια, 4 x 1 ψηφίο, Ραβδογράφημα: 10 x 1 θέσεων
    Εύρος οθόνης 2 x 0 έως 99 %
    Χειρισμός 3- πλήκτρα
    Τροφοδοσία
    Τάση 196 έως 250 VAC, 50/60 Hz 98 έως 126 VAC, 50/60 Hz 20 έως 250 VDC/AC, 50/60 Hz
    Κατανάλωση ισχύς Μέγιστό 9 VA

    Διαστάσεις (σε mm)

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο

    Συνδεσμολογία

    a) Τροφοδοσία

    b) Ρελέ (εσωτερικό κύκλωμα)

    c) Ρελέ 1

    d) Ρελέ 2

    e) Κατάσταση επαφής σε περίπτωση σφάλματος ή διακοπής τροφοδοσίας

    f) Είσοδος ρεύματος

    g) Είσοδος ρεύματος με τροφοδοτικό «loop power» (προαιρετικά)    

    h) Είσοδος τάσης

  • Περισσότερα έγγραφα για RTA421