Pressure switches for absolute and gauge pressures

Διακόπτης πίεσης για μέτρηση και παρακολούθηση της απόλυτης και σχετικής πίεσης

Ceraphant PTC31B / PTP31B

από €218,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ. 24)

    • Υψηλή αναπαραγωγικότητα και μακροχρόνια σταθερότητα
    • Προσαρμοζόμενο εύρος μέτρησης
    • Ακρίβεια αναφοράς μέχρι και 0,3%

    Με μια ματιά

    Προϊόν Αέρια, ατμοί, υγρά και σκόνη
    Έξοδος 1 × PNP, 2 × PNP, 1 × PNP + 4 έως 20 mA
    Οθόνη 4-ψήφια με αλλαγή χρώματος
    Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας –40 έως +100 °C (–40 έως +212 °F)
    Εύρος μέτρησης

    Από 0 έως +100 mbar (0 έως +6 psi) έως 0 έως +400 bar (0 έως +6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςReference AccuracyΣυνδεσμολογία1 έως 34 έως 1011+
    PNP, 3-καλωδίωνStandard 0.5%M12 / ISO4400274,-247,-225,- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platinum 0.3%M12 / ISO4400305,-274,-250,- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    2xPNP, 4-καλωδίωνStandard 0.5%Βύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπος 4X Encl.289,-260,-237,- PTC31B-AA5MxxGBxxxx
    Platinum 0.3%Βύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπος 4X Encl.320,-288,-262,- PTC31B-AA5MxxDBxxxx
    PNP+4-20mA, 4-καλωδίωνStandard 0.5%Βύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπος 4X Encl.323,-291,-265,- PTC31B-AA3MxxGBxxxx
    Platinum 0.3%Βύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπος 4X Encl.354,-318,-290,- PTC31B-AA3MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςΑκρίβειαΣυνδεσμολογία1 έως 34 έως 1011+
    PNP, 3-καλωδίων0,5%M12 / ISO4400266,-239,-218,- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    0,3%M12 / ISO4400296,-267,-243,- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    2xPNP, 4-καλωδίων0,5%Βύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.281,-253,-230,- PTP31B-AA5MxxGBxxx
    0,3%Βύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.311,-280,-255,- PTP31B-AA5MxxDBxxx
    PNP+4-20mA, 4-καλωδίων0,5%Βύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.315,-283,-258,- PTP31B-AA3MxxGBxxx
    0,3%Βύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.345,-311,-283,- PTP31B-AA3MxxDBxxx

    Zubehör

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Βύσμα για υποδοχή 4p-125V, 4A-M12 M12 βύσμα. Αυτόσυρματωση. Χρήση: υποδοχή M12.14,99 52006263
    Καλώδιο 4x0,34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 βύσμα σχήματος γωνία, χωρίς καλώδιο. 5m καλώδιο PVC, Cu Sn/Ni lock.6,82 52010285

    Οι τιμές ισχύουν έως 28.02.2018 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το Ceraphant είναι ένας μετατροπέας πίεσης για τη μέτρηση της απόλυτης και σχετικής πίεσης σε αέρια, ατμούς, υγρά και σκόνη. Το Ceraphant μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού χάρη σε ένα ευρύ φάσμα εγκρίσεων και μηχανολογικών συνδέσεων.

    Λειτουργία

    Κεραμικό διαφράγματα απομόνωσης διεργασίας: Ο κεραμικός αισθητήρας είναι ένας αισθητήρας χωρίς λάδι. δηλ. η πίεση διεργασίας δρα απευθείας στο στιβαρό κεραμικό διαφράγματα απομόνωσης διεργασίας και προκαλεί την εκτροπή του. Η εξαρτούμενη από την πίεση αλλαγή στη χωρητικότητα μετράται στα ηλεκτρόδια του κεραμικού υποστρώματος και στο διαφράγματα απομόνωσης διεργασίας.

    Μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας: Η πίεση διεργασίας εκτρέπει το μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης της διεργασία του αισθητήρα και ένα υγρό πλήρωσης μεταφέρει την πίεση σε μια γέφυρα Wheatstone (τεχνολογία ημιαγωγού). Η εξαρτώμενη από την πίεση αλλαγή στην τάση εξόδου της γέφυρας μετράται και αξιολογείται.

    Παράδειγμα εφαρμογής

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Διακόπτης πίεσης Ceraphant με
    έξοδο ρεύματος (a) with RMA42 / RIA45 (b) από E-direct

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Έξοδος
    Σήμα εξόδου

    Έξοδος μεταγωγής PNP+ 4 έως 20 mA (4 συρμάτων),

    Έξοδος μεταγωγής PNP (3 συρμάτων),

    2 × έξοδος μεταγωγής PNP (4 συρμάτων)

    Λειτουργία Παράθυρο Ελάχιστο, Μέγιστο
    Εύρος σήματος 4 έως 20 mA 3,8 έως 20,5 mA
    Πτώση τάσης PNP ≤2 V
    Φορτίο 4 έως 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 23 mA 1)
    Δυναμική συμπεριφορά Σταθερά χρόνου (T90) 16 ms
    1) RLmax: Μέγιστη αντίσταση φορτίου, UB: Τάση τροφοδοσίας
    Τροφοδοσία
    Τάση τροφοδοσίας 10 έως 30 V DC
    Κατανάλωση ρεύματος ≤60 mA
    Βαθμός προστασίας

    Καλώδιο: IP66/67 NEMA τύπος 4X

    Βύσμα M12: IP65/67 NEMA τύπος 4X

    Βύσμα τύπου βαλβίδας: IP65 NEMA τύπος 4X

    Επιρροή της τροφοδοσίας ≤0,005 % του URL/1 V
    Υπόλοιπη κυμάτωση ±5 %
    Χαρακτηριστικά απόδοσης
    Ακρίβεια αναφοράς

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Θερμική αλλαγή της μηδενικής εξόδου και του εύρους εξόδου

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Μακροχρόνια σταθερότητα

    1 έτος: ±0,2 %,

    5 έτη: ±0,4 %

    Χρόνος ενεργοποίησης ≤2 sec
    Περιβάλλον
    Θερμοκρασία εριβάλλοντος -20 έως +70 °C (-4 έως +158 °F)
    Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 έως +85 °C (-40 έως +185 °F)
    Κατηγορία κλίματος Κατηγορία 3K5
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

    – Εκπομπή παρεμβολών κατά EN 61326, εξοπλισμός B

    – Ατρωσία σε παρασιτικές παρεμβολές κατά EN 61326, παράρτημα A (βιομηχανικός τομέας)

    – NAMUR σύσταση ΗΜΣ (NE21)

    Διεργασία
    Θερμοκρασία λειτουργίας

    PTC31B: –25 έως +100 °C (–13 έως +212 °F)

    PTP31B: –40 έως +100 °C (–40 έως +212 °F)

    Υλικά PTC31B
    Υλικά που δεν έρχονται σε επαφή με τη διεργασία Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας 316L (1.4404)
    Υλικά σε επαφή με τη διεργασία Μηχανολογικές συνδέσεις: 316L (1.4435), Κεραμικό διάφραγμα απομόνωσης
    διεργασίας:
    Al2O3 σύμφωνα με τον κανονισμό FDA, TSE Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τη διεργασία,
    Στεγανοποίηση: Βιτόν FKM ή EPDM
    Υλικά PTP31B
    Υλικά που δεν έρχονται σε επαφή με τη διεργασία Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβα 316L (1.4404),
    Καπάκι περιβλήματος: PBT/PC,
    Λάδι πλήρωσης: NSF-H1 συνθετικό λάδι σύμφωνα με τον κανονισμό FDA 21 CFR 178.3570
    Υλικά σε επαφή με τη διεργασία Μηχανολογικές συνδέσεις: 316L, Μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης
    διεργασίας: AISI 316L (1.4435), TSE Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τη διεργασία, Με ισόπεδα τοποθετούμενο διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας: Στεγανοποίηση: Βιτόν FKM
    Λειτουργικότητα
    Λειτουργία με τοπική
    οθόνη
    4-ψήφια ένδειξη της μετρημένης τιμής, απλή και πλήρης καθοδήγηση μενού, ολοκληρωμένες διαγνωστικές λειτουργίες, κατάσταση μέσω φωτοδιόδων (LED)
    Εγκρίσεις
    Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση ( PED)

    Διαστάσεις σε mm (ίντσες)

    Περίβλημα

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) Βύσμα M12, Πώμα περιβλήματος από πλαστικό

    d) Καλώδιο

    e) Βύσμα τύπου βαλβίδας

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.

    Διαστάσεις μηχανολογικών συνδέσεων PTC31B σε mm (ίντσες)

    Μηχανολογικές συνδέσεις με εσωτερικό κεραμικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Σπείρωμα ISO 228 G¼"

    b) Σπείρωμα ISO 228 G¼" (θηλυκό)

    c) Σπείρωμα ISO 228 G½"

    d) Σπείρωμα ISO 228 G½",
    οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)

    e) Σπείρωμα DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (θηλυκό)

    h) ASME½" MNPT, οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)

    Διαστάσεις μηχανολογικών συνδέσεων PTP31B σε mm (ίντσες)

    Μηχανολογικές συνδέσεις με εσωτερικό μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Σπείρωμα ISO 228 G¼"

    b) Σπείρωμα ISO 228 G¼" (θηλυκό)

    c) Σπείρωμα ISO 228 G½"

    d) Σπείρωμα ISO 228 G½", οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)

    e) Σπείρωμα DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (θηλυκό)

    h) ASME½" MNPT, οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)

     

    * έως 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Μηχανολογικές συνδέσεις με ισόπεδα τοποθετούμενο, μεταλλικό διαφράγματα απομόνωσης διεργασίας

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Σπείρωμα ISO 228 G½" DIN3852

    b) Σπείρωμα ISO 228 G½" Στεγανοποιητικός δακτύλιος Ο

     

    * έως 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Συνδεσμολογία

    1 έξοδος μεταγωγής PNP R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Βύσμα M12

    b) Βύσμα τύπου βαλβίδας

    c) Καλώδιο

     

    Καλώδιο:
    1: καφέ = L+
    2a: μαύρο = έξοδος διακόπτη 1
    2b: άσπρο = μη κατειλημμένο
    3: μπλε = L–
    4: πράσινο/κίτρινο = γείωση
    (a): Εύκαμπτος σωλήνας αέρα αναφοράς

    2 έξοδοι μεταγωγής PNP R1 και R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Βύσμα M12

    b) Καλώδιο

     

    Καλώδιο:
    1: καφέ = L+
    2a: μαύρο = έξοδος διακόπτη 1
    2c: άσπρο = έξοδος διακόπτη 2
    3: μπλε = L–
    4: πράσινο/κίτρινο = γείωση
    (a): Εύκαμπτος σωλήνας αέρα αναφοράς

    1 έξοδος μεταγωγής PNP R1 με επιπλέον αναλογική έξοδο 4 έως 20 mA (ενεργός)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Βύσμα M12

    b) Καλώδιο

     

    Καλώδιο:
    1: καφέ = L+
    2a: μαύρο = έξοδος διακόπτη 1
    2d: άσπρο = αναλογική έξοδος 4 έως 20 mA
    3: μπλε = L–
    4: πράσινο/κίτρινο = γείωση
    (a): Εύκαμπτος σωλήνας αέρα αναφοράς

  • Περισσότερα έγγραφα για PTC31B
    Περισσότερα έγγραφα για PTP31B
  • Αντικαθιστά το:

    Αναζήτηση:
    Κανένα αποτέλεσμα