- Αρχική σελίδα
- Προϊόντα
- Αισθητήρες & διακόπτες στάθμης
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
-
- Έως και πέντε όρια μόνο με ένα αισθητήριο
- Ενιαίου τύπου αισθητήριο/ ενισχυτής ή διαχωρισμένου τύπου
- Δεν έχει κινούμενα μέρη
- Δεν απαιτεί ρύθμιση
Με μια ματιά
Υλικό υγρά με αγωγιμότητα > 10 µS/cm Πιστοποίηση ATEX II 2G EEx ia Σημεία μέτρησης έως 4 σημεία μέτρησης με 5 ράβδους ή συρματόσχοινα Θερμοκρασία υλικού: –40 έως +100 °C Πίεση λειτουργίας –1 έως +10 bar Liquipoint T FTW31 : L=1000mm
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Έξοδος/ Τροφοδ. Αισθητήριο 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου Διαχωρισμένου τύπου 2x ράβδοι, 316L 94,- 87,- 83,- FTW31-A1A2CA0A 3x ράβδοι, 316L 116,- 108,- 103,- FTW31-A1A3CA0A 5x ράβδοι, 316L 132,- 123,- 116,- FTW31-A1A5CA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x ράβδοι, 316L 167,- 155,- 147,- FTW31-A1A2CA2A 3x ράβδοι, 316L 189,- 176,- 166,- FTW31-A1A3CA2A FEW54; ρελέ 20-253VAC; 20-55VDC 2x ράβδοι, 316L 167,- 155,- 147,- FTW31-A1A2CA4A 3x ράβδοι, 316L 189,- 176,- 166,- FTW31-A1A3CA4A Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου, WHG, ανίχνευση διαρροής Διαχωρισμένου τύπου 2x ράβδοι, 316L 113,- 105,- 99,- FTW31-B1A2CA0A 3x ράβδοι, 316L 135,- 126,- 119,- FTW31-B1A3CA0A 5x ράβδοι, 316L 151,- 140,- 133,- FTW31-B1A5CA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x ράβδοι, 316L 185,- 173,- 163,- FTW31-B1A2CA2A 3x ράβδοι, 316L 208,- 193,- 183,- FTW31-B1A3CA2A FEW54; ρελέ 20-253VAC; 20-55VDC 2x ράβδοι, 316L 185,- 173,- 163,- FTW31-B1A2CA4A 3x ράβδοι, 316L 208,- 193,- 183,- FTW31-B1A3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, ανίχνευση διαρροής δείτε φυλλάδιο ασφαλείας (XA) (ηλεκτροστατική φόρτιση) Διαχωρισμένου τύπου 2x ράβδοι, 316L 110,- 102,- 97,- FTW31-D1A2CA0A 3x ράβδοι, 316L 133,- 123,- 117,- FTW31-D1A3CA0A 5x ράβδοι, 316L 148,- 138,- 130,- FTW31-D1A5CA0A FEW58; NAMUR 2x ράβδοι, 316L 183,- 170,- 161,- FTW31-D1A2CA8A 3x ράβδοι, 316L 205,- 191,- 181,- FTW31-D1A3CA8A Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Έξοδος/ Τροφοδ. Αισθητήριο 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου Διαχωρισμένου τύπου 2x ράβδοι, 316L 101,- 94,- 89,- FTW31-A1A2DA0A 3x ράβδοι, 316L 124,- 115,- 109,- FTW31-A1A3DA0A 5x ράβδοι, 316L 139,- 129,- 122,- FTW31-A1A5DA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x ράβδοι, 316L 174,- 162,- 153,- FTW31-A1A2DA2A 3x ράβδοι, 316L 197,- 183,- 173,- FTW31-A1A3DA2A FEW54; ρελέ 20-253VAC; 20-55VDC 2x ράβδοι, 316L 174,- 162,- 153,- FTW31-A1A2DA4A 3x ράβδοι, 316L 197,- 183,- 173,- FTW31-A1A3DA4A Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου, WHG, ανίχνευση διαρροής Διαχωρισμένου τύπου 2x ράβδοι, 316L 120,- 112,- 106,- FTW31-B1A2DA0A 3x ράβδοι, 316L 143,- 133,- 126,- FTW31-B1A3DA0A 5x ράβδοι, 316L 158,- 147,- 139,- FTW31-B1A5DA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x ράβδοι, 316L 193,- 179,- 170,- FTW31-B1A2DA2A 3x ράβδοι, 316L 215,- 200,- 190,- FTW31-B1A3DA2A FEW54; ρελέ 20-253VAC; 20-55VDC 2x ράβδοι, 316L 193,- 179,- 170,- FTW31-B1A2DA4A 3x ράβδοι, 316L 215,- 200,- 190,- FTW31-B1A3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, ανίχνευση διαρροής δείτε φυλλάδιο ασφαλείας (XA) (ηλεκτροστατική φόρτιση) Διαχωρισμένου τύπου 2x ράβδοι, 316L 118,- 109,- 103,- FTW31-D1A2DA0A 3x ράβδοι, 316L 140,- 130,- 123,- FTW31-D1A3DA0A 5x ράβδοι, 316L 155,- 144,- 137,- FTW31-D1A5DA0A FEW58; NAMUR 2x ράβδοι, 316L 190,- 177,- 167,- FTW31-D1A2DA8A 3x ράβδοι, 316L 213,- 198,- 187,- FTW31-D1A3DA8A Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Έξοδος/ Τροφοδ. Αισθητήριο 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου Διαχωρισμένου τύπου 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 134,- 124,- 118,- FTW32-A1D2CA0A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 157,- 146,- 138,- FTW32-A1D3CA0A 5x συρμ/σχοινα, 316Ti 264,- 245,- 232,- FTW32-A1D5CA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 206,- 192,- 181,- FTW32-A1D2CA2A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 229,- 213,- 202,- FTW32-A1D3CA2A FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 206,- 192,- 181,- FTW32-A1D2CA4A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 229,- 213,- 202,- FTW32-A1D3CA4A Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου, WHG, ανίχνευση διαρροής Διαχωρισμένου τύπου 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 152,- 142,- 134,- FTW32-B1D2CA0A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 175,- 163,- 154,- FTW32-B1D3CA0A 5x συρμ/σχοινα, 316Ti 283,- 263,- 249,- FTW32-B1D5CA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 225,- 209,- 198,- FTW32-B1D2CA2A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 248,- 231,- 218,- FTW32-B1D3CA2A FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 225,- 209,- 198,- FTW32-B1D2CA4A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 248,- 231,- 218,- FTW32-B1D3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, ανίχνευση διαρροής δείτε φυλλάδιο ασφαλείας (XA) (ηλεκτροστατική φόρτιση) Διαχωρισμένου τύπου 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 150,- 140,- 132,- FTW32-D1D2CA0A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 173,- 161,- 152,- FTW32-D1D3CA0A 5x συρμ/σχοινα, 316Ti 280,- 261,- 247,- FTW32-D1D5CA0A FEW58; NAMUR 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 223,- 207,- 196,- FTW32-D1D2CA8A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 246,- 229,- 216,- FTW32-D1D3CA8A Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Έξοδος/ Τροφοδ. Αισθητήριο 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου Διαχωρισμένου τύπου 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 164,- 152,- 144,- FTW32-A1D2DA0A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 187,- 174,- 164,- FTW32-A1D3DA0A 5x συρμ/σχοινα, 316Ti 294,- 273,- 259,- FTW32-A1D5DA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 236,- 220,- 208,- FTW32-A1D2DA2A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 259,- 241,- 228,- FTW32-A1D3DA2A FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 236,- 220,- 208,- FTW32-A1D2DA4A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 259,- 241,- 228,- FTW32-A1D3DA4A Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου, WHG, ανίχνευση διαρροής Διαχωρισμένου τύπου 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 183,- 170,- 161,- FTW32-B1D2DA0A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 206,- 191,- 181,- FTW32-B1D3DA0A 5x συρμ/σχοινα, 316Ti 313,- 291,- 275,- FTW32-B1D5DA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 255,- 237,- 225,- FTW32-B1D2DA2A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 278,- 259,- 245,- FTW32-B1D3DA2A FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 255,- 237,- 225,- FTW32-B1D2DA4A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 278,- 259,- 245,- FTW32-B1D3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, ανίχνευση διαρροής δείτε φυλλάδιο ασφαλείας (XA) (ηλεκτροστατική φόρτιση) Διαχωρισμένου τύπου 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 180,- 168,- 159,- FTW32-D1D2DA0A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 203,- 189,- 179,- FTW32-D1D3DA0A 5x συρμ/σχοινα, 316Ti 310,- 289,- 273,- FTW32-D1D5DA0A FEW58; NAMUR 2x συρμ/σχοινα, 316Ti 253,- 235,- 223,- FTW32-D1D2DA8A 3x συρμ/σχοινα, 316Ti 276,- 257,- 243,- FTW32-D1D3DA8A Παρελκόμενα
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Παξιμάδι τοποθέτησης G1-1/2 Εξάγωνο, SW60. 22,52 52014146 Οι τιμές ισχύουν έως 30.06.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserNem pont ez a Liquipoint szintkapcsoló a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?
Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Οι Liquipoint T αισθητήρες χρησιμοποιούνται για ανίχνευση ορίου σε αγώγιμα υγρά. Ανάλογα με τον αριθμό των ορίων που απαιτείται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προστασία υπερχείλισης, προστασία «υπό κενό» λειτουργίας αντλίας, έλεγχο αντλίας δύο σημείων, ενώ παράλληλα μπορούν να προσαρμοστούν χωρίς πρόβλημα σε υφιστάμενες μηχανολογικές συνδέσεις.
Λειτουργία
Μεταξύ των ραβδών του αισθητήριου υπάρχει εναλλασσόμενη τάση. Μόλις η στάθμη του αγώγιμου υγρού ανέβει τόσο ώστε να καλύψει και τη ράβδο γείωσης και την ράβδο του ορίου, τότε οι ράβδοι διαρρέονται από ρεύμα και το Liquipoint T ενεργοποιείται. Χρησιμοποιώντας την εναλλασσόμενη τάση, αποφεύγεται η διάβρωση των άκρων του αισθητηρίου εξαιτίας του φαινομένου ηλεκτρόλυσης που εμφανίζεται λόγω του υγρού. Καθώς το σύστημα έχει σχεδιαστεί ως κλειστό κύκλωμα, ελεύθερο δυναμικού, μεταξύ του αισθητηρίου και του ηλεκτρονικού συστήματός του, το υλικό κατασκευής της δεξαμενής είναι αδιάφορο και δεν υπάρχει κίνδυνος αν για κάποιο λόγο ακουμπήσουμε τις ράβδους κατά την λειτουργία.
Παράδειγμα
Αισθητήρια με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (ενιαίου τύπου)
Το σύστημα μέτρησης αποτελείται από:
- FTW31, FTW32 με δύο/ τρεις ράβδους ή συρματόσχοινα και ηλεκτρονικό σύστημα
- Μονάδες έλέγχου, διακόπτες ή μεταδότες σήματος. π.χ. PLC, ρελέ ή NAMUR-ενισχυτές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-5-6
Αισθητήρια χωρίς ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (διαχωρισμένου τύπου)
Το σύστημα μέτρησης αποτελείται από:
- FTW31, FTW32 με δύο έως πέντε ράβδους ή συρματόσχοινα.
- Nivotester FTW325
- Μονάδες έλέγχου, διακόπτες ή μεταδότες σήματος. π.χ. PLC, ρελέ
Ο αριθμός των Nivotester εξαρτάται από τον αριθμό των ορίων (π.χ. 4 όρια με 2 Nivotester FTW325).
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΓενικάΈκδοση Ενιαίου τύπου: 2-/ 3- (για ∆S-mode μόνο οι 3-ράβδο/ συρματόσχοινο εκδόσεις) ράβδοι ή συρματόσχοινα, διαχωρισμένου τύπου (με ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης γραμμής, σε συνδυασμό με τον διακόπτη FTW325): 2-/ 3- / 5- ράβδοι ή συρματόσχοινα Μήκος αισθητηρίου Ράβδος: 100 έως 4 000 mm Συρ/νο: 250 έως 15 000 mm Ελάχιστη αγωγιμότητα ≥ 10 µS/cm Καλώδιο Κοινό καλώδιο (25 Ω ανά αγωγό) Συνθήκες λειτουργίαςΘερμοκρασία υλικού –40 έως +100 °C Θερμοκρασία περιβάλλοντος –40 έως +70 °C Πίεση λειτουργίας –1 έως +10 bar Βαθμός στεγανότητας IP 66 Μηχανολογική σύνδεση G 1½" ΥλικόΗλεκτρόδια Ράβδος: 1.4404 (316L)/ μόνωση: PP Συρματόσχοινο: 1.4571 (316Ti)/ μόνωση: FEP με βάρος από 1.4435 (316L) Μηχανολογική σύνδεση PPS Κέλυφος F16 Ενιαίου τύπου έκδοση: κέλυφος από PBT, κάλυμμα από PPS, προσαρμογέας από PBΤ Κέλυφος F24 Διαχωρισμένου τύπου έκδοση: Κέλυφος από PPS, κάλυμμα από PBT Πιστοποίηση (Ενιαίου τύπου έκδοση)Αντιεκρηκτικού τύπου ATEX II 2G EEx ia IIC T6 με ηλεκτρονικό σύστημα FEW58 WHG WHG Z-65.40-360 (DIBt) Πιστοποίηση (Διαχωρισμένου τύπου έκδοση)Αντιεκρηκτικού τύπου ATEX II 2G EEx ia IIC T6 Διαστάσεις (σε mm)
Ενιαίου τύπου έκδοση με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα
L = Μήκος αισθητηρίου
FTW31 (Ράβδος)
FTW32 (Συρματόσχοινο)
Έκδοση με ράβδο / συρματόσχοινο και μηχανολογική σύνδεση G1½"
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο
Διαχωρισμένου τύπου έκδοση χωρίς ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα
L = Μήκος αισθητηρίου
FTW31 (Ράβδος)
FTW32 (Συρματόσχοινο)
Έκδοση με ράβδο / συρματόσχοινο και μηχανολογική σύνδεση G1½"
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο
Συνδεσμολογία – Αισθητήριο με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (ενιαίου τύπου έκδοση)
Ηλεκτρονικό σύστημα FEW52Τροφοδοσία U = 10,8 έως 45 V DC Κατανάλωση ρεύματος Μέγιστο 25 mA Σύνδεση φορτίου Ανοικτού συλλέκτη, PNP Τάση εναλλαγής Μέγιστη 45 V Φορτίο Εκκίνηση (μέγιστο 1 sec): μέγιστο 2 A Λειτουργία: μέγιστο 200 mA Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας Ναι
Συνδεσμολογία του ηλεκτρονικού συστήματος FEW52:
F: Ασφάλεια τήξης, εξαρτώμενη από το φορτίο
M: Γείωση
R: Φορτίο, π.χ. PLC, PLS, ρελέ
a) Τροφοδοσία
Ηλεκτρονικό σύστημα FEW54Τροφοδοσία 20 έως 55 VDC ή 20 έως 253 VAC, 50/60 Hz Κατανάλωση ρεύματος 60 mA Ρεύμα αιχμής (κορυφής) Μέγιστο 2 A, μέγιστο 400 µs Συχνότητα παλμού Περίπου 1,5 s Έξοδος Δύο ελεύθερες μεταγωγικές επαφές (DPDT) Επαφή U~ μεγ. 253 V, I~ μεγ. 4 A, U = 30 V/4 A, 150 V/ 0,2 A Κατανάλωση ισχύος < 2,0 W
Συνδεσμολογία του ηλεκτρονικού συστήματος FEW54:
F1: Ασφάλεια τήξης, 200 mA, ημι-αργοπορίας
F2: Ασφάλεια τήξης για προστασία της μεταγωγικής επαφής, εξαρτώμενη από το φορτίο
Μ: Γείωση (PE)
a) Τροφοδοσία
b) + c) Ελεύθερες μεταγωγικές επαφές
d) Δεξαμενή
Ηλεκτρονικό σύστημα FEW58Για την τροφοδοσία δείτε το τεχνικό φυλλάδιο του συνδεδεμένου ενισχυτή απομόνωσης σήματος, ο οποίος είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 60947-5-6 (NAMUR). Στην περίπτωση που συνδεθεί με ξεχωριστό αυτόματο διακόπτη, ο οποίος είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 60947-5-6 (NAMUR), το σήμα εξόδου να μεταπηδά από υψηλής σε χαμηλής έντασης ρεύματος (H-L-ακμή). Μετάδοση σήματος 2- καλωδίων: H-L- ακμή 2,2...6,5 mA/0,4...1,0 mA. Σήμα εξόδου σε ελαττωματικό αισθητήριο: <1,0 mA Στην περίπτωση που συνδεθεί σε πολυπλέκτη ο χρόνος κύκλού θα πρέπει να προσαρμοστεί τουλάχιστον στα 2 sec
a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)
b) π.χ.: FTL325N
Συνδεσμολογία – Αισθητήριο χωρίς ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (διαχωρισμένου τύπου έκδοση)
Για αξιολόγηση απαιτούνται μία ή περισσότερες μονάδες επαφών FTW325.
Ξεχωριστό 3 -ράβδο ή –συρματόσχοινο αισθητήριο με επιτήρηση γραμμής.
*1 Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος για την επιτήρηση της γραμμής
-
Τεχνικό φυλλάδιο
Περισσότερα έγγραφα για FTW31Περισσότερα έγγραφα για FTW32