- Αρχική σελίδα
- Προϊόντα
- Ροόμετρα & διακόπτες ροής για υγρά
- Proline Promag 10D
Ηλεκτρομαγνητικό Ροόμετρο
Proline Promag 10D
Info-Hotline
2108002320
(εσωτ. 24)
-
- Εύκολο, γρήγορο κεντράρισμα αισθητήρα
- Υψηλή ακρίβεια και ευστάθεια στην μέτρηση
- Χωρίς πτώση πίεσης, άρα εξοικονόμηση ενέργειας
Με μια ματιά
Μέτρηση ροής έως 10 m/s Αγωγιμότητα υγρού ≥ 50 µS/cm Θερμοκρασία λειτουργίας έως +60 °C Υλικό εσωτερικής επικάλυψης Πολυαμίδιο Πίεση λειτουργίας έως 16 bar Σημ.
Ο χρόνος παράδοσης του ροόμετρου είναι 14 εργάσιμες ημέρες.
Wafer versions (with mounting kit)
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Τροφοδοσία, Οθόνη Diameter 1 έως 3 4 έως 10 11+ 85-250VAC, οθόνη 2- γραμμών, πλήκτρα DN25 718,- 667,- 631,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1 DN40 718,- 667,- 631,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1 DN50 718,- 667,- 631,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1 DN65 769,- 715,- 677,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1 DN80 769,- 715,- 677,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1 DN100 816,- 758,- 718,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1 20-28VAC / 11-40VDC, οθόνη 2- γραμμών, πλήκτρα DN25 718,- 667,- 631,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1 DN40 718,- 667,- 631,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1 DN50 718,- 667,- 631,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1 DN65 769,- 715,- 677,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1 DN80 769,- 715,- 677,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1 DN100 816,- 758,- 718,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1 Version with threaded connections
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Τροφοδοσία, Οθόνη Diameter 1 έως 3 4 έως 10 11+ 85-250VAC, οθόνη 2- γραμμών, πλήκτρα DN25 700,- 651,- 616,- 10D25-xUGA1AA0A4AA DN40 700,- 651,- 616,- 10D40-xUGA1AA0A4AA DN50 700,- 651,- 616,- 10D50-xUGA1AA0A4AA 20-28VAC / 11-40VDC, οθόνη 2- γραμμών, πλήκτρα DN25 700,- 651,- 616,- 10D25-xUGA1AA0A5AA DN40 700,- 651,- 616,- 10D40-xUGA1AA0A5AA DN50 700,- 651,- 616,- 10D50-xUGA1AA0A5AA Οι τιμές ισχύουν έως 31.05.2018 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserΌσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Το Proline Promag 10D είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο για αμφίδρομη μέτρηση ροής σε αγώγιμα υγρά. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση ροής σε νερό ή εφαρμογές επεξεργασίας νερού. Εξαιτίας της εύκολης εγκατάστασης και λειτουργίας του, του στιβαρού του σχεδιασμού και της χαμηλής του τιμής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές που περιορισμένες αρχές λειτουργίας μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παλιότερα. Διαθέτει πιστοποιήσεις Πόσιμου Νερού KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS και NSF 61.
Λειτουργία
Σύμφωνα με τον νόμο του Faraday της μαγνητικής επαγωγής, όταν ένας αγωγός κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο τότε στα άκρα του αγωγού εμφανίζεται μια τάση λόγω επαγωγής. Στην περίπτωση του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου, ο μετακινούμενος αγωγός είναι το υγρό. Μετρώντας την επαγωγική τάση που παρουσιάζεται, η ταχύτητα της ροής μπορεί να προσδιορισθεί. Από την ταχύτητα ροής και την διατομή του σωλήνα υπολογίζεται η παροχή σε όγκο.
Παράδειγμα
Proline Promag 10D για μέτρηση ροής του υγρού που εισέρχεται στη δεξαμενή.
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΕίσοδοςΠεριοχή μέτρησης Τυπικά v = 0,01 έως 10 m/s με την καθορισμένη ακρίβεια ΈξοδοςΡεύματος Ενεργό (Active): 4 έως 20 mA, RL < 700 Ω (για HART®: ≥ 250 Ω) Παλμού/ κατάστασης Παθητικό (Passive): 30 VDC/250 mA, Ανοιχτού Συλλέκτη ΤροφοδοσίαΤάση 85 έως 250 VAC, 45 έως 65 Hz, 20 έως 28 VAC, 45 έως 65 Hz, 11 έως 40 VDC Κατανάλωση ισχύς (μαζί με το αισθητήριο) 85 έως 250 VAC: < 12 VA , 20 έως 28 VAC: < 8 VA , 11 έως 40 VDC: < 6 W ΑκρίβειαΣυνθήκες αναφοράς σύμφωνα με DIN EN 29104 και VDI/VDE 2641 Θερμοκρασία
λειτουργίας+28 °C ± 2 K Θερμοκρασία
περιβάλλοντος+22 °C ± 2 K Μέγιστο σφάλμα
μέτρησης (Ρεύμα
εξόδου)±0,5 % επί του εύρους μέτρησης επιπλέων ±5 μA Μέγιστο σφάλμα
μέτρησης (Έξοδος
παλμού)±0,5 % επί της μετρούμενης τιμής ±2 mm/s Επαναληψημότητα Μέγιστο ±0,2% o.r. ±2 mm/s (o.r. = επί της μετρούμενης τιμής) Μέγιστο σφάλμα μέτρησηςΡεύμα εξόδου ±0,5 % επί της ρυθμισμένης περιοχής και ±5 µA Έξοδος παλμού ±0,5 % επί της μετρούμενης τιμής και ±2 mm/s ΕπαναληψημότηταΜέγιστο ±0,2% o.r. ±2 mm/s (o.r. = επί της μετρούμενης τιμής) Ανάντη και ΚατάντηΕάν είναι δυνατό εγκαταστήστε το ροόμετρο μακριά από εξαρτήματα όπως βάνες, συνδέσεις «Τ», γωνιές, κτλ.
Ανάντη ≥ 5 × DN Κατάντη ≥ 2 × DN Συνθήκες λειτουργίας: ΠεριβάλλονΘερμοκρασία περιβάλλοντος –20 έως +60 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης –20 έως +60 °C Βαθμός στεγανότητας IP 67 (NEMA 4X) για τον ενισχυτή και το αισθητήριο Ανοχή έναντι κραδασμών Επιτάχυνση έως 2 g σύμφωνα με το πρότυπο IEC 600 68-2-6 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61326 και NAMUR NE 21. Παρεμβολές: σύμφωνα με το όριο για την βιομηχανία κατά EN 55011 Συνθήκες λειτουργίας: ΕφαρμογήΘερμοκρασία λειτουργίας 0 έως +60 °C Ελάχιστη αγωγιμότητα ≥ 50 μS/cm Πίεση λειτουργίας PN16 Αντοχή σε πίεση Σωλήνας μέτρησης: 0 mbar abs με υγρό σε θερμοκρασία ≤ 60 °C ΥλικόΔάκτυλοι γείωσης 1.4301/304 Κέλυφος αισθητήρα Χυτό αλουμίνιο με εποξειδική βαφή Σωλήνας μέτρησης Πολυαμίδιο, στεγανοποιητικό δακτ.: EPDM Ηλεκτρόδια 1.4435/316L Αριθμός ηλεκτροδίων Δύο Εξαρτήματα μηχανολογικής σύνδεσηςΣυμπεριλαμβάνονται για την έκδοση χωρίς άκρα σύνδεσης Αποτελούνται από ράβδους, στεγανοποιητικά δακτυλίδια, παξιμάδια, ροδέλες και παρεμβύσματα φλάντζας Ενδείξεις - ρύθμισηΟθόνη LCD φωτιζόμενη δύο γραμμών, 16 χαρακτήρες ανά γραμμή Ένδειξη Προρυθμισμένη ένδειξη (σε κατάσταση λειτουργίας): Ογκομετρική ροή και κατάσταση αθροιστή Χειρισμός Τοπικός χειρισμός με 3- πλήκτρα Απομακρυσμένος χειρισμός Μέσω πρωτοκόλλου HART® και λογισμικού FieldCare ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Πόσιμου Νερού WRAS BS 6920 Διαστάσεις (σε mm)
Ενιαίου τύπου έκδοση Promag 10D χωρίς άκρα σύνδεσης
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
DN L A B C Βάρος EN (DIN)/
JIS [mm][mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 25 55 283 240 43 2,9 40 69 303 251 52 3,5 50 83 324 262 62 4,3 65 93 342 272 70 5,1 80 117 351 276 75 6,1 100 148 379 290 89 8,8 Ενιαίου τύπου έκδοση Promag 10D με συνδέσεις σπειρώματος
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
DN E G H J Βάρος EN (DIN)/
JIS [mm][mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 25 110 240 43 283 2,9 40 140 251 52 303 3,5 50 200 262 62 324 4,3 Συνδεσμολογία
Συνδεσμολογία ενισχυτή, καλώδιο διατομής max. 2,5 mm2
a Κάλυμμα θαλάμου ηλεκτρονικού συστήματος
b Καλώδιο τροφοδοσίας
c Γείωση τροφοδοσίας
d Τροφοδοσία
e Καλώδιο σήματος
f Γείωση καλωδίου σήματος
g Κλέμμες για καλώδιο σήματος
h Βύσμα για το ειδικό καλώδιο του Service
i Γείωση για την εξουδετέρωση δυναμικού
Αρ. κλέμμας:- 24 (+)/25 (-) = Έξοδος παλμού/ κατάστασης
- 26 (+)/27 (-) = HART® έξοδος ρεύματος
Για περισσότερα δείτε "Έξοδος"
- 1 (L1/L+)/2 (N/L-) = Τροφοδοσία
Για περισσότερα δείτε "Τροφοδοσία"
Μέγιστο σφάλμα μέτρησης
Μέγιστο σφάλμα μέτρησης σε % επί της μετρούμενης τιμής.
Διακυμάνσεις στην τάση τροφοδοσίας δεν επηρεάζουν την ακρίβεια του οργάνου.
Σχέση πίεσης- θερμοκρασίας
Επιτρεπτή πίεση λειτουργίας
Χαρακτηριστικές τιμές ροής [SI μονάδες]
Διάμετρος Προτεινόμενη ροή Εργοστασιακές ρυθμίσεις [mm] μέγιστη/ ελάχιστη
(v ~ 0,3 έως 10 m/s)
Έξοδος ρεύματος
(v ~ 2,5 m/s)
Τιμή παλμού
(~ 2 Pulse/s)Χαμηλότερη μετρούμενη
ροή (v ~ 0,04 m/s)
25 9 έως 300 dm³/min 75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min 40 25 έως 700 dm³/min 200 dm³/min 1,50 dm³ 3 dm³/min 50 35 έως 1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min 65 60 έως 2000 dm³/min 500 dm³/min 5,00 dm³ 8 dm³/min 80 90 έως 3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min 100 145 έως 4700 dm³/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min -
Τεχνικό φυλλάδιο
Περισσότερα έγγραφα για 10D