Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ροής για αγώγιμα υγρά

Picomag

Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Ταυτόχρονη μέτρηση ροής, θερμοκρασίας και αγωγιμότητας
    • Ευέλικτη ενσωμάτωση σε όλα τα συστήματα fieldbus μέσω IO-Link

    • Θέση σε λειτουργία και λειτουργία μέσω Bluetooth® και της εφαρμογής (App) SmartBlue

    • Η ρύθμιση μπορεί να αντιγραφεί από τη μία συσκευή στην άλλη

    Με μια ματιά

    Ελάχιστη αγωγιμότητα ≥10 μS/cm
    Θερµοκρασία υγρού –10°C έως +70°C (+14 έως +158°F), προσωρινά έως +85°C (+185°F)
    Υλικά σε επαφή με το μέσο Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4404), PEEK, FKM
    Πίεση λειτουργίας Μέγ. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μοντέλο συσκευήςΈξοδος; ΕίσοδοςΑισθητήρας; Κέλυφος1 έως 34 έως 1011+
    DN15 / 1/2": Picomag, DMA15, 25 lpm/7 gpmIO-Link/4-20mA/παλμοί/έξοδος διακόπτη/ 2-10V; είσοδος, ρυθμιζόμενηPEEK, ανοξ. χάλυβας; ανοξ. Χάλυβας494,-444,-405,- DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4": Picomag, DMA20, 50 lpm/13 gpmPEEK, ανοξ. χάλυβας; ανοξ. χάλυβας567,-511,-465,- DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1":
    Picomag, DMA25, 100 lpm/26 gpm
    PEEK, ανοξ. χάλυβας; ανοξ. Χαλυβας662,-596,-543,- DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2":
    Picomag, DMA50, 750 lpm/198 gpm
    PEEK, ανοξ. χάλυβας; ανοξ. χάλυβας841,-757,-690,- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1/2"/G3/8" ext. Χρήση: Προσαρμογέας εξωτερικού σπειρώματος DN08 (3/8") για Picomag DN15 (1/2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.36,95 71355698
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1/2"/R3/8" AG Χρήση: Προσαρμογέας R εξωτερικού σπειρώματος DN08 (3/8") για Picomag DN15 (1/2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.36,95 71355699
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1/2"/NPT3/8" εξωτ. Χρήση: Προσαρμογέας NPT εξωτερικού σπειρώματος DN08 (3/8") για Picomag DN15 (1/2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.36,95 71355700
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1/2"/G1/2" εσωτ. Χρήση: Προσαμρογέας εσωτερικού σπειρώματος DN15 (1/2") για Picomag DN15 (1/2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.36,95 71355701
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1/2"/R1/2" εξωτ. Χρήση: Προσαρμογέας R εξωτερικού σπειρώματος DN15 (1/2") για Picomag DN15 (1/2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.36,95 71355702
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1/2"/NPT1/2" εξωτ. Χρήση: Προσαρμογέας NPT εξωτερικού σπειρώματος DN15 (1/2") για Picomag DN15 (1/2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.36,95 71355703
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Χρήση: Προσαρμογέας triclamp DN15 (1/2") για Picomag DN15 (1/2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.36,95 71355704
    Σετ παρεμβυσμάτων Picomag DMA15 Cent.3820 Χρήση: Για να σφραγίσει τους τρόπους σύνδεσης. Αποτελείται από: 2x παρεμβύσματα (1/2").2,45 71354741

    DMA20 accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ προσαρμογέων Picomag G3/4"/R3/4" AG Χρήση: Προσαρμογέας R εξωτερικού σπειρώματος DN20 (3/4") για Picomag DN20 (3/4"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.42,63 71355705
    Σετ προσαμρογέων Picomag G3/4"/NPT3/4" εξωτ. Χρήση: Προσαρμογέας NPT εξωτερικού σπειρώματος DN20 (3/4") για Picomag DN20 (3/4"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.42,63 71355706
    Σετ προσαρμογέων Picomag G3/4"/G3/4" εσωτ. Χρήση: Προσαρμογέας εσωτερικού σπειρώματος DN20 (3/4") για Picomag DN20 (3/4"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.42,63 71355707
    Σετ προσαρμογέων Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Χρήση: Προσαρμογέας triclamp DN20 (3/4") για Picomag DN20 (3/4"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.42,63 71355708
    Σετ παρεμβυσμάτων Picomag DMA20 Cent.3820 Χρήση: Για να σφραγίσει τους τρόπους σύνδεσης. Αποτελείται από: 2x παρεμβύσματα (3/4").2,45 71354742

    DMA25 accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1"/R1" εξωτ. Χρήση: Προσαρμογέας R εξωτερικού σπειρώματος DN25 (1") για Picomag DN25 (1"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.48,32 71355709
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1"/NPT1" εξωτ. Χρήση: Προσαρμογέας NPT εξωτερικού σπειρώματος DN25 (1") για Picomag DN25 (1"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.48,32 71355710
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1"/G1" εσωτ. Χρήση: Προσαρμογέας εσωτερικού σπειρώματος DN25 (1") για Picomag DN25 (1"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.48,32 71355711
    Σετ προσαρμογέων Picomag G1"/1" TriClamp Χρήση: Προσαρμογέας triclamp DN25 (1") για Picomag DN25 (1"). Αποτελείται από: 2x προσαμρογέας + 2x παρέμβυσμα.65,37 71355712
    Σετ παρεμβυσμάτων Picomag DMA25 Cent.3820 Χρήση: Για να σφραγίσει τους τρόπους σύνδεσης. Αποτελείται από: 2x παρέμβυσμα (1").2,45 71354745

    DMA50 accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ προσαρμογέων Picomag G2"/R1 1/2" εξωτ. Προσαρμογέας R εξωτερικού σπειρώματος DN40 (1 1/2") για Picomag DN50 (2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.122,21 71355713
    Σετ προσαρμογέων Picomag G2"/R2" εξωτ. Χρήση: Προσαρμογέας R εξωτερικού σπειρώματος DN50 (2") για Picomag DN50 (2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.122,21 71355714
    Σετ προσαρμογέων Picomag G2"/NPT1 1/2" εξωτ. Προσαρμογέας R εξωτερικού σπειρώματος DN50 (2") για Picomag DN50 (2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.122,21 71355715
    Σετ προσαρμογέων Picomag G2"/NPT2" εξωτ. Χρήση: Προσαρμογέας NPT εξωτερικού σπειρώματος DN50 (2") για Picomag DN50 (2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.122,21 71355716
    Σετ προσαρμογέων Picomag G2"/G1 1/2" εξωτ. Χρήση: Προσαμρογέας εξωτερικού σπειρώματος DN40 (1 1/2") για Picomag DN50 (2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.122,21 71355717
    Σετ προσαρμογέων Picomag G2"/G2" εσωτ. Χρήση: Προσαρμογέας εσωτερικού σπειρώματος DN50 (2") για Picomag DN50 (2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.122,21 71355718
    Σετ προσαμρογέων Picomag G2"/2" TriClamp Χρήση: Προσαρμογέας triclamp DN50 (2") για Picomag DN50 (2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.122,21 71355719
    Σετ προσαρμογέων Picomag G2"/2" Victaulic Χρήση: Προσαρμογέας victaulic DN50 (2") για Picomag DN50 (2"). Αποτελείται από: 2x προσαρμογέας + 2x παρέμβυσμα.122,21 71355720
    Σετ παρεμβυσμάτων Picomag DMA50 Cent.3820 Χρήση: Για να σφραγίσει τους τρόπους σύνδεσης. Αποτελείται από: 2x παρέμβυσμα (2").5,31 71354746

    DMAxx accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ καλώδιο 2m/6.5ft,ίσιο,4x0.34,M12 Χρήση: Τάση τροφοδοσίας και επικοινωνία. Αποτελείται από: Καλώδιο από PUR με M12 βύσμα, ίσιο9,77 71349260
    Σετ καλώδιο 5m/16.4ft,ίσιο,4x0.34,M12 Χρήση: Τάση τροφοδοσίας και επικοινωνία. Αποτελείται από: Καλώδιο από PUR με M12 βύσμα, ίσιο9,77 71349261
    Σετ καλώδιο 10m/32.8ft,ίσιο,4x0.34,M12 Χρήση: Τάση τροφοδοσίας και επικοινωνία. Αποτελείται από: Καλώδιο από PUR με M12 βύσμα, ίσιο14,78 71349262
    Σετ καλώδιο 2m/6.5ft,με γωνία 90ο,4x0.34,M12 Χρήση: Τάση τροφοδοσίας και επικοινωνία. Αποτελείται από: Καλώδιο από PUR με M12 βύσμα, ορθή γωνία.9,77 71349263
    Σετ καλώδιο 5m/16.4ft,με γωνία 90ο,4x0.34,M12 Χρήση: Τάση τροφοδοσίας και επικοινωνία. Αποτελείται από: Καλώδιο από PUR με M12 βύσμα, ορθή γωνία.9,77 71349264
    Σετ καλώδιο 10m/32.8ft,με γωνία 90ο,4x0.34,M12 Χρήση: Τάση τροφοδοσίας και επικοινωνία. Αποτελείται από: Καλώδιο από PUR με M12 βύσμα, ορθή γωνία.14,78 71349265
    Σετ τερματικού γείωσης Χρήση: Picomag DN15-DN50 για πρόσθετη γείωση της συσκευής π.χ. Picomag τοποθετημένα σε πλαστικούς σωλήνες.13,65 71345225

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez az áramlásmérő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

  • Εφαρμογή

    Το Picomag είναι ένας ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ροής για αμφίδρομη μέτρηση αγώγιμων υγρών. Χρησιμοποιείται για μετρήσεις ροής σε εφαρμογές νερού ή νερού χρήσης. Χάρη στην εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία, τον στιβαρό σχεδιασμό και τη χαμηλή τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές, όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την αρχή μόνο περιορισμένες αρχές λειτουργίας.

    Λειτουργία

    Ακολουθώντας τον νόμο του Faraday για μαγνητική επαγωγή, μια τάση προκαλείται σε έναν αγωγό που κινείται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Στην αρχή λειτουργίας της ηλεκτρομαγνητικής μέτρησης, το υγρό που ρέει είναι ο κινούμενος αγωγός. Μετρώντας την επαγόμενη τάση, μπορεί να μετρηθεί η ταχύτητα ροής του μέσου. Η ογκομετρική παροχή υπολογίζεται με τη βοήθεια της επιφάνειας διατομής του σωλήνα.

    Παράδειγμα εφαρμογής

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Το Picomag χρησιμοποιείται για μέτρηση της ροής εισόδου και της ροής εξόδου διαφόρων εφαρμογών:

    • Παρακολούθηση των κυκλωμάτων ψύξης
    • Παρακολούθηση του νερού καθαρισμού και έκπλυσης
    • Δευτερεύοντα κυκλώματα για πόσιμο νερό
    • Μετρήσεις τελικών καταναλωτών σε δίκτυα ύδρευσης
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Τιμές μέτρησης Ροή όγκου, θερμοκρασία, αθροιστής, αγωγιμότητα
    Εύρος μέτρησης – DN 15(½"): 0,05 έως 25 l/min (0,013 έως 6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,1 έως 50 l/min (0,026 έως 13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 0,2 έως 100 l/min (0,052 έως 26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 1,5 έως 750 l/min (0,4 έως 198,1 gal/min)
    Έξοδος
    Έξοδος ρεύματος 4 έως 20 mA (500 Ω, το φορτίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο)
    Έξοδος τάσης 2 έως 10 V (500 Ω, η αντίσταση φορτίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη)
    Έξοδος μεταγωγής PNP ή NPN, μέγ. 250 mA
    – Σήμα σε περίπτωση συναγερμού
    – Οριακή τιμή
    – Περιοχή τιμής
    Έξοδος παλµού PNP, μέγ. 250 mA
    Ψηφιακή είσοδος 5 έως 30 VDC
    – Επαναφορά αθροιστή
    – Καταστολή τιμής
    IO-Link Έκδοση: 1.1
    Ταχύτητα: COM2 (38,4 kBaud
    Σήμα σε περίπτωση συναγερμού – Σήμα κατάστασης (κατά NAMUR Σύσταση NE 107)
    – Ένδειξη απλού κειμένου με διορθωτική ενέργεια
    Τροφοδοσία
    Περιοχή τάσης τροφοδοσίας 18 έως 30 VDC (SELV, PELV, Κατηγορία 2)
    Κατανάλωση ισχύος Μέγιστο 3 W [χωρίς εξόδους IO1 και IO2, 120 mA (+ 2Χ 250 mA με I / Os)]
    Μέτρηση ροής όγκου
    Μέγιστο σφάλμα μέτρησης

    ±0,8 % τ.μ. ±0,2 % o.f.s.

    Επαναληψιμότητα ±0,2 % τ.μ.
    Χρόνος απόκρισης Ο χρόνος απόκρισης εξαρτάται από τη ρύθμιση (απόσβεση)
    Μέτρηση θερμοκρασίας μέσου
    Μέγιστο σφάλμα μέτρησης ±2,5 °C
    Επαναληψιμότητα  ±0,5 °C
    Μέτρηση αγωγιμότητας
    Μέτρηση αγωγιμότητας με αντιστάθμιση θερμοκρασίας
    Επαναληψιμότητα ± 5% επί της μετρούμενης τιμής ±5 μS / cm
    Διαδρομές εισόδου και εξόδου
    Διαδρομή εισόδου ≥0 × DN
    Διαδρομή εξόδου ≥0 × DN
    Περιβάλλον
    Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος –10 έως +60 °C (+14 έως +140 °F)
    Θερμοκρασία αποθήκευσης –25 έως +85 °C (-13 έως +185 °F)
    Βαθμός προστασίας IP65/67
    Αντοχή σε κρούση 20 g (11 ms) σύμφωνα με το πρότυπο/EN60068-2-27
    Αντοχή σε κραδασμούς Επιτάχυνση μέχρι και 5 g (10 έως 2 000 Hz) σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN60068-2-6
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN61326 και/ή IEC/EN55011 (Κατηγορία A)
    Διεργασία
    Περιοχή θερµοκρασίας µέσου –10°C έως +70°C (+14 έως +158°F), προσωρινά έως +85°C (+185°F)
    Ιδιότητες μέσου Υγρό, αγωγιμότητα > 10 μS/cm
    Πίεση Μέγ. 16 barrel
    Υλικά
    Σωλήνας μέτρησης PEEK
    Ηλεκτρόδια, αισθητήρας θερμοκρασίας 1.4435/316L
    Μηχανολογική σύνδεση 1.4404/316L
    Περίβλημα 1.4404/316L
    Στεγανοποίηση FKM
    Παράθυρο οθόνης Πολυανθρακικό
    Λειτουργικότητα
    Αντίληψη λειτουργίας Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® Η συσκευή διαθέτει διεπαφή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth® και μπορεί να λειτουργήσει και να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής (App) SmartBlue.
    – Το εύρος υπό συνθήκες αναφοράς είναι 10 m (33 ft)
    – Η εσφαλμένη λειτουργία από μη εξουσιοδοτημένα άτομα εμποδίζεται μέσω κρυπτογραφημένης επικοινωνίας και κωδικού πρόσβασης
    – Η διεπαφή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth® μπορεί να απενεργοποιηθεί
    Εγκρίσεις
    Εγκρίσεις για πόσιμο νερό (σε προετοιμασία)
    UL-listed (CULUS)

    Διαστάσεις

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Διαστάσεις σε μονάδες SI
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40.5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Διαστάσεις σε μονάδες US
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Ηλεκτρική σύνδεση

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Αντιστοίχιση ακροδεκτών, βύσμα συσκευής
    A Υποδοχή
    B Σύνδεσμος
    ΑΚΙΔΑ Αντιστοίχιση Περιγραφή
    1 L+ Τάση τροφοδοσίας + (18 έως 30 VDC/μέγ. 3 W)
    2 Έξοδος 2 Έξοδος 2, μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα από την έξοδο 1
    3 L– Τάση τροφοδοσίας –
    4 Έξοδος 1 Έξοδος 1, μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα από την έξοδο 2
    A  Υποδοχή
    B  Σύνδεσμος
    L+ Τάση τροφοδοσίας +
    L– Τάση τροφοδοσίας –
    Ρύθμιση παραμέτρων της εξόδου μεταγωγής/παλμού
    1) pnp
    2)  npn
    Ρύθμιση παραμέτρων της εξόδου ρεύματος, ενεργοποιημένη, 4 έως 20 mA
    3) Το μέγιστο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 Ω. Ένα μεγαλύτερο φορτίο παραμορφώνει το σήμα εξόδου.
    Ρύθμιση παραμέτρων της εξόδου τάσης, ενεργοποιημένη, 2 έως 10 V
    4) Το φορτίο πρέπει να είναι το λιγότερο 500 Ω. Η έξοδος είναι ανθεκτική στην υπερφόρτωση.
    Ρύθμιση παραμέτρων της εισόδου κατάστασης
    5) – Κατώφλιο ενεγοποίησης: 15 V
    – Κατώφλιο απενεγοποίησης: 5 V
    – Εσωτερική αντίσταση: 7,5 kΩ
  • Περισσότερα έγγραφα για PICOMAG
  • IO-Link

    Πέρα από τα γενικά πλεονεκτήματα, που συνοψίζονται παρακάτω, η χρήση της IO-Link σημείο- προς- σημείο επικοινωνίας με τον τύπου   hλεκτρομαγνητικός μετρητής ροής Picomag επιτρέπει:

    • Εύκολή θέση σε λειτουργία
    • Μετρούμενες τιμές, απαριθμητές και μηνύματα
    • Ψηφιακή ενσωμάτωση σε συστήματα fieldbus

     

    Γενικά πλεονεκτήματα της IO-Link
    Ψηφιακές τιμές μέτρησης:

    • Μετάδοση χωρίς σφάλματα (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές )
    • Χωρίς μετατροπή. Επομένως καλύτερη συνολική ακρίβεια

     

    Περισσότερα δεδομένα

    • Δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων τιμών
    • Λεπτομερή πληροφόρηση σφαλμάτων
    • Επιπλέων πληροφόρηση για τη διεργασία

     

    Κεντρική αποθήκευση παραμέτρων

    • Δυνατότητα φόρτωσης της αρχικής παραμετροποίησης από τον «master» σε μια συσκευή
    • Οι ρυθμίσεις μπορούν να αντιγραφούν από την μια συσκευή στην άλλη
    • Απομακρυσμένη συντήρηση αισθητήρα
  • Υψηλή λειτουργικότητα και συμπαγής σχεδιασμός

    Η Ehrmann AG εμπιστεύεται το μετρητή παροχής Picomag από την Endress + Hauser

    Ο περιορισμένος χώρος στις βιομηχανίες τροφίμων δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές θέλουν όργανα μέτρησης που όχι μόνο να εκτελούν την απαιτούμενη λειτουργία σύμφωνα με την εφαρμογή, αλλά και να έχουν ένα συμπαγή σχεδιασμό χωρίς όμως να θυσιάζουν τη λειτουργικότητα. Ο μετρητής παροχής Picomag από την Endress + Hauser ανταποκρίνεται σ' αυτήν την πρόκληση - χωρίς ατέλειες. Γι 'αυτό ήταν και ο αποδέκτης του βραβείου Red Dot 2018.

    Όφελος πελάτη

    • Γρήγορη και ασύρματη ρύθμιση οργάνου μέσω Bluetooth®, ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές
    • Γρήγορη και εύκολη πλοήγηση του οργάνου και των διαγνωστικών λειτουργίων μέσω της εφαρμογής SmartBlue
    • Μεγάλη και φιλική προς το χρήστη οθόνη

    "Ο μετρητής ροής Picomag από την Endress + Hauser ανταποκρίνεται πλήρως
    στις προσδοκίες μας με σεβασμό στη λειτουργικότητα, απόδοση και μηχανικό σχεδιασμό"

    Daniel Frommel
    Προϊστάμενος Μηχανικών Έργων, Ehrmann AG, Oberschφnegg, Γερμανία (Allgδu region)


    Πατήστε για να κατεβάσετε ολόκληρη την ιστορία (PDF 2,23 MB)