iTHERM ModuLine TM121 θερμόμετρο θερμοκυψέλης
BLUETOOTH

Θερμόμετρο με ένθετο αισθητήριο RTD ή TC πλήρες με θερμοθήκη κατασκευασμένη από υλικό σωλήνα

iTHERM ModuLine TM121

από €83,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Υψηλή ακρίβεια στον αισθητήρα και στα ηλεκτρονικά
    • Ευρύ φάσμα μηχανολογικών συνδέσεων
    • Συνδεσιμότητα Bluetooth® (με TMT71)

    Με μια ματιά

    Τύπος αισθητήρα

    – Pt100 λεπτής μεμβράνης –50 έως +200 °C (–58 έως +392 °F)
    – Θερμοστοιχείο, τύπος K –40 έως +650 °C (–40 έως +1.202 °F)

    Μεταδότης TMT71 4 έως 20 mA, ακρίβεια 0,1 K
    Μηχανολογικές συνδέσεις Σπείρωμα, τυφλό παξιμάδι, ρακόρ σύνδεσης, φλάντζα

    Θερμόμετρο TMT121 - PT100

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Ηλεκτρική ΣύνδεσηΤρόπος σύνδεσης, Υλικό Μήκος βύθισης U1 έως 34 έως 1011+
    ΚλέμμεςG1/2 αρσενικό σπείρωμα, 316L50 mm / 100 mm / 150 mm102,-92,-83,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm113,-101,-92,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    NPT1/2 αρσενικό σπείρωμα εξάρτημα σύσφιξης 316L / G1/2 αρσενικό σπείρωμα εξάρτημα σύσφιξης 316L50 mm / 100 mm / 150 mm127,-114,-104,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm137,-124,-113,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    Φλάντζα ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Φλάντζα DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm157,-141,-129,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm168,-151,-138,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    4-20mA, 1-κάναλος TMT71, μεταδότης κεφαλής DIN BG1/2 αρσενικό σπείρωμα, 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205,-184,-168,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm216,-194,-177,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    NPT1/2 αρσενικό σπείρωμα εξάρτημα σύσφιξης 316L / G1/2 αρσενικό σπείρωμα εξάρτημα σύσφιξης 316L50 mm / 100 mm / 150 mm230,-207,-188,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm241,-217,-197,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    Φλάντζα ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Φλάντζα DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260,-234,-213,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm271,-244,-222,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1

    Θερμόμετρο TMT121 - TC type K

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Ηλεκτρική ΣύνδεσηΤρόπος σύνδεσης, Υλικό Μήκος βύθισης U1 έως 34 έως 1011+
    ΚλέμμεςG1/2 αρσενικό σπείρωμα, 316L50 mm / 100 mm / 150 mm102,-92,-83,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm113,-101,-92,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    NPT1/2 αρσενικό σπείρωμα εξάρτημα σύσφιξης 316L / G1/2 αρσενικό σπείρωμα εξάρτημα σύσφιξης 316L50 mm / 100 mm / 150 mm127,-114,-104,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm137,-124,-113,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    Φλάντζα ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Φλάντζα DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm157,-141,-129,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm168,-151,-138,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    4-20mA, 1-κάναλος TMT71, μεταδότης κεφαλής DIN BG1/2 αρσενικό σπείρωμα, 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205,-184,-168,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm216,-194,-177,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    NPT1/2 αρσενικό σπείρωμα εξάρτημα σύσφιξης 316L / G1/2 αρσενικό σπείρωμα εξάρτημα σύσφιξης 316L50 mm / 100 mm / 150 mm230,-207,-188,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm241,-217,-197,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    Φλάντζα ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Φλάντζα DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260,-234,-213,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm271,-244,-222,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

  • Εφαρμογή

    Η σειρά θερμομέτρων iTHERM ModuLine TM121 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της αγοράς. Τυπικές εφαρμογές μπορείτε να βρείτε στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία χαρτιού, στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων και στη βιομηχανία τροφίμων. Χρησιμοποιείται ευρέως σε δοχεία και σωλήνες, όπου απαιτείται ένας εύλογος χρόνος απόκρισης.

    Λειτουργία

    Ο iTHERM ModuLine TM121 υποδοχέας περιλαμβάνει ένα αντικαταστάσιμο ένθετο αισθητήριο σε ένα περίβλημα μονωμένο με ορυκτό. Ο μεταδότης κεφαλής είναι θερμικά αποσυνδεδεμένος μέσω ενός λαιμού επέκτασης. Τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά (προαιρετικά) μετατρέπουν την τιμή της ωμικής αντίστασης σε ένα γραμμικό σήμα θερμοκρασίας 4 έως 20 mA.

    Παραδείγματα εγκατάστασης

    iTHERM ModuLine TM121 θερμόμετρο θερμοκυψέλης - Παραδείγματα εγκατάστασης

    1 – 2 Σε σωλήνες με μικρή διατομή, η μύτη του αισθητήρα πρέπει να φτάνει ή να εκτείνεται ελαφρώς πέρα από τον άξονα του σωλήνα (=U).

    3 – 4 Κεκλιμένη θέση τοποθέτησης (προσανατολισμός).

     

     

    Το μήκος βύθισης του θερμομέτρου επηρεάζει την ακρίβεια. Εάν το μήκος βύθισης είναι πολύ μικρό, τα σφάλματα στη μέτρηση προκαλούνται από τη μετάδοση της θερμότητας μέσω της μηχανολογικής σύνδεσης και του τοιχώματος του δοχείου. Για αυτό, εάν εγκατασταθεί σε σωλήνα το μήκος βύθισης θα πρέπει να είναι το λιγότερο το μισό της διαμέτρου του σωλήνα. Η εγκατάσταση υπό γωνία (βλ. 3 και 4) θα μπορούσε να είναι μια άλλη λύση. Κατά τον προσδιορισμό του μήκους βύθισης ή του βάθους εγκατάστασης, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι του θερμομέτρου και της λειτουργίας που πρέπει να μετρηθεί (π.χ. ταχύτητα ροής, πίεση λειτουργίας). Τα αντίστοιχα εξαρτήματα για τις μηχανολογικές συνδέσεις και τις στεγανοποιήσεις δεν παρέχονται μαζί με το θερμόμετρο και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά, εάν είναι απαραίτητα.

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Εύρος μέτρησης Ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αισθητήρα
    Τύπος αισθητήρα – Pt100 λεπτής μεμβράνης –50 έως +200 °C (–58 έως +392 °F)
    – Θερμοστοιχείο TC, τύπος K –40 έως +650 °C (–40 έως +1.202 °F)
    Έξοδος
    Αισθητήρας Pt100 / Θερμοστοιχείο, τύπος K
    Μεταδότης 4 έως 20 mA
    Τροφοδοσία
    Τύπος σύνδεσης αισθητήρα RTD – Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο
    – Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος)
    Τύπος σύνδεσης αισθητήρα, θερμοστοιχείο (TC) – Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο
    – Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος)
    Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60584 Τύπος K: πράσινο (+), άσπρο (–)
    Σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E230 Τύπος K: κίτρινο (+), κόκκινο (–)
    Μέγιστο σφάλμα μέτρησης
    Στάνταρ IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Τύπος K (NiCr-NiAl)
    Τυπική ανοχή Κατηγορία, 2
    Απόκλιση; ±2,5 °C (–40 έως 333 °C) ±0,0075 |t| (333 έως 1.200 °C) / Απόκλιση, ισχύει η μεγαλύτερη αντίστοιχη τιμή ±2,2 K ή ±0,02 |t| (–200 έως 0 °C)
    ±2,2 K ή ±0,0075 |t| (0 έως 1.260 °C)
    Ειδική ανοχή Κατηγορία, 1
    Απόκλιση; ±1,5 °C (–40 έως 375 °C) ±0,004 |t| (375 έως 1.000 °C) / Απόκλιση, ισχύει η μεγαλύτερη αντίστοιχη τιμή
    ±1,1 K ή ±0,004 |t|(0 έως 1.260 °C)
    Χρόνος απόκρισης
    Δοκιμές σε νερό με 0,4 m/s (1,3 ft/s), σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60751, με βήματα θερμοκρασίας. 10 K.
    Θερμοθήκη, διάμετρος 9 mm (0,35 in) Ένθετο αισθητήριο RTD: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Ένθετο αισθητήριο θερμοστοιχείου (TC): – t50 : 20 s, t90 : 60 s
    Θερμοθήκη, διάμετρος 11 mm (0,43 in) Ένθετο αισθητήριο RTD: – t50 : 40 s, t90 : 100 s
    Ένθετο αισθητήριο θερμοστοιχείου (TC): – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Αντίσταση μόνωσης
    RTD Αντίσταση μόνωσης μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60751 > 100 MΩ στους 25 °C μεταξύ των ακροδεκτών και του υλικού του περιβλήματος με μια ελάχιστη τάση δοκιμής από 100 V DC
    TC Αντίσταση μόνωσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 1515 μεταξύ των ακροδεκτών και του υλικού του περιβλήματος με μια τάση δοκιμής από 500 V DC:
    – > 1 GΩ στους 20 °C,
    – > 5 MΩ στους 500 °C
    Περιβάλλον
    Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος Τερματική κεφαλή με τοποθετημένο μεταδότη κεφαλής: –40 έως 85 °C (–40 έως 185 °F)
    Τερματική κεφαλή με τοποθετημένο μεταδότη κεφαλής και οθόνη: –20 έως 70 °C
    (–4 έως 158 °F)
    Θερμοκρασία αποθήκευσης Για πληροφορίες, βλ. στη θερμοκρασία περιβάλλοντος
    Υγρασία αέρα – Επιτρεπόμενη συμπύκνωση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60 068-2-33
    – Μέγ. σχετική υγρασία: 95% σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60068-2-30
    Κατηγορία κλίματος Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60654-1, κατηγορία C
    Βαθμός προστασίας Μέγ. IP66 (περίβλημα τύπου 4Χ NEMA), ανάλογα με τον σχεδιασμό (τερματική κεφαλή, σύνδεσμος, κ.λπ.)
    Χτύπημα και κραδασμοί
    αντίσταση
    Τα ένθετα αισθητήρια της εταιρείας Endress+Hauser υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60751 σχετικά με χτύπημα και αντοχή σε κραδασμούς από 3 g σε ένα εύρος από 10 έως 500 Hz.
    Υλικό
    Υλικό AISI 316L, 1.4404, 1.4435 / Alloy600, 2.4816
    Συνιστώμενη μέγ. θερμοκρασία για συνεχή χρήση στον αέρα 650 °C (1.202 °F) / 1.100 °C (2.012 °F)
    Ιδιότητες AISI 316L, 1.4404, 1.4435 – Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας
    – Γενικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση
    – Μέσω προσθήκης μολυβδαινίου ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στη διάβρωση σε χλώριο και όξινες, μη οξειδωτικές ατμόσφαιρες (π.χ. φωσφορικά και θειικά οξέα, οξικά και τρυγικά οξέα με μια χαμηλή συγκέντρωση)
    – Αυξημένη αντίσταση στην περικρυσταλλική διάβρωση και στη διατρητική διάβρωση
    – Σε σύγκριση με το 1.4404, το 1.4435 έχει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση και χαμηλότερη περιεκτικότητα δέλτα φερρίτη (δ-Fe)
    Ιδιότητες Alloy600, 2.4816 – Ένα κράμα νικελίου/χρωμίου με πολύ καλή αντοχή σε διαβρωτικά, οξειδωτικά και αναγωγικά περιβάλλοντα, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
    – Ανθεκτικότητα σε διάβρωση που προκαλείται από αέριο χλώριο και χλωριωμένα υλικά, όπως επίσης και σε οποιαδήποτε οξειδωτικά ανόργανα και οργανικά οξέα, θαλασσινό νερό κ.λπ.
    – Διάβρωση από πολύ καθαρό νερό
    – Να μη χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα που περιέχουν θείο
    Ένθετα αισθητήρια
      Η συσκευή έχει ένα αντικαταστάσιμο ένθετο αισθητήριο.
    Αισθητήρας, στάνταρ λεπτής μεμβράνης
    Σχεδιασμός αισθητήρα, μέθοδος σύνδεσης 1 × ή 2 × Pt100, 3 ή 4 συρμάτων, βασική έκδοση, περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
    Αντοχή σε κραδασμούς της μύτης του ένθετου αισθητηρίου Μέχρι και 3 g
    Εύρος μέτρησης, κατηγορία ακρίβειας –50 έως +200 °C (–58 έως +392 °F), κατηγορία A ή B
    Διάμετρος 6 mm (¹⁄₄ in)
    Θερμοστοιχεία TC, τύπος K
    Σχεδιασμός αισθητήρα Καλώδιο TC με περίβλημα Alloy600, μονωμένο με ορυκτό
    Αντοχή σε κραδασμούς της μύτης του ένθετου αισθητηρίου Μέχρι και 3 g
    Εύρος μέτρησης –270 έως 1 100 °C (–454 έως 2  012 °F)
    Τύπος σύνδεσης Μη γειωμένη θερμή επαφή
    Διάμετρος 6 mm (¹⁄₄ in)
    Πιστοποιητικά και εγκρίσεις
    Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) σύμφωνα με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της σειράς IEC/EN 61326 και σύσταση EMC (NE21) NAMUR. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Δήλωση συμμόρφωσης.
    Μέγιστες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των δοκιμών EMC: < 1 % του εύρους μέτρησης. Ατρωσία έναντι παρεμβολών σύμφωνα με τη σειρά IEC/EN 61326, απαιτήσεις για βιομηχανικές περιοχές
    Εκπομπή παρεμβολών σύμφωνα με τη σειρά IEC/EN 61326, ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας B

    Διαστάσεις σε mm (in)

    Φλάντζα με στάνταρ ονομασία των διαστάσεων

    Φλάντζα με στάνταρ ονομασία των διαστάσεων - Διαστάσεις 1

    Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις της φλάντζας, ανατρέξτε στα ακόλουθα πρότυπα φλάντζας:
    • ANSI/ASME B16.5
    • EN 1092-1
    Το υλικό της φλάντζας πρέπει να είναι το ίδιο όπως του στελέχους της θερμοθήκης. Τα μοντέλα στο Hastelloy® έχουν φλάντζες από το βασικό υλικό 316L/1.4404 και έναν δίσκο από Alloy600 στο Hastelloy® ή Inconel επάνω στην επιφάνεια, που βρίσκεται σε επαφή με το μέσο διεργασίας. Το στάνταρ φινίρισμα της επιφάνειας της πλευράς σύζευξης των φλαντζών, ανέρχεται σε 3,2 έως 6,4 μm (Ra). Άλλοι τύποι φλαντζών μπορεί να παραχωρηθούν κατόπιν ερώτησης.

    Τύπος TK40

    Τύπος TK40 - Διαστάσεις 2
      Διαστάσεις Τεχνικές
    ιδιότητες 1)
     Έκδοση  di L Άνοιγμα κλειδιού AF

    • Pmax. : 40 bar (580 psi) στους +200 °C (+392 °F)
    • Pmax. : 25 bar (363 psi) στους +400 °C (+752 °F)

    Ελάχ. ροπή: 70 Nm

    NPT ½", υλικό χιτωνίου 316L#

    G½", υλικό χιτωνίου 316L

    G1", υλικό χιτωνίου 316L

    9 mm (0,35 in)

    NPT ½": 52 mm (2,05 in)

    G ½": 47 mm (1,85 in)

    G 1": 66 mm (2,6 in)

    NPT ½": 24 mm (0,95 in)

    G½": 27 mm (1,06 in)

    G1": 41 mm (1,61 in)

    11 mm (0,43 in)
    1) Οι προδιαγραφές πίεσης ισχύουν για το κυκλικό φορτίο θερμοκρασίας; 1 – Παξιμάδι, 2 – Χιτώνιο, 3 – Μηχανολογική σύνδεση

    Κοχλιωτή μηχανολογική σύνδεση

    Κοχλιωτή μηχανολογική σύνδεση - Διαστάσεις 3

    Κυλινδρική (αριστερή πλευρά) και κωνική (δεξιά πλευρά) έκδοση

    Έκδοση Μήκος σπειρώματος TL Άνοιγμα κλειδιού AF
     M   M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
     M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
    G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    TA20AB

    TA20AB - Διαστάσεις 4

    Προδιαγραφή
    • Κατηγορία προστασίας: IP66/68, NEMA 4x
    • Θερμοκρασία: -40 έως +100 °C (-40 έως +212 °F), στυπειοθλίπτης καλωδίου από πολυαμίδιο
    • Υλικό: Αλουμίνιο, πολυεστέρας με επικάλυψη σκόνης, στεγανοποιήσεις: σιλικόνη
    • Σπείρωμα στυπιοθλίπτη καλωδίου: NPT ½" και M20 × 1,5
    • Χρώμα: Μπλε, RAL 5012
    • Βάρος: Περίπου 300 g (10,6 oz)

    Ηλεκτρική σύνδεση

    Τύπος σύνδεσης αισθητήρα RTD

    Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο - Ηλεκτρική σύνδεση 1

    Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο

    A – 3 συρμάτων απλός

    B – 2 × 3 συρμάτων απλός

    C – 4 συρμάτων απλός

    Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος)

    Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος) - Ηλεκτρική σύνδεση 2

    Τύπος σύνδεσης αισθητήρα, θερμοστοιχείο (TC)

    Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο - Ηλεκτρική σύνδεση 3

    Μπλοκ ακροδεκτών τοποθετημένο

    A – Εξωτερική βίδα
    B – Μαύρο
    C – Τάση τροφοδοσίας / Σύνδεση διαύλου
    D – Είσοδος αισθητήρα RTD, Ω: 4, 3 και 2 συρμάτων
    E – Είσοδος αισθητήρα TC, mV
    F – Σύνδεση οθόνης / Διεπαφή CDI
    R – Κόκκινο
    W – Άσπρο
    G – Πράσινο

    Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος) - Ηλεκτρική σύνδεση 4

    Μεταδότης τοποθετημένος στην κεφαλή TMT7x (απλή είσοδος)

    A – Εξωτερική βίδα
    B – Μαύρο
    C – Τάση τροφοδοσίας / Σύνδεση διαύλου
    D – Είσοδος αισθητήρα RTD, Ω: 4, 3 και 2 συρμάτων
    E – Είσοδος αισθητήρα TC, mV
    F – Σύνδεση οθόνης / Διεπαφή CDI
    R – Κόκκινο
    W – Άσπρο
    G – Πράσινο

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για TM121