Μεταδότης θερμοκρασίας για θερμοαντίσταση (RTD)  και θερμοζεύγος (TC)

Μεταδότης θερμοκρασίας για θερμοαντίσταση (RTD)  και θερμοζεύγος (TC) 

iTEMP TMT127 / 187 και 128 / 188

από €76,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Σταθερές περιοχές μετρήσεως για 3- ή  4- καλωδίων θερμοαντιστάσεις και θερμοστοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και της γραμμικοποίησης

    • Τεχνολογίας 2- καλωδίων, 4 -20mA αναλογική έξοδο

    • Υψηλής ακριβείας (σε όλη την εμβέλεια της θερμοκρασίας περιβάλλοντος)

    • Ένδειξη σφάλματος στο αισθητήριο κλειστού ή ανοιχτού κυκλώματος σύμφωνα με το πρότυπο NAMUR NE 43

    • Γαλβανική απομόνωση 

    Με μια ματιά

    Πιστοποίηση ATEX II (1) G EEx ia
    Ακρίβεια < 0,08 % (Pt100)
    Περιοχή μέτρησης Σταθερή, επιλεγόμενη
    RTD αισθητήρες 3- ή 4 – καλωδίων

    Μεταδότες κεφαλής

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΑισθητηήριο Τύπος αισθητηρίου1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουRTD 3-καλωδίων Pt100,( -200...850oC, ελαχ. εύρος 10K)86,-80,-76,- TMT187-A31xxA
    RTD 4-καλωδίων Pt100,( -200...850oC, ελαχ. εύρος 10K)86,-80,-76,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3-καλωδίων Pt100,( -200...850oC, ελαχ. εύρος 10K)100,-93,-88,- TMT187-B31xxA
    RTD 4-καλωδίων Pt100,( -200...850oC, ελαχ. εύρος 10K)100,-93,-88,- TMT187-B41xxA
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουΘερμοστοιχείο86,-80,-76,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Θερμοστοιχείο100,-93,-88,- TMT188-BxxxA

    Μεταδότες ράγας

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΑισθητήριο Τύπος αισθητηρίου1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουRTD 3- καλωδίων Pt100, -200...850oC, ελαχ. εύρος 10K103,-96,-91,- TMT127-A31xxA
    RTD 4- καλωδίων Pt100, -200...850oC, ελαχ. εύρος 10K103,-96,-91,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3- καλωδίων Pt100, -200...850oC, ελαχ. εύρος 10K117,-108,-103,- TMT127-B31xxA
    RTD 4- καλωδίων117,-108,-103,- TMT127-B41xxA
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουΘερμοστοιχείο103,-96,-91,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbΘερμοστοιχείο117,-108,-103,- TMT128-BxxxA

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Κέλυφος πεδίου , R4 182x180x165, 5xM20, PC Pροστατευτικό κέλυφος Minitec. Συνθετικό κέλυφος + διαφανές κάλυμμα. Βαθμός προστασίας IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a hőmérséklet távadó a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Αυτή η σειρά των μεταδοτών θερμοκρασίας περιλαμβάνει μεταδότες κεφαλής (TMT187/188) και μεταδότες ράγας (TMT127/128). Οι TMT187/188 μεταδότες κεφαλής μπορούν να τοποθετηθούν σε τύπου Β κεφαλές αισθητηρίων, έχουν συγκεκριμένες περιοχές μετρήσεως και δίνουν αναλογική έξοδο 4 έως 20mA 

     

    Είσοδος:

    TMT127/187 θερμοαντίσταση  (RTD) 

    ή

    TMT128/188 θερμοζεύγη  (TC)

    Λειτουργία

    Ο TMT127/128  RTD μεταδότης θερμοκρασίας είναι 2- καλωδίων με μία αναλογική έξοδο και είσοδο τριών ή τεσσάρων θερμοαντιστάσεων.

    Ο TMT 128/188  TC  μεταδότης θερμοκρασίας είναι 2- καλωδίων με αναλογική έξοδο και είσοδο θερμοζεύγος.

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    TMT187 / TMT188
    Είσοδος
     TMT187 (RTD) Pt100
     TMT188 (TC) Τύπος J, K, N, R, S, T
    Έξοδος
    Σήμα 4 έως 20 mA  γραμμική, συναρτήσει της θερμοκρασίας και της αντίστασης
    Μέγιστο φορτίο (Vτροφοδοσίας -8 V)/0,022 A
    Απαιτούμενο ρεύμα εισόδου  ≤ 3,5 mA
    Μέγιστο ρεύμα ≤ 23 mA
    Χρόνος ενεργοποίησης 4s (κατά την έναρξη λειτουργίας  Ia= 3,8 A)
    Χρόνος απόκρισης 1s
    Σήμα σφάλματος (παρακολούθηση σφάλματος)
    Εκτός περιοχής, μέτρηση προς τα κάτω Γραμμική βύθιση στα 3,8 mA
    Εκτός περιοχής, μέτρηση προς τα πάνω Γραμμική αύξηση στα 20,5 mA
    Χαλασμένο/ Βραχυκυκλωμένο αισθητήριο ≥ 21,0 mA
    Συνδεσμολογία
    Τροφοδοσία Ub = 8 έως 35 V, προστατασία ανεστραμμένης πολικότητας Ex Ub = 8 έως 30 V
    Γαλβανική απομόνωση U = 2 kV AC
    Επιτρεπτή διακύμανση Uss ≤ 5 V στα Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Συνθήκες αναφοράς Θερμοκρασία βαθμονόμησης 23 °C ±5 K
    Ακρίβεια
    Επίδραση από την τροφοδοσία ≤ ±0,01 %/V απόκλιση από τα 24 V
    Επίδραση φορτίου ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Παρέκκλιση (drift) θερμοκρασίας Pt100: Td = ±(15 ppm/K x (μεγ. περ. μέτρησης + 200) + 50 ppm/K × προτοποθετημένη περ. μετρ.) × Δθ TC: Td = ± (50 ppm/K × μεγ. περ. μέτρησης + 50 ppm/K × προτοποθετημένη περ. μετρ.) × Δθ Δθ = Απόκλιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από τις αναφερόμενες συνθήκες λειτουργίας (+23 °C ±5 K)
    Pt100 0,2 K ή 0,08 %
    Τύπος θερμοζεύγους J και K: τύπου 0,5 K N: τύπου 1,0 K S and R: τύπου 2,0 K Επίδραση από την εσωτερική ένωση αναφοράς: Pt 100 Κλάσης B
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40 έως +85 °C
    Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 έως +100 °C
    Κλιματική προστασία EN 60 654-1, Κλάσης C
    Αντικραδασμική προστασία 4 g/2 έως 150 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60 068-2-6
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ανοχή παρεμβολών και ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61 326-1 (IEC 1326) και NAMUR NE 21
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Πιστοποίηση
    Αντιεκρηκτικού τύπου ATEX II 1G  EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Επαγωγή και χωρητικότητα Ci ≈ 0 F  Li ≈ 0 H C0 ≤ 709 µF
    L0 ≤ 4,5 mH
    C0 ≤ 1300 µF
    L0 ≤ 100 mH
    Μέγιστο ρεύμα Ii = 100 mA I0 = 4,5 mA  
    Μέγιστη τάση Ui = 30 V U0 = 9,6 V  
    Μέγιστη ισχύς  Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Τεχνικά χαρακτηριστικά

    TMT127 / TMT128
    Είσοδος
     TMT127 (RTD)  Pt100
     TMT128 (TC)  Τύπος J, K, N, R, S, T
    Έξοδος
    Σήμα 4 έως 20 mA γραμμική, συναρτήσει της θερμοκρασίας και της αντίστασης
    Μέγιστο φορτίο (Vτροφοδοσία -12 V)/0,022 A
    Απαιτούμενο ρεύμα εισόδου ≤ 3,5 mA
    Μέγιστο ρεύμα ≤ 23 mA
    Χρόνος ενεργοποίησης 4 s (κατά την έναρξη λειτουργίας Ia = 3,8 mA)
    Χρόνος απόκρισης 1 s
    Σήμα σφάλματος (παρακολούθηση σφάλματος)
    Εκτός περιοχής, μέτρηση προς τα κάτω Γραμμική βύθιση στα 3,8 mA
    Εκτός περιοχής, μέτρηση προς τα πάνω Γραμμική αύξηση στα 20,5 mA
    Χαλασμένο/ Βραχυκυκλωμένο αισθητήριο ≥ 21,0 mA
    Συνδεσμολογία
    Τροφοδσία Ub = 12 έως 35 V, προστασία ανεστραμμένης πολικότητας Ex Ub = 12 έως 30 V
    Γαλβανική απομόνωση U = 2 kV AC
    Επιτρεπτή διακύμανση Uss ≤ 5 V στα Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Συνθήκες αναφοράς Θερμοκρασία βαθμονόμησης 25 °C ±5 K
    Ακρίβεια
    Επίδραση από την τροφοδοσία ≤ ±0,01 %/V απόκλιση από τα 24 V
    Επίδραση φορτίου ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Παρέκκλιση (drift) θερμοκρασίας Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (μεγ. περ. μέτρησης + 200) + 50 ppm/K × προτοποθετημένη περ. μετρ.) × Δθ TC: Td = ± (50 ppm/K × μεγ. περ. μέτρησης + 50 ppm/K × προτοποθετημένη περ. μετρ.) × Δθ Δθ = Απόκλιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από τις αναφερόμενες συνθήκες λειτουργίας (+23 °C ±5 K)
    Pt100 0,2 K ή 0,08 %
    Τύπος θερμοζέυγους J και K: τύπου 0,5 K N: τύπου 1,0 K S και R: τύπου 2,0 K Επίδραση της εσωτερικής ένωσης αναφοράς: Pt100 Κλάσης B
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40 έως +85 °C
    Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 έως +100 °C
    Κλιματική προστασία EN 60 654-1, Κλάσης C
    Αντικραδασμική προστασία 4 g/2 έως 150 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60 068-2-6
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ανοχή παρεμβολών και ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61 326-1 (IEC 1326) και NAMUR NE 21
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Πιστοποίηση
    Αντιεκρηκτικού τύπου ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Επαγωγή και χωρητικότητα Ci ≈ 0 F Li ≈ 0 H C0 ≤ 24 _F
    L0 ≤ 100 mH
    C0 ≤ 12 µF
    L0 ≤ 8,5 mH
    Μέγιστο ρεύμα Ii = 100 mA I0 = 9,6 mA  
    Μέγιστη τάση Ui = 30 V U0 = 4.4 V  
    Μέγιστη ισχύς Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Διαστάσεις (σε mm)

    TMT187 / TMT188

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο

    TMT127 / TMT128

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    TMT187 / TMT188 – Τροφοδοσία και έξοδος ρεύματος

    TMT187 / TMT188 – Σύνδεση αισθητήριου

    a) SETUP υποδοχής

    b) TMT187 3- καλωδίων RTD

    c) TMT187 4- καλωδίων RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 – Τροφοδοσία και έξοδος ρεύματος

    TMT127 / TMT128 – Σύνδεση αισθητηρίου

    a) TC

    b) RTD 3- καλωδίων

    c) RTD 4- καλωδίων

    Περιοχή μέτρησης

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Κωδ.

    Περ. μέτρησης

    Κωδ.

    Περ. μέτρησης

    BA

    -50... +100 °C

    FE

    0... 100 °C

    CA

    -40... +60 °C

    FG

    0... 150 °C

    DA

    -30... +60 °C

    FH

    0... 200 °C

    DB

    -30... +150 °C

    FI

    0... 250 °C

    EA

    -20... +20 °C

    FJ

    0... 300 °C

    EB

    -20... +60 °C

    FK

    0... 400 °C

    FC

    0... +50 °C

    FL

    0... 500 °C

     

    FN

    0... 600 °C

    Περιοχή μέτρησης

    TMT128/188 (TC)
    Κωδ. Περ. μέτρ. Κωδ. Περ. μέτρ. Κωδ. Περ. μέτρ.
    Τύπ. J 0...1200 °C Τύπ. K 0...1200 °C Τύπ. N 0...1200 °C
    JAB 0... 150 °C KAB 0... 150 °C NAB 0... 150 °C
    JAK 0... 200 °C KAK 0... 200 °C NAK 0... 200 °C
    JAC 0... 250 °C KAC 0... 250 °C NAC 0... 250 °C
    JAL 0... 300 °C KAL 0... 300 °C NAL 0... 300 °C
    JAD 0... 400 °C KAD 0... 400 °C NAD 0... 400 °C
    JAE 0... 600 °C KAE 0... 600 °C NAE 0... 600 °C
    JAF 0... 900 °C KAF 0... 900 °C NAF 0... 900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Τύπ. R 0...1600° C Τύπ. S 0...1600 °C Τύπ. T -50...+300 °C
    RAE 0... 600 °C SAE 0... 600 °C TJA -50... +200 °C
    RAF 0... 900 °C SAF 0... 900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
    Περισσότερες περιοχές μετρήσεως και τύπους αισθητηρίου κατόπιν ζήτησης.
  • Περισσότερα έγγραφα για TMT127
    Περισσότερα έγγραφα για TMT128
    Περισσότερα έγγραφα για TMT187
    Περισσότερα έγγραφα για TMT188