Μονάδα επαφών για αισθητήρες αγωγιμότητας

Μονάδα επαφών για αισθητήρες αγωγιμότητας 

Nivotester FTW325

από €108,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Εύκολη καλωδίωση με κλέμμες

    • Ρύθμιση της ευαισθησίας

    • Με αντιεκρηκτικότητα [EEx ia] IIC για σύνδεση με αισθητήρες σε εκρηκτική περιοχή

    • Η επαφή σφάλματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερη επαφή για όριο στάθμης (SPDT) 

    Με μια ματιά

    Υλικό υγρά με αγωγιμότητα > 5 µS/cm
    Πιστοποίηση ATEX II (1) GD EEx ia
    Σύνδεση με Αισθητήρες αγωγιμότητας μορφής ράβδου ή συρματόσχοινου
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΤροφοδοσίαΠιστοποίηση1 έως 34 έως 1011+
    85-253VACΜη- Αντιεκρηκτικού τύπου123,-114,-108,- FTW325-A2A1A
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου, WHG,139,-129,-122,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCΜη- Αντιεκρηκτικού τύπου123,-114,-108,- FTW325-A2B1A
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου, WHG,139,-129,-122,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2B1A

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Κέλυφος πεδίου , R4 182x180x165, 5xM20, PC Pροστατευτικό κέλυφος Minitec. Συνθετικό κέλυφος + διαφανές κάλυμμα. Βαθμός προστασίας IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.06.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a Liquipoint szintkapcsoló a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Ο Nivotester FTW325 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία υπερχείλισης  (WHG), για προστασία υπό κενό λειτουργίας της αντλίας ή για έλεγχο δύο σημείων της αντλίας. Αισθητήρες όπως ο  Liquipoint T FTW31/32 μπορούν να συνδεθούν με τον  FTW325. Η ανίχνευση στάθμης πολλαπλών ορίων, έως πέντε σημείων, είναι δυνατή με τη χρήση 3 Nivotester FTW325. 

    Λειτουργία

    Το αντιεκρηκτικού τύπου [EEx ia] σήμα εισόδου του διακόπτη Nivotester FTW325 είναι γαλβανικά απομονωμένο από την τροφοδοσία και την έξοδο. Ο Nivotester τροφοδοτεί τις ράβδους του αισθητηρίου αγωγιμότητας με εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω δίκλωνου ή τρίκλωνου καλωδίου και παρακολουθεί την τάση του. Αν το υλικό έρθει σε επαφή με το σημείο διακοπής του αισθητηρίου, η τάση μεταξύ των ράβδων και του Nivotester μειώνεται. Οι επαφές του Nivotester ενεργοποιούνται ανάλογα με το αν έχει ρυθμιστεί για λειτουργία  άνω ή κάτω ορίου. Δύο κίτρινα LED στην πρόσοψη του Nivotester  υποδεικνύουν την κατάσταση της επαφής.  

    Παράδειγμα

    a) FTW325 - Αισθητήριο 1

     

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Μετρούμενη μεταβλητή Ανάλογα με την ρύθμιση, η επαφή ενεργοποιείται στο ελάχιστο ή μέγιστο όριο της στάθμης
    Περιοχή μέτρησης Τρεις περιοχές αντίστασης μπορούν να ρυθμιστούν μέσω των DIL διακοπτών: 0,1 έως 1,0 kΩ / 1,0 έως 10,0 kΩ / 10,0 έως 200,0 kΩ
    Σήμα εισόδου  Είσοδος γαλβανικά απομονωμένη από την τροφοδοσία και την έξοδο
    Προστασία [EEx ia] IIC
    Έξοδος
    Σήμα εξόδου Έξοδος ρελέ: μία ελεύθερη μεταγωγική επαφή για  το όριο
    Έξοδος σφάλματος Ελεύθερη μεταγωγική επαφή για αναφορά σφάλματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δεύτερο όριο
    Χρόνος απόκρισης 0,5 s, 2,0 s, 6,0 s   όταν η επαφή ενεργοποιείται
    Επαφή

    U~ μεγ. 253 V,

    I~ μεγ. 2 A,

    P~ μεγ. 500 VA σε cos φ ≥ 0,7,

    U– μεγ. 40 V,

    I– μεγ. 2 A,

    P– μεγ. 80 W

    Ένδειξη λειτουργίας LED για την λειτουργία (πράσινο), για το σφάλμα (κόκκινο), για τα όρια 1  και 2 (κίτρινα) ανάβουν όταν οι επαφές εξόδου ενεργοποιούνται
    Τροφοδοσία
    Τάση  85 έως 253 VAC, 50/60 Hz 20 έως 60 VDC, μέγιστο 60 mA
    Κατανάλωση ισχύς AC- έκδοση ελάχιστο 4,5 VA, DC- έκδοση  μέγιστο 1,2 VA (στα Umin 20 V)
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος Για μεμονωμένη τοποθέτηση:  -20 έως +60 °C Για τοπθέτηση σε ράγα πίνακα χωρίς κενά: -20 έως + 50 °C
    Θερμοκρασία αποθήκευσης -25 έως +85 °C (κατά προτίμηση +20 °C)
    Τοποθέτηση σε προστατευτικό κάλυμμα -20 έως +40 °C
    Βαθμός στεγανότητας  IP 20
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)      Ανοχή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών σύμφωνα με το πρότυπο EN 61326, ανοχή παρεμβολών σύμφωνα με το πρότυπο EN 61326 παράρτημα A (βιομηχανικό) NAMUR NE
    Συνδεσμολογία
    Καλώδιο Δίκλωνο, μη μονωμένο
    Αντίσταση καλωδίου Μέγιστο 25 Ω ανά κλώνο
    Διατομή καλωδίου Μέγιστο 1 x 2,5 mm2 ή 2 x 1,5 mm2
    Πιστοποίηση
    Αντιεκρηκτικού  τύπου ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG Προστασία υπερχείλισης σύμφωνα με την §19 WHG (Γερμανία)

    Διαστάσεις (σε mm)

    Τοποθέτηση σε ράγα κατά  DIN (EN 60715 TH35) 

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο

    Συνδεσμολογία

    a) MASTER/SLAVE

    b) Τροφοδοσία

    c) Ρελέ ορίου στάθμης 2/ Ρελέ σφάλματος

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για FTW325