- Αρχική σελίδα
- Προϊόντα
- Αισθητήρες & διακόπτες στάθμης
- Micropilot FMR10
Ραντάρ ελεύθερης εκπομπής για υγρά
Micropilot FMR10
Info-Hotline
2108002320
(εσωτ. 24)
-
- αισθητήρας για συνεχή μέτρηση της στάθμης υγρών σε δεξαμενές αποθήκευσης, ανοικτές λεκάνες, φρεάτια αντλιών και συστήματα καναλιών
- Εξαιρετικά συμπαγής αισθητήρας χάρη στο μοναδικό σχεδιασμό του επεξεργαστή
- Με ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
- Ρύθμιση, λειτουργία και συντήρηση μέσω της εφαρμογής SmartBlue
Με μια ματιά
Εύρος μέτρησης μέχρι και 8 m Θερμοκρασία λειτουργίας -40 έως 60 °C Πίεση λειτουργίας -1 έως 3 bar Μέγιστο σφάλμα ± 0,02 % Micropilot FMR10
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Αντένα; Max. Περιοχή μέτρησης Μηχανολογική σύνδεση, πίσω μέρος; Υλικό Μηχανολογική σύνδεση, μπροστινό μέρος; Υλικό Μήκος καλωδίου 1 έως 3 4 έως 10 11+ 40mm/1-1/2"; 5m υγρά -40…60oC/-40…140oF Σπείρωμα G1 ISO228; PVDF Σπείρωμα ISO228 G1-1/2; PVDF 10m 420,- 378,- 344,- FMR10-AAQBMWDEWFE2 Accessories
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Παξιμάδι τοποθέτησης G1-1/2 Εξάγωνο, SW60. Χρήση: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30. 21,19 52014146 Προστατευτικό κάλυμμα FDU90/91,FMR10/20 Υλικό: PVDF. Χρήση: FDU90/91, FMR10/FMR20. 47,96 52025686 Σωλήνας προστασίας από υπερχείλιση FMR10/20 Υλικό: επιμεταλλωμένο PBT-PC. Κατάλληλο για 40mm/1-1/2" αντένα με G1-1/2 σύνδεση στο μπροστινό μέρος. Χρήση: FMR10/20. 47,57 71325090 υθμιζόμενο εξάρτημα στίριξης, 316L Χρήση: FMR10/20, FDU90. 62,60 71325079 Οι τιμές ισχύουν έως 31.05.2018 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserΌσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Το Micropilot FMR10 είναι ένας αισθητήρας για συνεχή μέτρηση της στάθμης υγρών σε δεξαμενές αποθήκευσης, ανοικτές λεκάνες, φρεάτια αντλιών και συστήματα καναλιών.
Λειτουργία
Το Micropilot είναι ένα σύστημα μέτρησης "κοιτάζοντας προς τα κάτω", που λειτουργεί με βάση τη μέθοδο του χρόνου πτήσης (ToF). Μετρά την απόσταση από το σημείο αναφοράς (μηχανολογική σύνδεση) έως την επιφάνεια του προϊόντος. Οι παλμοί του ραντάρ εκπέμπονται από μια κεραία, ανακλώνται από την επιφάνεια του προϊόντος και λαμβάνονται ξανά από τον επεξεργαστή ραντάρ.
Παράδειγμα
a) b)
a) Μέτρηση στάθμης
b) Μέτρηση ροής σε ανοιχτό κανάλι ή φράγμα
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΕίσοδοςΜέγιστο εύρος μέτρησης 5 m, Με σωλήνα για προστασία από πλημύρα: 8 m Απαιτήσεις για την εγκατάσταση Ύψος δεξαμενής μεγαλύτερο από 1,5 m,
Ανοιχτό κανάλι, ελάχιστο πλάτος 0,5 mΣυχνότητα λειτουργία Ζώνη K (~ 26 GHz) Ισχύς μετάδοσης 1 m απόσταση: < 12 nW/cm2
5 m απόσταση: < 0,4 nW/cm2Γωνία δέσμης α 30°, Με σωλήνα για προστασία από πλημύρα: 12° ΈξοδοςΣήμα έξοδου 4 έως 20 mA Σήμα σε σφάλμα Έξοδος ρεύματος,
Ρεύμα σφάλματος: 22,5 mAΓραμμικοποίηση Μέχρι και 32 ζεύγη τιμών ΤροφοδοσίαΤάση 10,5 έως 30 VDC 2 συρμάτων Κατανάλωση ισχύος Μέγιστη ισχύς εισόδου: 675 mW Κατανάλωση ρεύματος Μέγιστο ρεύμα εισόδου: <25 mA
Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: 3,6 mAΠροδιαγραφές καλωδίων Αθωράκιστο καλώδιο, 2 × 0,75 mm2,
Το καλώδιο είναι σχεδιασμένο για αντοχή σε εφελκυσμό 30 N (για μια χρονική περίοδο 1 ώρας). Ο αισθητήρας παρέχεται με 10 m μήκος καλωδίου ως στάνταρ.Προστασία υπέρτασης Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη προστασία υπέρτασης. ΑπόδοσηΣυνθήκες λειτουργίας
αναφοράς-Θερμοκρασία: +24 °C ±5 °C
-Πίεση: 960 mbar απόλυτη ±100 mbar
-Υγρασία αέρα: 60 % ±15 %
-Ανακλαστήρας: Μεταλλική πλάκα με ελάχιστη διάμετρο ≥ 1 m
-Δεν υπάρχουν σημαντικές παρεμβολές ανακλάσεων εντός της δέσμης σήματος
Μέγιστο μετρούμενο σφάλμα Άθροισμα μη γραμμικότητας, μη επαναληψιμότητας και υστέρεσης:
±5 mm ±0,02 %;
Μετατόπιση/Μηδενικό σημείο: ± 0,03 %Ευκρίνεια μετρούμενης τιμής 1 mm Επιρροή της θερμοκρασίας
περιβάλλοντοςΜηδενικό σημείο (4 mA): Μέσος όρος TK = 0,02 %/10 K
Εύρος (20 mA): Μέσος όρος TK = 0,05 %/10 KΠεριβάλλονΘερμοκρασία περιβάλλοντος -40 έως +60 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 έως +80 °C Θερμοκρασία λειτουργίας -40 έως +60 °C Πίεση λειτουργίας prel = -1 έως 3 bar; pabs <4 bar Βαθμός στεγανότητας – IP66, NEMA 4X
– IP68, NEMA 6P (24 ώρες στα 1.83m κάτω από το νερό)
Κατηγορία κλίματος DIN EN 60068-2-38 (δοκιμή Z/AD) Διηλεκτρική σταθερά εr ≥ 4 Ηλεκτρομαγνητική
Συμβατότητα (EMC)Σύμφωνα με όλες τις σχετικές απαιτήσεις που περιγράφονται στη σειρά EN 61000 και NAMUR σύσταση EMC (NE 21) ΥλικάΠερίβλημα αισθητήρα, μηχανολογική σύνδεση PVDF Στεγανοποίηση, δακτύλιος O EPDM Κόντρα παξιμάδι PA6.6 Μπλε δακτύλιος PBT PC ΡύθμισηΧειρισμός 4 έως 20 mA, SmartBlue (εφαρμογή διαθέσιμη για Android και iOS) μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μενού με σύντομη επεξήγηση και των λειτουργιών και των παραμέτρων ΠιστοποιητικάΈγκριση Ex CSA C/US Γενικής χρήσης, Ασφαλής περιοχή. EAC συμμόρφωση Διαστάσεις (σε mm)
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
Συνδεσμολογία
α) Micropilot FMR10, 4 έως 20 mA
β) Τροφοδοσία -
Τεχνικό φυλλάδιο
Περισσότερα έγγραφα για FMR10