- Αρχική σελίδα
- Προϊόντα
- Αισθητήρες & διακόπτες πίεσης
- Cerabar PMC21 / PMP21
-
- Υψηλή αναπαραγωγικότητα και μακροχρόνια σταθερότητα
- Προσαρμοζόμενο εύρος μέτρησης
- Ισόπεδα τοποθετούμενη μηχανολογική σύνδεση ως επιλογή
Specs at a glance
Μέσα Αέρια, ατμοί, υγρά και σκόνη Έξοδος 4 έως 20 mA Θερμοκρασία λειτουργίας –40 έως +100 °C (–40 έως +212 °F) Εύρος μέτρησης Από –100 έως +100 mbar (–1,5 έως +1,5 psi) έως –1 έως +400 bar (–15 έως +6000 psi) Ακρίβεια αναφοράς ±0,3 % Cerabar PMC21 - Customized measurement span
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Συνδεσμολογία Μηχανολογική σύνδεση 1 έως 3 4 έως 10 11+ Ασφαλής περιοχή M12 / ISO4400 Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWAJx Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWBJx Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWTJx Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxJWWJx Καλώδιο 5m, IP66/68 NEMA Τύπος 4X/6P Encl. Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWAJx Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWBJx Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWTJx Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxJWWJx *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWAJx Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWBJx Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWTJx Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxJWWJx Καλώδιο 5m, IP66/68 NEMA Τύπος 4X/6P Encl. Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWAJx Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWBJx Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWTJx Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxJWWJx Cerabar PMC21 : Measurement span = Sensor range
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Συνδεσμολογία Μηχανολογική σύνδεση 1 έως 3 4 έως 10 11+ Ασφαλής περιοχή M12 / ISO4400 Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWAJx Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWBJx Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWTJx Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L 229,- 206,- 188,- PMC21-AA1xxxBWWJx Καλώδιο 5m, IP66/68 NEMA Τύπος 4X/6P Encl. Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWAJx Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWBJx Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWTJx Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L 249,- 224,- 204,- PMC21-AA1AxxBWWJx *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWAJx Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWBJx Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWTJx Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L 297,- 267,- 243,- PMC21-BA1xxxBWWJx Καλώδιο 5m, IP66/68 NEMA Τύπος 4X/6P Encl. Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWAJx Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWBJx Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWTJx Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L 317,- 286,- 260,- PMC21-BA1AxxBWWJx Cerabar PMP21 - Customized measurement span
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Συνδεσμολογία Μηχανολογική σύνδεση 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου M12 / ISO4400 Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWAJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWBJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWJJ Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWTJ Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxJWWJ Καλώδιο 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWAJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWBJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWJJ Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWTJ Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxJWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWAJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWBJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWJJ Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWTJ Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxJWWJ Καλώδιο 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWAJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWBJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWJJ Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWTJ Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxJWWJ Cerabar PMP21 - Measurement span = Sensor range
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Συνδεσμολογία Μηχανολογική σύνδεση 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου M12 / ISO4400 Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWAJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWBJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWJJ Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWTJ Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L 225,- 202,- 184,- PMP21-AA1xxxBWWJ Καλώδιο 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWAJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWBJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWJJ Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWTJ Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L 245,- 220,- 201,- PMP21-AA1AxxBWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWAJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWBJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWJJ Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWTJ Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L 293,- 263,- 240,- PMP21-BA1xxxBWWJ Καλώδιο 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. Σπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWAJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWBJ Σπείρωμα ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWJJ Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWTJ Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L 313,- 282,- 257,- PMP21-BA1AxxBWWJ Accessories
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Καλώδιο 4x0,34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 βύσμα σχήματος γωνία, χωρίς καλώδιο. 5m καλώδιο PVC, Cu Sn/Ni lock. 7,25 52010285 Βύσμα για υποδοχή 4p-125V, 4A-M12 M12 βύσμα. Αυτόσυρματωση. Χρήση: υποδοχή M12. 15,55 52006263 Ενδεικτικό όργανο τύπου PHX20 Οθόνη 4-20mA, 4- ψηφίων κόκκινο. Βύσμα DIN43650, προστασία IP65. Ελεύθερης κλίμακας ένδειξη Πτώση τασής <= 5V. Χρήση: Cerabar T. 144,- 134,- 127,- 52022914 Οι τιμές ισχύουν έως 30.09.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserNem pont ez a Cerabar nyomásmérő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?
Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Το Cerabar είναι ένας μετατροπέας πίεσης για τη μέτρηση της απόλυτης και σχετικής πίεσης σε αέρια, ατμούς, υγρά και σκόνη. Το Cerabar μπορεί να χρησιμοποιηθεί διεθνώς χάρη σε ένα ευρύ φάσμα εγκρίσεων και μηχανολογικών συνδέσεων.
Λειτουργία
Κεραμικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας: Ο κεραμικός αισθητήρας είναι ένας αισθητήρας χωρίς λάδι, δηλ. η πίεση διεργασίας δρα απευθείας στο στιβαρό κεραμικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας και προκαλεί την εκτροπή του. Η εξαρτούμενη από την πίεση αλλαγή στη χωρητικότητα μετράται στα ηλεκτρόδια του κεραμικού υποστρώματος και στο διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας.
Μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας: Η πίεση διεργασίας εκτρέπει το μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης της διεργασίας του αισθητήρα και ένα υγρό πλήρωσης μεταφέρει την πίεση σε μια γέφυρα Wheatstone (τεχνολογία ημιαγωγού). Η εξαρτώμενη από την πίεση αλλαγή στην τάση εξόδου της γέφυρας μετράται και αξιολογείται.Παράδειγμα εφαρμογής
Μετατροπέας πίεσης Cerabar (a) με τη βαλβίδα αποκοπής (b) σε αγωγούς
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΈξοδοςΣήμα εξόδου 4 έως 20 mA (δύο συρμάτων) Εύρος σήματος
4 έως 20 mA3,8 έως 20,5 mA Φορτίο
4 έως 20 mARLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1) Σήμα σε περίπτωση
βλάβης 4 έως 20 mAμέγ. βλάβης >21 mA,
ελάχ. ρεύμα βλάβης ρυθμιζόμενο
Δυναμική συμπεριφορά Σταθερά χρόνου (T90) 15 ms 1) RLmax: Μέγιστη αντίσταση φορτίου, UB: Τάση τροφοδοσίας ΤροφοδοσίαΤάση τροφοδοσίας 10 έως 30 V DC Κατανάλωση ρεύματος ≤ 26 mA Βαθμός προστασίας Καλώδιο: IP66/68 NEMA τύπος 4X/6P
Βύσμα M12: IP65/67 NEMA τύπος 4X
Βύσμα τύπου βαλβίδας: IP65 NEMA τύπος 4X
Επιρροή της τροφοδοσίας ≤0,005 % του URL/1 V Υπόλοιπη κυμάτωση ±5 % Χαρακτηριστικά απόδοσηςΑκρίβεια αναφοράς ±0,3 % Θερμική αλλαγή της μηδενικής εξόδου και του εύρους εξόδου <1 bar (15 psi): <1,2 %;
≥1 bar (15 psi): <1 %
Μακροχρόνια σταθερότητα 1 έτος: ±0,2 %,
5 έτη: ±0,4 %,
8 έτη: ±0,45 %
Χρόνος ενεργοποίησης ≤2 sec ΠεριβάλλονΠεριοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος –40 έως +85 °C (–40 έως +185 °F)
Συσκευές για επικίνδυνες περιοχές: –40 έως +70 °C (–40 έως +158 °F)
Περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης -40 έως +85 °C (-40 έως +185 °F) Κατηγορία κλίματος Κατηγορία 3K5 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Εκπομπή παρεμβολών κατά EN 61326, εξοπλισμός B
– Ανοχή έναντι παρεμβολών κατά EN 61326, παράρτημα A (βιομηχανικός τομέας)
– NAMUR σύσταση EMC (NE21)
ΔιεργασίαΠεριοχή θερμοκρασίας λειτουργίας PMC21: –25 έως +100 °C (–13 έως +212 °F),
για εφαρμογές οξυγόνου: –10 έως +60 °C (+14 έως +140 °F),
PMP21: –40 έως +100 °C (–40 έως +212 °F)
Υλικά PMC21Υλικά που δεν έρχονται σε επαφή με τη διεργασία Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας 316L (1.4404) Υλικά σε επαφή με τη διεργασία Μηχανολογικές συνδέσεις: 316L (1.4435), Κεραμικό διάφραγμα απομόνωσης
διεργασίας: Al2O3 σύμφωνα με τον κανονισμό FDA, TSE Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τη διεργασία,
Στεγανοποίηση: Βιτόν FKM ή EPDMΥλικά PMP21Υλικά που δεν έρχονται σε επαφή με τη διεργασία Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβα 316L (1.4404),
Λάδι πλήρωσης: NSF-H1 συνθετικό λάδι σύμφωνα με τον κανονισμό FDA 21 CFR 178.3570
Υλικά σε επαφή με τη διεργασία Μηχανολογικές συνδέσεις: 316L, Μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης
διεργασίας: AISI 316L (1.4435), TSE Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τη διεργασία, Με ισόπεδα τοποθετούμενο διάφραγμα
απομόνωσης διεργασίας: Στεγανοποίηση: Βιτόν FKM
ΕγκρίσειςEx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
NEPSI Ex ia IIC T4Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) Διαστάσεις σε mm (ίντσες)
Περίβλημα
a) PMC21
b) PMP21
c) Βύσμα M12, IP65/67
d) Βύσμα τύπου βαλβίδας
e) Καλώδιο
Εγκατάσταση σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
Διαστάσεις μηχανολογικών συνδέσεων PMC21 σε mm (ίντσες)
Μηχανολογικές συνδέσεις με εσωτερικό κεραμικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας
a) Σπείρωμα ISO 228 G¼"
b) Σπείρωμα ISO 228 G¼" (θηλυκό)
c) Σπείρωμα ISO 228 G½"
d) Σπείρωμα ISO 228 G½", οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)
e) Σπείρωμα DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (θηλυκό)
h) ASME½" MNPT, οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)
Διαστάσεις μηχανολογικών συνδέσεων PMP21 σε mm (ίντσες)
Μηχανολογικές συνδέσεις με εσωτερικό μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας
a) Σπείρωμα ISO 228 G¼"
b) Σπείρωμα ISO 228 G¼" (θηλυκό)
c) Σπείρωμα ISO 228 G½"
d) Σπείρωμα ISO 228 G½", οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)
e) Σπείρωμα DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (θηλυκό)
h) ASME½" MNPT, οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)
* έως 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Μηχανολογικές συνδέσεις με ισόπεδα τοποθετούμενο, μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας
a) Σπείρωμα ISO 228 G½" DIN3852
b) Σπείρωμα ISO 228 G½" Στεγανοποιητικός δακτύλιος Ο
* έως 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Συνδεσμολογία
Έξοδος 4 έως 20 mA
a) Βύσμα M12
b) Βύσμα τύπου βαλβίδας
c) Καλώδιο
Καλώδιο:
1: καφέ = L+
2: μπλε = L–
3: πράσινο/κίτρινο = σύνδεση γείωσης
(a): Εύκαμπτος σωλήνας αέρα αναφοράς -
Περισσότερα έγγραφα για PMP21Περισσότερα έγγραφα για PMC21
-
Αντικαθιστά τα: PMP131 / PMC131
Αντικαθιστά το:
Κανένα αποτέλεσμα
