Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Μετατροπέας πίεσης με μεταλλική μεμβράνη

Cerabar PMC11 / PMP11

από €142,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Υψηλή αναπαραγωγικότητα και μακροχρόνια σταθερότητα
    • Προσαρμοζόμενο εύρος μέτρησης
    • Ισόπεδα τοποθετούμενη μηχανολογική σύνδεση ως επιλογή

    Specs at a glance

    Μέσα Αέρια, ατμοί, υγρά και σκόνη
    Έξοδος 4 έως 20 mA, 0 έως 10 V
    Θερμοκρασία λειτουργίας –25 έως +85 °C (–13 έως +185 °F)
    Εύρος μέτρησης Από –400 έως +400 mbar (–6 έως +6 psi) έως –1 έως +40 bar (–15 έως +600 psi)
    Ακρίβεια αναφοράς ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Customized measurement span

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςΜηχανολογική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    4-20mAΣπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VΣπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Measurement span = Sensor range

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςΜηχανολογική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    4-20mAΣπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VΣπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερική), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, οπή 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Customized measurement span

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςΜηχανολογική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    4-20mAΣπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 στεγ. δακτύλιος DIN3852, 316L επίπεδης εφαρμογής173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VΣπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 στεγ. δακτύλιος DIN3852, 316L επίπεδης εφαρμογής173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Measurement span = Sensor range

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςΜηχανολογική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    4-20mAΣπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 στεγ. δακτύλιος DIN3852, 316L επίπεδης εφαρμογής173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VΣπείρωμα ISO228 G1/4 (εσωτερικό), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2 στεγ. δακτύλιος DIN3852, 316L επίπεδης εφαρμογής173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, τρύπα 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Βύσμα για υποδοχή 4p-125V, 4A-M12 M12 βύσμα. Αυτόσυρματωση. Χρήση: υποδοχή M12.15,55 52006263
    Καλώδιο 4x0,34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 βύσμα σχήματος γωνία, χωρίς καλώδιο. 5m καλώδιο PVC, Cu Sn/Ni lock.7,25 52010285
    Ενδεικτικό όργανο τύπου PHX20 Οθόνη 4-20mA, 4- ψηφίων κόκκινο. Βύσμα DIN43650, προστασία IP65. Ελεύθερης κλίμακας ένδειξη Πτώση τασής <= 5V. Χρήση: Cerabar T.144,-134,-127,- 52022914

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.09.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a Cerabar nyomásmérő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το Cerabar είναι ένας μετατροπέας πίεσης για τη μέτρηση της απόλυτης και σχετικής πίεσης σε αέρια, ατμούς, υγρά και σκόνη. Το Cerabar μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών χάρη σε ένα ευρύ φάσμα μηχανολογικών συνδέσεων.

    Λειτουργία

    Κεραμικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας: Ο κεραμικός αισθητήρας είναι ένας αισθητήρας χωρίς λάδι, δηλ. η πίεση διεργασίας δρα απευθείας στο στιβαρό κεραμικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας και προκαλεί την εκτροπή του. Η εξαρτούμενη από την πίεση αλλαγή στη χωρητικότητα μετράται στα ηλεκτρόδια του κεραμικού υποστρώματος και στο διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας.

    Μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας: Η πίεση διεργασίας εκτρέπει το μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης της διεργασίας του αισθητήρα και ένα υγρό πλήρωσης μεταφέρει την πίεση σε μια γέφυρα Wheatstone (τεχνολογία ημιαγωγού). Η εξαρτώμενη από την πίεση αλλαγή στην τάση εξόδου της γέφυρας μετράται και αξιολογείται.

    Παράδειγμα εφαρμογής

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Μετατροπέας πίεσης Cerabar (a) με τη βαλβίδα αποκοπής (b) σε αγωγούς

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Έξοδος
    Σήμα εξόδου 4 έως 20 mA (δύο συρμάτων), 0 έως 10 V (τριών συρμάτων)
    Εύρος σήματος
    4 έως 20 mA
    3,8 έως 20,5 mA
    Φορτίο
    4 έως 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Αντίσταση φορτίου
    (για 0 έως 10 V συσκευές)
    Η αντίσταση φορτίου πρέπει να είναι ≥ 5 [kΩ]
    Σήμα σε περίπτωση
    βλάβης
    4 έως 20 mA
    μέγ. βλάβης >21 mA
    Δυναμική συμπεριφορά Σταθερά χρόνου (T90) 15 ms
    1) RLmax: Μέγιστη αντίσταση φορτίου, UB: Τάση τροφοδοσίας
    Τροφοδοσία
    Τάση τροφοδοσίας

    Έξοδος 4 έως 20 mA: 10 έως 30 V DC,

    Έξοδος 0 έως 10 V: 12 έως 30 V DC

    Κατανάλωση ρεύματος

    δύο συρμάτων: ≤26 mA,

    τριών συρμάτων: <12 mA

    Βαθμός προστασίας IP65 NEMA τύπος 4X περίβλημα
    Επιρροή της τροφοδοσίας ≤0,005 % για URL/1 V
    Υπόλοιπη κυμάτωση ±5 %
    Χαρακτηριστικά απόδοσης
    Ακρίβεια αναφοράς ±0,5 %
    Θερμική αλλαγή της μηδενικής εξόδου και του εύρους εξόδου

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Μακροχρόνια σταθερότητα

    1 έτος: ±0,2 %,

    5 έτη: ±0,4 %,

    8 έτη: ±0,45 %

    Χρόνος ενεργοποίησης ≤2 sec
    Περιβάλλον
    Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος -40 έως +70 °C (-40 έως +158 °F)
    Περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης -40 έως +85 °C (-40 έως +185 °F)
    Κατηγορία κλίματος Κατηγορία 3K5
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

    - Εκπομπή παρεμβολών κατά EN 61326, εξοπλισμός B

    - Ανοχή έναντι παρεμβολών κατά EN 61326, αράρτημα A (βιομηχανικός τομέας)

    - NAMUR σύσταση EMC (NE21)

    Διεργασία
    Περιοχή θερμοκρασίας
    λειτουργίας
    -25 έως +85 °C (-13 έως +185 °F)
    Υλικά PMC11
    Υλικά που δεν έρχονται σε επαφή με τη διεργασία Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας 316L (1.4404)
    Υλικά σε επαφή με τη διεργασία Μηχανολογικές συνδέσεις: 316L (1.4435), Κεραμικό διάφραγμα απομόνωσης
    διεργασίας:
    Al2O3 σύμφωνα με τον κανονισμό FDA, TSE Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τη διεργασία,
    Στεγανοποίηση: Βιτόν FKM ή EPDM
    Υλικά PMP11
    Υλικά ου δεν έρχονται σε επαφή με τη διεργασία

    Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβα 316L (1.4404),
    Λάδι πλήρωσης: NSF-H1 συνθετικό λάδι σύμφωνα με τον κανονισμό FDA 21 CFR 178.3570

    Υλικά σε επαφή με τη
    διεργασία

    Μηχανολογικές συνδέσεις: 316L, Μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης

    διεργασίας: AISI 316L (1.4435), TSE Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τη διεργασία, Με ισόπεδα τοποθετούμενο διάφραγμα απομόνωσης

    διεργασίας: Στεγανοποίηση: Βιτόν FKM

    Εγκρίσεις
    Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED)

    Διαστάσεις σε mm (ίντσες)

    Περίβλημα

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Βύσμα M12, IP 65

    d) Βύσμα τύπου βαλβίδα

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.

    Διαστάσεις μηχανολογικών συνδέσεων PMC11 σε mm (ίντσες)

    Μηχανολογικές συνδέσεις με εσωτερικό κεραμικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Σπείρωμα ISO 228 G¼"

    b) Σπείρωμα ISO 228 G¼" (θηλυκό)

    c) Σπείρωμα ISO 228 G½"

    d) Σπείρωμα ISO 228 G½", οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)

    e) Σπείρωμα DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (θηλυκό)

    h) ASME½" MNPT,
    οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)

    Διαστάσεις μηχανολογικών συνδέσεων PMP11 σε mm (ίντσες)

    Μηχανολογικές συνδέσεις με ισόπεδα τοποθε τούμενο,μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Σπείρωμα ISO 228 G¼"

    b) Σπείρωμα ISO 228 G¼" (θηλυκό)

    c) Σπείρωμα ISO 228 G½"

    d) Σπείρωμα ISO 228 G½", οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)

    e) Σπείρωμα DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (θηλυκό)

    h) ASME½" MNPT, οπή 11,4 mm (0,45 ίντσες)

     

    * έως 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Μηχανολογικές συνδέσεις με ισόπεδα τοποθετούμενο, μεταλλικό διάφραγμα απομόνωσης διεργασίας

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Σπείρωμα ISO 228 G½" DIN3852

    b) Σπείρωμα ISO 228 G½" Στεγανοποιητικός δακτύλιος Ο

     

    * έως 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Συνδεσμολογία

    Έξοδος 4 έως 20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Βύσμα M12

    b) Βύσμα τύπου βαλβίδας

    c) Καλώδιο

     

    Καλώδιο:
    1: καφέ = L+
    2: μπλε = L–
    3: πράσινο/κίτρινο = σύνδεση γείωσης
    (a): Εύκαμπτος σωλήνας αέρα αναφοράς

    Έξοδος 0 έως 10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Βύσμα M12

    b) Βύσμα τύπου βαλβίδας

     

    Καλώδιο:
    1: καφέ = L+
    2: μπλε = L–
    3: πράσινο/κίτρινο = σύνδεση γείωσης
    (a): Εύκαμπτος σωλήνας αέρα αναφοράς

  • Περισσότερα έγγραφα για PMP11
    Περισσότερα έγγραφα για PMC11
  • Αντικαθιστά τα: PMP131 / PMC131

    Αντικαθιστά το:

    Αναζήτηση:
    Κανένα αποτέλεσμα