Τροφοδοτικό

Τροφοδοτικό  

RN221N

από €113,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ. 24)

    • Τροφοδοτεί όργανα τεχνολογίας 2- καλωδίων (loop power), ευέλικτο και ευρείας κλίμακας τροφοδοτικό
    • Αμφίδρομη  HART® μετάδοση με  SMART μεταδότες
    • Θύρες επικοινωνίας για τους HART®  αισθητήρες

    • Τοποθέτηση σε ράγα

    • Προαιρετικά HART® διαγνωστικά 

    Με μια ματιά

    Πιστοποίηση ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART® σήμα Αμφίδρομο
    Διαγνωστικά Μέσο HART® «status bit» ή NE43
    Έξοδος ρελέ Προαιρετικά στα HART® διαγνωστικά
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Τροφοδοσία/ Διαγνωστικά Πιστοποίηση1 έως 34 έως 1011+
    Βασική έκδοσηΜη- Αντιεκρητκικού τύπου129,-120,-113,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC138,-128,-121,- RN221N-B1
    Hart® διαγνωστικά και έξοδος ρελέΜη- Αντιεκρητκικού τύπου205,-190,-180,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC214,-199,-188,- RN221N-B3

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Κέλυφος πεδίου , R4 182x180x165, 5xM20, PC Pροστατευτικό κέλυφος Minitec. Συνθετικό κέλυφος + διαφανές κάλυμμα. Βαθμός προστασίας IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.70,53 52010132

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.11.2017 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το RN221N τροφοδοτικό χρησιμοποιείται για γαλβανική απομόνωση των 4 έως 20 mA σημάτων ρεύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ασφαλή λειτουργία των 2- καλωδίων μεταδοτών σε εκρηκτικό περιβάλλον (intrinsically safe). Η συσκευή διαθέτει, προαιρετικά, λειτουργία παρακολούθησης του σήματος HART®  ή του κυκλώματος ρεύματος για σφάλματα. Η κατάσταση σφάλματος γίνεται αντιληπτή με την ενεργοποίηση του ρελέ σφάλματος.

    Λειτουργία

    Ο RN221N ενεργός απομονωτής (active barrier) τροφοδοτεί τους αισθητήρες με βοηθητική ενέργεια και μεταδίδει το μετρούμενο σήμα στην έξοδο. Το προαιρετικό, αντιεκρηκτικό (intrinsically safe) κύκλωμα εισόδου, είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις περί ανάφλεξης κατά το πρότυπο  ATEX II (1) GD.

    Παράδειγμα

    a) Ηλ/νικό εξάρτημα χωρίς δικό του τροφοδοτικό (π.χ. PLC, καταγραφικό,    ενδεικτικό)

    b) Commubox FXA 191

    c) RN221N active barrier (ρύθμιση μεταδότη με τη χρήσης του  πρωτοκόλλου    επικοινωνίας HART®)

    d) Ο «intrinsically safe» Cerabar S μεταδότης πίεσης είναι συνδεδεμένος μέσω    του RN221N τροφοδοτικού με «intrinsically safe» είσοδο

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Αριθμός 1
    Απαίτηση ενέργειας 16,7 V ± 0,2 V (στα I = 20 mA)
    Τάση ανοικτού κυκλώματος 26 V ± 5 %
    Ρεύμα βραχυκυκλώματος ≤ 40 mA
    Εσωτερική αντίσταση 328 Ω
    Ανοχή 10 %
    Συνθήκες αναφοράς Θερμοκρασία βαθμονόμησης   25 °C
    Επιρροή θερμοκρασίας ≤ 0,1 % στην περιοχή 0 έως 50 °C ≤ 0,2 %/10 K στην περιοχή -20 έως 0 °C
    Προαιρετική επιλογή εισόδου «Intrinsically safe»
    Τάση ανοικτού κυκλώματος 27,3 V
    Ρεύμα βραχυκυκλώματος 87,6 mA
    Κατανάλωση ισχύς 597 mW
    Χωρητικότητα πυκνωτή 86 nF [EEx ia] IIC 683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Επαγωγή 5,2 mH [EEx ia] IIC 18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Έξοδος
    Αριθμός 1
    Τάση ανοικτού κυκλώματος 24 V ± 10 %
    Ανοχή 10 %
    Φορτίο (εσωτερικό) 0 έως 700 Ω (χωρίς αντίσταση επικοινωνίας)
    Γαλβανική απομόνωση Προς όλα τα άλλα κυκλώματα ρεύματος
    Ρελέ Προαιρετικά 250 VAC/30 VDC, 3A Κανονικά ανοικτή/ κανονικά κλειστή
    Τροφοδοσία
    Τάση 20 έως 250 VDC/AC, 50/60 Hz
    Κατανάλωση ισχύς Χωρίς HART® διαγνωστικά  μεγιστο 2,5 W με HART® διαγνωστικά μέγιστο 5,0 W
    Απαίτηση ρεύματος (περιορισμός στο ρεύμα εισόδου) Imax /In < 15
    Ηλεκτρική ασφάλεια Σύμφωνα με  EN 61 010-1, τάξη προστασίας I, κατηγορία υπέρτασης II, προστασία από ισχυρό ρεύμα κατά την εγκατάσταση (ασφάλεια τήξης)  ≤ 10 A
    Απόδοση
     Γραμμικότητα  ≤0,15 %
    Επιρροή φορτίου   ≤0,1 %
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος     –20 έως +50 °C
    Θερμοκρασία αποθήκευσης –20 έως +70 °C
    Κλιματική προστασία EN 60 654-1 Class B2
    Βαθμός στεγανότητας IP 20
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ανοχή κατά EN 61326, Class A
    Κατασκευή
    Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 22,5 × 96 × 112 mm για ράγα κατά DIN, σύμφωνα με το πρότυπο EN 50 022-35
    Κέλυφος PC/ABS, UL 940
    Κλέμμες Κλέμμες για αγωγό διατομής 2,5 mm2 μονόκλωνο ή πολύκλωνο, στην πρόσοψη υποδοχή επικοινωνίας  για βύσμα 2 mm  HART®
    Ενδείξεις – ρύθμιση
    Ενδείξη LED κίτρινο σε σειρά με την έξοδο ρεύματος: Φωτίζεται όταν το κύκλωμα της εξόδου ρεύματος κλείσει
    Ρεύμα LED > 2 mA
    Απομακρυσμένη ρύθμιση HART® επικοινωνία: Τα σήματα επικοινωνίας μεταδίδονται αμφίδρομα. Αντίσταση επικοινωνίας: Ενσωματωμένη αντίσταση για HART®επικοινωνία  250 Ω.   Παρακαλώ λάβετε υπόψη την πτώση τάσης!
    Πιστοποίηση
    Αντιεκρηκτικού τύπου    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Διαστάσεις (σε mm)

    a) RN221N χωρίς HART® διαγνωστικά

    b) RN221N με HART® διαγνωστικά

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    RN221N χωρίς HART® διαγνωστικά

    a) Υποδοχή για επικοινωνία HART®

    b) Είσοδος (αισθητήρας) με τροφοδοτικό «loop power» («intrinsically safe»

        επιλογή)

    c) «Active» έξοδος 4 έως 20 mA

    RN221N με HART® διαγνωστικά

    a) Υποδοχή για επικοινωνία HART®

    b) Είσοδος (αισθητήρας)με τροφοδοτικό «loop power»(«intrinsically safe» επιλογή

    c) Active» έξοδος 4 έως 20 mA

  • Περισσότερα έγγραφα για RN221N