Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Μετατροπέας πίεσης με υγιεινού τύπου,
επίπεδης εφαρμογής μεταλλικούς
αισθητήρες

Cerabar PMP23

από €220,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Υψηλή επαναληψιμότητα και μακροπρόθεσμη ευστάθεια
    • Προσαρμοζόμενο εύρος μέτρησης
    • Πλήρωση λαδιού, συμβατό FDA

    Με μια ματιά

    Προϊόν Αέρια, ατμοί, υγρά και σκόνη
    Έξοδος 4...20 mA
    Ακρίβειας αναφοράς ±0,3 %
    Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως +100 °C, +135 °C για μία ώρα το πολύ
    Εύρος μέτρησης

    Από –400 έως +400 mbar έως
    –1 έως +40 bar

    Cerabar PMP23 - Καθορισμός εύρους μέτρηση

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Έξοδος / ΣυνδεσμολογίαΜηχανολογική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 - Εύρος μέτρησης = Ονομαστική περιοχή μέτρησης αισθητήρα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Έξοδος - ΣυνδεσμολογίαΜηχανολογική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Καθορισμός εύρους μέτρηση

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Έξοδος / ΣυνδεσμολογίαΜηχανολογική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A359,-323,-294,- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG366,-329,-300,- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG370,-333,-303,- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG405,-365,-332,- PMP23-BA1NxxJxxx

    Accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μούφα συγκόλλησης G1 Επίπεδης επιφάνειας προσαρμογή. Υλικό: 316L. Σωστή εγκατάσταση μόνο με χρήση ιδικού εξαρτήματος.74,78 52005087
    Μούφα συγκόλλησης G1, d=60, 316L Επίπεδης επιφάνειας προσαρμογή. Material: 316L. Στεγαν. δακτύλιος: Silicone O-ring.38,86 52001051
    Βύσμα για υποδοχή 4p-125V, 4A-M12 M12 βύσμα. Αυτόσυρματωση. Χρήση: υποδοχή M12.15,55 52006263
    Καλώδιο 4x0,34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 βύσμα σχήματος γωνία, χωρίς καλώδιο. 5m καλώδιο PVC, Cu Sn/Ni lock.7,25 52010285
    Ενδεικτικό όργανο τύπου PHX20 Οθόνη 4-20mA, 4- ψηφίων κόκκινο. Βύσμα DIN43650, προστασία IP65. Ελεύθερης κλίμακας ένδειξη Πτώση τασής <= 5V.144,-134,-127,- 52022914

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a Cerabar nyomásmérő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Ο Cerabar είναι ένας μετατροπέας πίεσης για τη μέτρηση της απόλυτης και σχετικής πίεσης σε αέρια, ατμούς, υγρά και σκόνη για υγιεινού τύπου εφαρμογές. O Cerabar μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών χάρη σε ένα ευρύ φάσμα εγκρίσεων και μηχανολογικών συνδέσεων.

    Λειτουργία

    Η πίεση της διεργασίας εκτρέπει, ελαφρά, το μεταλλικό διάφραγμα του αισθητήρα και το υγρό πλήρωσης μεταφέρει την πίεση σε μια γέφυρα Wheatstone (τεχνολογία ημιαγωγού). Η εξαρτώμενη από την πίεση αλλαγή στην τάση εξόδου της γέφυρας μετράται και αξιολογείται.

    Σύστημα μέτρησης

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Μετατροπέας πίεσης Cerabar PMP23 4 έως 20 mA αναλογική έξοδος (a) με βοηθητικό τροφοδοτικό, όπως το RMA42 (b) από E-direct

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Έξοδος
    Σήμα έξοδου 4 έως 20 mA (2-καλωδίων)
    IO-Link 4 έως 20 mA (3- or 4- καλωδίων)
    Ισχύς διακόπτη – Κατάσταση ON: Ia ≤ 250 mA
    – Κατάσταση OFF: Ia ≤1 mA
    – Πτώση τάσης PNP: ≤2 V
    Εύρος σήματος
    4 έως 20 mA
    3,8...20,5 mA
    Φορτίο
    4 to 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Σήμα σε περίπτωση σφάλματος 4 έως 20 mA μέγ. σφάλμα >21 mA,
    ελάχ. ρεύμα σφάλματος ρυθμιζόμενο
    Δυναμική συμπεριφορά 4 έως 20 mA: Σταθερά χρόνου (T90) 15 ms
    IO-Link: Σταθερά χρόνου (T90) 16 ms
    1) RLmax: Μέγιστη αντίσταση φορτίου, UB: Τάση τροφοδοσίας
    Τροφοδοσία
    Τάση τροφοδοσίας 10...30 V DC
    Κατανάλωση ρεύματος 4 έως 20 mA: ≤ 26 mA
    IO-Link: Max. ≤ 300 mA
    Βαθμός στεγανότητας - Καλώδιο: IP66/68 NEMA τύπος 4X/6P
    - Βύσμα M12 πλαστικός: IP65/67 NEMA τύπος 4X
    - Βύσμα M12 μεταλλικός: IP66/69 NEMA τύπος 4X
    - Βύσμα τύπου βαλβίδας: IP65 NEMA τύπος 4X
    Επιρροή της τροφοδοσίας ≤0,005% του URL/1 V
    Υπολειπόμενη κυμάτωση ±5 %
    Απόδοση
    Ακρίβεια αναφοράς ±0,3 %
    Θερμική επίδραση στην έξοδο μηδενός, εύρος εξόδου <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Μακροπρόθεσμη ευστάθεια 1 έτος: ±0,2 %;
    5 έτη: ±0,4 %;
    8 έτη: ±0,45 %
    Χρόνος ενεργοποίησης ≤2 sec
    Περιβάλλον
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος –40 έως +85 °C
    Συσκευές για επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές ή με IO-Link: –40 έως +70 °C
    Θερμοκρασία αποθήκευσης –40 έως +85 °C
    Κατηγορία κλίματος Κατηγορία 4K4H
    Ηλεκτρομαγνητική
    συμβατότητα
    - Ανοχή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών κατά EN 61326, εξοπλισμός B
    - Aνοχή παρεμβολών κατά EN 61326, παράρτημα A (βιομηχανικός τομέας)
    - NAMUR σύσταση ΗΜΣ (NE21) (όχι για συσκευές με IO-Link)
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία λειτουργίας –10 έως +100 °C
    Αποστείρωση στη θέση (SIP) στους +135°C το πολύ για μια ώρα
    Υλικά
    Υλικά που δεν έρχονται σε επαφή με τη διεργασία – Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας 316L
    –Πλήρωση λαδιού: NSF-H1 συνθετικό λάδι σύμφωνα με τον κανονισμό FDA 21 CFR 178.3570
    Υλικά σε επαφή με τη διεργασία – Μηχανολογική σύνδεση: 316L
    – Μεταλλικό διάφραγμα AISI 316L
    – TSE Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τη διεργασία
    Εγκρίσεις
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    3A, EHEDG, EC1935/2004
    Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED)

    Διαστάσεις (σε mm)

    Περίβλημα

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) Βύσμα M12, Πώμα περιβλήματοςαπό πλαστικόΕγκατάσταση

    b) Βύσμα M12, Πώμα περιβλήματοςαπό μέταλλο

    c) Βύσμα τύπου βαλβίδας

    d) Καλώδιο

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Μηχανολογικές συνδέσεις με επίπεδης εφαρμογής διάφραγμα

    a) Σπείρωμα ISO 228 G 1"Μεταλλική ένωση

    b) Σπείρωμα ISO 228 G 1"Στεγανοποίηση δακτύλιος τύπου 'Ο'

    c) Σπείρωμα M24×1,5

     

    Υγιεινού τύπου συνδέσεις

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e)Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F DN25-32

    i) Varivent N DN40-162

    j) Προσαρμογέας γενικήςχρήσης 44 mm

    Συνδεσμολογία

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) 4...20 mA έξοδος

    b) Βύσμα M12

    c) Βύσμα τύπου βαλβίδας

    d) Καλώδιο

    e) Συσκευές με IO-Link

    f) Βύσμα M12


    Καλώδιο:
    1: καφέ = L+
    2: μπλε = L–
    3: ράσινο/κίτρινο = γείωση
    (a): Εύκαμπτος σωλήνας αέρα για την πίεση αναφοράς

  • Περισσότερα έγγραφα για PMP23
  • IO-Link

    Πέρα από τα γενικά πλεονεκτήματα, που συνοψίζονται παρακάτω, η χρήση της IO-Link σημείο- προς- σημείο επικοινωνίας με τον υγιεινού τύπου αισθητήρα πίεσης Cerabar PMP23 επιτρέπει:

    • Ρύθμιση της περιοχής μέτρησης
    • Ρύθμιση της αναλογικής εξόδου και της εξόδου επαφής

     

    Γενικά πλεονεκτήματα της IO-Link
    Ψηφιακές τιμές μέτρησης:

    • Μετάδοση χωρίς σφάλματα (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές )
    • Χωρίς μετατροπή. Επομένως καλύτερη συνολική ακρίβεια

     

    Περισσότερα δεδομένα

    • Δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων τιμών
    • Λεπτομερή πληροφόρηση σφαλμάτων
    • Επιπλέων πληροφόρηση για τη διεργασία

     

    Κεντρική αποθήκευση παραμέτρων

    • Δυνατότητα φόρτωσης της αρχικής παραμετροποίησης από τον «master» σε μια συσκευή
    • Οι ρυθμίσεις μπορούν να αντιγραφούν από την μια συσκευή στην άλλη
    • Απομακρυσμένη συντήρηση αισθητήρα
  • Αντικαθιστά το: PMP135

    Αντικαθιστά το:

    Αναζήτηση:
    Κανένα αποτέλεσμα