Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures
A3IOLINK

Διακόπτης πίεσης για μέτρηση και παρακολούθηση της απόλυτης και σχετικής πίεσης για εφαρμογές υγιεινού τύπου

Ceraphant PTP33B

από €240,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

  • • Υψηλή αναπαραγωγικότητα και μακροπρόθεσμη ευστάθεια

    • Προσαρμοζόμενο εύρος μέτρησης

    • Ευελιξία στην τοποθέτηση χάρη στις δομοστοιχειωτές συνδέσεις

    Με μια ματιά

    Προϊόν Αέρια, ατμοί, υγρά και σκόνη
    Εύρος μέτρησης Από 0 έως +400 mbar
    μέχρι και 0 έως +40 bar
    Ακρίβεια Στάνταρ: ±0,5 %,
    πλατίνα: ±0,3 %
    Πλήρωση λαδιού Σύμφωνα με τον κανονισμό FDA
    Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως +100 °C, +135 °C για
    μία ώρα το πολύ
    Έξοδος 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 έως 20 mA,
    1 × PNP + 4 έως 20 mA, IO-Link

    Ceraphant PTP33B - Ακρίβεια : 0.5%

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςΜηχανολογική σύνδεσησυνδεσμολογία1 έως 34 έως 1011+
    PNP, 3-καλωδίωνTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400293,-264,-240,- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Σπείρωμα M24, 316L, στεγ. FKM, 3A, EHEDG / Σπείρωμα M24, 316L, στεγ.EPDM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400300,-270,-246,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    ΣπείρωμαISO228 G1 στεγαν. μέταλλο -μέταλλο 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα / Σπείρωμα ISO228 G1 στεγ. O-ring 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα, 3A, EHEDGM12 / ISO4400304,-274,-250,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400340,-306,-278,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-καλωδίωνTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.309,-278,-253,- PTP33B-AA8MxxGB3CJ
    Σπείρωμα M24, 316L, στεγ. FKM, 3A, EHEDG / Σπείρωμα M24, 316L, στεγ.EPDM, 3A, EHEDGΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.316,-284,-259,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    ΣπείρωμαISO228 G1 στεγαν. μέταλλο -μέταλλο 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα / Σπείρωμα ISO228 G1 στεγ. O-ring 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα, 3A, EHEDGΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.320,-288,-263,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.356,-320,-292,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-καλωδίωνTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.344,-309,-282,- PTP33B-AA7MxxGB3CJ
    Σπείρωμα M24, 316L, στεγ. FKM, 3A, EHEDG / Σπείρωμα M24, 316L, στεγ.EPDM, 3A, EHEDGΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.351,-316,-288,- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    ΣπείρωμαISO228 G1 στεγαν. μέταλλο -μέταλλο 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα / Σπείρωμα ISO228 G1 στεγ. O-ring 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα, 3A, EHEDGΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.355,-320,-291,- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.391,-351,-320,- PTP33B-AA7MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Ακρίβεια : 0.3%

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςΜηχανολογική σύνδεσησυνδεσμολογία1 έως 34 έως 1011+
    PNP, 3-καλωδίωνTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400325,-292,-266,- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Σπείρωμα M24, 316L, στεγ. FKM, 3A, EHEDG / Σπείρωμα M24, 316L, στεγ.EPDM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400332,-298,-272,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    ΣπείρωμαISO228 G1 στεγαν. μέταλλο -μέταλλο 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα / Σπείρωμα ISO228 G1 στεγ. O-ring 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα, 3A, EHEDGM12 / ISO4400336,-302,-276,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400371,-334,-304,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-καλωδίωνTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.341,-307,-279,- PTP33B-AA8MxxDB3CJ
    Σπείρωμα M24, 316L, στεγ. FKM, 3A, EHEDG / Σπείρωμα M24, 316L, στεγ.EPDM, 3A, EHEDGΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.347,-313,-285,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    ΣπείρωμαISO228 G1 στεγαν. μέταλλο -μέταλλο 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα / Σπείρωμα ISO228 G1 στεγ. O-ring 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα, 3A, EHEDGΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.352,-317,-289,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.387,-349,-318,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-καλωδίωνTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.376,-338,-308,- PTP33B-AA7MxxDB3CJ
    Σπείρωμα M24, 316L, στεγ. FKM, 3A, EHEDG / Σπείρωμα M24, 316L, στεγ.EPDM, 3A, EHEDGΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.382,-344,-314,- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    ΣπείρωμαISO228 G1 στεγαν. μέταλλο -μέταλλο 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα / Σπείρωμα ISO228 G1 στεγ. O-ring 316L, επίπεδης εφαρμογής, μούφα, 3A, EHEDGΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.387,-348,-317,- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventΒύσμα M12, IP65/67 NEMA Τύπου 4X Encl.422,-380,-346,- PTP33B-AA7MxxDBxxx

    Accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μούφα συγκόλλησης G1 Επίπεδης επιφάνειας προσαρμογή. Υλικό: 316L. Σωστή εγκατάσταση μόνο με χρήση ιδικού εξαρτήματος.74,78 52005087
    Μούφα συγκόλλησης G1, d=60, 316L Επίπεδης επιφάνειας προσαρμογή. Material: 316L. Στεγαν. δακτύλιος: Silicone O-ring.38,86 52001051
    Βύσμα για υποδοχή 4p-125V, 4A-M12 M12 βύσμα. Αυτόσυρματωση. Χρήση: υποδοχή M12.15,55 52006263
    Καλώδιο 4x0,34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 βύσμα σχήματος γωνία, χωρίς καλώδιο. 5m καλώδιο PVC, Cu Sn/Ni lock.7,25 52010285

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Ο Ceraphant είναι ένας μετατροπέας πίεσης για τη μέτρηση της απόλυτης και σχετικής πίεσης σε αέρια, ατμούς, υγρά και σκόνη για εφαρμογές με απαιτήσεις υγιεινής. Ο Ceraphant μπορεί να χρησιμοποιηθεί διεθνώς χάρη σε ένα ευρύ φάσμα εγκρίσεων και μηχανολογικών συνδέσεων.

    Λειτουργία

    Η πίεση της διεργασίας εκτρέπει το μεταλλικό διάφραγμα του αισθητήρα και ένα υγρό πλήρωσης μεταφέρει την πίεση σε μια γέφυρα
    Wheatstone (τεχνολογία ημιαγωγού). Η εξαρτώμενη από την πίεση αλλαγή στην τάση εξόδου της γέφυρας μετράται και αξιολογείται.

    Παράδειγμα

    Hygienic pressure switch - Application example

    Διακόπτης πίεσης Ceraphant PTP33B με 1 έξοδο PNP (a) με RMA42 /
    RIA45 (b) από E-direct

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Έξοδος
    Σήμα έξοδου Έξοδος PNP+ έξοδος 4 έως 20 mA (τεσσάρων συρμάτων), IO-Link,
    Έξοδος PNP (3 συρμάτων),
    2 × έξοδος PNP (4 συρμάτων), IO-Link
    Εύρος σήματος 4 έως 20 mA 3,8 mA έως 20,5 mA
    Πτώση τάσης PNP ≤2 V
    Φορτίο
    4 to 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Δυναμική συμπεριφορά Σταθερά χρόνου (T90) 16 ms
    1) RLmax: Μέγιστη αντίσταση φορτίου, UB: Τάση τροφοδοσίας
    Τροφοδοσία
    Τάση τροφοδοσίας

    10 έως 30 V DC

    IO-Link: 18 έως 30 V DC

    Κατανάλωση ρεύματος ≤60 mA
    Βαθμός προστασίας - Καλώδιο: IP66/67 NEMA τύπος 4X/6P
    - Βύσμα M12: IP65/67 NEMA τύπος 4X
    - Βύσμα τύπου βαλβίδας: IP65 NEMA τύπος 4X
    Επίδραση της τροφοδοσίας ≤0,005 % του URL/1 V
    Παραμένουσα κυμάτωση ±5 %
    Χαρακτηριστικά απόδοσης
    Ακρίβεια αναφοράς Στάνταρ: ±0,5 %,
    λατίνα: ±0,3 %
    Θερμική αλλαγή της μηδενικής εξόδου και του εύρους εξόδου

    <1 bar: <1,2 %;

    ≥1 bar: <1 %

    Μακροχρόνια ευστάθεια 1 έτος: ±0,2 %,
    5 έτη: ±0,4 %
    Χρόνος ενεργοποίησης ≤2 s
    Περιβάλλον
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 έως +70 °C
    Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 έως +85 °C
    Κατηγορία κλίματος Κατηγορία 3K5
    Ηλεκτρομαγνητική
    συμβατότητα
    – Εκπομπή παρεμβολών κατά EN 61326, εξοπλισμός B
    – Αντοχή σε παρασιτικές παρεμβολές κατά EN 61326, παράρτημα A (βιομηχανικός τομέας)
    – NAMUR σύσταση EMC (NE21)
    Διεργασία
    Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως +100 °C
    Αποστείρωση στη θέση (SIP) στους +135°C το πολύ για μια ώρα
    Υλικά
    Υλικά που δεν έρχονται σε επαφή με τη διεργασία Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας 316L
    Πλήρωση λαδιού: NSF-H1 συνθετικό λάδι σύμφωνα με τον κανονισμό FDA 21 CFR 178.3570
    Υλικά σε επαφή με τη διεργασία Μηχανολογικές συνδέσεις: 316L
    Μεταλλικό διάφραγμα AISI 316L
    TSE Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τη διεργασία
    Χειρισμός
    Λειτουργία με τοπική οθόνη 4ψήφια ένδειξης της μετρούμενης τιμής, απλό και πλήρες μενού καθοδήγησης, ολοκληρωμένες διαγνωστικές λειτουργίες, ένδειξη κατάσταση μέσω φωτοδιόδων (LED)
    IO-Link Δομή μενού προσανατολισμένη στο χρήστη για συγκεκριμένες εργασίες
    Εγκρίσεις
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED)

    Διαστάσεις (σε mm)

    Περίβλημα

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) Βύσμα M12, Πώμα περιβλήματος από πλαστικό

    b) Καλώδιο

    c) Βύσμα τύπου βαλβίδας

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Μηχανολογικές συνδέσεις επίπεδης εφαρμογής, μεταλλική απομονωμένη μεμβράνη

    a) Σπείρωμα ISO 228 G 1" Μεταλλική ένωση

    b) Σπείρωμα ISO 228 G 1" Στεγανοποίηση δακτύλιος O

    c) Σπείρωμα M24×1,5

    Υγιεινού τύπου συνδέσεις

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Σφιγκτήρας ISO 2852 DN 22

    f) Σφιγκτήρας Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Σφιγκτήρας Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Σωλήνας Varivent F pipe DN25-32

    i) Σωλήνας Varivent N pipe DN40-162

    Συνδεσμολογία

    1 έξοδος μεταγωγής PNP R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) Βύσμα M12

    b) Βύσμα τύπου βαλβίδας

    c) Καλώδιο

    Καλώδιο:
    1: καφέ = L+
    2a: μαύρο = έξοδος μεταγωγής 1
    2b: άσπρο = αναλογική έξοδος 4 έως 20 mA
    3: μπλε = L–
    4: πράσινο/κίτρινο = σύνδεση γείωσης
    (a): Εύκαμπτος σωλήνας αέρα αναφοράς

    2 έξοδοι μεταγωγής PNP R1 και R2

    a) Βύσμα M12

    b) Καλώδιο

    c) Βύσμα M12, IO-Link

    Καλώδιο:
    1: καφέ = L+
    2a: μαύρο = έξοδος μεταγωγής 1
    2b: άσπρο = αναλογική έξοδος 4 έως 20 mA
    3: μπλε = L–
    4: πράσινο/κίτρινο = σύνδεση γείωσης
    (a): Εύκαμπτος σωλήνας αέρα αναφοράς

    1 έξοδος μεταγωγής PNP R1 με επιπλέον αναλογική έξοδο 4 έως 20 mA (ενεργός/ active)

    a) Βύσμα M12

    b) Καλώδιο

    c) Βύσμα M12, IO-Link

    Καλώδιο:
    1: καφέ = L+
    2a: μαύρο = έξοδος μεταγωγής 1
    2b: άσπρο = αναλογική έξοδος 4 έως 20 mA
    3: μπλε = L–
    4: πράσινο/κίτρινο = σύνδεση γείωσης
    (a): Εύκαμπτος σωλήνας αέρα αναφοράς

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για PTP33B
  • IO-Link

    Πέρα από τα γενικά πλεονεκτήματα, που συνοψίζονται παρακάτω, η χρήση της IO-Link σημείο- προς- σημείο επικοινωνίας με τον υγιεινού τύπου διακόπτη πίεσης τύπου Ceraphant PTB33B επιτρέπει:

    • ρύθμιση μέσω λογισμικού
    • αποθήκευση της παραμετροποίησης
    • παραμετροποίηση μεταβιβάσιμη σε διάφορες συσκευές

     

     

    Γενικά πλεονεκτήματα της IO-Link
    Ψηφιακές τιμές μέτρησης:

    • Μετάδοση χωρίς σφάλματα (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές )
    • Χωρίς μετατροπή. Επομένως καλύτερη συνολική ακρίβεια

     

    Περισσότερα δεδομένα

    • Δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων τιμών
    • Λεπτομερή πληροφόρηση σφαλμάτων
    • Επιπλέων πληροφόρηση για τη διεργασία

     

    Κεντρική αποθήκευση παραμέτρων

    • Δυνατότητα φόρτωσης της αρχικής παραμετροποίησης από τον «master» σε μια συσκευή
    • Οι ρυθμίσεις μπορούν να αντιγραφούν από την μια συσκευή στην άλλη
    • Απομακρυσμένη συντήρηση αισθητήρα
  • Αντικαθιστά το: PTP35

    Αντικαθιστά το:

    Αναζήτηση:
    Κανένα αποτέλεσμα