Φλοτεροδιακόπτης για υγρά

Φλοτεροδιακόπτης για υγρά 

Liquifloat T FTS20

από €49,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Απλός και οικονομικός
    • Λειτουργεί ως διακόπτης θέσης ή μικροδιακόπτης
    • Διαφορετικό υλικό κατασκευής καλωδίου για διάφορα είδη υγρών

    Με μια ματιά

    Υλικό Υγρά
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος ≤ 85 °C
    Πυκνότητα ≥ 0,8 g/cm3
    Πίεση περιβάλλοντος ≤ 3 bar
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Φλοτεροδιακόπτης FTS20 με 5 μέτρα καλώδιο, Βασική έκδοση1 έως 34 έως 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Διακόπτης στάθμης τύπου φλοτερ. Εφαρμογή: Υγρά. Μικροδιακόπτης δύο θέσεων 250VAC/150VDC. Κυλινδρικού σχήματος που τεριάζει σε G1. Σώμα από PP (Πολύπροπιλένιο). Καλώδιο από PVC. Μήλος καλωδίου: 5m.56,-52,-49,- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Ομοίως με το παραπάνω, αλλά με επικάλυψη καλωδίου: PUR56,-52,-49,- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Ομοίως με το παραπάνω, αλλά με επικάλυψη καλωδίου: CSM.56,-52,-49,- 52010124
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Φλοτεροδιακόπτης FTS20 με 20 μέτρα καλώδιο, Βασική έκδοση1 έως 34 έως 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Διακόπτης στάθμης τύπου φλοτερ. Εφαρμογή: Υγρά. Μικροδιακόπτης δύο θέσεων 250VAC/150VDC. Κυλινδρικού σχήματος που τεριάζει σε G1. Σώμα από PP (Πολύπροπιλένιο). Καλώδιο: PVC. Μήκος καλωδίου: 20m.111,-103,-97,- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Ομοίως με το παραπάνω, αλλά με επικάλυψη καλωδίου: PUR111,-103,-97,- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Ομοίως με το παραπάνω, αλλά με επικάλυψη καλωδίου: CSM.111,-103,-97,- 71035522
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ATEX πιστοποιημένο Liquifloat FTS20 με 5 μέτρα καλώδιο1 έως 34 έως 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Διακόπτης στάθμης τύπου φλοτερ. Εφαρμογή: Υγρά. 2-καλωδίων EN60947-5-6 (NAMUR). Χρησιμοποιείται με ενισχυτή απομόνωσης. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Κυλινδρικού σχήματος που τεριάζει σε G1. Σώμα από PP (Πολύπροπιλένιο). Καλώδιο από PVC. Μήλος καλωδίου: 5m.56,-52,-49,- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Ομοίως με το παραπάνω, αλλά με επικάλυψη καλωδίου: PUR.56,-52,-49,- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Ομοίως με το παραπάνω, αλλά με επικάλυψη καλωδίου: CSM.56,-52,-49,- 52010121
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ATEX πιστοποιημένο Liquifloat FTS20 με 20 μέτρα καλώδιο1 έως 34 έως 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Διακόπτης στάθμης τύπου φλοτερ. Εφαρμογή: Υγρά. 2-καλωδίων EN60947-5-6 (NAMUR). Χρησιμοποιείται με ενισχυτή απομόνωσης. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Κυλινδρικού σχήματος που τεριάζει σε G1. Σώμα από PP (Πολύπροπιλένιο). Καλώδιο από PVC. Μήλος καλωδίου: 20m.111,-103,-97,- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Ομοίως με το παραπάνω, αλλά με επικάλυψη καλωδίου: PUR.111,-103,-97,- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Ομοίως με το παραπάνω, αλλά με επικάλυψη καλωδίου: CSM.111,-103,-97,- 71035518

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Προσαρμοζόμενος στυπιοθλίπτης G1, PVC20,55 52010125
    Βάρος με επικάλυψη από πολυαμίδιο PA.27,71 52010127
    Παξιμάδι G1, PVC6,17 52010126

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.09.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Ο Liquifloat T FTS20 είναι μια εύκολη και οικονομική λύση  για την ανίχνευση στάθμης υγρών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία υπερχείλισης ή προστασία της αντλίας. Διαθέτει καλώδια από διάφορα υλικά κατασκευής για διαφορετικά υγρά όπως όξινα ή αλκαλικά υγρά, πετρελαιοειδή και  βοθρολύματα.

    Λειτουργία

    Ένα εξάρτημα τοποθετημένο μέσα στον φλοτέρ αλλάζει κατάσταση (ανοιχτή/ κλειστή) όταν ανιχνεύσει μια αλλαγή της στάθμης. Η διαδικασία εναλλαγής ενεργοποιείται από την κίνηση μιας μεταλλικής μπίλιας και ανάλογα με την έκδοση, επιτυγχάνεται μέσω ενός επαγωγικού εκκινητή ή μικρορελέ. Ο επαγωγικός εκκινητής λειτουργεί ως διακόπτης και δίνει σήμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 60947- 5- 6 (NAMUR). Ο μικροδιακόπτης είναι μια μεταγωγική επαφή. 

    Παράδειγμα

     Liquifloat T FTS20 για έλεγχο αντλίας. Το σύστημα αποτελείται από:

    • ένα φλοτεροδιακόπτης  FTS20 και
    • ένα NAMUR ενισχυτή απομόνωσης (πχ Nivotester FTL325N)

    ή 

    • FTS20 έκδοση  AC ή DC
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    FTS20 AC/DC
    Περιγραφή Μικροδιακόπτης με μετακινούμενη μπίλια  
    Λειτουργία  Μεταγωγική επαφή
    Τροφοδοσία  AC: μέγιστο 250 V DC: μέγιστο 150 V
    Ρεύμα λειτουργίας  μέγιστο 3 (1) A
    Γωνία εναλλαγής θέσης διακόπτη    Άνω θέση: +25° ±10° Κάτω θέση: -14° ±10° για οριζόντια τοποθέτηση
    Θερμοκρασία λειτουργίας PVC: +5 έως +70 °C PUR και CMS: -20 έως +85 °C
    Πίεση λειτουργίας ≤3 bar στο +20°C
    Πυκνότητα  ≥ 0,8 g/cm3
    FTS20 NAMUR
    Περιγραφή  Επαγωγικός διακόπτης θέσης με μετακινούμενη μπίλια, κλειστός όταν «επιπλέει»
    Τροφοδοσία  8,2 V ± 2 V
    Ρεύμα λειτουργίας  < 1,2 mA απενεργοποιημένο  > 2,1 mA ενεργοποιημένο
    Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας Ναι
    Γωνία εναλλαγής θέσης διακόπτη  Άνω θέση: +12° Κάτω θέση: -12° για οριζόντια τοποθέτηση
    Θερμοκρασία λειτουργίας PVC: +5 έως +70 °C  PUR και CSM: -20 έως +85 °C
    Πίεση λειτουργίας ≤ 3 bar στο +20°C
    Πυκνότητα ≥ 0,8 g/cm³
    Πιστοποιητικά  TÜV 01 ATEX 1709, Ex Αντιεκρηκτικότητα: II 2G EEx ia IIB T5
    Καλώδιο
    Υλικό PVC, CSM: διατομής 3 x 0,75 mm2 PUR: διατομής 3 x 0,50 mm2
    Εφαρμογή και ελάχιστο μήκος καλωδίου μεταξύ σώματος και σημείου σταθεροποίησης
    PVC ≥ 50 mm κατάλληλο για νερό, βοθρολύματα, ελαφρώς «επιθετικά» υγρά
    PUR ≥ 100 mm κατάλληλο για καύσιμα, θερμαινόμενα πετρελαιοειδή, υγρά που περιέχουν πετρελαιοειδή
    CSM ≥ 100 mm κατάλληλο για όξινα ή αλκαλικά υγρά 

    Διαστάσεις (σε mm)

    a) Πολυπροπυλένιο PP

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο

    Συνδεσμολογία

    Επαγωγικός διακόπτης θέσης με μετακινούμενη μπίλια (NAMUR)

    L+ = μαύρο ή καφέ

    L- = μπλε

    (διακόπτης κλειστός  όταν «επιπλέει»)

     

    a) 1/Καφέ / Μαύρο

    b) 2/Μπλε

    Μεταγωγική επαφή (AC/DC)

    μαύρο + καφέ = επαφή ανοιχτή

    μαύρο + μπλε = επαφή κλειστή

    (θέση επαφής όταν «επιπλέει»)

     

    a) Μπλε

    b) Μαύρο

    c) Καφέ

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για FTS20