Χωρητικός διακόπτης στάθμης στερεών

                           FTC260            FTC262

 

Χωρητικός διακόπτης στάθμης στερεών 

Minicap FTC260 / FTC262

από €179,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Δεν απαιτεί ρύθμιση

    • Σύστημα αντιστάθμισης των επικαθήσεων

    • Δεν απαιτεί συντήρηση
    • Έκδοση με καλώδιο που μπορεί εύκολα να βραχυνθεί 

    Με μια ματιά

    Υλικό Στερεά
    Μέγεθος κόκκου διάμετρος ≤ 30 mm
    Πίεση λειτουργίας –1 έως +25 bar
    Διηλεκτρική σταθερά υλικού εr ≥ 1,6
    Θερμοκρασία υλικού

    FTC260: - 40 έως + 120 °C

    FTC262/Ex: - 40 έως + 70 °C

    Μήκος αισθητηρίου

    Ράβδος/FTC260: 140 mm 

    Καλώδιο/FTC262: 1,5 ή 2,5 ή 6 m

    Minicap FTC260 : Έκδοση κοντής ράβδου

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μήκος ράβδου΄ΕξοδοςΠιστοποίηση1 έως 34 έως 1011+
    140mm3- καλωδίων, PNP 10,8-45VDCΜη- Αντιεκρηκτικού τύπου204,-190,-179,- FTC260-AA2D1
    ATEX II 1/3D276,-257,-243,- FTC260-BA2J1
    Ρελέ 20-253VAC/20-55VDCΜη- Αντιεκρηκτικού τύπου230,-214,-202,- FTC260-AA4D1
    ATEX II 1/3D302,-281,-266,- FTC260-BA4J1

    Minicap FTC262 : Εκδόσεις με καλώδιο σε διάφορα μήκη

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μήκος αισθητηρίουΈξοδοςΠιστοποίηση1 έως 34 έως 1011+
    1500mm/59in L, χάλυβας με HD-PE μόνωση3-καλωδίων PNP 10.8-45VDCΑσφαλής περιοχή358,-333,-315,- FTC262-AA32D1
    ATEX II 1/3D428,-398,-376,- FTC262-BA32J1
    Ρελέ 20-253VAC/20-55VDCΑσφαλής περιοχή383,-356,-337,- FTC262-AA34D1
    ATEX II 1/3D453,-422,-399,- FTC262-BA34J1
    2500mm/98in L, χάλυβας με HD-PE μόνωση3-καλωδίων PNP 10.8-45VDCΑσφαλής περιοχή369,-344,-325,- FTC262-AA42D1
    ATEX II 1/3D440,-409,-387,- FTC262-BA42J1
    Ρελέ 20-253VAC/20-55VDCΑσφαλής περιοχή395,-367,-348,- FTC262-AA44D1
    ATEX II 1/3D465,-433,-409,- FTC262-BA44J1
    6000mm/236in L, χάλυβας με HD-PE μόνωση3-καλωδίων PNP 10.8-45VDCΑσφαλής περιοχή408,-379,-359,- FTC262-AA62D1
    ATEX II 1/3D478,-444,-421,- FTC262-BA62J1
    Ρελέ 20-253VAC/20-55VDCΑσφαλής περιοχή433,-403,-381,- FTC262-AA64D1
    ATEX II 1/3D503,-468,-443,- FTC262-BA64J1

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Κέλυφος F14 PE, διαφανές PA Διαφανές, πολυκαρβονικό PA.36,59 943201-1001
    Προσαρμογή R1-1/2 > R1, PPS Χρήση: FTC260. Σπείρωμα: EN10226/ISO7. Υλικό: PPS.7,40 943215-1001
    Προσαρμογή G1-1/2 > R1, PPS Χρήση: FTC260. Σπείρωμα: EN10226/ISO7. Υλικό: PPS.7,40 943215-1021
    Σετ εργαλείων για βράχυνση καλωδίου FTC262 Χρήση: FTC262.28,03 52005918

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.09.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή 

    Ο Minicap είναι κατάλληλος για ανίχνευση στάθμης σε σκόνες και κοκκώδη υλικά, όπως δημητριακά, αλεύρι, γάλα σε σκόνη, τσιμέντο, ασβεστόλιθος ή γύψος, και για τοποθέτηση σε αντιεκρηκτικό περιβάλλον (ATEX II 1/3 D). Ο Minicap κατασκευάζεται με δύο επιλογές εξόδου:

    • Μεταγωγική επαφή (SPDT) ή
    • PNP

    Λειτουργία

    Ο Minicap είναι ένας ηλεκτρονικός διακόπτης. Όταν το όριο ξεπεραστεί ή το φορτίο πέσει κάτω από το όριο, τότε ενεργοποιείται η έξοδος του διακόπτη. Μπορεί να συνδεθεί με ρελέ ή άλλες συσκευές παροχής σήματος όπως φώτα, κόρνα, ελεγκτές προγραμματιζόμενης λογικής (PLC), κτλ. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλούς συμπεριφοράς εξόδου σε περίπτωση βλάβης (fail-safe mode). Ανιχνεύει την δημιουργία επικαθήσεων στη ράβδο-αισθητήριο και αντισταθμίζει την επίδραση τους, έτσι ώστε να διατηρείται το σημείο διακοπής -όριο. Ο Minicap έρχεται ρυθμισμένος από το εργοστάσιο. Ρύθμιση στην «ευαισθησία» του οργάνου μπορεί να πραγματοποιηθεί επί τόπου στο ηλεκτρονικό του σύστημα.

    Παράδειγμα

    Ανίχνευση στάθμης σε σιλό με κοκκώδες υλικό. Το σιλό μπορεί να είναι κατασκευασμένο από διάφορα υλικά (πχ. μέταλλο, πλαστικό, τσιμέντο), καθώς αυτό δεν επηρεάζει την μέτρηση. Ο διακόπτης στάθμης δεν πρέπει να τοποθετείται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου του υλικού. 

     

    a) Φορτίο

    Εφαρμογές

    Παραδείγματα

     ρ σε g/l (περιπ.)

    εr(περιπ.)

    Λειτουργία
    Δημητριακά, σπόροι, όσπρια και τα παράγωγά τους
    Ρύζι 770 3,0 ναι

    Άμυλο καλαμποκιού

    (συμπιεσμένο)

    680 2,6 ναι
    Αλεύρι (σίτου) 580 2,4 ναι
    Καλαμπόκι σε κόκκους 500 2,1 ναι
    Ηλιόσποροι 380 1,9 ναι
    Μανέστρα/ Χυλοπίτες 370 1,9 ναι
    Πίτουρο (σίτου) 250 1,7 ναι
    Ποπ-κορν 30 1,1 όχι
    Ανόργανα υλικά
    Τσιμέντο 1050 2,2 ναι
    Γύψος 730 1,8 ναι
    Κιμωλία (συμπιεσμένη) 540 1,6 (ναι)
    Κιμωλία (ασυμπίεστη) 360 1,4 όχι
    Πλαστικά  
    ABS κόκκος 630 1,7 ναι
    PA κόκκος 620 1,7 ναι
    PE κόκκος 560 1,5 όχι
    PVC σκόνη 550 1,4 όχι
    PU σκόνη 80 1,1 όχι

    Γκρίζα σκίαση:
    Εκτός ορίων του Minicap


    Γενικά:
    Αν η διηλεκτρική σταθερά του υλικού δεν είναι γνωστή, τότε η επιλογή γίνεται βάση της πυκνότητας. Υπό κανονικές συνθήκες ο Minicap λειτουργεί άψογα σε τρόφιμα με πυκνότητα ≥250 g/l και σε πλαστικά ή ανόργανες ύλες με πυκνότητα ≥600 g/l.

  • Τεχνικά χαρκτηριστικά FTC260

    Έξοδος
    Σήμα DC-PNP: Imax 200 mA, προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης, παραμένων τάση στο τρανζίστορ Imax < 2,9 V AC/DC-SPDT: AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax= 1000 VA DC: Imax 4 A έως 30 V, Imax 0,2 A έως 253 V
    Σήμα σφάλματος DC-PNP: < 100 µA AC/DC-SPDT: απενεργοποίηση ρελέ
    Χρόνος απόκρισης 0,5 s κατά την απελευθέρωση/ επικάλυψη
    Τροφοδοσία
    Τάση DC-PNP: 10,8 έως 45 VDC, παροδικοί παλμοί έως 55 VDC, ρεύμα 30 mA (μεγ.), προστασία ανεστραμμένης πολικότητας AC/DC-SPDT (μεταγωγική επαφή): 20 έως 253 VAC ή  20 έως 55 VDC,  μέγιστο ρεύμα: 130 mA
    Συνδεσμολογία κλέμμες, κοινό καλώδιο 1,5 mm2, + κάλυμμα, καλώδιο 2,5 mm2
    Ακρίβεια
    Μακροπρόθεσμη    μετατόπιση Οριζόντια ±3 mm, κάθετα  ±6 mm
    Υστέρηση Οριζόντια 4 mm, κάθετα 7 mm
    Σημείο εναλλαγής Οριζόντια στο κέντρο της ράβδου -5 mm, κάθετα 40 mm πάνω από το άκρο του αισθητηρίου
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία  περιβάλλοντος 40 έως +80 °C (έως +60 °C Dust Ex)
    Κλιματική προστασία κατά EN 60068 μέρος 2-38
    Βαθμός στεγανότητας IP 66
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ανοχή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών  σύμφωνα με το πρότυπο EN 61326 Class B, Ανοχή παρεμβολών σύμφωνα με το πρότυπο EN 61326 παράρτημα A (βιομηχανικό) και NAMUR NE 21
    Θερμοκρασία   λειτουργίας 40 έως +120 °C   (έως +80 °C Dust Ex)
    Πίεση λειτουργίας -1,0 έως +25 bar
    Υλικό κατασκευής
    Διαβρεχόμενα μέρη Ράβδος: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
    Γενικά
    Υλικό Στερεά με μέγεθος κόκκου έως 30 mm, διηλεκτρική σταθερά  εr > 1.6 (δείτε πίνακα εφαρμογών)
    Δύναμη κάμψης Έως 1400 N (στην άκρη του αισθητηρίου)
    Μηχανολογική σύνδεση R1 DIN 2999/ISO 7
    Μούφα Εσωτερικό σπείρωμα R1 DIN 2999 ISO 7: για R 1½ DIN 2999/ISO 7 για G 1½ DIN ISO 228
    Πιστοποίηση
    Αντιεκρηκτικού τύπου ATEX II 1/3 D
    WHG Προστασία υπερχείλισης σύμφωνα με την  §19 WHG (Γερμανία)
    Το υλικό κατασκευής του αισθητηρίου είναι εγκεκριμένο από τον οργανισμό  FDA 

    Τεχνικλά χαρακτηριστικά FTC262

    Έξοδος
    Σήμα DC-PNP: Imax 200 mA, προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης, παραμένων τάση στο τρανζίστορ Imax < 2,9 V AC/DC-SPDT: AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA DC: Imax 4 A έως 30 V, Imax 0,2 A έως 253 V
    Σήμα σφάλματος DC-PNP: < 100 µA AC/DC-SPDT: απενεργοποίηση ρελέ
    Χρόνος απόκρισης 0,8 s κατά την απελευθέρωση/ επικάλυψη
    Τροφοδοσία
    Τάση DC-PNP: 10,8 έως 45 VDC, παροδικοί παλμοί έως 55 VDC, ρεύμα 30 mA (μεγ.), προστασία ανεστραμμένης πολικότητας AC/DC-SPDT (μεταγωγική επαφή):  20 έως 253 VAC ή  20 έως 55 VDC, μέγιστο ρεύμα: 130 mA
    Συνδεσμολογία κλέμμες, κοινό καλώδιο 1,5 mm2, + κάλυμμα, καλώδιο 2,5 mm2
    Ακρίβεια
    Μακροπρόθεσμη        μετατόπιση Κάθετα ±6 mm
    Υστέρηση Κάθετα 5 mm
    Σημείο εναλλαγής Κάθετα 35 mm πάνω από το άκρο του αισθητηρίου
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία  λειτουργίας           -40 έως +70 °C
    Πίεση λειτουργίας      -1,0 έως +6 bar
    Θερμοκρασία  περιβάλλοντος              -40 έως +80 °C  (έως +60 °C Dust Ex)
    Κλιματική προστασία κατά EN 60068 μέρος 2-38
    Βαθμός στεγανότητας IP 66
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ανοχή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών  σύμφωνα με το πρότυπο EN 61326 Class B, Ανοχή παρεμβολών σύμφωνα με το πρότυπο EN 61326 παράρτημα A (βιομηχανικό) και NAMUR NE 21
    Υλικό κατασκευής
    Διαβρεχόμενα μέρη – Ράβδος: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
    – Καλώδιο: PE-HD
    – Δακτύλιος στεγ¨: VMQ; FDA: 21 CFR 177.2600
    Γενικά
    Υλικό Στερεά με μέγεθος κόκκου έως 30 mm, διηλεκτρική σταθερά  εr > 1,6 (δείτε πίνακα εφαρμογών)
    Δύναμη τονισμού Μέγιστο 3 000 N έως τους 40 °C
    Μηχανική σύνδεση R1½ DIN 2999/ISO 7
    Βράχυνση μήκους Χρήση του σετ εργαλείων (σταπαρελκόμενα)
    Πιστοποίηση
    Αντιεκρηκτικού τύπου ATEX II 1/3 D

    Διαστάσεις (σε mm)

    Minicap FTC260

    a) Πάχος τοιχώματος: 5

    Minicap FTC262

     

     

    Αλουμινένιο κέλυφος, IP66

    Πολυεστερικό PBT-FR κέλυφος, IP66

    Κάτοψη, FTC260 / FTC262

    Μούφα για FTC260

    Συνδεσμολογία

    AC/DC-SPDT

    Minicap FTC260/262 με AC ή DC σύνδεσμολογία και μεταγωγική επαφή (SPDT):

    F1: ασφάλεια τήξης για προστασία της μεταγωγικής επαφής εξαρτώμενη από το φορτίο

    F2: ασφάλεια τήξης, 500 mA

    M: γείωση συνδεδεμένη στο σιλό ή στα μεταλλικά μέρη του σιλό

    E: γείωση

     

    DC-PNP

    Minicap FTC260/262 με PNP DC συνδεσμολογία:

    F: ασφάλεια τήξης 500 mA

    R: φορτίο, πχ. μεταγωγική επαφή, PLC

    M: γείωση συνδεδεμένη στο σιλό ή στα μεταλλικά μέρη του σιλό

    E: γείωση

     

    • Ο Minicap διαθέτει σύστημα προστασίας ανεστραμμένης πολικότητας.
    • Αν η τροφοδοσία είναι ανεστραμμένη τότε σβήνει το πράσινο φως.
    • Δεν απαιτείται γραμμή γείωσης (PE) ή γραμμή εξισορρόπησης διαφοράς δυναμικού (PAL) με τον FTC260.
    • Η γραμμή PAL πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες αντιεκρηκτικότητας.
  • Περισσότερα έγγραφα για FTC260
    Περισσότερα έγγραφα για FTC262