Eνδεικτικό πεδίου

Eνδεικτικό πεδίου 

RIA14 / RIA16

από €216,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • 5- ψηφίων οθόνη υγρών κρυστάλλων

    • Μία τιμή ορίου
    • Φωτιζόμενη οθόνη
    • Ένδειξη σε μορφή ραβδογραφήματος και σε μονάδες

    Με μια ματιά

    Πτώση τάσης γραμμής < 4 V στα 3 έως 22 mA
    Οθόνη 5- ψηφίων LC οθόνη
    Βαθμός στεγανοποίησης IP 67, NEMA 4X
    Μέγιστο σφάλμα μέτρησης < 0,1 % επί της ρυθμισμένης περιοχής ενδείξεως

    Ενδεικτικό πεδίου RIA14

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΚέλυφοςΠιστοποίηση1 έως 34 έως 1011+
    Χυτό αλουμίνιοΜη- Αντιεκρηκτικού τύπου452,-421,-398,- RIA14-AA3C
    492,-458,-433,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6500,-465,-440,- RIA14-BA3C
    541,-503,-476,- RIA14-BA3C+I4

    Ενδεικτικό πεδίου RIA16

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΚέλυφοςΠιστοποίηση1 έως 34 έως 1011+
    Ενισχυμένο πλαστικόΜη- Αντιεκρηκτικού τύπου245,-228,-216,- RIA16-AA1A+E1
    Σετ στήριξης σε σωλήνα/ τοίχο313,-291,-275,- RIA16-AA1A+E1I2
    ΑλουμίνιοΜη- Αντιεκρηκτικού τύπου323,-300,-284,- RIA16-AA2A+E1
    Σετ στήριξης σε σωλήνα/ τοίχο391,-363,-344,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6373,-346,-328,- RIA16-BA2A+E1
    Σετ στήριξης σε σωλήνα/ τοίχο441,-410,-388,- RIA16-BA2A+E1I2

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ στήριξης σε τοίχο/ σωλήνα (W08)75,83 71089844
    Σετ ρύθμισης/ USB TXU10- για συσκευές προγραμ. με Η/Υ. Λογισμικό+ καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ με USB-θύρα. 4-πολικό βύσμα101,72 TXU10-AC

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Τα ενδεικτικά πεδίου RIA14/RIA16 παρακολουθούν τα σήματα εισόδου και τα απεικονίζουν με υψηλή ανάλυση και ακρίβεια. Διαθέτουν μία έξοδο ανοιχτού συλλέκτη για παρακολούθηση της τιμής του ορίου. Τα ενδεικτικά μπορούν τοποθετηθούν οπουδήποτε και χρησιμοποιούνται ειδικά για εφαρμογές πεδίου.

    Λειτουργία

    Το ενδεικτικό απεικονίζει στην οθόνη του το σήμα εισόδου του. Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα μετρούμενη τιμή ψηφιακά και σε μορφή ραβδογραφήματος. Στην περίπτωση που ξεπερασθεί το όριο ένα σήμα σφάλματος εμφανίζεται στην οθόνη. Το ενδεικτικό συνδέεται στο κύκλωμα του 4 - 20 mA και εξασφαλίζει την απαιτούμενη τροφοδοσία του από αυτό (loop-powered).

    Παράδειγμα

    a) Εκρηκτική περιοχή Ζώνη 1, 2 Ζώνη 21, 22

    b) Μη εκρηκτική περιοχή

    c) Μεταδότης 4...20mA

    d) Τροφοδοτικό

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Περιοχή μέτρησης 4 έως 20 mA (προστασία ανεστραμμένης πολικότητας)
    Πτώση τάσης γραμμής < 4 V στα 3 έως 22 mA
    Μέγιστη πτώση τάσης γραμμής < 6 V στο μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος  200 mA
    Έξοδος
    Έξοδος Ψηφιακός διακόπτης ορίου Παθητικός (passive), ανοικτού συλλέκτη: Imax = 200 mA, Umax= 35 V Ulow/max = < 2 V στα  200 mA Μέγιστος χρόνος απόκρισης στην τιμή ορίου = 250 ms
    Σήμα σε περίπτωση σφάλματος Καμία ένδειξη στην  LC οθόνη, καθόλου φωτισμός, απενεργοποιημένη έξοδος ανοικτού συλλέκτη
    Απόδοση
    Συνθήκες λειτουργίας αναφοράς T= 25 °C
    Μέγιστο σφάλμα μέτρησης < 0,1% επί της ρυθμισμένης περιοχής ενδείξεως
    Επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος Η ακρίβεια επηρεάζεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλάξει κατά 1 K: 0,01%
    Συνθήκες λειτουργίας
    Τοποθέτηση Σε τοίχο ή σωλήνα
    Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος -40 έως +80 °C  (στους < -20 °C η ανανέωση της οθόνης μπορεί να είναι αργή, στους < -30 °C η αναγνωσιμότητα δεν μπορεί να εγγυηθεί)
    Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 έως +80 °C
    Ηλεκτρική ασφάλεια Σύμφωνα με IEC 61010-1, UL61010-1, CSA  C22.2 No. 1010.1-92
    Κλιματική προστασία Σύμφωνα με IEC 60654-1, Class C
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Σύμφωνα με EN 61326 (IEC 61326) και NAMUR (NE21)
    Βαθμός στεγανότητας IP 67, NEMA 4X
    Κατασκευή
    Υλικό

    RIA14: κέλυφος: Χυτό αλουμίνιο AlSi10Mg με εποξειδική βαφή πολυεστερικής βάσης, εναλλακτικά: Ανοξείδωτος χάλυβας  1.4405;

    RIA16: κέλυφος: Ενισχυμένο πλαστικό τύπου «Fiber-glass» PBT-GF30,  εναλλακτικά: Αλουμίνιο AlSi12

    Βάρος RIA14: αλουμινένιο κέλυφος: περ. 1,6 kg κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα: περ. 4,2 kg RIA16: κέλυφος από πλαστικό: περ. 500 g Αλουμινένιο κέλυφος: περίπου 1,7 kg
    Κλέμμες Καλώδια /σύρματα έως  μέγιστο 2,5 mm2 (14 AWG)
    Ενδείξεις - ρύθμιση
    Περιοχή ένδειξης -19 999 έως +99 999
    Μετατόπιση (Offset) -19 999 έως +99 999
    Ύψος χαρακτήρων RIA14: 20,5 mm RIA16: 26 mm
    Σήμα σε περίπτωση σφάλματος Εκτός περιοχής μέτρησης πάνω ή κάτω
    Χειρισμός 3- πλήκτρα λειτουργιών (-/+/E) ενσωματωμένα στη συσκευή, πρόσβαση με το κέλυφος ανοιχτό
    Απομακρυσμένος χειρισμός Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί με το λογισμικό FieldCare μέσω του Η/Υ
    Πιστοποίηση
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    Διαστάσεις (σε mm)

    RIA14

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    RIA16

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    RIA14

    a) Κλέμμες 2 και 3 Ανοικτός συλλέκτης

    b) active

    c) passive

    d) Τροφοδοσία «loop power»

    RIA16

    a) Κλέμμες 2 και 3 Ανοικτός συλλέκτης

    b) active

    c) passive

    d) Τροφοδοτικό βρόχου "loop power"

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για RIA14
    Περισσότερα έγγραφα για RIA16