- Αρχική σελίδα
- Προϊόντα
- Αισθητήρες & διακόπτες στάθμης
- Liquipoint FTW33
-
- Επίπεδης εφαρμογής εγκατάσταση, οι σωλήνες μπορούν καθαριστούν με μηχανισμό «γουρουνάκι»
- Για υλικά με βάση το νερό και το λάδι
- Αξιόπιστη λειτουργία λόγω της αντιστάθμισης ακόμη και σε περίπτωση βαριάς συσσώρευσης
Με μια ματιά
Προϊόν Υλικά με βάση το νερό και το λάδι με DC >= 2 Εγκατάσταση Δοχεία και σωλήνες Θερμοκρασία λειτουργίας –20 έως +100 °C (Για 1 ώρα: +150 °C) Πίεση λειτουργίας –1 έως +25 bar Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Συνδεσμολογία Μηχανολογική σύνδεση 1 έως 3 4 έως 10 11+ Βύσμα M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl. Σπείρωμα ISO228 G1, 316L, εγκατάσταση > παρελκόμενο, μούφα συγκόλλησης 291,- 262,- 239,- FTW33-AAxMWSJ Σπείρωμα G1/2, 316L εγκατάσταση > υγιεινός προσαρμογέας 287,- 258,- 235,- FTW33-AAxMWVJ Σπείρωμα ISO228 G3/4, 316L, εγκατάσταση > παρελκόμενο, μούφα συγκόλλησης 279,- 251,- 229,- FTW33-AAxMW5J DIN11851 DN25 PN40, 316L 328,- 295,- 269,- FTW33-AAxM1AJ DIN11851 DN40 PN40, 316L 328,- 295,- 269,- FTW33-AAxM1CJ Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40 328,- 295,- 269,- FTW33-AAxM3CJ Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50 328,- 295,- 269,- FTW33-AAxM3EJ Βύσμα M12, IP66/68/69K NEMA Type 4/6P Encl. Σπείρωμα ISO228 G1, 316L, εγκατάσταση > παρελκόμενο, μούφα συγκόλλησης 315,- 283,- 258,- FTW33-AAxNWSJ Σπείρωμα G1/2, 316L εγκατάσταση > υγιεινός προσαρμογέας 310,- 279,- 254,- FTW33-AAxNWVJ Σπείρωμα ISO228 G3/4, 316L, εγκατάσταση > παρελκόμενο, μούφα συγκόλλησης 303,- 273,- 248,- FTW33-AAxNW5J DIN11851 DN25 PN40, 316L 351,- 316,- 288,- FTW33-AAxN1AJ DIN11851 DN40 PN40, 316L 351,- 316,- 288,- FTW33-AAxN1CJ Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40 351,- 316,- 288,- FTW33-AAxN3CJ Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50 351,- 316,- 288,- FTW33-AAxN3EJ Accessories
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Μούφα G3/4 d=50, 316L σύνδεση επίπεδης εφαρμογής. για δεξαμενή. Υλικό: 316L. Δακτύλιος: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A συμμόρφωση. 26,52 71258355 Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. 26,75 71258357 Μούφα συγκόλλησης G1, d=60, 316L Επίπεδης επιφάνειας προσαρμογή. Material: 316L. Στεγαν. δακτύλιος: Silicone O-ring. 38,86 52001051 Weld-in adapter G1, d=53, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. 38,87 71258358 Καλώδιο 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m M12 βύσμα με ενσωματωμένο LED. 5m καλώδιο PVC, 316L. Ιδανικό για υγιεινού τύπου εφαρμογές. Χρήση: Συσκευή + έξοδος /διακόπτης 20,81 52018763 Καλώδιο 4x0,34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 βύσμα σχήματος γωνία, χωρίς καλώδιο. 5m καλώδιο PVC, Cu Sn/Ni lock. 7,25 52010285 Βύσμα για υποδοχή 4p-125V, 4A-M12 M12 βύσμα. Αυτόσυρματωση. Χρήση: υποδοχή M12. 15,55 52006263 7,25 71267011 Οι τιμές ισχύουν έως 30.06.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserNem pont ez a Liquipoint szintkapcsoló a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?
Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Το Liquipoint FTW33 είναι ένας οριακός διακόπτης στάθμης για υγρά και παχύρρευστα υλικά. Χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σε δεξαμενές αποθήκευσης, δοχεία ανάμειξης και σωλήνες. Αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, το Liquipoint FTW33 πληροί τις διεθνείς απαιτήσεις υγιεινής. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές, όπου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση επίπεδης εφαρμογής. Το Liquipoint FTW33 μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς σε θερμοκρασίες διεργασίας μέχρι και 100 °C και για 60 λεπτά σε διεργασίες καθαρισμού και αποστείρωσης μέχρι και 150. Το Liquipoint FTW33 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση του αφρού, που εμφανίζεται συνήθως στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
Λειτουργία
Μια χαμηλή, γαλβανικά απομονωμένη εναλλασσόμενη τάση εφαρμόζεται στο ηλεκτρόδιο που έρχεται σε επαφή με το προϊόν. Όταν το υγρό ή το παχύρευστο υλικό έρθει σε επαφή με το ηλεκτρόδιο, τότε ένα μετρήσιμο ρεύμα δημιουργείται και ο Liquipoint FTW33 αλλάζει κατάσταση. Η δυνατότητα αντιστάθμισης έναντι των επικαθίσεων εξασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία του διακόπτη, ακόμη και όταν εμφανίζεται
συσσώρευση υλικού στον αισθητήρα.Παράδειγμα εφαρμογής
Το σύστημα μέτρησης αποτελείται από έναν οριακό διακόπτη στάθμης Liquipoint FTW33, π.χ. για σύνδεση με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC).
α) Προστασία υπερχείλισης ή ανίχνευση άνω ορίου (MAX)
β) Προστασία ξηρής λειτουργίας της αντλίας (MIN)
γ) Ανίχνευση κάτω ορίου (MIN)
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΈξοδοςΛειτουργία – 3 συρμάτων DC-PNP
– Θετικό σήμα τάσης στην έξοδο διακόπτη των ηλεκτρονικών
– IO-Link: 2 DC-PNP έξοδοι, ελεύθερα προγραμματιζόμενοι
Συνδέσιμο φορτίο 200 mA (αντοχή σε βραχυκύκλωμα) Παραμένουσα τάση <3 V Παραμένον ρεύμα <100 μA Τάση τροφοδοσίας – 10 έως 30 V DC
– IO-Link: 18 έως 30 V DC
Κατανάλωση ισχύος <1 W (στο μέγιστο φορτίο: 200 mA) Κατανάλωση
ρεύματος<15 mA Προδιαγραφές
καλωδίων– Σύνδεσμος M12: IEC 60947-5-2
– Σύνδεσμος βαλβίδας: Διατομή καλωδίου ≤1,5 mm² (16 AWG ), ⌀ 3,5...6,5 mm
– Καλώδιο: Διατομή καλωδίου 0,75 mm² (AWG 20)
Μήκος καλωδίου
σύνδεσης– Μέγιστη 25Ω/πυρήνα, συνολική χωρητικότητα <100nF
– Επικοινωνία IO-Link : <10nF
Χαρακτηριστικά απόδοσηςΣυνθήκες λειτουργίας
αναφοράς– Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20 °C ±5 °C
– Θερμοκρασία μέσου: 20 °C ±5 °C
– Πίεση διεργασίας: 1 bar
– Μέσο: Νερό
– Αγωγιμότητα: περίπου 200 μS/cm
Μέγιστη αβεβαιότητα ±1 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 61298-2 Υστέρηση μέγ. 1 mm Μη
επαναληψιμότητα±0.5 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 61298-2 Καθυστέρηση
μεταγωγής– 0,5 δευτ. όταν καλύπτεται ο αισθητήρας (μπορεί να ρυθμιστεί μέσω IO-Link 0,3 έως 60 δευτ.)
– 1,0 δευτ. όταν ο αισθητήρας είναι ακάλυπτος (μπορεί να ρυθμιστεί μέσω IO-Link 0,3 έως 60 δευτ.)
Καθυστέρηση
ενεργοποίησης– <1 δευτ. (μη προκαθορισμένη κατάσταση διακοπής)
– IO-Link: <2 δευτ. (μη προκαθορισμένη κατάσταση διακοπής)
Προσανατολισμός Οποιαδήποτε θέση ΠεριβάλλονΠεριοχή
θερμοκρασίας
περιβάλλοντοςΣτο περίβλημα: –40 έως +70 ° C Θερμοκρασία
αποθήκευσης–40 έως +85 °C Κατηγορία κλίματος DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Δοκιμή Z/AD Βαθμός προστασίας – IP65 (σύνδεσμος βαλβίδας)
– Περίβλημα τύπου 4Χ NEMA IP65/67 (σύνδεσμος για πλαστικό περιβλήματος)
– Περίβλημα τύπου 4X/6P NEMA IP66/68/69K (σύνδεσμος M12 για μεταλλικό περιβλήματος)
– Περίβλημα τύπου 4X/6P NEMA IP66/68 (καλώδιο)
Καθαρισμός Αντοχή στα συνηθισμένα μέσα καθαρισμού από την εξωτερική πλευρά, σύμφωνα με το τεστ Ecolab.
Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα– Σύμφωνα με τη EN 61326-σειρά και τη σύσταση NAMUR EMV (NE 21).
– Μόνο οι απαιτήσεις του IEC / EN 61131-9 πληρούνται εάν χρησιμοποιείται η επικοινωνία IO-Link.
Προστασία
βραχυκυκλώματοςΠροστασία υπερφόρτωσης/προστασία βραχυκυκλώματος στα I > 250 mA, ο αισθητήρας δεν καταστρέφεται. Έξυπνη παρακολούθηση: Δοκιμή για υπερφόρτωση σε χρονικά διαστήματα περίπου 1,5 δευτ., η κανονική λειτουργία επανέρχεται, όταν η υπερφόρτωση/το βραχυκύκλωμα έχει διορθωθεί
ΔιεργασίαΘερμοκρασία
λειτουργίας–20 έως +100 ° C, προσαρμογέας διεργασίας M24 με δακτύλιο διεργασίας EPDM για 1 ώρα: +130 ° C Πίεση λειτουργίας –1 έως +25 bar Στάνταρ Για υλικά με βάση νερό ή αλκοόλη (DC ≥ 10)
Διευρυμένη Υλικά με βάση το λάδι (DC >2,4) ή υλικά που δημιουργούν μεγάλη επικάθιση
IO-Link Ρύθμιση έως DC >2,4 μέσω της διασύνδεσης IO-Link για υγρά, υλικά με βάση το αλκοόλ και το λάδι ή υλικά σε σκόνη
ΚατασκευήΒάρος Περίπου 300 g Υλικά σε επαφή με το
μέσο– Αισθητήρας: 316L (1.4404), PEEK Το υλικό PEEK πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ 1935/2004, 10/2011 καθώς και
2023/2006 και FDA 21 CFR 177.2415– Σύνδεση διεργασίας: 316L (1.4404/1.4435)
Υλικά που δεν
έρχονται σε επαφή με
το μέσοΠερίβλημα:
– Μεταλλικό M12: 316L (1.4404)
– Πλαστικό M12: PPSU, δακτυλιοειδής μορφή: PBT/PC
– Σύνδεσμος βαλβίδας, πλαστικό: PPSU
– Καλώδιο πλαστικό: PPSU Περίβλημα: 316L (1.4404)
Επιφάνεια Ra ≤ 0,76 μm ΛειτουργίαΕπιλογές – Τοπικά
– Μέσω μαγνήτη δοκιμής
– Μέσω του IO-Link μενού λειτουργίας
ΕγκρίσειςΈγκριση CSA C/US Γενικής Χρήσης Υγειονομική
συμβατότητα3-A; EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) Διαστάσεις (σε mm)
Περίβλημα, στυπιοθλίπτης
a) Μέταλλο M12
b) Πλαστικό M12
c) Πλαστικός σύνδεσμος βαλβίδας
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
Μηχανολογικές συνδέσεις
a) Σφιγκτήρας DN25-38; 1...1½"
b) Σφιγκτήρας DN40, 2"
c) Σωλήνας γάλακτος DN25, PN40
d) Σωλήνας γάλακτος DN40, PN40
e) Σπείρωμα G¾"
f) Σπείρωμα G1"
g) Σπείρωμα M24×1,5
h) Σπείρωμα G½" για υγιεινό προσαρμογέα
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
Συνδεσμολογία
Σύνδεσμος M12
a) Παρακολούθηση λειτουργίας μέσω της μη-ισοδύναμης κατάστασης
Σύνδεσμος βαλβίδας
IO-Link με μία έξοδο διακόπτη
Τερματική ανάθεση
a) Ελάχιστη ασφάλεια
b) Σύνδεση για λειτουργία παρακολούθησης χρησιμοποιώντας την XOR λειτουργία
c) Μέγιστη ασφάλεια
-
Τεχνικό φυλλάδιο
Περισσότερα έγγραφα για FTW33 -
IO-Link
Πέρα από τα γενικά του πλεονεκτήματα, που συνοψίζονται παρακάτω, η χρήση της IO-Link σημείο- προς- σημείο επικοινωνίας με τον διακόπτη στάθμης τύπου Liquipoint FTW33 επιτρέπει:
- προσαρμογή σε υλικά με DC < 2
- Αξιολόγηση του πάχους της επικάθισης
- Δύο σημεία διακοπής ρυθμιζόμενα για διαφορετικά υλικά
Γενικά πλεονεκτήματα της IO-Link
Ψηφιακές τιμές μέτρησης:- Μετάδοση χωρίς σφάλματα (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές )
- Χωρίς μετατροπή. Επομένως καλύτερη συνολική ακρίβεια
Περισσότερα δεδομένα
- Δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων τιμών
- Λεπτομερή πληροφόρηση σφαλμάτων
- Επιπλέων πληροφόρηση για τη διεργασία
Κεντρική αποθήκευση παραμέτρων
- Δυνατότητα φόρτωσης της αρχικής παραμετροποίησης από τον «master» σε μια συσκευή
- Οι ρυθμίσεις μπορούν να αντιγραφούν από την μια συσκευή στην άλλη
- Απομακρυσμένη συντήρηση αισθητήρα