- Αρχική σελίδα
- Προϊόντα
- Καταγραφικό & καταχώρηση δεδομένων
- Ecograph T RSG35
Διαχειριστής δεδομένων πολλαπλών μεγεθών
Ecograph T RSG35
Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)
-
- Web server για ρύθμιση του καταγραφικού και εμφάνιση των μετρούμενων τιμών σε μορφή καμπύλων
- Μέχρι και 12 είσοδοι πολλαπλών μεγεθών, έξι ψηφιακές είσοδοι
- 4 μαθηματικά κανάλια
Με μια ματιά
Κύκλος αποθήκευσης 1 δευτερ. έως 1 ώρα Μνήμη 128 MB εσωτερική μνήμη, εξωτερική κάρτα SD και USB στικ Είσοδοι Ρεύμα, τάση, παλμός/συχνότητα και θερμοκρασία Επικοινωνία Ethernet, RS232/RS485 και USB, Modbus RTU/TCP slave Βάθος εγκατάστασης 158 mm Ένδειξη Οθόνη TFT 5,7" Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Είσοδος Επικοινωνία Κέλυφος 1 έως 3 4 έως 10 11+ 4x πολλαπλή Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.092,- 983,- 896,- RSG35-BxA+AA Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 1.644,- 1.480,- 1.348,- RSG35-BxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.179,- 1.061,- 967,- RSG35-BxB+AA Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 1.731,- 1.558,- 1.419,- RSG35-BxB+AAG2 8x πολλαπλή Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.283,- 1.155,- 1.052,- RSG35-CxA+AA Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 1.835,- 1.651,- 1.505,- RSG35-CxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.370,- 1.233,- 1.123,- RSG35-CxB+AA Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 1.922,- 1.729,- 1.576,- RSG35-CxB+AAG2 12x πολλαπλή Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.474,- 1.327,- 1.209,- RSG35-DxA+AA Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 2.026,- 1.823,- 1.661,- RSG35-DxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.561,- 1.405,- 1.280,- RSG35-DxB+AA 2.112,- 1.901,- 1.732,- RSG35-DxB+AAG2 Χωρίς Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.075,- 968,- 882,- RSG35-AxC+AA 1.627,- 1.464,- 1.334,- RSG35-AxC+AAG2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.162,- 1.046,- 953,- RSG35-AxD+AA 1.713,- 1.542,- 1.405,- RSG35-AxD+AAG2 Ecograph T RSG35Μαθηματικές λειτουργίες
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Είσοδος Επικοινωνία Κέλυφος 1 έως 3 4 έως 10 11+ 4x πολλαπλή Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.387,- 1.248,- 1.137,- RSG35-BxA+AAE1 Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 1.939,- 1.745,- 1.590,- RSG35-BxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.474,- 1.327,- 1.209,- RSG35-BxB+AAE1 Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 2.026,- 1.823,- 1.661,- RSG35-BxB+AAE1G2 8x πολλαπλή Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.578,- 1.420,- 1.294,- RSG35-CxA+AAE1 Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 2.130,- 1.917,- 1.746,- RSG35-CxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.665,- 1.498,- 1.365,- RSG35-CxB+AAE1 Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 2.216,- 1.995,- 1.817,- RSG35-CxB+AAE1G2 12x πολλαπλή Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.769,- 1.592,- 1.450,- RSG35-DxA+AAE1 Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 2.320,- 2.088,- 1.903,- RSG35-DxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.855,- 1.670,- 1.521,- RSG35-DxB+AAE1 Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 2.407,- 2.166,- 1.974,- RSG35-DxB+AAE1G2 Χωρίς Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.370,- 1.233,- 1.123,- RSG35-AxC+AAE1 Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 1.922,- 1.729,- 1.576,- RSG35-AxC+AAE1G2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Τοποθέτηση σε πίνακα 1.457,- 1.311,- 1.194,- RSG35-AxD+AAE1 Επιτραπέζιο , με ευρωπαϊκό 2 –πιν βυσμα καλώδιο γείωσης 2.008,- 1.807,- 1.647,- RSG35-AxD+AAE1G2 Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserNem pont ez az adatrögzítő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?
Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Το Ecograph T είναι η σωστή λύση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως:
- Παρακολούθηση ποιότητας και ποσότητας στη βιομηχανία νερού και υγρών αποβλήτων
- Παρακολούθηση των διεργασιών σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
- Παρουσίαση και καταχώρηση κρίσιμων παραμέτρων διεργασίας
- Παρακολούθηση δοχείου και στάθμης
- Παρακολούθηση της θερμοκρασίας στην επεξεργασία μετάλλου
Λειτουργία
Καταχώρηση δεδομένων με εσωτερική μνήμη και ξεχωριστή κάρτα SD. Μέχρι και 30 εσωτερικές τιμές ορίων μπορούν να καταμεριστούν ελεύθερα στα κανάλια. Οι παραβιάσεις των ορίων αποθηκεύονται και επιπλέον μπορούν να ανακοινωθούν μέσω των (έως και) 6 ρελέ του καταγραφικού. Οι μετρούμενες τιμές μπορούν να αποθηκευτούν το πολύ σε τέσσερις ομάδες με διαφορετικούς κύκλους αποθήκευσης. Οι ομάδες επιλέγονται μέσω του επιλογέα Jog-Shuttle (χειριστήριο) και εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη TFT. Η έκδοση του λογισμικού "Field Data Manager Essential" παραδίδεται στάνταρ με το προϊόν. Αυτό το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή των καταγεγραμμένων δεδομένων, την αποθήκευση τους σε μια βάση SQL και την απεικόνιση τους εξωτερικά.
Παράδειγμα εφαρμογής
Το Ecograph T RSG35 καταγράφει το προφίλ θερμοκρασίας σε ένα σωλήνα.
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τιμές εισόδου (είσοδος πολλαπλών μεγεθών)Αριθμός εισόδων 0/4/8/12 Μετρούμενες
μεταβλητέςΡεύμα: 0 έως 5/20 mA, 4 έως 20 mA,
Τάση: 0 έως 1/5/10 V, 1 έως 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V,
Θερμοαντίσταση (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100,Θερμοστοιχεία: Τύπος J, K, T, N, L, D, C, B, S, R,
Είσοδος παλμού: Μέγ. 13 kHz
Είσοδος συχνότητας: 0 έως 10 kHz
Σφάλμα μέτρησης ±0,1% του εύρους μέτρησης (για ρεύμα, τάση, θερμοαντίσταση), ±0,01 % του εύρους μέτρησης (για συχνότητα) Ρυθμός σάρωσης Όλα τα κανάλια μέσα σε 100 ms Ευκρίνεια 24 Bit Τιμές εισόδου (ψηφιακή είσοδος)Αριθμός εισόδων 6 Συχνότητα εισόδου μέγ. 25 Hz Μήκος παλμού ελάχ. 20 ms (παλμός απαριθμητή);
ελάχ. 100 ms (είσοδος ελέγχου)
Ρεύμα εισόδου μέγ. 2 mA Τάση εισόδου μέγ. 30 V Επιλέξιμες
λειτουργίεςΕίσοδος ελέγχου, μήνυμα ON/OFF, μετρητής παλμών, χρόνος λειτουργίας, χρόνος μηνύματος+λειτουργίας. Λειτουργίες της εισόδου ελέγχου: Έναρξη καταγραφής, προστασία οθόνης On, εξωτερικός κύκλος μνήμης, ρύθμιση κλειδώματος, συγχρονισμός χρόνου, παρακολούθηση οριακής τιμής On/Off Τιμές εξόδου (βοηθητική έξοδος τάσης)Τάση εξόδου 24 V DC ±15% Ρεύμα εξόδου μέγ. 250 mA, αντοχή σε βραχυκύκλωμα Τιμές εξόδου (έξοδος ρελέ)Ρελέ σφάλματος 1 μεταγωγική επαφή Στάνταρ ρελέ 5 ρελέ με επαφή NO, π.χ. για μηνύματα οριακής τιμής (μπορούν να διαμορφωθούν ως επαφή NC). Ικανότητα μεταγωγής
ρελέμέγ. 3 A @ 250 V AC ή 3 A @ 30 V DC ΤροφοδοσίαΤάση 100 έως 230 V AC (±10%) 50/60Hz,
±24 V AC/DC (-10% / +15%) 50/60Hz
Κατανάλωση ισχύος 100 έως 230 V: μέγ. 35 VA,
24 V: μέγ. 24 VA
Δεδομένα σύνδεσης επικοινωνίαςΣτάνταρ USB, Ethernet Προηγμένες επιλογές Serial RS232/RS485, Modbus RTU/TCP Slave Συνθήκες λειτουργίαςΘερμοκρασία
περιβάλλοντος–10 έως +50 °C Θερμοκρασία
αποθήκευσης–20 έως +60 °C Κατηγορία κλίματος Κατά IEC 60654-1: Κατηγορία B2 Βαθμός στεγανότητας Μπροστά: IP 65, NEMA 4, πίσω: IP 20 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ανοχή σε παρασιτικές παρεμβολές: Κατά IEC 61326 (βιομηχανικό περιβάλλον) / NAMUR NE 21, εκπομπή παρεμβολών: Κατά IEC 61326, κατηγορία A Μηχανική κατασκευήΒάρος Έκδοση για τοποθέτηση σε πίνακα περίπου 2,2 kg Υλικά Μπροστινό πλαίσιο: Ψευδάργυρος χυτοπρεσαριστός Περίβλημα: Χαλύβδινη λαμαρίνα, Γυαλί οθόνης: Διαφανές πλαστικό Makrolon Ρύθμιση – χειρισμόςΈνδειξη Έγχρωμη οθόνη TFT (145 mm) Γλώσσες Γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Τσέχικά, Ρωσικά, Ιαπωνικά, Κινέζικα Αποθήκευση δεδομένωνΕπιλέξιμος κύκλος
αποθήκευσης1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 sec,
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 λεπτά, 1 ώρα
Εσωτερική μνήμη 128 MB Τυπική διάρκεια
εγγραφής κύκλου
μνήμης αποθήκευσης
1 λεπτό4 είσοδοι: 359 εβδομάδες
12 είσοδοι: 127 εβδομάδα
Εξωτερική μνήμη Υποστηριζόμενες κάρτες SD: 512 MB μέχρι και 32 GB Διαστάσεις σε mm
Τοποθέτηση σε πίνακα
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
Επιτραπέζιο περίβλημα
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
Περίβλημα πεδίου IP65
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
Συνδεσμολογία
a) Τάση τροφοδοσίας
b) Ψηφιακή είσ. (D)
c) Ρελέ 1- 6 μέγ. 250 V/3 A
d) 24V Έξοδος: μέγ. 250 mA
e) Αναλογικές είσοδοι
f) Τύπος: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100
g) 0...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V
h) +/- 150 mV, +/- 1 V
i) Τύπος: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R
j) Παλμοί/Συχνότητα
k) LOW = 0...7 mA; HIGH = 13...20 mA; Umax. = 2,5 V
-
Περισσότερα έγγραφα για RSG35
