Πλήρες σύστημα μέτρησης για pH/Redox, αγωγιμότητα και οξυγόνο με τεχνολογία Memosens

Πλήρες σύστημα μέτρησης για pH, αγωγιμότητα και οξυγόνο με τεχνολογία Memosens

Μέτρηση αναλυτικών μεγεθών με Liquiline CM14

από €581,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ. 24)

    • Εύκολη βαθμονόμηση
    • Χρήση προβαθμονομημένων αισθητήρων
    • Δεύτερη έξοδος ρεύματος για θερμοκρασία

    Με μια ματιά

    Διαστάσεις 96 × 48 × 175 mm
    Σήμα εισόδου 1 × Memosens
    Έξοδος 2 × ρελέ, 2 × αναλογικές, 1 × παράμετρος, 1 × θερμοκρασία
    Ένδειξη LCD (οθόνη υγρού κρυστάλλου) 2 σειρών, μαύρο/ άσπρο/κίτρινο, λειτουργία συναγερμού: Αλλαγή χρώματος στο κόκκινο, λειτουργία εναλλαγής
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ μέτρησης pH1 έως 34 έως 1011+
    CM14 pH-Kit 1 πλήρες σετ μέτρησης Μεταδότης , 10m καλώδιο, ψηφιακός αισθητήρας Ηλεκτρόδιο pH CPS11D,A-γυαλί 1-12 pH Memosens709,-638,-581,- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 πλήρες σετ μέτρησης Μεταδότης , 10m καλώδιο, ψηφιακός αισθητήρας Ηλεκτρόδιο pH CPS11D,B-γυαλί1-14 pH Memosens709,-638,-581,- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 πλήρες σετ μέτρησης Μεταδότης , 10m καλώδιο, ψηφιακός αισθητήρας Ηλεκτρόδιο pH CPF 81D, 0-11 pH Memosens818,-736,-671,- 71136419
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ μέτρησης αγωγιμότητας1 έως 34 έως 1011+
    CM14 Κιτ 1 μέτρηση αγωγιμότητας, αγώγιμο πλήρες σετ μέτρησης Μεταδότης , 10m καλώδιο, ψηφιακός αισθητήρας Αισθητήριο αγωγιμότητας CLS15D, k=0,01 1/cm Memosens975,-877,-799,- 71136251
    CM14 Κιτ 2 μέτρηση αγωγιμότητας, αγώγιμο πλήρες σετ μέτρησης Μεταδότης , 10m καλώδιο, ψηφιακός αισθητήρας Αισθητήριο αγωγιμότητας CLS15D, k=0,1 1/cm Memosens975,-877,-799,- 71136252
    CM14 Κιτ 3 μέτρηση αγωγιμότητας , επαγωγικό πλήρες σετ μέτρησης Μεταδότης , ψηφιακός αισθητήρας Αισθητήριο αγωγιμότητας CLS50D, Memosens1.377,-1.239,-1.129,- 71136253
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ μέτρησης οξυγόνου1 έως 34 έως 1011+
    CM14 Κιτ 1 διαλελυμένου οξυγόνου πλήρες σετ μέτρησης Μεταδότης , 10m καλώδιο, ψηφιακός αισθητήρας Αισθητήριο διαλελυμένου οξυγόνου COS51D, Memosens1.343,-1.208,-1.101,- 71136585

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.11.2017 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το Liquiline CM14 είναι ένας μεταδότης 4 καλωδίων με κατάλληλο σχεδιασμός για την τοποθέτηση σε πίνακες ελέγχου ή σε ερμάρια. Πιθανοί τομείς εφαρμογής είναι η επεξεργασία λυμάτων, προετοιμασία νερού και παρακολούθηση πόσιμου νερού, ιοντοανταλλάκτες και παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων.

    Λειτουργία

    Οι αισθητήρες για το pH/Redox, την αγωγιμότητα και το οξυγόνο καταγράφουν τις τιμές μέτρησης επί τόπου. Αυτές οι τιμές μεταφέρονται ψηφιακά στο μεταδότη Liquiline CM14, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Memosens. Ο μεταδότης μετατρέπει τη μέτρηση σε αναλογικό σήμα 0/4 έως 20 mA. Εκτός αυτού, η θερμοκρασία μπορεί να εξαχθεί ως ένα δεύτερο σήμα ρεύματος. Τα δύο ρελέ ορίων επιτρέπουν την παρακολούθηση των σημάτων για τυχόν ελάχιστες τιμές.

    Παράδειγμα εφαρμογής

    1 Υποδοχέας με αισθητήρα (παραγγείλετε παρακαλώ τον εξοπλισμό ξεχωριστά)
    2 Καλώδιο μέτρησης
    3 Μεταδότης Liquiline CM14

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Τύπος εισόδου Ψηφιακή είσοδος αισθητήρα Memosens
    Τύπος καλωδίου Καλώδιο δεδομένων Memosens CYK10 ή το σταθερό καλώδιο πάνω στον αισθητήρα, καθένα με ακροδέκτες ή με στρογγυλό βύσμα Μ12
    Μήκος καλωδίου 10 m (μέγ. 100 m)
    Έξοδος
    Σήμα έξοδου 2 × 0/4 έως 20 mA «active», ηλεκτρικά απομονωμένο το ένα από το άλλο και από το κύκλωμα του αισθητήρα
    Φορτίο Μέγιστο 500 Ω
    Γραμμικοποίηση/
    μετάδοση
    Γραμμική
    Έξοδος κατάστασης "Ανοιχτός συλλέκτης"
    Έξοδος ρελέ
    Τύπος ρελέ 2 μεταγωγικές επαφές
    Ρεύμα μεταγωγής

    μέγ. 0,5 A @ 24 V DC

    μέγ. 0,5 A @ 253 V AC

    ελάχ. 100 mW (5 V / 10 mA)

    Διατομή καλωδίου μέγ. 2,5 mm² (14 AWG=American Wire Gauge)
    Τροφοδοσία
    Τάση Ευρύ φάσμα τροφοδοσίας από 24 έως 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Χαρακτηριστικά απόδοσης
    Χρόνος απόκρισης Έξοδος ρεύματος t90 = μέγ. 500 ms για μια αύξηση από 0 έως 20 mA
    Θερμοκρασία
    αναφοράς
    25 °C
    Ευκρίνεια εξόδου
    ρεύματος
    >13 Bit
    Προϋποθέσεις εγκατάστασης
    Τοποθέτηση

    Πίνακας, άνοιγμα 92 × 45 mm

    Μέγιστο πάχος πίνακα 26 mm

    Προσανατολισμός Ο προσανατολισμός καθορίζεται από την αναγνωσιμότητα της οθόνης Μέγιστη οπτική γωνία +/- 45° από τον
    κεντρικό άξονα της οθόνης προς κάθε κατεύθυνση.
    Περιβάλλον
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    -10 έως +60 °C
    Θερμοκρασία
    αποθήκευσης
    -40 έως +85 °C
    Ηλεκτρομαγνητική
    συμβατότητα
    Εκπομπή παρεμβολών και ανοχή σε παρασιτικές παρεμβολές κατά EN 61326-1:2006, κατηγορία A για βιομηχανική χρήση
    Βαθμός στεγανότητας Μπροστά: IP65 / NEMA 4X Σώμα: Προστασία έναντι επαφής IP20
    Σχετική υγρασία αέρα 5 έως 85 %, χωρίς δρόσο (συμπύκνωση)
    Μηχανική κατασκευή
    Βάρος 0,3 kg
    Υλικά Περίβλημα, σώμα: Πολυκαρβονικό Μπροστινή μεμβράνη: Πολυεστέρας, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
    Κλέμμες μέγ. 2,5 mm² (14 AWG) καλώδιο, ρελέ
    Πιστοποιητικά
    Σήμα CE Δήλωση
    συμμόρφωσης
    Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων. Έτσι πληροί τις νομικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΚ. Ο κατασκευαστής επιβεβαιώνει την επιτυχή δοκιμή του προϊόντος, θέτοντας το σύμβολο CE.

    Διαστάσεις σε mm

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    a) Αισθητήρας

    Μέτρηση pH

    Orbisint CPS11D

    Όλες οι διαστάσεις σε mm.

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

     

    Τεχνικά χαρακτηριστικά Orbisint CPS11D (ηλεκτρόδιο υάλου)
    Μεταβλητές μέτρησης Τιμή pH, θερμοκρασία
    Εύρος μέτρησης Σετ pH 1:1 έως 12 pH
    Σετ pH 2: 0 έως 14 pH
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    Σετ pH 1: -15 έως 80 °C
    Σετ pH 2: 0 έως 135 °C
    Πίεση λειτουργίας Σετ pH 1: 0 έως 6 bar
    Σετ pH 2: 0 έως 16 bar
    Ελάχιστη αγωγιμότητα Ελάχ. 50 μS/cm
    Διάφραγμα PTFE ring διάφραγμα

    Orbipac CPF81D

    Όλες οι διαστάσεις σε mm.

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Τεχνικά χαρακτηριστικά Orbipac CPF81D (ηλεκτρόδιο υάλου)
    Μεταβλητές μέτρησης Τιμή pH, θερμοκρασία
    Εύρος μέτρησης 0 έως 14 pH
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    0 έως 80 °C
    Πίεση λειτουργίας 0 έως 10 bar @ 80 °C
    Εμπέδηση υάλου 150 MΩ @ 25 °C
    Ελάχιστη αγωγιμότητα Ελάχ. 50 μS/cm

    Αισθητήρες αγωγιμότητας, αγώγιμο

    Condumax  CLS15D

    Όλες οι διαστάσεις σε mm.

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Τεχνικά χαρακτηριστικά Condumax CLS15D
    Μεταβλητές μέτρησης Αγωγιμότητα, θερμοκρασία
    Εύρος μέτρησης Σετ αγωγιμότητας 1: 0,04 έως 20 μS/cm, k = 0,01 cm–1
    Σετ αγωγιμότητας 2: 0,1 έως 200 μS/cm, k = 0,1 cm–1
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    -20 έως 120 °C
    Πίεση λειτουργίας 12 bar @ 20 °C
    Μέγιστο μετρούμενο
    σφάλμα
    2 % επί της μετρούμενης τιμής
    Επαναληψιμότητα 0.2 % επί της μετρούμενης τιμής +3 nS/cm

    Αισθητήρες αγωγιμότητας, επαγωγικό

    Indumax CLS50D

    Όλες οι διαστάσεις σε mm.

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Τεχνικά χαρακτηριστικά Indumax CLS50D
    Μεταβλητές μέτρησης Αγωγιμότητα, θερμοκρασία
    Εύρος μέτρησης 2 μS/cm έως 2000 mS/cm (χωρίς αντιστάθμιση)
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    -20 έως 125 °C
    Πίεση λειτουργίας Μέγ. 20 bar
    Μέγιστο σφάλμα
    μέτρησης
    -20 έως 100 °C: ±(5 μS/cm + 0,5 % της μετρημένης τιμής)
    >100 °C: ±(10 μS/cm + 0,5 % της μετρημένης τιμής)
    Χρόνος απόκρισης
    θερμοκρασίας
    Περίπου 7 λεπτά

    Αισθητήρες οξυγόνου

    Oxymax COS51D

    Όλες οι διαστάσεις σε mm.

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Τεχνικά χαρακτηριστικά Oxymax COS51D
    Μεταβλητές μέτρησης Διαλυμένο οξυγόνο, θερμοκρασία
    Εύρος μέτρησης 0,01 έως 100 mg/l, 0,00 έως 1000 % SAT 0 έως 2000 hPa
    Χρόνος απόκρισης t90: 3 λεπτά
    t98: 8 λεπτά (κάθε @ 20 °C)
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    -5 έως 50 °C
    Πίεση λειτουργίας Μέγ. 10 bar Η λειτουργία σε υποπίεση δεν επιτρέπεται
    Μέγιστο μετρούμενο
    σφάλμα
    ±1 % επί της μετρούμενης τιμής
    Επαναληψιμότητα ±1 % επί της μετρούμενης τιμής
  • Περισσότερα έγγραφα για CM14