- Αρχική σελίδα
- Προϊόντα
- Αισθητήρες & διακόπτες στάθμης
- Soliswitch FTE20
-
- Εύκολη εγκατάσταση
- Οπτικός και αυτόματος έλεγχος περιστροφής (προαιρετικό)
- Το βάρος των στερεών μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς τη χρήση εργαλείων
Με μια ματιά
Υλικό Στερεά βάρους ≥80 g/l Πίεση λειτουργίας (απόλυτη) 0,5 έως 2,5 bar Θερμοκρασία υλικού –20 έως +80 °C Soliswitch FTE20
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποιήση Έκδοση, Μήκος Μηχανολογική σύνδεση; Υλικό Τροφοδοσία 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- αντιεκρηκτικού τύπου Ράβδος, 75mm / Ράβδος, 100mm / Ράβδος, 120mm / Ράβδος, 200mm / Ράβδος, 300mm Σπείρωμα G1-1/2; PBT 230VAC 182,- 163,- 149,- FTE20-AA13xx41 24VAC 196,- 177,- 161,- FTE20-AA13xx21 20-28VDC 240,- 216,- 197,- FTE20-AA13xx11 Καλώδιο, 2000mm, μπορεί να βραχυνθεί Σπείρωμα G1-1/2; PBT 230VAC 260,- 234,- 213,- FTE20-AA13AF41 24VAC 275,- 247,- 225,- FTE20-AA13AF21 20-28VDC 319,- 287,- 262,- FTE20-AA13AF11 Ράβδος, 75mm / Ράβδος, 100mm / Ράβδος, 120mm / Ράβδος, 200mm / Ράβδος, 300mm Σπείρωμα G1-1/2; 303 230VAC 221,- 199,- 181,- FTE20-AA16xx41 24VAC 236,- 212,- 193,- FTE20-AA16xx21 20-28VDC 280,- 252,- 229,- FTE20-AA16xx11 Καλώδιο, 2000mm, μπορεί να βραχυνθεί Σπείρωμα G1-1/2; 303 230VAC 299,- 269,- 245,- FTE20-AA16AF41 24VAC 314,- 283,- 258,- FTE20-AA16AF21 20-28VDC 358,- 322,- 294,- FTE20-AA16AF11 *ATEX II 1/3D Ράβδος, 75mm / Ράβδος, 100mm / Ράβδος, 120mm / Ράβδος, 200mm / Ράβδος, 300mm Σπείρωμα G1-1/2; PBT 230VAC 260,- 234,- 213,- FTE20-BI13xx41 24VAC 275,- 247,- 225,- FTE20-BI13xx21 20-28VDC 319,- 287,- 262,- FTE20-BI13xx11 Καλώδιο, 2000mm, μπορεί να βραχυνθεί Σπείρωμα G1-1/2; PBT 230VAC 339,- 305,- 278,- FTE20-BI13AF41 24VAC 353,- 318,- 290,- FTE20-BI13AF21 20-28VDC 398,- 358,- 326,- FTE20-BI13AF11 Ράβδος, 75mm / Ράβδος, 100mm / Ράβδος, 120mm / Ράβδος, 200mm / Ράβδος, 300mm Σπείρωμα G1-1/2; 303 230VAC 299,- 269,- 245,- FTE20-BI16xx41 24VAC 314,- 283,- 258,- FTE20-BI16xx21 20-28VDC 358,- 322,- 294,- FTE20-BI16xx11 Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποιήση Έκδοση, Μήκος Μηχανολογική σύνδεση; Υλικό Τροφοδοσία 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- αντιεκρηκτικού τύπου Ράβδος, 75mm / Ράβδος, 100mm / Ράβδος, 120mm / Ράβδος, 200mm / Ράβδος, 300mm Σπείρωμα G1-1/2; PBT 230VAC
επίβλεψη περιστροφής299,- 269,- 245,- FTE20-AA13xx41+CA 24VAC
επίβλεψη περιστροφής314,- 283,- 258,- FTE20-AA13xx21+CA 20-28VDC
επίβλεψη περιστροφής358,- 322,- 294,- FTE20-AA13xx11+CA Καλώδιο, 2000mm, μπορεί να βραχυνθεί Σπείρωμα G1-1/2; PBT 230VAC
επίβλεψη περιστροφής378,- 340,- 310,- FTE20-AA13AF41+CA 24VAC
επίβλεψη περιστροφής393,- 353,- 322,- FTE20-AA13AF21+CA 20-28VDC
επίβλεψη περιστροφής437,- 393,- 358,- FTE20-AA13AF11+CA Ράβδος, 75mm / Ράβδος, 100mm / Ράβδος, 120mm / Ράβδος, 200mm / Ράβδος, 300mm Σπείρωμα G1-1/2; 303 230VAC
επίβλεψη περιστροφής339,- 305,- 278,- FTE20-AA16xx41+CA 24VAC
επίβλεψη περιστροφής353,- 318,- 290,- FTE20-AA16xx21+CA 20-28VDC
επίβλεψη περιστροφής398,- 358,- 326,- FTE20-AA16xx11+CA Καλώδιο, 2000mm, μπορεί να βραχυνθεί Σπείρωμα G1-1/2; 303 230VAC
επίβλεψη περιστροφής417,- 375,- 342,- FTE20-AA16AF41+CA 24VAC
επίβλεψη περιστροφής432,- 389,- 354,- FTE20-AA16AF21+CA 20-28VDC
επίβλεψη περιστροφής476,- 428,- 390,- FTE20-AA16AF11+CA *ATEX II 1/3D Ράβδος, 75mm / Ράβδος, 100mm / Ράβδος, 120mm / Ράβδος, 200mm / Ράβδος, 300mm Σπείρωμα G1-1/2; PBT 230VAC
επίβλεψη περιστροφής378,- 340,- 310,- FTE20-BI13xx41+CA 24VAC
επίβλεψη περιστροφής393,- 353,- 322,- FTE20-BI13xx21+CA 20-28VDC
επίβλεψη περιστροφής437,- 393,- 358,- FTE20-BI13xx11+CA Καλώδιο, 2000mm, μπορεί να βραχυνθεί Σπείρωμα G1-1/2; PBT 230VAC
επίβλεψη περιστροφής456,- 411,- 374,- FTE20-BI13AF41+CA 24VAC
επίβλεψη περιστροφής471,- 424,- 386,- FTE20-BI13AF21+CA 20-28VDC
επίβλεψη περιστροφής515,- 464,- 423,- FTE20-BI13AF11+CA Ράβδος, 75mm / Ράβδος, 100mm / Ράβδος, 120mm / Ράβδος, 200mm / Ράβδος, 300mm Σπείρωμα G1-1/2; 303 230VAC
επίβλεψη περιστροφής417,- 375,- 342,- FTE20-BI16xx41+CA 24VAC
επίβλεψη περιστροφής432,- 389,- 354,- FTE20-BI16xx21+CA 20-28VDC
επίβλεψη περιστροφής476,- 428,- 390,- FTE20-BI16xx11+CA Οι τιμές ισχύουν έως 30.09.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserΌσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Το Soliswitch FTE20 είναι ένας διακόπτης πτερυγίου για κοκκώδη στερεά. Η στιβαρή και συμπαγής κατασκευή του καθιστούν τον οριακό διακόπτη στάθμης έναν ιδανικό αισθητήρα για την άνω, κάτω στάθμη ορίου ή κατάστασης επαναπλήρωσης σε εφαρμογές με στερεά υλικά, για παράδειγμα σε σιλό στερεών. Τυπικοί τομείς εφαρμογής είναι η ανίχνευση της στάθμης π.χ. σιτηρά, ζάχαρη, κακάο, ζωοτροφές, σκόνες πλυσίματος, κιμωλία, ξηρός γύψος, τσιμέντο, κοκκοποιημένο υλικό και πριονίδια/ροκανίδια.
Λειτουργία
Ο άξονας και το πτερύγιο περιστρέφονται με τη βοήθεια ενός μειωτήρα και ενός σύγχρονου κινητήρα. Όταν το πτερύγιο σταματήσει από το υλικό που το καλύπτει, ο περιστρεφόμενος κινητήρας που περιέχεται στο κέλυφος, μετακινείται από τη θέση ηρεμίας στη θέση ενεργοποίησης. Αυτή η κίνηση ενεργοποιεί δύο μεταγωγικές επαφές. Η πρώτη είναι για εξωτερική ένδειξη της στάθμης και η δεύτερη απενεργοποιεί το ρεύμα προς τον κινητήρα. Το πτερύγιο αρχίζει να περιστρέφεται μόλις η στάθμη του υλικού πέσει κάτω από αυτό. Τότε ο, κινητήρας επιστρέφει στη θέση ηρεμίας και οι δύο επαφές επιστρέφουν στην κανονική τους θέση. Περιοδικά φορτία που δρουν ενάντια ή κατά την ίδια φορά περιστροφής εξομαλύνονται μέσω ενός συμπλέκτη ολίσθησης.
Παράδειγμα
a) Λειτουργεί ως άνω όριο
b) Λειτουργεί ως κάτω όριο
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΈξοδοςΣήμα Δυαδικό Χρόνος απόκρισης Από πλήρη ακινησία του αισθητηρίου έως την ύπαρξη σήματος διακόπτη: 20°, αντιστοιχεί σε 3.5 s Ικανότητα μεταγωγής
ρελέEN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;
UL 1054: 125...250 V AC, 5 A;
30 V DC, 8 A;
Ελαχ. φορτίο μεταγωγής 300 mW (5 V/5 mA)
Λειτουργία Ανίχνευση άνω και κάτω στάθμης Αυτόματος έλεγχος
περιστροφής
(προαιρετικό)Όταν ο κινητήρας έχει βλάβη ή ο διακόπτης έχει μπλοκάρει ΤροφοδοσίαΤάση 20 έως 28 V DC
24 V AC, 115 V AC, 230 V AC
Κατανάλωση ισχύος Μέγιστη 3,5 VA Είσοδοι καλωδίων 2 στυπιοθλίπτες, M20×1,5 (προαιρετικά 1 στυπιοθλίπτης M20×1,5 και ενδεικτική λυχνία) Συνθήκες λειτουργίαςΠλευρικό φορτίο
στον άξοναΜέγιστο 60 N Φορτίο εφελκυσμού
του συρμ/σχοινουΜέγιστο 1500 N Πίεση λειτουργίας
(απόλυτη)0,5...2,5 bar Θερμοκρασία
περιβάλλοντος–20 έως +60 °C Βαθμός στεγανότητας IP 66 Αντοχή σε κραδασμούς σύμφωνα με το EN 60068-2-64: 0,01 g²/Hz Αντοχή σε κρούση σύμφωνα με το EN 60068-2-27: 30g Θερμοκρασία μέσου –20 έως +80 °C Βάρος στερεών ≥80 g/l Μέγεθος κόκκων ≤50 mm Μηχανική κατασκευήΥλικό – Περίβλημα: Πολυκαρβονικό
– Δεμένο βιδωτό πώμα: Πολυαμίδιο
– Στεγανοποίηση καλύμματος: EPDM
– Δακτύλιος στεγανοποίησης: Στεγανοποίηση με συνθετικό/οργανικό ελαστομερές ινών (χωρίς αμίαντο). Οι εκδόσεις NPT δεν διαθέτουν δακτύλιο στεγανοποίησης και χρειάζεται να στεγανοποιηθούν στο σπείρωμα από τον πελάτη
– Μηχανολογικές συνδέσεις: Ανοξείδωτος χάλυβας 303 ή PBT
Στεγανοποίηση άξονα NBR (καουτσούκ βουταδιενίου-νιτριλίου) Ταχύτητα άξονα 1 στροφή/λεπτό Μηχανολογική
σύνδεσηNPT1¼",
NPT1½",
G1½"
Συνδεσμολογία Κλέμμες με μηχανισμό ελατηρίου, επιτρεπόμενες διατομές καλωδίων 2,5 mm² συμπαγές, 1,5 mm² εύκαμπτο πολύκλωνο με σωληνωτό ακροδέκτη στο τέλος του σύρματος και πλαστικό δακτύλιο Διαστάσεις σε mm
a) Έκδοση με συρματόσχοινο
A: Μηχανολογική σύνδεση NPT1¼", NPT1½", G1½"
B: Ενδεικτική λυχνία (προαιρετικά)
L: Μήκος άξονα 75 έως 300 mm
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.Συνδεσμολογία
Προστατευτική γείωση
N (AC), L- (DC): Σύνδεση τροφοδοσίας
L1 (AC), L+ (DC): Σύνδεση τροφοδοσίας
H1, N/L-: Σύνδεση για σηματοδότηση της κατάστασης
άδειο/γεμάτο (προαιρετικά)11: Μεταγωγική επαφή
12: Επαφή κανονικά κλειστή (NC)
13: Επαφή κανονικά ανοιχτή (NO)
Εγκατάσταση
Θέσεις σωστής εγκατάστασης της συσκευής:
1: Κάθετα από πάνω
2: Λοξά από πάνω
3: Από τα πλάγια
4: Από τα πλάγια με κάλυμμα προστασίας από την πτώση στερεών
5: Από κάτω
Θέσεις λάθους εγκατάστασης της συσκευής:6: Στην κατεύθυνση της ροής του υλικού
7: Μούφα εγκατάστασης πολύ μακριά
-
Περισσότερα έγγραφα για FTE20