Θερμόμετρο με βύσμα M12, Pt100 ή 4 έως 20 mA

Θερμόμετρο με έξοδο Pt100 ή 4 έως 20 mA

Easytemp TMR31

από €69,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Μεταδότης προγραμματιζόμενος στον υπολογιστή (PC), με έξοδο 4 έως 20 mA ή θερμοαντίσταση Pt100
    • Μεγάλης ακρίβειας αισθητήρας και ηλεκτρονικό
    • Γρήγοροι χρόνοι απόκρισης

    Με μια ματιά

    Περιοχή μέτρησης -50 έως +200 °C
    Ακρίβεια <0,08 %, Pt100 κατηγορία A
    Βυθιζόμενο μήκος
    (διάμετρος)
    40 έως 600 mm (⌀ 6 mm)
    Χρόνος απόκρισης <1,0 sec (T50), <2,0 sec (T90)
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Έξοδος; Περιοχή μέτρησηςΜηχανολογική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    4..20mA max.150°Χωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm (3.94") μήκος εμβάπτισης Ρυθμιζ. προσαρμ., χωριστή παραγγελία.128,-119,-112,- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°Σπείρωμα ISO228 G1/2, 316L135,-126,-119,- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°Χωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm (3.94") μήκος εμβάπτισης Ρυθμιζ. προσαρμ., χωριστή παραγγελία.128,-119,-112,- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°Σπείρωμα ISO228 G1/2, 316L135,-126,-119,- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, DIN κλάσης A, 4- καλωδίωνΧωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm (3.94") μήκος εμβάπτισης Ρυθμιζ. προσαρμ., χωριστή παραγγελία.78,-73,-69,- TMR31-A11xAAAX1AAA
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, 316L86,-80,-75,- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μούφα συγκόλλησης με παξιμάδι σύσφιξης d6 PEEK στεγανό παξιμάδι σύσφιξης47,48 51004751
    Μούφα συγκόλλησης με παξιμάδι σύσφιξης d6 PEEK25,07 51004752
    Εξάρτημα σύσφιξης TA50
    6mm; G1/2"; PTFE
    57,86 TA50-HP
    Σετ ρύθμισης/ USB TXU10- για συσκευές προγραμ. με Η/Υ. Λογισμικό+ καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ με USB-θύρα. 4-πολικό βύσμα+ReadWin2000+βύσμα M12128,68 TXU10-BA
    Καλώδιο M12x1 l=5m 5m καλώδιο 4x 0.34 mm2, PVC γωνιακό βύσμα M12x1 Βίδα Cu Sn/Ni, IP67.9,80 51005148

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.12.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a hőmérséklet érzékelő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το Easytemp είναι ένα αποδοτικό, οικονομικό, θερμόμετρο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για χρήση σε όλες τις γενικές εφαρμογές της βιομηχανίας.

    Λειτουργία

    Το θερμόμετρο αποτελείται από έναν αισθητήρα (Pt100 κατηγορίας A), ένα μεταδότη (προαιρετικά) και ένα περίβλημα με μηχανολογική σύνδεση. Το TMR31 είναι διαθέσιμο και χωρίς μηχανολογική σύνδεση, έτσι ώστε να μπορεί να συνδυαστεί με μια θερμοκυψέλη TW251 (με εξάρτημα σύσφιξης). Το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό, το οποίο ρυθμίζεται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τη βοήθεια σετ καλωδίου TXU10-BA, μετατρέπει το σήμα εισόδου του Pt100 σε γραμμικό σήμα θερμοκρασίας 4 έως 20 mA.

    Οδηγίες εγκατάστασης

    Εγκατάσταση σε σωλήνα


    a) Στις καμπύλες αντίθετα από τη φορά της ροής

    b) Σε μικρούς σωλήνες λοξά αντίθετα από τη φορά της ροής

    c) Κάθετα στη φορά της ροής

     

    L = Βυθιζόμενο μήκος

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Αισθητήρας
    Στοιχείο 1 × Pt100
    Ανοχή Κατηγορία A κατά IEC 751
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    –50 έως +150 °C (200 °C με το λαιμό επέκτασης)
    Υλικό 316L
    Διάμετρος 6 mm
    Μήκος 40 έως 600 mm επιλεγόμενο (παρακαλώ προσδιορίστε)
    Χρόνος απόκρισης T50 = <1,0 sec, T90 = <2,0 sec
    Μέγιστη πίεση 100 bar (στα 100 mm και 20 °C, ανάλογα με τη μηχανολογική συνδέση)
    Μηχανολογική συνδέση
    Έκδοση G½", 316L, χωρίς (απαιτείται φλάντζα για συγκόλληση ή εξάρτημα σύσφιξης)
    Περίβλημα μεταδότη
    Βαθμός Στεγανότητας IP 66/67
    Συνδεσμολογία M12×1 Βύσμα
    Υλικό 304
    Χαρακτηριστικά εξόδου
    Σήμα έξοδου Με ηλεκτρονικό 4 έως 20 mA, 20 έως 4 mA, χωρίς ηλεκτρονικό Pt100
    Σήμα σφάλματος
    • Εκτός εύρους μέτρησης προς τα κάνω: Γραμμική μείωση έως 3,8 mA
    • Εκτός εύρους μέτρησης προς τα πάνω: Γραμμική αύξηση έως 20,5 mA
    • Θραύση αισθητήρα, βραχυκύκλωμα αισθητήρα: ≤3,6 mA ή 21,0 mA
    Φορτίο Μέγιστο (Uτροφοδοσία ισχύος -10 V )/0,023 A
    Απαιτούμενο ρεύμα
    εισόδου
    ≤3,5 mA
    Μέγιστο ρέυμα ≤ 23 mA
    Χρόνος
    ενεργοποίησης
    2 sec
    Τροφοδοσία
    Τάση Ub = 10 έως 35 V DC
    Επιτρεπτή
    διακύμανση
    Απομένουσα κυμάτωση Uss ≤3 V στα Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Ακρίβεια
    Χρόνος απόκρισης 1 sec
    Συνθήκες αναφοράς 0 °C (ψυχρό λουτρό)
    Σφάλμα μέτρησης 0,1 K ή 0,08 %
    Επίδραση της τάσης
    τροφοδοσίας
    ≤ ±0,01%/V απόκλιση από τα 24 V
    Επίδραση της
    θερμοκρασίας
    περιβάλλοντος
    (παρέκκλιση
    θερμοκρασίας)

    Td = ±(15 ppm/K × (μέγιστη περιοχή του εύρους μέτρησης + 200) + 50 ppm/K × ρυθμισμένο εύρος μέτρησης) × Δθ

    Δθ = Απόκλιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από τη συνθήκη αναφορά

    Ευστάθεια ≤0,1 K/έτος ή 0,05 %/έτος
    Επίδραση του
    φορτίου
    ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    -40 έως +85 °C
    Θερμοκρασία
    αποθήκευσης
    -40 έως +85 °C
    Κλιματική προστασία Κατά EN 60 654-1, κατηγορία C
    Συμπύκνωση Επιτρέπεται
    Αντοχή σε κρούση 4 g/2 έως 150 Hz κατά IEC 60068-2-6
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Σύμφωνα με το IEC 61326 Series και NAMUR NE21
    Πιστοποίηση
     Πιστοποίηση  GNV DL

    Διαστάσεις σε mm

    Χωρίς μηχανολογική συνδέση

    L1 = Επιλεγόμενο μήκος από 40 έως 600 mm

    * Έκδοση με προσθήκη λαιμού επέκτασης 35 mm



    Με σπείρωμα G ½"

    L1 = Επιλεγόμενο μήκος από 40 έως 600 mm

    * Έκδοση με προσθήκη λαιμού επέκτασης 35 mm

    Θερμοκυψέλη TW251**

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    Το TMR31 πρέπει να είναι το λιγότερο 50 mm μεγαλύτερο από το L2


    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    4 έως 20 mA

    1 × Pt100

    a) κόκκινο

    b) άσπρο

    Εύρος μέτρησης

    Κωδικός Εύρος μέτρησης

    AA

    4... 20 mA, 0... +100 °C

    BA

    4... 20 mA, 0... +150 °C

    CA

    4... 20 mA, -50... +100 °C

    DA

    4... 20 mA, -50... +150 °C

    EB

    4... 20 mA, -50... +200 °C με λαιμό επέκτασης
    FB 4... 20 mA, 0... +200 °C με λαιμό επέκτασης

    XB

    4... 20 mA, εύρος μέτρησης - παρακαλώ προσδιορίστε

  • Περισσότερα έγγραφα για TMR31